Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Řešení pro vysoké teploty

Zveřejněno dne: 27.06.2019

E 21311 High temperature O-ring seal

E 21311 High temperature O-ring seal for water or oil up to 180°C now available in 42 additional sizes and in red − for visual differentiation from standard O-ring seals

E 21311 More (PDF)

 

E 2187 IsoTemp® high temperature hose – the original

E 2187 IsoTemp® high temperature hose up to 200°C is now also available in black − ideal for hose bridges

E 2187 More (PDF)

  • Insulation and protection against burns through directly applied silicone sheath
  • No abrasion or damage on the metal sheath and therefore no risk of injury from protruding wires
  • High durability and maximum flexibility

E 2187 E 21872

 

E 22526 Safety coupler bridge

E 22526 Safety coupler bridge − offers high safety especially at high temperatures

E 22526 More (PDF)

Automatic safety hose coupler for cooling circuit connections
  • Easy and secure handling through automatic locking when coupling
  • Prevents an unintentional decoupling and is thus also ideally suitable for high-temperature applications
  • Wide selection through large product range in hose and threaded couplers

Main system USA system

 

E 20749 & E 20809 Stainless steel screw plugs

E 20749 & E 20809 Stainless steel screw plugs with tapered or cylindrical thread − remain tight even at high temperatures

E 20749 E 20809 More (PDF)

K přehledu novinek
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze