Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Vaše kontaktní osoba

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis & podpora

Horké vtoky
+49 6204 6069-0

Regulační technika
+49 6293 9203-0

Dotazy, nápady, připomínky

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

SB Stamping and forming die sets

We offer you our SB stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or ‘SBP spring-loaded guiding plate’.

Areas of application

Alignment edge

enables fast and easy alignment of the plate on the machine

Anti-rotation protection (only for type SBP)

ensures correct assembly of upper and lower part through guiding elements in two different diameters

Fixing threads in the plates

for easy attachment of pull handles, eye bolts and spacer discs

Vent hole

ensures the controlled escape of air when sliding guides are used

 

Types of SB-Stamping and forming die sets

In order to meet your requirements, we have developed two different types of SB-Stamping and forming die sets. Click on the link to find out more about each variant and the matching guiding elements.

SBH: with tunnel cut

Ideal for prototypes and small series.

More

SBP: with spring-loaded guiding plate

For very precise parts and large quantities.

More

Wizard for SB-Stamping and forming die sets

Complete die sets, assistance in the selection of suitable components, and more with just a few clicks – our convenient wizard for stamping and forming die sets is there to support you both in the web shop and in our offline shop.


 

Wizard for SB-Stamping and forming die sets

Přihlásit

Jste již naším zákazníkem?

Pokud již máte již přístupové údaje na portál společnosti Meusburger, přihlaste se zde:

Zapomněli jste heslo?

Právě jsme Vám odeslali nově generované heslo, brzy je najdete ve své mailové schránce. Přejeme Vám úspěšný den.

Zadejte e-mailovou adresu.
Zašleme vám nové heslo.

Výběr shopu

Vyberte Váš stát

Pobočky