Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Material grades

Here you will find an overview of all material grades included in our standard range: from hot work steel and case-hardening steel to powder metallurgical steel and carbide.

Machining Mould bases Plates and bars

Bezplatná odborná pomoc

Naši odborníci se tímto tématem intenzivně zabývají. Po krátké a jednoduché registraci Vám rádi zdarma zašleme naše poznatky ve formě Whitepaper.

Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka


P - desky
P STANDARD RISERS

Our P risers are suitable for the highest precision requirements in mould, die, gauge and jig making. The thickness is machined to a tolerance of 0/+0.02 mm.

PR-Kulatiny

Our round plates are machined on all sides and can be used for any application in die, mould, machine and jig construction. They are turned to tight tolerances, with the thickness precisely ground.

Normované tyče
NP - Přesné tyčoviny

Také naše přesné tyče v různých rozměrech a kvalitách oceli se mnohokrát osvědčily pro výrobu vodicích lišt, dorazů, přítlačných desek, posuvných dílů atd. Šířka paralelně frézovaná, délka řezaná s přídavkem a síla broušená.

NR-kulatiny
NV - Tyčové čtyřhrany

We provide drawn square bars for various applications in mould, die, machine and jig construction. The sides are furbished and the length is sawn with allowance.

NE - Erodovací bloky
NF - Vložky do formy

Mould inserts with cleared angles fitting our F 53 cavity plates with milled pocket. Precisely pre-machined and with allowance on all measures.
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze