Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Vaše kontaktní osoba

+43 5574 6706-0

Dotazy, nápady, připomínky

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na vyžádání {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání
Celková částka bez DPH:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání

Přihlaste se, abyste mohli pokračovat v objednávce.

EJECTORS AND CORE PINS

Different materials and heat treatments of our ejector pins and contour core pins enable optimal use in die casting moulds.

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

  • Oxidation coating improves mould service life and dry-running properties
  • Reduction of static and sliding friction
  • Suitable for operating temperatures up to 500°C


EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

  • Suitable for high mould temperatures thanks to best high-temperature resistance
  • High durability through low wear and high hardness ≈ 64HRC
  • Large selection available through wide product range

EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

  • Precise, through hardened core pins from hot-work steel 1.2344
  • No thickening on the shank - complete grinding after compression
  • With precise anti-rotation protection on the head


 

OVERVIEW OF EJECTOR AND CORE PINS FOR DIE CASTING

E 1740

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round

Online-Shop

E 1730

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round, offset

Online-Shop

E 1755

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: flat

Online-Shop

E 17103

  • Material: HSS 1.3343
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round

Online-Shop

E 1742

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: non-nitrided
  • Shape: round

Online-Shop

E 1790

  • Material: 1.2344
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round, anti-rotation blocking

Online-Shop

E 1750

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided
  • Shape: round, sleeve

Online-Shop

Efficient finishing of ejector pins and core pins

The innovative GMT 6000 Cutting and grinding machine enables efficient finishing of  ejector pins, cutting punches, as well as many other components. In just one work step the workpiece is shortened with allowance and ground precisely to the desired length. The robust design of the machine guarantees exact length and angle tolerances with repeatable accuracy in consistent quality.

PŘESNÝ ŘEZACÍ STROJ GMT 6000

  • Úspora nákladů a času sjednocením několika pracovních kroků do jednoho upnutí
  • Efektivní koncové opracování vyhazovačů, razníků, jakož i jiných dílů
  • Stabilní konstrukce zaručuje přesné tolerance délky a úhlů.

Online-Shop


Back to overview