Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Vaše kontaktní osoba

+43 5574 6706-0

Dotazy, nápady, připomínky

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na vyžádání {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání
Celková částka bez DPH:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na vyžádání

Přihlaste se, abyste mohli pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

Franz Kohler
oblastní vedoucí produktu

1.2344 / 1.2344 ESU Hot-work steel

Designation

DIN:X 40 CrMoV 5-1
AFNOR:Z 40 CDV 5
UNI:X 40 CrMoV 5-1 KU
AISI:H13 / H13 ESR

Chemical composition:

C0.40
Si1.00
Cr5.30
Mo1.40
V1.00

 

Strength: ≈ 780 N/mm²


Thermal conductivity at 100 °C: 26 W/m K

Character:

high-alloy hot-work steel, high heat resistance, high wear resistance, good toughness, thermal conductivity and hot cracks resistance, limited use for water cooling; for very high requirements available in grade *ESR (Electro-Slag Remelted)

Application:

standard material for hot-work tools, extrusion moulds, dies, tools for plastic processing

Treatment by

Polishing, etching, EDM, nitriding » is possible
Hard chroming » in special cases

Heat treatment:

Soft annealing:
750 to 800 °C for about 4 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 230 HB

Hardening:
1020 to 1060 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 54 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness

Technical tip:
  • susceptible to corrosion; during machining, continuous corrosion protection has to be ensured (especially during wire EDM)
  • 1.2344 ESRH is very suitable for mirror polishing

1.2344 Available in the web shop as:
1.2344 ESR Available in the web shop as:
Data sheet 1.2344 (ESR)

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát