Decydujące zalety opraw standardowych do tłoczników i wykrojników-SV
- 4-Kolumnowy system prowadzenia
- Możliwe jest zastosowanie z płytą podporową lub bez
- Możliwy jest montaż kolumn odwrotny, od dołu
- Można wykorzystać również powierzchnię roboczą poprzeczną
- Płyty opraw SV 40 oraz SV 80 dostępne są z materiałów 1.1730, 1.2312 oraz 3.4365
- Dostępne są wielkości opraw powyżej 1 m (max. 696 1396)
- Krawędzie odnosienia wykonane z wysoką precyzją w jednym ustawieniu
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)