Micromoldes FM: concebidos para moldear las piezas más pequeñas
Los sistemas estandarizados de paquetes de inyección garantizan un posicionado preciso de los expulsores y un guiado óptimo. En Meusburger los ofrecemos en dos variantes, que tenemos en almacén preparadas su envío. Contamos además con una amplia selección de placas de cavidad listas para instalar y fabricadas en materiales de distintas calidades. Los accesorios adaptados a la microinyección rematan nuestra gama.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Mikroformen-1_INT.png)
Asistente para componer micromoldes
El portamoldes acabado en solo unos pasos, asistencia para seleccionar los componentes adecuados y mucho más; eso es lo que le ofrece nuestro práctico asistente para micromoldes, tanto si prefiere utilizarlo por internet a través de la tienda online o sin conexión a través del catálogo instalable.
Micromoldes FM personalizables
FM 50 y FM 51
Placas de cavidad
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_FM50-FM51_INT.png)
FM 54 y FM 55
Placas de cavidad en T
FM 58
Placas de cavidad con anchura sobresaliente
Centrado del molde
El molde se centra en la máquina Babyplast mediante dos superficies de apoyo situadas en la placa de la máquina.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_Zentrierung-FM_INT.png)
Las placas de cavidad listas para instalar se diseñan con bordes de referencia y un margen de tolerancia de ±0,01 mm, asegurando así la máxima precisión al hacer la cavidad. En las placas de cavidad en T la longitud proyectada es además un borde de referencia.
Opciones de montaje para la placa intermedia
Placa base
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Kernhalteplatte-FM_INT.png)
Placa intermedia para cámara caliente
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Heisskanal-FM_INT.png)
Formación de una pantalla térmica idónea al montar las placas aislantes entre las placas de cavidad
Óptimo:
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Ideal-FM_INT.png)
Opcional:
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Optional-FM_INT.png)