Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Obszar ten, zaprojektowany specjalnie dla formowania wtryskowego, ma na celu zapewnienie Państwu optymalnego wsparcia w utrzymaniu przeglądu szerokiej gamy produktów.
Skorzystaj z naszego asortymentu dla wtryskowni
Dla bezpiecznej i bezproblemowej pracy ważne są dwie rzeczy: użycie wysokiej jakości narzędzi i szybka dostawa części zamiennych.
Meusburger oferuje szeroką gamę ponad 96.000 artykułów o wysokiej jakości i funkcjonalności. Do tego wszystkie artykuły dostępne są bezpośrednio z magazynu. Pozwala to Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze przy zamówieniach i dalszej eksploatacji.
Nasi eksperci od konstrukcji narzędzi opracowali szablon specyfikacji wymagań. Wspomoże on proces tworzenia specyfikacji wytycznych, odpowiednich dla Państwa firmy, a także ułatwi szybki wybór odpowiednich komponentów. Pobierz szablon i zapoznaj się z jego zawartością.
Długoterminowa redukcja kosztów dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów
Często pojawia się pytanie, czy zastosować gorący kanał czy zimny wlewek. Chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Można łatwo stwierdzić, że w dłuższej perspektywie przewagę będzie miał system gorącokanałowy.
The solution support guide is clearly organised with more than 70 injection moulding errors as well as their cause and remedy, and serves as the ultimate reference for eliminating current problems or when creating new designs.
Are you interested? Then don't hesitate to order a free copy from your personal contact in field sales.
Od opakowań i nakrętek, po branżę motoryzacyjną i medyczną - dzięki profiTEMP+ oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie w zakresie sterowania gorącymi kanałami.
Aby zapewnić bezawaryjność pracy narzędzia, oferujemy szeroki asortyment czujników nadzorujących proces produkcji. Oferujemy również odpowiedni asortyment złączy i kabli.
Nasze artykuły z zakresu wyposażenia warsztatowego, doskonale dopasowane do produkcji narzędzi i form, mają na celu wspierać Państwa w codziennej pracy.
Niezawodne i bezpieczne elementy do kontroli temperatury narzędzi tworzą najlepsze warunki, aby uniknąć przestojów w produkcji. Prawidłowa regulacja temperatury jest istotnym czynnikiem w produkcji dobrej jakości komponentów. Polegając na wysokiej jakości, zapobiegasz przestojom produkcyjnym z powodu nieszczelności elementów temperujących.
Oferujemy szeroki wybór, a także łatwe opcje zamawiania wypychaczy i rdzeni formujących. Nasza bogata oferta wypychaczy i rdzeni formujących obejmuje wiele typów o różnych rodzajach rofitemi i materiałów. Dostępne są bezpośrednio z magazynu. Za pomocą konfiguratora można je przyciąć na długość zgodnie z wymaganiami klienta.
Oferujemy szeroki asortyment wkładek do datowników o średnicach od 2,6 do 16 mm. Są one dostępne w różnych wersjach, z funkcją regulacji wysokości lub bez, a także funkcją blokady.
Szczególnie przy wysokim ciśnieniu wtrysku należy stosować nasze datowniki z funkcją blokady, aby zapobiec samoistnemu obracaniu się wkładki ze strzałką.
Duża liczba złączy wtykowych przemysłowych z odpowiednim asortymentem kabli oferuje wiele możliwych kombinacji zastosowania. W naszym asortymencie posiadamy również duży wybór łączników zbliżeniowych i krańcowych, a także czujników pola magnetycznego, temperatury i ciśnienia. Wtyczki mogą być indywidualnie zestawiane, zarówno w liniach sterowania, jak i w liniach zasilania, np. w technice sterowania gorącymi kanałami. Dzięki naszym dodatkowym akcesoriom Państwa narzędzie jest optymalnie wyposażone do bezpiecznej produkcji.
„Która tuleja pasuje do danej kolumny prowadzącej?“ - na niektóre pytania można od razu otrzymać odpowiedź. Oferujemy szeroką gamę wysoce precyzyjnych elementów prowadzących w wielu różnych wersjach, do budowy form. Są one również dostępne w wersji bezobsługowej. Zachęcamy jeszcze raz do zapoznania się z różnymi rodzajami oferowanych przez nas prowadzeń: od prostych produktów stalowych do tulei ze spieku metalicznego.
Liczne akcesoria, od elementów transportowych po liczniki cykli, pomagają profesjonalnie wyposażyć narzędzie, zapewniając tym samym bezpieczną obsługę i transport.
Nasz sterownik gorących kanałów profiTEMP+ obok innowacyjnej technologii przekonuje praktyczną kompaktową konstrukcją. Obok nowych inteligentnych funkcji, takich jak Smart Power Limitation (SPL) i MoldCheck, rozszerzone także zostały już sprawdzone funkcje sterownika. Dzięki przejrzyście ukształtowanemu 7” Multitouchscreen obsługa jest prosta i intuicyjna.
Dzięki naszemu asortymentowi wysokiej jakości artykułów chemii technicznej, specjalnie zaprojektowanych do produkcji narzędzi i form wtryskowych, nic nie stoi na przeszkodzie płynnej produkcji, konserwacji i eksploatacji form wtryskowych.
Kompletny asortyment i wiele innych informacji dotyczące artykułów zapotrzebowania warsztatowego znaleźć można w naszych sklepach.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych