Meusburger

Ürün Yenilikleri

E 1352 Düz merkezleme

AVANTAJLARINIZ:

  • Mükemmel kayganlığı ve DLC kaplaması sayesinde aşınmadan koruma
  • Basit ekleme ve konumlandırma maksimum merkezleme sağlar
  • Termik genleşmede eşit olmayan kullanım için çok uygundur

      çevrim-içi Katalog

      Büyük kontür kademeleri için muz yolluk

      Yeni tünel geometrileri sayesinde ek kullanım imkanları

      AVANTAJLARINIZ:

      • Büyük kontür kademeli tünel kanallarının hızlı ve kolay üretimi
      • Kanaldaki optimal yüzey sayesinde çok iyi akım sağlanır

      E 1693 YÜKSEK KONTÜRLÜ MUZ YOLLUK

      • Ayrılma düzleminin üzerinde ya da tabanın arkasında bağlantı sağlar

      çevrim-içi Katalog

      E 1694 DÜŞÜK KONTÜRLÜ MUZ YOLLUK

      • Ayrılma düzleminin altında bağlama sağlar
      çevrim-içi Katalog

      E 2030 Soğutma bağlantıları için markalar

      Soğutma bağlantıları için markalar şimdi IN 32 / OUT 32 e kadar

      AVANTAJLARINIZ:

      • Soğutma kanallarının yüksek-kalite, profesyonel markalanması için
      • Düz-montaj plastik markalar deliklerin içine bastırılabilmesi için
      • VHM-kademeli matkap WZB 119225 ile açılan delikle, saniyesinde çalışmaya uyum sağlama

          çevrim-içi Katalog

          E 2480 Uzatmalı mekanik sayaç

          AVANTAJLARINIZ:

          • Vidalanmış uzatma sayesinde ihtiyaca göre uzunluğu kısaltılabilir
          • Kalıp veya destek plakası alanında yerden tasarruflu kurulum
          • 10 Milyon çevrime kadar güvenilir

            çevrim-içi Katalog

            Hidrolik silindir yenilikleri

            Hidrolik silindir şimdi 200 mm stroka kadar stoktan temin edilebilir

            AVANTAJLARINIZ:

            • 200 mm'ye kadar kademeli strok uzunlukları sayesinde geniş faaliyet alanı
            • Sertleştirilmiş ve iki kere contalanmış piston kolu sayesinde uzun kullanım ömrü
            • 180°C 'ye kadar olan sıcaklıklar için FKM (Viton®) contalar ile standart olarak takılmıştır

                çevrim-içi Katalog

                E 65620 T-kanallar için manyetik sensör

                AVANTAJLARINIZ:

                • Güvenli ve hassas şalter hareket noktası sayesinde silindir sensörler için çok uygun
                • İdeal şalter alanında sürekli ışık ve sınır bölgesindeki yanıp sönen sinyal sayesinde doğru ayar
                • T-kanallarında kolay ve güvenli tespit
                  Uygun; E 7020 Manyetik sensör sorgulama için blok silindirler

                    çevrim-içi Katalog

                    Yüksek tasarım soket yuvası

                    Kanıtlanmış ve denenmiş soket yuvaları artık yüksek tasarım kalitesi ile mevcut

                    AVANTAJLARINIZ:

                    • Yüksek tasarımlı geniş ürün yelpazesi sayesinde kablo bağlantısının çeşitli kullanım imkanları
                    • Aluminyum kutu dışında kuvvetli yatak sayesinde ağır çalışma koşullarına dayanıklı
                    • Bizde bulunsan dişi ve erkek insörtlere uygun

                      çevrim-içi Katalog

                      E 2766 Manyetik kablo tutucu

                      Kablo kanalında kolay ve güvenli tespit için kullanılabilir kablo sabitleyici

                      AVANTAJLARINIZ:

                      • Neodimyum magnetler sayesinde kolay montaj
                      • Klavuza gerek olmadan Ø12 mm freze sayesinde çok kolay yerleştirme
                      • Sıcak yolluk sistemlerinde kullanım 150° ısıya kadar dayanıklılık sağlar

                          çevrim-içi Katalog

                          Yuvarlak sistem baskı yayları

                          Şimdi 10, 12,5 ve 16 mm çaplarda mevcut

                          AVANTAJLARINIZ:

                          • Küçük montaj boşlukları için ideal
                          • Değişik renkler sayesinde yük güçleri ayırt edilebilir
                          • Aynı yerleştirme çapına göre kolaylıkla değiştirilebilir

                              çevrim-içi Katalog

                              E 1251 Vida kilitlemeli setuskur

                              AVANTAJLARINIZ:

                              • Naylon ek parçası sayesinde kendiliğinden sarma yapmaz
                              • Bir çok kez takıp çıkarmak çevirmeyi engellemez
                              • Bağlama için farklı bir ekipmana gerek duyulmaz ayrıca kolayca E 1250 ve E 1252 ile değiştirilebilir.

                                  çevrim-içi Katalog

                                  E 1524 İtici paket- hızlandırıcı

                                  Enjektörün iki aşamalı aktivasyonu için

                                  AVANTAJLARINIZ:

                                  • Bir itici hareketi ile ek bir inme uygulanması için kolay çözüm
                                  • Kompakt ve sağlam tasarımı, küçük montaj alanları sağlar
                                  • 4 farklı tasarım büyüklüğü sayesinde küçük ve büyük aletlerin yapımı

                                      çevrim-içi Katalog

                                      DLC kaplamalı açma kilidi

                                      Kanıtlanmış ve güvenilir açma kilitleri artık DLC kaplamalı anahtarlama elemanları sayesinde geliştirilmiştir. Bu daha uzun kullanım ömrü ve en iyi kuru işleme özellikleri sayesinde temiz odalarda kullanımı sağlar.

                                       

                                      E 1820 KADEMELI AÇMA KILIDI

                                      AVANTAJLARINIZ:

                                      • Sabitliği sayesinde ideal güç iletimli kompakt tasarım, büyük alanlı anahtarlama
                                      • Hassas kontrol kameraları ile doğru anahtarlama
                                      • Entegre tampon sönümleme sayesinde yumuşak ve sessiz çalışma

                                          çevrim-içi Katalog

                                          E 1840 SILINDIRIK AÇMA KILIDI

                                          AVANTAJLARINIZ:

                                          • Üç plakalı kalıplarda kayarplakanın güvenli şekilde kilitlenmesi
                                          • Tek sıkmayla işleme sayesinde montaj alanının kolay yapımı
                                          • Kalıp tabanında çıkıntı elemanları yoktur
                                            çevrim-içi Katalog

                                              Ayarlanabilir yuvarlak tabanlı kesme zımbaları

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • İhtiyaçlarınız uygun üretilmiş serbest bir şekilde ayarlayabileceğiniz kare, dikdörtgen ve oval şekiller
                                              • Sıkı form ve pozisyon toleranslarında hassastaşlama
                                              • Fabrikamızda imal edildiğinden kısa teslim süreleri

                                              Catálogo online

                                              E 5655 Pilot pim ünitesi

                                              Kesme plakalarının hassas merkezlenmesi için kompakt ve kullanıma hazır montaj

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • Burçla birlikte metalin plakanın taşınmasını sağlar
                                              • Esnek temas basıncı için, 3 farklı sistem baskı yayı verilir
                                              • Pilot pimleri sayesinde ayarlamaya ihtiyaç duymaz

                                              Catálogo online

                                              E 5660 Ayar ünitesi

                                              Yeni ayar açısı, 0.05 mm / devir offset hassasiyetinden daha fazlasına olanak verir

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • Presleme ve bükme elemanlarının hızlı ve tam olarak ayarlanmasını sağlar
                                              • Kompakt yerleştirme ölçüleri ve farklı vida uzunlukları ile kalıpta esnek pozisyonlama
                                              • Vida devir başına tanımlı ayar yolları sayesinde hassas dengelenmiş ayar takozu

                                              Catálogo online

                                              E 56204 İçbesleme kızağı için bağlama flanşı

                                              Kesme ve aşınma plakaları ile yapılmış olsa bile ek sabitleme özelliği sayesinde taban plakada kolay montajı garantiler

                                              Detaylı ürün bilgisi için online marketimizi ziyaret edebilirsiniz.

                                              Catálogo online

                                              E 5193 Burç yatağı

                                              Özellikle E 5130 kuru yağlamalı ve şapkalı burçlar için uygundur

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • Optimal toleransları sayesinde burcun hassas pozisyonlanması
                                              • Kompakt dış çap ölçüleri ve konturlu vida delikleri isayesinde yerden-kazanç sağlayan montaj
                                              • Büyük çaplı burçlar ve yüksek pres kalıpları için idealdir

                                              Catálogo online

                                              E 5076 Merkezleme flanşlı kolon

                                              12’den 19 mm’ye kadar çaplarda olan modüller için

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • Ra 0.1 (Superfinish) yüzey kalitesi yüksek miktarda strok ve düşük vibrasyon sağlar
                                              • Kolonlama plakasına sabitlenmesi sayesinde maksimum tokluk
                                              • Tolerans sınıfı h3 ile yüksek hassasiyette kolon

                                              Catálogo online

                                              E 5030 Düz kolon

                                              Preslenebilen ve sadece montaj deliğine girebilen koordinatlanmış kolon

                                              YENI ÜRÜN:

                                              • Çaplar 20 ve 25 mm ve 100 mm'den başlayan uzunluk
                                              • Çaplar 40 ve 50 mm büyük stroklar için 400 mm'ye kadar uzunluk
                                              • Özellikle büyük kalıplar için çap 63 mm

                                              Catálogo online

                                              E 1255 Setuskur, uzun tip

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • Özel yataklama ve sertleştirilmiş pistonu sayesinde ve 30°'ye kadar açıyla kullanımda kesme kuvvetlerini absorbe eder
                                              • Entegre vida kilidi kendi kendine sıkışma sağlar
                                              • 30 mm'ye kadar olan stroklar içindir

                                              Catálogo online

                                              Erozyon için karbür NE-Blokları

                                              İyi / orta karbür tipi CF-H40S+'den erozyon için genel kullanım için karbür bloklar ürün yelpazemizde yeni

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • Yüksek kalite karbür sayesinde uzun ömür
                                              • Mükemmel kenar sabitliği ile maksimum aşınma direnci
                                              • İyi korozyon direnci ile EDM için ideal

                                              Catálogo online

                                              E 3330 ve E 3360 Kompakt maça üniteleri

                                              En küçük montaj alanları için son derece ince tasarımıyla yüksek hassasiyetli ve kurmaya hazır kompakt maça ünitesi

                                              AVANTAJLARINIZ:

                                              • En yüksek hassasiyet sayesinde proses güvenliği garantidir
                                              • Ultra ince tasarım sayesinde küçük montaj yerleri
                                              • DLC kaplamalı maça sayesinde aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık ve en iyi kayma özelliği
                                              • Ayarlama plakası sayesinde kızak gerilimine kolay uyum imkanı
                                                      çevrim-içi katalog

                                                      E 13212 İki taraf kullanımlı kızak plaka

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • DLC kaplamalı kızak plakasını iki taraflı kullanım sayesinde çift dayanıklılık
                                                      • Uzunluğu ayarlanabilir olması ve mükemmel hareketliliği sayesinde farklı plaka kalınlıklara uyarlanabilinir
                                                      • Derin oyuklara pozisyonlama sayesinde hamil plakaya daha hassas montaj yapılır 

                                                      çevrim-içi katalog

                                                      SD- ve SZ-İki-kolonlu pres seti

                                                      Destek plakalı veya plakasız 126 156 mm'dan 396 496 mm'ye kadar setler mevcut

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Kolonların çapraz ve merkezi olarak ayarlanması sayesinde setlerin esnek kullanım opsiyonu
                                                      • Kızaklı ve bilyalı burçlar ile kombine edilir
                                                      • Maça şistemli kalıp setlerin Meusburger ölçüsüne uyumludur

                                                       çevrim-içi Katalog

                                                      SD- ve SZ-İki-kolonlu pres seti için sihirbaz

                                                      • Birkaç tık ile modüler düzenlenen sete ulaşabilirsiniz
                                                      • Pres kalıp seti elemanları otomatik hesaplanıyor
                                                      • Tüm ortak CAD programlarında aktarılabilinir

                                                        çevrim-içi Katalog

                                                      E 6330 Gazlı Yay – Standard

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • ISO 11901'e göre değiştirebilinir
                                                      • Piston optimal şekilde uzun kolon sayesinde kolonlanır
                                                      • İnsan ve makine için aktiv güvenlik sayesinde güvenli çalışma ortamı sağlar

                                                       çevrim-içi Katalog

                                                      E 7055 Kilitleme silindiri

                                                      Özellikle enjeksiyon ve pres kalıplarında çekirdek ve maça hareketlerine uygun

                                                      Avantajlarınız:
                                                      • Kompakt ölçüsünde son pozisyonda mekanik kilitlemesi sayesinde yüksek kuvvet absorbe edebilir
                                                      • Sensörler sayesinde son pozisyonlamada yüksek işlem güvenliği sağlar
                                                      • Kullanışlı flanş tasarımı sayesğinde sensörler ve yağ portlarının uygun montaj pozisyonu

                                                      E 6370 Gazlı Yay – Kompakt

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Tek parça gövdeli gazlı yaylardaki Piston contası sayesinde küçük» çaplarda bile yüksek kuvvet
                                                      • Birlikte teslim edilen kapak sayesinde kirden korur ve uzun çalışma ömrü sağlar
                                                      • İnsan ve makine için aktiv güvenlik sayesinde güvenli çalışma ortamı sağlar

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 7002 Önden o-ring delikli kompakt silindir

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Ön tarafta yer alan yağ kanalı sayesinde daha az yer kaplar
                                                      • Ön tarafta yer alan dişler veya geçit deliği sayesinde istenilen yerde sabitleme
                                                      • Çift sızdırmazlık kaplaması ve sertleştirilmiş piston kolu sayesinde uzun ömür sağlar 

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Sensörler için lojik dağıtıcılar

                                                      Akıllı prosses izleme süreci için lojik dağıtıcıları ile kısaca açma-kapama süresi

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Bir çok sensör sinyalini akım kaybı yapmadan birbirine bağlar
                                                      • Kompakt ve tek sıralı girişleri sayesinde hızlı ve kolay montaj
                                                      • Mevcut LED'ler sayesinde çalışma durumu görülebilir 

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Sıcaklık düzenleyici sistemler için otomatik

                                                      Avantajlarınız:
                                                      • Bağlantı esnasında otomatik kilitleme sayesinde kolayca kullanım
                                                      • Geri açılmayı önler ve böylelikle yüksek sıcaklık uygulamalarına uygunluk sağlar
                                                      • Hortum ve vidalı kaplinlerdeki geniş ürün yelpazesi sayesinde geniş seçme olanağı

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Hortum girdili kaplinlere hızlı bağlama sistemleri

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • E 2185 hortumu kolay ve hızlı takabilme nedeni ile zamandan tasarruf
                                                      • Bağlamadan kolay montaj sayesinde yerden tasarruf
                                                      • 140°C dereceye kadar olan bir çok farklı çeşit rakorlar ve hortumlarda esnek kullanım alanları sağlar

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Hızlı-bağlama konnektörler için kutular

                                                      Avantajlarınız:
                                                      • Ürün ve makina arasında optimal bağlantı sağlar
                                                      • Aluminyum kutu dışında kuvvetli yatak sayesinde ağır çalışma koşullarına dayanım
                                                      • Bizde bulunan dişi ve erkek insörtlere Uygun

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 1522 Kompakt itici hızlandırıcısı

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • İticinin ayrıca hızlandırılması iticinin daha doğru çalışmasını sağlar
                                                      • İtici taban plaka sayesinde enjeksiyon basıncının emilimi sonucu hızlandırıcıya yük binmez
                                                      • Kompakt tasırımı sayesinde itici paketine kolay montaj

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Gazlı yaylar için sihirbaz

                                                      Kuvvet, strok, çap ve montaj yüksekliği veriler sayesinde doğru gazlı yay tavsiye eder

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Hızlı ve kolayca uygun olan gazlı yay seçilir
                                                      • Tüm ortak CAD programlarında aktarılabilinir
                                                      • CD kataloğunda olduğu gibi çevrim-içi kataloğumuzdada mevcut

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 1324 Ortadan bağlamalı yassı maça kızak altlık

                                                      Avantajlarınız:
                                                      • 3 plakalı kalıbın merkezlenmesi garanti edilir
                                                      • Kayar plakanın kalınlığına bağlı olarak delikleri arası mesafe
                                                      • Çift taraflı yağ kanalları nedeni ile çok az aşınma yapar 

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 11206 İtici seti için tespit burcu, sinter tabaka

                                                      Avantajlarınız:
                                                      • Sinter tabakasında yer alan katı yağ maddesi MoS2 ve yağ deposu sayesinde bakım gerektirmeyen kullanım
                                                      • Ayrıca yağlama gerekmeden yüksek derece aşınmaya direnç gösterir ve mükemmel devir sınırlaması sağlar
                                                      • Mevcut olan E 1120, E 11202 ve E 1125 itici paket burçlar ile değiştirilebilir

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Uzun bıçaklı lama itici pim şimdi DLC kaplamalı

                                                      Avantajlarınız:
                                                      • Mükemmel kayganlığı ve DLC kaplaması sayesinde aşınmadan korunma
                                                      • Mükemmel kuru çalışma özelliğine sahip – temizodalar için uygun
                                                      • DLC kaplamalı ile bile (+0 / -12 μm) yüksek derece hassas ayarlama

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Dönme-engelleyici kolonlama sistemleri

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Özellikle SD- ve SZ-İki kolonlu pres setleri için uyumlu olan kolonlama sistemleri
                                                      • Standart ölçülerde dönme-engelleyici korumları kalıp setleri
                                                      • Yüksek kalitede bilyalı ve kolonlama sistemlerinde mevcut

                                                       çevrim-içi Katalog

                                                      E 5160 Flanşlı bilyalı burç

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Hareket etmeyen ve honlanmış iç yüzey sayesinde yüksek sayıda strok miktarı
                                                      • Flanş ve sabitleme delikleri sayesinde sağlam ve kolayca bağlanılabilir
                                                      • Kolonların yumuşak çalışmasını sağlayan ve optimal önyükleme için koordinatlanmış toleranslar

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 5233 Modüler konsept için bilyalı kafes

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Düşük ağırlığı sayesinde yüksek strok miktarı ve yüksek hız
                                                      • POM sayesinde ağır çevresel koşullara karşı dayanıklı
                                                      • Bilyalı kanallar uzantısı sayesinde minimize aşınma

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 17103 HSS itici pim

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Yüksek derecede çalışma alanları için yüksek ısıya karşı dayanıklı
                                                      • ~ 64HRC sertliği ve aşınmaya dirençli olması sayesinde uzun ömürlü
                                                      • Geniş ürün yelpazesi sayesinde bir çok ölçü mevcut

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      1.2312 malzeme kalitesinde SV-standart pres seti

                                                      1080 N / mm² kuvvetinde 1.2312 malzeme kalitesinde şimdi SV 40 / SV 80

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Taşlanmış, sertleştirilmiş ve temper edilmiş olduğundan kolayca işleme yapılabilir
                                                      • Hassas referans yüzeyleri sayesinde plakaların bağlanmasında tekrar edebilir hassasiyet
                                                      •  Plakaların uyumlu delik toleransları sayesinde optimal kolonlama

                                                       çevrim-içi Katalog

                                                      E 1696 Düz tünelli muz yolluk

                                                      Yandan bağlamalar için standadize edilmiş muz yolluk

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Kanalda'ki optimal yüzey sayesinde çok iyi akım sağlanır
                                                      • Entegre edilmiş girintisi sayesinde düşük basınç kaybı ve minimize edilmiş malzeme kaçışı
                                                      • Yerden tasarruf sağlayan döküm alanı sağlar

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Etiketleme kaşesi

                                                      Yeni ürün:

                                                      • CE, gıda güvenliği ve geri dönüşüm kodları ile kaşeleme
                                                      • DIN 6120 olarak 7 çeşit plastik için etiketleme kaşeleri

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 1306 Yüksek hassasiyetli üstten bağlamalı kilit

                                                      Denenmiş ve güvenilir versiyonu şimdi 32 mm ölçüsünde mevcut

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Yüksek hassasiyetli merkezleme işleri için yüksek kalitleri hassas merkezleme
                                                      • Küçük kalıplar veya kalıp insörtleri için yerden tasarruf sağlayan montaj
                                                      • Mükemmel kayganlığı ve DLC kaplaması sayesinde aşınmadan koruma

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Sistem baskı yaylarında genişleme

                                                      E 1541 ve E 1546'da yeni çaplar

                                                      Şimdi 10 mm çaplarda ve 305 mm uzunluğa kadar mevcut

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Çok az veya ekstra yüksek yay gücü için ideal
                                                      • DIN ISO 10243'a karşı iyileştrilirmiş uzunluk toleransı ile plakada minimum güç farklılıkları

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Yuvarlak sistem baskı yay ları

                                                      Şimdi 10, 12,5 ve 16 mm çaplarda mevcut

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Küçük montaj boşlukları için ideal
                                                      • Değişik renkler sayesinde yük güçleri ayırt edilebilir
                                                      • Aynı yerleştirme çapına gore kolaylıkla değiştirilebilir

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      Yay montajı için standart ekipmanlar

                                                      E 1549 Yay kapağı

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Yayların montajı için bir delik ve yay kapağı hızlı çözüm sağlar
                                                      • Sistem baskı yayların çaplarına uyarlanmıştır
                                                      • ağlam yay kapağı ile yay gücü sağlanır

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 15481 Şapkalı cıvata kapağı

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Şapkalı civata kapağı ile hassas yerleştirme
                                                      • Baskı yayı daha kolay ve rahat montaj
                                                      • İnce diş sayesinde düşük sıkma tork kuvveti

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      E 1251 Vidalı yaylı ve şapkalı setuskur

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Naylon parçası sayesinde kendiliğinden sarma yapmaz
                                                      • Bir çok kez takıp çıkarmak çevirmeyi engellemez
                                                      • Bağlama için farklı bir ekipmana gerek duyulmaz ayrıca kolayca E 1250 ve E 1252 ile değiştirebilinir
                                                       çevrim-içi Katalog

                                                      Yuvarlak başlı zımba

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • Çeşitli başlar ve malzeme kaliteleri ile standart programımızdan mevcut
                                                      • Kolayca yapılandırılabilir zımbalardan çok seçenekler mevcut
                                                      • Sıkı formu ve pozison toleransları ile işlenmiş
                                                      • Kendi üretimimiz olduğundan kısa temin süreleri

                                                      çevrim-içi Katalog

                                                      0,02 mm paralellik ile ısı yalıtım plakası

                                                      Standart optimize edilmiş ısı yalıtım plakaları

                                                      Avantajlarınız:

                                                      • 0,02 mm paralellik sayesinde maksimum hassasiyet
                                                      • 330 N / mm² ve 600 N / mm² mukavemetlerinde ve yüksek hassasiyetli taşlanmış olarak mevcuttur
                                                      • Standart programımızda anında stoktan temin edilir veya çizime göre üretim yapılabilir

                                                      çevrim-içi Katalog