Meusburger

Produktnyheter

Gnistning med system R

Spänning för gnistning nu också med system R för det befintliga systemet

NYTT I PROGRAMMET:

  • HER 1212 Elektrodhållare, fyrkant, justerbar
  • HER 1232 Elektrodhållare för chuck ER32
  • HER 3530 Snappspännchuck med handspännare
  • HER 2410 3D mätspets med hårdmetallspets
  • HER 2530 Cylindertolk för uppriktandet och kontroll av snabbspännchucken

Online katalog

FÖR ATT MATCHA:

  • HER 1910 Spänn tapp R
Online katalog

Utökning gnistningselektroder

V 91571 HUVUDELEKTRODER NU I SET BILLIGARE

  • Prisfördelar i 12, 25 och 50 set vid huvudstorlekar 15x15 mm eller 25x25 mm

Online katalog

RÖRELEKTRODER

  • V 932XX Koppar- och mässing- rörelektroder nu också tillängliga i längd 400 mm
Online katalog

Högvärdiga hammare

NYTT I PROGRAMMET:

  • V 22020 Maskinist hammare med robust hickory handtag och nylon handtagsskydd
  • V 22040 Rekylfri hammare med utbytbara nylon insatser
  • V 22060 Kopparhammare med robust hickory handtag

    Online katalog

    THL 100 Permanent lastlyftmagnet

    Nu utöver de befintliga storlekar på 250, 500 och 1.000 kg tillgänglig i lättare och mer kompakt design för lyftkrafter upp till 100 kg

    DINA FÖRDELAR:

    • Idealt för att lyfta plant och runt material
    • Enkel hantering genom lätt tillgänglig spak
    • Neodym-magneter ger hög lyftkraft

      Online katalog

      HPO 4400 Magnetspännkula

      Vrid- och svängbar magnetspännkula tillåter spänning i ergonomisk optimal arbetsposition

      DINA FÖRDELAR:

      • På- och avstängbar magnet för fixering och positionering av delarna
      • Enkel positionering och fast grepp om kulan med glidhålleffekt
      • Säker spänning genom permanentmagnet med hållkraft 80 N / cm2

        Online katalog

        GESG 1200 Rakslip, elektrisk

        Slank rakslip med enkel hantering för stora arbetsytor

        DINA FÖRDELAR:

        • Exakta koncentricitet genom precisionsspännhylsor
        • Justerbar hastighet förblir konstant även under belastning
        • Enkel verktygsbyte genom spindelsäkring med tryckknapp

          Online katalog

          V 76550 Cylinder borste

          DINA FÖRDELAR:

          • Möjliggör enkel rengöring och gradning av hål
          • Universell insättbar genom olika material och diameter
          • I samband med diamantpasta också lämplig för polering

            Online katalog

            H 20100 Uppspänningsplatta med 20 mm raster

            Med den nya uppspänningsplatta med 20 mm raster erbjuder vi dig fler sätt att spänna på arbetsstycken inte bara snabbt, men också absolut exakt och repeterbar.

            DINA FÖRDELAR:

            • Flexibla uppspännings möjligheter av verkstycken genom 20 mm borrraster
            • Spara tid genom att sätta på maskinen tack hög precision inriktningskanter
            • Enkel och repeterbar montering av uppspännplattan – även på den befintliga H 1000 fastspänningssystemet

              Online katalog

              Skärdata kalkylator

              Nu också för vändskär verktyg

              DINA FÖRDELAR:

              • Automatisk beräkning av skärdata för vändskär verktyg
              • Dynamisk skär beräkning genom att flytta uppgifter av värdena i diagrammet
              • Beräkningen av den genomsnittliga spåntjockleken, beroende på fräs matningen

                Skärdata kalkylator

                Omfattande tillbehör för tryckluft

                GDZB 2200 KOMPAKT BLÅSPISTOL

                DINA FÖRDELAR:

                • Kompakt byggform genom innovativ inbyggnad av anslutningsnippel
                • Tryckhöjning genom Venturi-ventil
                • Optimal i samband med säkerhetskoppling

                  Online katalog

                  SÄKERHETSKOPPLING MED OLIKA ANSLUTNINGAR

                  DINA FÖRDELAR:

                  • Automatisk avluftning före öppning
                  • Användarvänlighet genom ett tryck på knappen
                  • Förhindrar piskeffekt av slangen vid inkoppling

                      Online katalog

                      TRYCKLUFTSLANGAR I SPIRAL OCH RAK UTFÖRANDE

                      DINA FÖRDELAR:

                      • Säker insats genom flera lager och nötningsbeständig slang
                      • Enkel hantering genom spiralslang eller flexibel, rak tryckluftslang
                      • Individuellt kapbar till önskad längd eller i längd 10 m med monterad säkerhetskopplingar

                          Online katalog

                          V 76905 Diamantpasta naturkorn, basic

                          DINA FÖRDELAR:

                          • Universellt användbar naturkornpasta
                          • Hög avverkning genom gladskär korn
                          • Lätt att ta bort med alkoholbas

                            Online katalog

                            Högtryck-spännteknik

                            HWS 500 MEKANISK HÖGTRYCK-MASKINKLAMP

                            DINA FÖRDELAR:

                            • Hög stabilitet genom monoblock bas gjort av GGG-70 segjärn
                            • Högsta precision genom härdade och slipade styrningsbanor
                            • Repeternoggrannhet på 0,01 mm vid spänning

                              Online katalog

                              HWS 650 OCH HWS 600 MEKANISK HÖGTRYCKSPÄNNARE

                              DINA FÖRDELAR:

                              • Kompakt och robust monoblock bas gjort av GGG-70 med konstant total längd
                              • Enkel rengöring av helt sluten spindel och ytterligare sidorutor
                              • Repeternoggrannhet på 0,01 mm vid spänning

                                  Online katalog

                                  • HWS 600 är dessutom på alla sidor på 0,02 mm parallel slipad och därför särkskilt lämplig för horisontell och vertikal bearbetning

                                  Online katalog

                                  Vändskär-verktyg

                                  Nytta nu från vår perfekt koordinerat sortiment av verktygshållare och skär för formverktygs

                                  Hela sortimentet och vidare informationer hittar du i våran broschyr och i Online-Shop

                                  Online katalog

                                  Nya produktgrupp Arbetarskydd

                                  Säkerhet går före! Vårat nya produktsortiment "Arbetarskydd" tillåter en enkel val för den dagliga arbetsmiljön

                                  Hela sortimentet och vidare informationer hittar du i våran broschyr och i Online-Shop

                                  Online katalog

                                  Specialolja och korrosionsskydd med H1-livsmedel godkännande

                                  • VGI 250 S Specialolja och släppmedel, upp tills 250°C
                                  • VPG 70 FD livsmedelsäkert korrosionsskydd

                                  Online katalog

                                  Universal verkst ad renare koncentrat

                                  Dina fördelar:

                                  • Hög läkemedelskoncentration medger ett blandningsförhållande upp till 1:200
                                  • Temporär korrosionsskydd genom speciella tillägg
                                  • Biologiskt nedbrytbara och kompatibel med oljeavskiljare

                                  Online katalog

                                  Mätinst rument för data överförning

                                  Enkelt skapa mätrapporter genom dataöverföring via trådlös eller USB-förbindelse

                                  Nytt i sortimentet:

                                  • Datakabel och radiosystem för enkel och felfri dataöverföring
                                  • Digitalt skjutmått och bygelmikrometer med data utgång
                                  • Digitalt mätur med tolerans display

                                  Online katalog

                                  Precisions- och räknevåg

                                  • Exakta skalor för att bestämma mängden och provets vikt
                                  • Läsbarhet från och med 0,001 g

                                  Online katalog

                                  Kantavkännare

                                  Dina fördelar:

                                  • Mekanisk kantavkännare med hög avsökningsnoggrannhet för enkel avkänning av verkstyckets kanter
                                  • Digital 2D- och 3D- kantavkännare för att bestämma verktygets nollpunkt och borrningscenter
                                  • LED-signal i kontakt med metallytor

                                  Online katalog

                                  E 2175 Snabb adapter för läckageprovning

                                  Nu också tillgängliga i borrdiameter 10 mm

                                  Dina fördelar:

                                  • För snabb kontroll och hittande av läckor i forminsatser och formplattor
                                  • Enkel fastsättning i cylindrisk tempererborrning
                                  • Smal byggform tillåter minimal borravstånd

                                  Online katalog

                                  Easy Lap set

                                  För ytbehandling av små och svårt tillgängliga ställen

                                  Dina fördelar:

                                  • Bra ytkvalitet genom jämnt liggande på verktygsytan
                                  • Genom plastinlägg idealisk för använding i filmaskiner lämplig
                                  • Olika polersten kvaliteter i aktion

                                  Online katalog

                                  Premium tryckluftfilar, Heavy Duty

                                  Dina fördelar:

                                  • Exakt och noggrant arbete med extremt låg vibrationsnivå
                                  • Tunn och bärbar design med maximal stabilitet
                                  • Enkel och snabb drift av slidventilen

                                  Online katalog

                                  Förvaringsväska för apparat

                                  Dina fördelar:

                                  • Perfekt skydd för ultraljud- och mikromotor apparater
                                  • Anpassade skuminlägg garanterar en säker stöd och ordning i väskan

                                  Online katalog

                                  Filar

                                  Nytt i sortimentet:

                                  • Premium-diamantfilar i små dimensioner för hårda material
                                  • Högvärdiga filar med bra skäreffekt och lång brukstid
                                  • Exakta smärgelfilar i olika former och med hög avverkning 

                                  Online katalog

                                  Micro-skruvmejsel

                                  Dina fördelar:

                                  • Spårskruvmejsel för att justera märkstämplar E 2400 – E 2450
                                  • Snabb skruvning och överförning av höga vridmoment genom ergonomiskt formade handtag
                                  • Utbytbara och genom formslutning vridsäkert blad

                                  Online katalog

                                  Tolkst ål

                                  Dina fördelar:

                                  • Erbjuder ett brett spektrum av tillämpningar genom tjocklekar från 0,01 – 1,00 mm
                                  • Praktisk vägghållare för 15 tolkstål tillåter enkel hantering och översiktlig anordning
                                  • Enkel utbytbara tolkstål

                                  Online katalog

                                  Stans

                                  Nytt i sortimentet:

                                  • V 28880 Stans för materialidentifierung
                                  • V 28840 utbytbar stål typ märkning set Hållare och 100 stämpel i set
                                  • V 28800 stans för märkning med siffror och bokstäver

                                  Online katalog

                                  Elektrodhållare

                                  Centrerplatta för elektroder

                                  Dina fördelar:

                                  • Enkel spänning av allsidig sågade råvaror
                                  • Exakt elektrod positionering genom neddragningsfunktion genom oscillerande hållare
                                  • Låg materialförlust genom spännhöjd < 6 mm

                                  Vidare nyheter:

                                  Elektrodhållare med spännjärn ER16 eller ER40 passande för ITS-50 för spänning av cylindriska elektroder från ø 1 – 26 mm

                                  Präglingshållare för enkel spänning av förprägade elektroder

                                  Online katalog

                                  Gnistingselektroder

                                  Gängelektrod, volfram koppar

                                  • Minimal elektrod slitage vid bearbetning av hårdmetall

                                  Koppar elektroder med syst em- och multi hålbild

                                  • Kostnadsbesparingar genom andra storlekar och motsvarande mindre elektrodkabel
                                  • Hög repeterbarhet och garanterade rotation genom att exakt lokalisera hål

                                  Online katalog

                                  Högprecisa mätinstrument i Meusburger-design

                                  Högprecisa mätinstrument i Meusburger-design

                                  Upptäck det nya mätinstrument i Meusburger linjen

                                  Online katalog

                                  Handverktyg för dagligt bruk

                                  Handverktyg för dagligt bruk

                                  Nu nytt:
                                  Tångar, skruvmejsel och sexkant-vinkel skruvmejsel med kulhuvud

                                  Online katalog

                                  Tillbehör för centrerad kläm

                                  Tillbehör för centrerad kläm

                                  Momentnyckel och spännjärn passande för centrerad kläm HWS 400 och HWS 402

                                  Online katalog

                                  Utökat sortiment av gängverktyg

                                  Utökat sortiment av gängverktyg

                                  Beprövad HSS-E metrisk gängtapp nu också för Inch G1“ och fingäng M24x2

                                  Online katalog

                                  Högpresterande fräsar för grafit

                                  Högpresterande fräsar för grafit

                                  Nytt i sortimentet: 3D- Torus och fullradie fräs i pulversnabbstål upp tills Ø 12 mm

                                  Online katalog

                                  Produktnyheter - Slip- och polerteknik

                                  • Premium-lampor
                                  • Mikromotor
                                  • Tryckluftslipare

                                  mer

                                  Produktnyheter - Skärande verktyg

                                  • Fräs för aluminium
                                  • Fräs för stål

                                  mer

                                  Produktnyheter - Monteringsteknik

                                  • Låsringstång
                                  • V 34000 Sexkant hylsnyckel
                                  • V 20420 Tube- och röravskärare

                                  mer

                                  Produktnyheter - Tillbehör för gnistbearbetning

                                  • Anpassningsjhälp för gnistning
                                  • Snabbspännchuck och Adapter

                                  mer

                                  Snabblim

                                  • Olika enkomponentslim för klistring av nästan alla tekniska material
                                  • Mycket snabb härdning av den adhesiva bindningen
                                  • Beständiga emot kemiska påverkningar och temperaturer upp till 120 °C
                                  Online katalog

                                  HWS 400 och HWS 402 centreringsspännare

                                  • Enkel och processsäker spänning utan förbestämma verkstycket
                                  • Bästa repeterbarhet och centrering
                                  • Idealisk för spänning av ämnen och bearbetade arbetsstycken
                                  Online katalog

                                  E 21751 Snabb adapter för läckageprovning

                                  • För snabb kontroll och hittande av läckor i forminsatzer och formplattor
                                  • Enkel fastsättning i cylindrisk tempererborrning
                                  • Smal byggform tillåter minimal borravstånd
                                  • Tillgängliga som set E 2175 i praktisk fodral
                                  Online katalog

                                  Avmagnetiserare

                                  • Idealisk för snabb och enkel borttagning av kvarvarande magnetism
                                  • 100% driftstid tillåter kontinuerlig användningi mätrum, verkstäder och produktionslinjer
                                  • Ideala för demagnetisering av plattor, stämplar, matriser och verktyg
                                  Online katalog

                                  Permanent lastlyftmagnet

                                  • Idealt för att lyfta plant och runt material 
                                  • Neodym-magneter ger hög lyftkraft
                                  • Enkel hantering genom lätt tillgängliga spak
                                  • Tillförlitlig säkring mot oönskad inaktivering
                                      Online katalog

                                       

                                      VHM fräs för hårdbearbetning, grafit, koppar

                                      • Stort urval på VHM fräs från och med diameter 0,2 mm
                                      • Som fullradie- eller torusfräs med stabil och finsslipade skär tillgängliga
                                      • Högsta koncentricitet genom trångaste toleranser i µ-området vid diametern, skaftet och hörnradiet
                                      Online katalog

                                      HWS 120 och HWS 122 kraftspännare

                                      • Enkel spänning av verktyg och verkstycken genom gäng eller T-spår
                                      • Tryckstycke och mothåll är oförlorbart förbundet med spännjärnet
                                      • Två spännytor tillåter olika insatsmöjligheter och spännhöjder

                                      Spännteknik tillbehör

                                      • Standarddelsortiment för spänning genom gäng eller T-spår
                                      • Omfattande urval på skruvor, mutter och spårstenar    
                                      • Spännskruvsats HWS 9010 passande till HWS 110 och HWS 122
                                      Online katalog

                                      Elektrodhållare

                                      • Kvalitativ högvärdiga elektrodhållare i 3 olika materialkvaliteter
                                      • Olika variationer, speciell avstämnd på vårat omfattande elektrodprogram
                                      • Kompatibel med ITS-50 spännsystem
                                      Online katalog

                                      VTP 50 Märkpasta blå

                                      • Tillåter exakt avstämmning av släpp- och tätningsytor
                                      • Väldigt hög kontrast genom specialpigmenter
                                      • Ren och enkel användning genom pumpdispenser
                                      • Pump dispenser for clean and easy handling
                                      Online katalog

                                      WZB 30213 HSS borr DIN 338

                                      • Hög brytsäkerhet genom stabil geometri enligt DIN 338
                                      • Lång ståtid och hög processsäkerhet genom TiN-beläggning
                                      • Också i set med 24 borr från 1 tills 10 mm inklusiv kärnborr för gäng M4 tills M12 tillgängliga
                                      Online katalog

                                      V 28440 Glidhammare sats

                                      • Tillåter enkel utdrag av stift som E 1303 eller insatser med invändig gänga
                                      • Tillgängliga i set med 6 olika adapter för gäng från M3 tills M12
                                      • 2 olika lång glidstänger för svårt tillgängliga ställen
                                      Online katalog

                                      Polerstenset

                                      • Olika kornstorlekar på polerstenar i seten
                                      • Optimalt för att jämföra kornstorlekarna
                                      • Kvalitativ högvärdiga och omedelbart på lager
                                      Online katalog