Meusburger

Novi izdelki

Erodiranje s sistemom R

Vpenjalna tehnika za erodiranje sedaj tudi s sistemom R za Vaš obstoječ sistem

NOVO V PONUDBI:

  • HER 1212 Držalo za elektrode, pravokotno, nastavljivo
  • HER 1232 Držalo za elektrode za vpenjalno pušo ER32
  • HER 3530 Hitrovpenjalna glava z ročnim vpetjem
  • HER 2410 3D Merilno tipalo s konico iz karbidne trdine
  • HER 2530 Merilni trn za izravnavo in kontrolo hitrovpenjalne glave

Spletni katalog

PRIMERNO ZRAVEN:

  • HER 1910 Vpenjalni čep R

Spletni katalog

Razširitev elektrod za erodiranje

V 91571 BAKRENE ELEKTRODE Z GLAVO SO SEDAJ V SETU CENEJŠA

  • Pri velikosti glave 15x15 mm ali 25x25 mm so v setu po 12, 25 in 50 kosov cenovno ugodnejša

Spletni katalog

ELEKTRODA CEVNA

  • V 932XX Bakreno-medeninaste cevne elektrode sedaj dobavljive tudi v dolžini 400 mm
Spletni katalog

Visokokvalitetna kladiva

NOVO V PONUDBI:

  • V 22020 Ključavničarsko kladivo z robustnim hickory ročajem in s plastičnim ščitnikom
  • V 22040 Kladivo neodbojno z možnostjo menjave poliamidnih vložkov
  • V 22060 Bakreno kladivo z robustnim hickory ročajem

    Spletni katalog

    THL 100 Magnet za dvigovanje bremen, permanentni

    K obstoječim velikostim 250, 500 in 1.000 kg je sedaj dobavljiv v lahki in kompaktni izvedbi še magnet za dvižne sile do 100 kg

    PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

    • Primerno za dvigovanje ploščatega in okroglega materiala
    • Enostavna uporaba s pomočjo lahko dostopne ročke
    • Neodym-Magneti skrbijo za veliko dvižno moč

      Spletni katalog

      HPO 4400 Magnetna vpenjalna krogla

      Vrtljiva in nagibna magnetna vpenjalna krogla omogoča optimalno vpenjanje v ergonomskem delovnem položaju

      PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

      • Vklop in izklop magneta za pritrditev in pozicioniranje elementov
      • Enostavno pozicioniranje in močna pritrditev krogle glede na drsni učinek
      • Varno vpenjanje glede na permanentni magnet s silo 80 N/ cm2

        Spletni katalog

        GESG 1200 Brusilnik ravni, električni

        Ozki ravni brusilnik z enostavno uporabo za velike delovne površine

        PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

        • Natančen tek glede na precizne vpenjalne stročnice
        • Konstantno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo
        • Blokada gredi za enostavno menjavo orodje

          Spletni katalog

          V 76550 Ščetka cilindrična

          PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

          • Omogoča enostavno čiščenje izvrtin
          • Univerzalna uporaba glede na različne materiale in premere
          • Skupaj z diamantno pasto je možna uporaba pri poliranju

            Spletni katalog

            H 20100 Vpenjalna plošča z izvrtinami v 20 mm mreži, rasterju

            Z novo vpenjalno ploščo z 20 mm mrežo / rasterjem ponujamo dodatne možnosti, da Vaše obdelovance ne samo hitro ampak tudi absolutno precizno in ponavljajoče vpenjate.

            PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

            • Fleksibilno vpenjanje obdelovancev glede na izvrtine v 20 mm mreži, rasterju
            • Prihranek časa pri nastavitvi na stroj glede na visoko precizne izravnalne robove
            • Enostavna in natančno ponovljiva montaža vpenjalne plošče – tudi na obstoječ H 1000 vpenjalni sistem

              Spletni katalog

              Kalkulator za rezalne parametre

              Sedaj tudi za orodja z izmenljivimi rezalnimi ploščicami

              PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

              • Avtomatski preračun rezalnih parametrov za orodja z izmenljivimi ploščicami
              • Dinamični rezalni parametri glede na premikanje vrednosti v grafu
              • Izračun srednje debeline odrezka glede na podajanje pri rezkanju

                Kalkulator za rezalne parametre

                Obširen pnevmatski pribor

                GDZB 2200 IZPIHOVALNA PIŠTOLA KOMPAKT

                PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

                • Kompaktna oblika glede na inovativno vgradnjo priključka
                • Povečanje tlaka s pomočjo Venturi-ventila
                • Optimalno v povezavi z varnostnimi sklopkami

                  Spletni katalog

                  VARNOSTNE SKLOPKE Z RAZLIČNIMI IZVEDBAMI PRIKLJUČKOV

                  PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

                  • Avtomatsko odzračevanje pred odpiranje
                  • Enostavna uporaba s pomočjo enkratnega pritiska na odzračevalni gumb
                  • Preprečuje nihajni učinek pri odklapljanju cevi

                      Spletni katalog

                      CEVI ZA ZRAK V SPIRALNI ALI RAVNI IZVEDBI

                      PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

                      • Varna uporaba glede na večplastni sloj cevi kateri je zelo odporen proti obrabi
                      • Enostavno rokovanje s spiralno ali ravno cevjo za zrak
                      • Možno individualno krajšanje ali pa dobavljivo v dolžini 10 m z že pritrjenimi varnostnimi sklopkami

                          Spletni katalog

                          V 76905 Diamantna pasta, naravna zrna, basic

                          PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

                          • Univerzalno uporabna diamantna pasta iz naravnih zrn
                          • Visok odvzem materiala glede na naravna zrna
                          • Enostavna odstranitev ostankov s pomočjo sredstva na alkoholni bazi

                            Spletni katalog

                            Vpenjalna tehnika

                            HWS 500 STROJNI PRIMEŽ, MEHANSKI

                            PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

                            • Visoka stabilnost glede na Monoblock-osnovno telo iz GGG-70 litine v enem kosu
                            • Velika natančnost glede na kaljene in brušene vodilne površine
                            • Natančna ponovljivost pri vpenjanju 0,01 mm

                              Spletni katalog

                              HWS 650 IN HWS 600 STROJNI PRIMEŽ, MEHANSKI

                              PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

                              • Kompakten in stabilen Monoblock-osnovno telo iz GGG-70 litine v enem kosu z enakomerno celotno dolžino
                              • Manj čiščenja glede na popolnoma zaprto vreteno in dodatna stranska okna
                              • Natančna ponovljivost pri vpenjanju 0,01 mm

                                  Spletni katalog

                                  • Primež HWS 600 je še dodatno vsestransko paralelno brušen na 0,02 mm, tako je še posebej primeren za horizontalne in vertikalne obdelave

                                  Spletni katalog

                                  Rezilna orodja z menjalnimi ploščicami

                                  Imejte prednost sedaj z našim programom rezkalnih
                                  glav in stebelnih rezkarjev za orodjarstvo in strojegradnjo

                                  Celoten program in ostale informacije najdete v našem prospektu in v spletni
                                  trgovini

                                  Spletni katalog

                                  Nova produktna skupina delovna zaščita

                                  Varnost na prvem mestu! Naš novi produktni program delovna zaščita Vam omogoča enostavno izbiro vsako – dnevne zaščite na delovnem mestu

                                  Celoten program in ostale informacije najdete v našem prospektu in v spletni trgovini

                                  Spletni katalog

                                  Specialno olje in korozijska zaščita H1-primerna za PREHRAMBENO industrijo

                                  • VGI 205 S Specialno olje in sredstvo za ločevanje, do 250°C
                                  • VPG 70 FD Korozijska zaščita primerna za prehrambeno industrijo

                                  Spletni katalog

                                  Univerzalno industrijsko čistilo – koncentrat

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • Visoka koncentracija sredstev dovoljuje mešalno razmerje do 1:200
                                  • Začasna korozijska zaščita glede na specialna dodatna sredstva
                                  • Biološko razgradljivo in kompatibilno s separatorji olja

                                  Spletni katalog

                                  Merilne naprave za prenos podatkov

                                  Enostavna izdelava merilnih protokolov s pomočjo prenosa podatkov preko brezžicne povezave ali preko USB povezave

                                  Novo v programu:

                                  • Podatkovni kabel in brezžični komunikacijski sistem za enostavni prenos podatkov, brez možnosti napačnih vnosovDigital callipers and external micrometres with data output
                                  • Digitalna pomična merila in mikrometri s podatkovnim izhodom
                                  • Digitalne merilne ure s prikazom tolerančnega območja

                                  Spletni katalog

                                  Precizna merilna tehtnica in tehtnica za štetje

                                  • Precizne merilne tehtnice za določitev teže ter števila kosov
                                  • Odčitavanje od 0,001 g

                                  Spletni katalog

                                  Tipalo za robove

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • Mehansko tipalo za robove z visoko natančnostjo enostavnega tipanja robov obdelovanca
                                  • Digitalno 2D in 3D tipalo za robove za določanje ničelne točke obdelovanca in sredinske točke izvrtine
                                  • Ob dotiku kovinskih površin zasveti LED signal

                                  Spletni katalog

                                  E 2175 Hitri adapter za preverjanje tesnosti

                                  Sedaj dobavljivo tudi za premer izvrtine 10 mm

                                  Prednosti za uporabnika:

                                  • Za hitro preverjanje in določanje lekaž pri ohišjih za brizganje plastike kakor tudi oblikovnih plošč
                                  • Enostavna pritrditev v cilindrične temperirne izvrtine
                                  • Ozka vgradna oblika omogoča minimalne razmike

                                  Spletni katalog

                                  Easy Lap set

                                  Za obdelavo majhnih in težko dostopnih površin

                                  Prednosti za uporabnika:

                                  • Dobra kvaliteta površine glede na enakomerno obremenitev površine obdelovanca
                                  • S plastičnim vložkom je idealno za strojni način obdelave
                                  • V ponudbi so različne kvalitete polirnih kamnov

                                  Spletni katalog

                                  Pnevmatska pila, Heavy Duty, Premium

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • Precizno in enakomerno delovanje glede na zelo majhne vibracije
                                  • Ozka in priročna oblika zagotavlja največjo stabilnost
                                  • Enostavno in hitro rokovanje s pomočno pomičnega ventila

                                  Spletni katalog

                                  Kovček za shranjevanje krmilnih/ultrazvočnih enot

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • Idealna zaščita za ultrazvočne in krmilne enote
                                  • Točno prilagojena pena zagotavlja, da je vse na svojem mestu

                                  Online Catalogue

                                  Pile

                                  Novo v Programu:

                                   

                                  • Premium diamantne pile v majhnih dimenzijah za trde materiale
                                  • Visoko kvalitetne pile z dobro rezilno sposobnostjo in dolgo življenjsko dobo
                                  • Precizne ročne fine pile v različnih oblikah in veliko stopnjo odvzema materiala

                                   

                                  Spletni katalog

                                  Izvijač ploščati, micro

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • Izvijač ploščati za nastavljanje označevalnih žigov E 2400 – E 2450
                                  • Hitro vijačenje kakor tudi prenos velikih vrtilnih momentov glede na ergonomsko oblikovan ročaj
                                  • Zamenljivo rezilo z varovanjem proti zasuku proti zasuku

                                  Spletni katalog

                                  Precizni trak, merilni

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • V ponudbi širok spekter uporabe glede na debeline od 0,01 – 1,00 mm
                                  • Praktično stensko držalo za 15 preciznih merilnih trakov omogoča enostavno in pregledno shrambo
                                  • Enostavno zamenljive enote / kasete preciznih merilnih trakov

                                  Spletni katalog

                                  Udarni žig

                                  Novo v programu:
                                  • V 28880 Udarni žig z oznako materiala
                                  • V 28840 Komplet udarnih tipskih žigov: držalo s 100 tipskimi žigi v setu
                                  • V 28800 Set udarnih črk in številk za označevanje

                                  Spletni katalog

                                  Držala za elektrode

                                  Centralno-vpenjalna enota za elektrode

                                  Prednosti za uporabnika:
                                  • Za vpenjanje vsestransko žaganih surovcev
                                  • Natančno pozicioniranje elektrod glede na učinek povratnega vleka in nihajnih čeljusti
                                  • Prihranek materiala glede na vpenjalno višino < 6 mm
                                  Ostale novo sti:

                                  Držalo za elektrode z vpenjalnimi čeljustmi ER16 ali ER40 kompatibilne z ITS-50 za vpenjanje cilindričnih elektrod od ø 1 – 26 mm

                                  Držalo za elektrode za enostavno vpenjanje centrirnih prizem in bakrenih surovcev

                                  Spletni katalog

                                  Elektrode za erodiranje

                                  Elektroda za izdelavo metričnih navojev, volfram-baker

                                  • Majhna obraba elektrod pri obdelavi trdokovinskega materiala
                                  Elektroda z večkratno sistemsko izvrtino, baker
                                  • Prihranitev stroškov glede na ostale velikosti in temu primeren boljši izkoristek elektrod
                                  • Visoka ponovljivost in zagotovljeno varovanje proti zasuku glede na pozicionirne izvrtine

                                  Spletni katalog

                                  Natačna merilna oprema v Meusburger dizajnu

                                  Natačna merilna oprema v Meusburger dizajnu

                                  Odkrijte novo Meusburger linijo merilnih naprav

                                  Spletni katalog

                                  Ročno orodje za vsako dnevno uporabo

                                  Ročno orodje za vsako dnevno uporabo

                                  Novo:
                                  Klešče, Izvijači in inbus ključi z okroglo glavo

                                  Spletni katalog

                                  Pribor za centrirne vpenjalne sisteme

                                  Pribor za centrirne vpenjalne sisteme

                                  Momentni ključ in vpenjalo primerno za centrirni vpenjalni sistem HWS 400 in HWS 402.

                                  Spletni katalog

                                  Razširitev pri orodjih za navoje

                                  Razširitev pri orodjih za navoje

                                  Dosedanji HSS-E navojni sveder sedaj tudi za colski navoj G1“ in fini navoj M24x2.

                                  Spletni katalog

                                  Visoko zmogljivi rezkarji za obdelavo grafita

                                  Visoko zmogljivi rezkarji za obdelavo grafita

                                  Novo v sortimentu:
                                  VHM 3D torusni in kroglični rezkarji do Ø 12 mm.

                                  Spletni katalog

                                  Novi izdelki - Orodja za obdelavo površine

                                  • Premium-svetila
                                  • Mikromotor
                                  • Pnevmatski brusilnik

                                  bolj

                                  Novi izdelki - Rezilna orodja

                                  • Rezkar za aluminij
                                  • Rezkar za jeklo

                                  bolj

                                  Novi izdelki - Montažna tehnika

                                  • Klešče za seger obročke
                                  • V 34000 Ključ nasadni šestkotni
                                  • V 20420 Klešče za rezanje cevi

                                  bolj

                                  Novi izdelki - Pribor za erodiranje

                                  • Pomoč za poravnavo pri erodiranju
                                  • Hitrovpenjalna glava in adapter

                                  bolj

                                  Sekundno lepilo

                                  • Različna enokomponentna lepila za fiksiranje skoraj vseh tehničnih materiaolov
                                  • Zelo hitro strjevanje spoja
                                  • Odporno proti kemikalijam in temperaturi do 120 °C
                                  Spletni katalog

                                  HWS 400 in HWS 402 Centrirni vpenjalni sistem / primež

                                  • Enostavno in varno vpenjanje obdelovanca
                                  • Najboljša točnost centriranja in ponavljivost pri vpenjanju
                                  • Idealno za vpenjanje surovcev in obdelovancev za obdelavo
                                  Spletni katalog

                                  E 21751 Hitri-Adapter za preverjanje tesnosti

                                  • Za hitro preverjanje in zaznavanje netesnosti pri gravurnih vložkih kakor tudi pri gravurnih ploščah
                                  • Enostavna pritrditev v cilindrično izvrtino za temperiranje orodja
                                  • Ozka vgradna oblika omogoča minimalne razmake med izvrtinami
                                  • Dobavljivo tudi kot Set E 2175 v praktičnem kovčku
                                  Spletni katalog

                                  Naprava za razmagnetenje

                                  • Idealno za hitro in enostavno odstranjevanje preostalega magnetizma
                                  • 100% vklop omogoča neprekinjeno uporabo v merilnicah, delavnicah in proizvodnjih linijah
                                  • Najbolj primerno za razmagnetenje plošč, prebijal, matric in orodij
                                  Spletni katalog

                                  Magnet za dvigovanje bremen,permanentni

                                  • Za dvigovanje ravnega in okroglega materiala 
                                  • Neodym-Magneti skrbijo za veliko dvižno moč
                                  • Enostavna uporaba s pomočjo lahko dostopne ročke
                                  • Zanesljivo varovanje proti nenamernemu deaktiviranju
                                      Spletni katalog

                                       

                                      VHM Rezkar za obdelavo v trdem, grafit, baker

                                      • Velika izbira VHM rezkarjev od premera 0,2 mm naprej
                                      • Dobavljivo kot kroglični ali torusni rezkar s stabilnimi in fino brušenimi rezili
                                      • Visoka točnost glede na ozke tolerance v µ-območju pri premerih, steblu in kotnih radijih
                                      Spletni katalog

                                      HWS 120 in HWS 122 Vpenjalo

                                      • Enostavno vpenjanje orodij in obdelovancev s pomočjo navoja za T-utor
                                      • Pritisni kos in proti pridržalo ni možno izgubiti saj je povezano z vpenjalom
                                      • Dve vpanjalni površini omogočata različne vpenjalne višine in različne možnosti uporabe

                                      Pribor za vpenjalno tehniko

                                      • Nabor normalij za vpenjanje z navojem ali T-utorom
                                      • Obširen izbor vijakov, matic za T-utor in šestrobnih matic
                                      • Vijak za T-utor v kompletu HWS 9010 primerno za HWS 110 in HWS 122
                                      Spletni katalog

                                      Držalo za elektrode

                                      • Visoko kvalitetna držala za elektrode v 3 različnih kvalitetah materiala
                                      • Različne izvedbe, posebej prilagojeno na naš širok program elektrod
                                      • Kompatibilen z ITS-50 vpenjalnim sistemom
                                      Spletni katalog

                                      VTP 50 Tuširna pasta, modra

                                      • Omogoča natančno označevanje delilnih in tesnilnih površin
                                      • Zelo visok kontrast zaradi vsebovanja posebnih pigmentov
                                      • Čisto in enostavno za uporabo glede na priročni dozirnik
                                      Spletni katalog

                                      WZB 30213 HSS Sveder DIN 338

                                      • Visoka odpornost proti lomu glede na stabilno geometrijo po DIN 338
                                      • Dolga življenjska doba in visoka zanesljivost samega procesa glede TiN-prevleke
                                      • Dobavljivo tudi v Setu z 24 svedri od 1 do 10 mm skupaj z navojnimi svedri za navoje od M4 do M12

                                      Spletni katalog

                                      V 28440 Orodje za izvlek cilindričnih zatičev v setu

                                      • Omogoča enostaven izvlek zatičev kot so E 1303 ali vložkov z notranjim navojem
                                      • Dobavljivo v Setu z 6 različnimi adapterji za navoje od M3 do M12
                                      • 2 različni drsni palici za težko dostopna mesta
                                      Spletni katalog

                                      Set polirnih kamnov

                                      • Različne granulacije posameznega tipa polirnega kamna v setu
                                      • Optimalno za primerjavo med različnimi granulacijami
                                      • Visoko kvalitetni in takoj dobavljivi iz zaloge
                                      Spletni katalog