Stichmaß
Meusburger
setzt die Standards im europäischen Formenbau
Das systematisch
aufgebaute Stichmaß bietet vom kleinsten
bis zum größten Formaufbau eine vollkommene Durchgängigkeit. Es sind die
einfachen und naheliegenden Ideen, die große Verbesserungen bringen. Der Kundennutzen steht bei Meusburger immer
im Vordergrund.
Das Einbringen von
Kühlbohrungen zwischen Führungsbohrung und Verschraubung ist bei jeder
Formgröße möglich. Der Randabstand bleibt pro Führungsdurchmesser immer gleich.
Die genormten Stichmaße aller Meusburger Formplatten, auch die der
Backenformen, sind nach demselben Prinzip aufgebaut und bieten Ihnen zahlreiche
Vorteile.
Echo aus der Praxis
„Die Firma Meusburger bietet, abhängig vom Systembohrungsdurchmesser, ein einheitliches Abstandsmaß vom Plattenrand. Gleichzeitig ist der Abstand zwischen Systembohrung und Werkzeugverschraubung so gewählt, dass eine Kühlbohrung dazwischen platziert werden kann. Nach meinen Erfahrungen ist dies in etwa 90 Prozent der Einsatzfälle wünschenswert und damit der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern.“
Herr Frank Zachlod, Konstrukteur bei der Pro Forma Leistungen für den Werkzeugbau GmbH in Radeburg (D)
„Das Meusburger Stichmaß ist wesentlich genauer als andere, was sich selbstverständlich positiv auf die Qualität unserer Formen auswirkt.“
Herr Otmar Gutmann, Geschäftsführer der COLOR METAL GmbH in Heitersheim (D)