Meusburger Formaufbauten Wir bringen Stahl in Form
Sections
ServiceLeistungen_Gluehofen_H.jpg

Spannungsarmglühen

Der gelieferte Qualitätsstahl wird im Haus nochmals spannungsarm geglüht. Dieser einzigartige Schritt garantiert den Kunden eine verzugsarme Weiterverarbeitung.

Durch die lange Haltezeit und das langsame Ofenabkühlen (35° C pro Stunde), werden die Spannungen im Material auf ein Minimum reduziert.

 

gluehkurve.jpg

 

In den zwei Glühöfen (Tageskapazität 40 t und 60 t) wird das Material spannungsarm geglüht. Entscheidend dabei ist die lange Abkühlzeit von 14 h (35°C / Stunde).

Artikelaktionen