Unser Lieferservice
Meusburger bietet Ihnen
- Frachtkostenfreie Lieferungen (CPT) aller Produkte innerhalb Europas (siehe AGB‘s)
- Hohe Verfügbarkeit der Katalogprodukte durch das größte zentrale Formnormalienlager Europas: „Heute bestellt – sofort ausgeliefert“
- Schnellstmögliche Zustellung durch optimierte Logistik- und Transportprozesse
(Zustellung in Deutschland, Österreich, Schweiz innerhalb von 24 Stunden) - Sendungsverfolgungsservice über das Meusburger Portal
Fakten
- 13.000 m² Lagerfläche
- Über 41.000 Artikel im Sortiment
- 99,4% sofortige Verfügbarkeit der „ab Lager“ Artikel
- 98% sofortige Verfügbarkeit bezogen auf den kompletten Katalog
- 2009 wurden insgesamt 35 verschiedene Länder beliefert
Wollen Sie wissen wo sich gerade die aktuelle Lieferung auf dem Weg zu Ihnen befindet?
Loggen Sie sich ins Meusburger Portal ein!
Unter dem Punkt "Bestellinformationen" finden Sie bei der jeweiligen Lieferung eine Paketnummer. Wenn Sie diese anklicken, gelangen Sie direkt auf die Seite der jeweiligen Spedition. Dort finden Sie dann den genauen Status Ihrer Lieferung.

Echo aus der Praxis
„Für unser Unternehmen ist der nahezu perfekte Ablauf bei den Bestellungen, aufgrund der guten Struktur bei Meusburger, schon lange ein Grund dort zu bestellen. Dies natürlich im Zusammenhang mit der Qualität, Schnelligkeit und dem Preis-Leistungsverhältnis.“
Leopold Schwarz, Leitung Werkzeugbau, MIRAPLAST Werkzeugbau, Böheimkirchen (A)
„Meusburger besitzt eine der höchsten Lieferfähigkeiten, da kaum Nachlieferungen erfolgen müssen. Die Integration in den Fertigungsprozess ist, sowohl durch das verlässliche Eintreffen der bestellten Waren, als auch durch die ordentliche und überschaubare Kommissionierung, planbar. Rücknahmen von Waren und Gutschriftenbearbeitungen werden unproblematisch abgewickelt.“
Michael Meyring, Geschäftsführer von Meyring, CNC Form- und Fertigungstechnik, Lübbecke (D)