Meusburger

Noutăţi

Electroeroziune cu sistem R

Tehnică de fixare pentru electroeroziune acum și cu sistem R de folosit cu sistemul existent

NOU ÎN SORTIMENT:

  • HER 1212 Portelectrod, pătrat, reglabil
  • HER 1232 Portelectrod pentru bucșă elastică ER32
  • HER 3530 Mandrină de strângere rapidă
  • HER 2410 Palpator 3D cu vârf carbură
  • HER 2530 Calibru tampon pentru aliniere și verificare mandrină de strângere rapidă

Catalog online

PRODUS POTRIVIT:

  • HER 1910 Cep fixare R
Catalog online

Extindere gamă de electrozi

V 91571 ELECTROZI CAP ACUM MAI IEFTINE ÎN SET

  • Beneficiați de seturi de 12, 25 respectiv 50 de bucăți la dimensiunile 15x15 mm sau 25x25 mm

Catalog online

ELECTROZI TIP ȚEAVĂ

  • V 932XX Electrozi tip țeavă din cupru și alamă acum disponibile și în lungime de 400 mm
Catalog online

Ciocane de înaltă calitate

NOU ÎN SORTIMENT:

  • V 22020 Ciocan de lăcătușerie cu mâner hicori robust și manșon de protecție din nailon
  • V 22040 Ciocan fără recul cu capete interschimbabile din nailon
  • V 22060 Ciocan de cupru cu mâner hicori robust

    Catalog online

    THL 100 Magnet de ridicare permanent

    Acum pe lângă dimensiunile existente de 250, 500 și 1.000 kg, disponibil și în variantă compactă și ușoară cu o capacitate de ridicare până la 100 kg

    AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

    • Potrivit pentru ridicarea materialelor plate și rotunde
    • Acționare simplă prin manetă ușor accesibilă
    • Magneții neodim asigură forțe mari de ridicare

     Online Shop

    HPO 4400 Bilă magnetică de prindere

    Bila magnetică de prindere pivotantă și rotativă permite prindere în poziții de lucru ergonomic optime

    AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

    • Magnetul poate fi pornit și oprit pentru fixarea și poziţionarea pieselor
    • Poziţionarea ușoară și prindere sigură a bilei prin efectul stick-slip
    • Prindere sigură prin magnet permanent cu o forță de 80 N / cm2

      Catalog online

      GESG 1200 Polizor drept, electric

      Polizor drept în design subțire, ușor de manevrat, pentru zone mari de lucru

      AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

      • Concentricitate exactă prin bucșe elastice de precizie
      • Viteza reglabilă rămâne constantă chiar și sub sarcină
      • Schimbare ușoară a sculelor prin blocare ax cu un singur buton apăsare

        Catalog online

        V 76550 Perii cilindrice

        AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

        • Permit curățarea și debavurarea simplă a găurilor
        • Universal utilizabile prin diferite materiale și diametre
        • Potrivit pentru polizare împreună cu pastă diamantată

          Catalog online

          H 20100 Placă de prindere cu grilă 20 mm

          Cu noua placă de prindere cu grilă 20 mm vă oferim posibilități suplimentare nu numai rapide ci și absolut precise și repetabile pentru prinderea pieselor.

          AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

          • Posibilități flexibile de prindere a pieselor prin grilă cu găuri 20 mm
          • Economie de timp la prinderea pe mașină datorită marginilor de aliniere
          • Montare simplă și repetabilă pe placa de prindere – chiar și direct pe sistem de centrare şi fixare rapidă H 1000

            Catalog online

            Calculator date așchiere

            Acum și pentru scule așchietoare cu plăcuțe amovibile

            AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

            • Calcul automat a datelor de așchiere și pentru scule cu plăcuțe amovibile
            • Calcul dinamic a datelor de așchiere prin deplasare între valori din grafic
            • Calcul grosime medie a așchiilor în funcție de avans

              Calculator date așchiere

              Gamă largă de echipamente pentru aer comprimat

              GDZB 2200 PISTOALE COMPACTE DE SUFLAT AER COMPRIMAT

              AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

              • Design compact prin montarea inovatoare a stuțului
              • Presiune mai mare prin duză Venturi
              • Optim în combinație cu cuple de siguranță

                Catalog online

                CUPLE DE SIGURANȚĂ CU DIFERITE CONEXIUNI

                AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

                • Ventilare automată înainte de deschidere
                • Ușor de utilizat printr-o singură apăsare a butonului
                • Previne efectul de biciuire a furtunului la decuplare

                    Catalog online

                    FURTUN DE AER COMPRIMAT ÎN VARIANTĂ SPIRALATĂ SAU DREAPTĂ

                    AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

                    • Utilizare sigură prin furtun multi-strat, rezistent la abraziune
                    • Manipulare simplă prin furtun spiralat sau drept flexibil
                    • Tăiate la lungimi individuale sau cu lungime de 10 m cu cuple de siguranță deja montate

                        Catalog online

                        V 76905 Pastă diamantată, granulație naturală, Basic PRELUCRAREA SUPRAFEȚELOR

                        AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

                        • Pastă diamantată universală cu granulație naturală
                        • Rată mare de eliminare a materialului prin granulație cu o performanță înaltă de tăiere
                        • Baza alcoolică permite îndepărtarea fără reziduuri

                          Catalog online

                          Tehnică de fixare de înaltă presiune

                          HWS 500 MENGHINĂ MAȘINĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE, MECANICĂ

                          AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

                          • Stabilitate mare prin corp monobloc din fontă maleabilă GGG-70
                          • Cea mai înaltă precizie prin ghidaje călite și rectificate
                          • Precizie de 0,01 mm la repetabilitatea de prindere

                            Catalog online

                            HWS 650 ȘI HWS 600 MENGHINE DE ÎNALTĂ PRESIUNE, MECANICE

                            AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:

                            • Corp de bază monobloc compact și stabil din GGG-70 cu lungime totală constantă
                            • Ușor de curățat prin ax complet închis și fereastră laterală suplimentară
                            • Precizie de 0,01 mm la repetabilitate de prindere

                                Catalog online

                                • HWS 600 este rectificată paralel cu 0,02 mm pe toate suprafețele, prin urmare special adecvată pentru prelucrări orizontale și verticale

                                Catalog online

                                Scule așchietoare cu plăcuțe amovibile

                                Beneficiați acum și dvs. de gama noastră de portscule și plăcuțe amovibile perfect adecvată pentru execuţia de ștanțe și matrițe

                                Întreaga gamă și toate informaţiile necesare găsiţi în prospect și în Online-Shop

                                Catalog online

                                Gamă nouă de produse: Echipament de protecţie

                                Siguranţa pe primul loc! Noua grupă de produse "Echipament de protecţie" permite o selectare uşoară a echipamentelor de protecţie folosite zilnic

                                Întreaga gamă și toate informaţiile necesare găsiţi în prospect și în Online-Shop

                                Catalog online

                                Ulei special și soluţie anticorozivă cu aviz de utilizare alimentar H1

                                • VGI 250 S Ulei special și agent demulant 250°C
                                • VPG 70 FD Soluţie anticorozivă cu aviz de utilizare alimentar

                                Catalog online

                                Soluție curățare atelier, concetrat

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Concentrația mare de substanţe active permite un raport de amestecare de până la 1:200
                                • Protecţie împotriva coroziunii temporară prin aditivi speciali
                                • Biodegradabil și compatibil cu separatoare de ulei

                                Catalog online

                                Instrumente de măsură pentru transmisia de date

                                Creaţi cu uşurinţă rapoartele de măsurare cu date transmise prin conexiuni fără fir sau USB

                                Nou în sortiment:

                                • Cablu de date și sistem de comunicații pentru transmitere simplă și corectă a datelor
                                • Șubler digital și micrometru de exterior cu ieşire de date
                                • Ceasuri comparatoare digitale cu afișare toleranță

                                Catalog online

                                Centrare de precizie și de numărare

                                • Cântare precise pentru determinarea cantităţii și a greutății pe bucată
                                • Lizibilitate de la 0,001 g

                                Catalog online

                                Palpator pentru contur

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Palpator mecanic pentru contur cu precizie ridicată pentru palparea uşoară a pieselor
                                • Palpator pentru contur digital 2D și 3D pentru determinarea punctului zero a piesei și a centrelor de găuri 
                                • Semnal LED la contact cu suprafeţe metalice

                                Online Catalogue

                                E 2175 Adaptor rapid pentru test scurgere

                                Acum disponibil și pentru diametre de 10 mm

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Pentru testarea și localizarea rapidă a scurgerilor în plăcile și inserțiile formă
                                • Montare simplă în canalele de răcire cilindrice
                                • Designul subţire permite distanţe minime între găuri

                                Catalog online

                                Set lepuire Easy Lap

                                Pentru prelucrarea suprafeţelor mici și greu accesibile

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Finisaj de bună calitate prin contact uniform cu suprafaţa piesei
                                • Ideal de utilizat cu aparate de lustruit datorită inserției de plastic
                                • Gamă largă cu diferite calităţi de pietre de lustruit

                                Catalog online

                                Polizor pneumatic, Premium, Heavy Duty

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Lucru precis și delicat la nivel extrem redus de vibraţii
                                • Design subţire și ergonomic prin stabilitate maximă
                                • Operare uşoară și rapidă prin supapă laterală

                                Catalog online

                                Va liză pentru aparate

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Protecţie perfectă pentru micromotoare și aparate ultrasonice
                                • Interiorul de spumă ajustată asigură ordine și locuri fixe în valiză

                                Catalog online

                                Pile ajustaj

                                Nou în sortiment:

                                • Pile diamantate Premium în dimensiuni mici pentru materiale dure
                                • Pile elveţiene de înaltă calitate cu performanţă bune de tăiere și durată lungă de viaţă
                                • Pile de șlefuire precise în diferite forme și rată ridicată de îndepărtare

                                Catalog online

                                Șurubelnițe micro

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Șurubelnițe plate pentru ajustarea pastilelor de inscripţionare E 2400 – E 2450
                                • Înșurubare rapidă şi transmitere de cuplu ridicat prin mâner ergonomic
                                • Lamă interschimbabilă și fixată cu siguranţă anti-răsucire

                                Catalog online

                                Benzi adaos de precizie

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Oferă o gamă largă de aplicații prin grosimi 0,01 – 1,00 mm
                                • Suportul de perete pentru 15 benzi adaos de precizie permite o manipulare uşoară și ordine clară
                                • Benzi adaos de precizie uşoare de înlocuit

                                Catalog online

                                Poansoane alfanumerice

                                Nou în sortiment:

                                • V 28880 Poanson pentru marcare material
                                • V 28840 Set poansoane marcare oţel: Set cu suport și 100 de poansoane
                                • V 28800 Poansoane pentru marcare cu cifre și litere

                                Online Catalogue

                                Portelectrozi

                                Menghină de centrare pentru electrozi

                                Avantajele dumneavoastră:

                                • Prindere simplă a semifabricatelor debitate pe toate laturile
                                •  Poziţionare exactă a electrozilor datorită funcţiei pull-down prin fălci oscilante
                                • Pierderea de material redusă prin înălţimea de prindere < 6 mm

                                Mai multe noutăţi:

                                Portelectrod cu bucșă elastică ER16 sau ER40 potrivit pentru ITS-50 pentru prinderea electrozilor cilindrice ø 1 – 26 mm

                                Portelectrod pentru prinderea simplă a electrozilor cu bosaj

                                Catalog online

                                Electrozi pentru eroziune

                                Electrod wolfram cupru pentru filete

                                • Uzură redusă a electrodului la prelucrarea carburii

                                Electrozi de cupru cu găuri multiple de sistem și poziţionare

                                • Economie de costuri prin dimensiuni mai apropiate, respectiv deşeuri reduse 
                                • Repetabilitate ridicată și protecţie anti-rotaţie garantată prin găuri de poziţionare precise

                                Catalog online

                                Instrumente de măsură în design Meusburger

                                Instrumente de măsură în design Meusburger

                                Descoperiți noile instrumente de măsură din linia Meusburger

                                Catalog online

                                Scule de mână folosite zilnic

                                Scule de mână folosite zilnic

                                Acum nou:
                                Clești, șurubelnițe și șurubelnițe hexagonale cotite cu cap sferic

                                Catalog online

                                Accesorii pentru menghine de centrare

                                Accesorii pentru menghine de centrare

                                Chei dinamometrice și gheare de prindere pentru menghinele de centrare HWS 400 și HWS 402

                                Catalog online

                                Extindere la scule de filetat

                                Extindere la scule de filetat

                                Tarozii HSS-E deja dovedite acum și în inch G1“ respectiv filet fin M24x2

                                Catalog online

                                Freze pentru grafit de înaltă performanță

                                Freze pentru grafit de înaltă performanță

                                Nou în sortiment:
                                Freze din carbură toroidale și sferice 3D până la Ø 12 mm

                                Catalog online

                                Noutăţi - Prelucrarea suprafețelor

                                • Lămpi Premium
                                • Micromotor
                                • Polizor pneumatic

                                mai mult

                                Noutăţi - Scule așchietoare

                                • Freze pentru aluminiu
                                • Freze pentru oțel

                                mai mult

                                Noutăţi - Tehnică de asamblare

                                • Clește pentru inel de siguranță
                                • V 34000 Cheie tubulară hexagonală
                                • V 20420 Tăietor furtun și țeavă

                                mai mult

                                Noutăţi - Accesorii de electroeroziune

                                • Dispozitive de aliniere pentru erodare
                                • Mandrină de strângere rapidă și adaptoare

                                mai mult

                                Adeziv rapid

                                • Diferite adezivi mono-componenți pentru lipirea aproape tuturor materialelor industriale
                                • Întărire foarte rapidă a legăturii adezive
                                • Rezistent la agenți chimici și temperaturi de până la 120 °C
                                Catalog online

                                HWS 400 și HWS 402 Menghină de centrarev

                                • Prindere simplă și sigură a piesei fără preformare
                                • Cea mai bună precizie de centrare și repetabilitate
                                • Ideal pentru prinderea pieselor brute și celor prelucrate
                                Catalog online

                                E 21751 Adaptor rapid pentru test scurgere

                                • Pentru testare și localizarea rapidă a scurgerilor în plăcile și inserțiile formă
                                • Montare simplă în canalele de răcire cilindrice
                                • Designul subțire permite distanțe minime între găuri
                                • Disponibil ca set E 2175 într-o cutie practică pentru depozitare
                                Catalog online

                                Demagnetizor

                                • Ideal pentru eliminarea rapidă și simplă a magnetismului rezidual
                                • Ciclul 100% permite utilizare permanentă în camere de măsurare, ateliere și linii de producție
                                • Perfect pentru demagnetizarea de plăci, poansoane, matrițe și scule
                                Catalog online

                                Magnet de ridicare permanent

                                • Potrivit pentru ridicarea materialelor plate și rotunde 
                                • Magneții neodim asigură forțe mari de ridicare
                                • Acționare simplă prin manetă ușor accesibilă
                                • Protecție sigură împotriva deactivării accidentale
                                    Catalog online

                                    Freză carbură pentru oțel călit

                                    • Gamă largă de freze din carbură începând de la diametrul 0,2 mm
                                    • Disponibile ca freze sferice sau toroidale, ambele cu tăiere stabilă și precisă
                                    • Concentricitate perfectă prin toleranţe extrem de strânse, de ordin µ la diametru, coadă și raza de colț
                                    Catalog online

                                    HWS 120 și HWS 122 Gheare de prindere

                                    • Fixare simplă a plăcilor și a pieselor prin filet sau canal T
                                    • Piesa de presiune și piesa blocare sunt legate permanent de gheara de prindere
                                    • Două suprafețe de prindere pentru diverse aplicații și înălțimi de prindere

                                    Accesorii prindere

                                    • Sortiment vast de tipizate standard pentru fixare prin filet sau canal T
                                    • Gamă largă de șuruburi, piulițe și piulițe pentru canal T    
                                    • Set șuruburi fixare HWS 9010 adecvat pentru HWS 110 și HWS 122
                                    Catalog online

                                    Portelectrod

                                    • Portelectrozi de înaltă calitate în 3 variante de materiale diferite
                                    • Diferite execuții, special adaptate la gama noastră vastă de electrozi
                                    • Compatibil cu sistemul de prindere ITS-50
                                    Catalog online

                                    VTP 50 Pastă de tușat, albastru

                                    • Permite ajustarea precisă a suprafețelor
                                    • Contrast foarte mare datorită pigmenților speciali
                                    • Manipulare simplă și curată prin dozator cu pompă
                                    Catalog online

                                    WZB 30213 Burghiu HSS DIN 338

                                    • Rezistență mare la rupere prin geometrie stabilă conform DIN 338
                                    • Viață de lungă durată și fiabilitate mare prin acoperire TiN
                                    • Disponibil în set cu 24 burghie de la 1 până la 10 mm inclusiv burghie utilizabil la pregăurire de la M4 până la M12
                                    • Also available in a set - 24 drills from 1 to 10 mm including core hole drills for threads M4 to M12
                                    Catalog online

                                    V 28440 Extractor de știfturi - Set

                                    • Permite îndepărtarea cu ușurință a știfturilor precum E 1303 sau a pastilelor cu filet interior
                                    • Disponibil în set cu 6 adaptoare diferite pentru filete de la M3 până la M12
                                    • Bare glisante în 2 lungimi diferite pentru locuri greu accesibile
                                    Catalog online

                                    Set pietre de lustruit

                                    • Pietre de lustrui în set de diferite granulații
                                    • Ideal pentru compararea granulațiilor diferite
                                    • Calitate înaltă și disponibilate din stoc
                                    Catalog online