Meusburger

Vizitaţi-ne în Vorarlberg!

Rast am Pfänder | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Roman Horner

Cunoaşteţi deja atracţiile turistice ale regiunii Vorarlberg, situată în vestul Austriei pe malul lacului Bodensee?

Visitaţi-ne la faţa locului, în Wolfurt şi aruncaţi o privire în interiorul producţiei de tipizate de matriţe Puteţi bineîţeles să combinaţi vizitarea firmei noastre cu un concediu plăcut şi să descoperiţi bogăţiile regiunii turistice Vorarlberg!

Datorită acestei amplasări, Meusburger beneficiază de nenumărate acantaje cum ar fi: moralul forţei de muncă, infrastructura impecabliă, ş.a.m.d. Acesta este un factor foarte
important pentru succesul nostru!

Firmenzentrale Meusburger
Winterwandern | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho
Tschaggunser Mittagspitze | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho

Vorarlberg - locul de producţie cu multe părţi frumoase

 

Economia

  • Vorarlberg aparţine celei mai puternice regiuni economice din Austria şi Europa
  • Multe firme cu orientare internaţională
  • Cotă de export ridicată aproximativ 60% (în ultimii 10 ani forţa de muncă a crescut cu 10%)
  • Situată în centrul Europei la confluenţa a patru ţări
  • Nivel înalt de calificare şi forţă de muncă motivată
  • Locuri de producţie moderne (parcuri tehnologice şi parcuri de afaceri)

 

 

Turismul

  • Peisaje vaste cu munţi, valea Rinului şi lacul Bodensee
  • Scenă culturală şi artistică - festivalul din Bregenz, Schubertiada, festivalul din Feldkirch,…
  • Scenă pentru arta meseriilor moderne şi productive
  • Regiune culinară - multe specialităţi din împrejurimi şi cea mai mare densitate de restaurante gourmet din Austria cea mai mare densitate de restaurante de înalta calitate