Meusburger

Artigos Novos

Porta elétrodos com sistema R

Porta elétrodos agora também com sistema R compatível com sistema já existente

NOVIDADE:

  • Porta elétrodos quadrado, ajustável HER 1212
  • Porta elétrodos para pinças de aperto ER32 HER 1232
  • Cabeça de aperto rápido HER 3530
  • Sonda 3D HER 2410 com ponteira de metal duro
  • Calibre cilíndrico HER 2530 para verificação e alinhamento das cabeças de aperto rápido

Catálogo online

PRODUTO AUXILIAR:

  • Perno de fixação R HER 1910
Catálogo online

Ampliámos a gama de elétrodos em cobre

ELÉTRODOS EM COBRE V 91571 AGORA DISPONÍVEIS EM CONJUNTOS MAIS ECONÓMICOS

  • Economize na compra de conjuntos de 12, 25 ou 50 unidades de elétrodos de 15x15 mm ou 25x25 mm

Catálogo online

ELÉTRODOS TUBULARES

  • Elétrodos tubulares V 932XX em cobre e latão, agora também disponíveis com 400 mm de comprimento
Catálogo online

Martelos de alta qualidade

NOVIDADE:

  • Martelo de pena V 22020 com cabo robusto em madeira de nogueira e proteção de nylon
  • Maço anti-ressalto V 22040 com batentes de nylon intercambiáveis
  • Martelo de cobre V 22060 com cabo robusto em madeira de nogueira

    Catálogo online

    Elevador magnético, permanente THL 100

    Além dos tamanhos existentes de 250, 500 e 1,000 kg, um modelo leve e compacto com capacidade de elevação até 100 kg está agora disponível

    VANTAGENS:

    • Adequado para elevação de material plano ou redondo
    • Operação fácil com a alavanca
    • Magnetos de neodímio asseguram alta capacidade de elevação

      Catálogo online

      Esfera de aperto magnético HPO 4400

      A esfera de aperto magnético giratória permite a fixação numa posição de trabalho ergonomicamente perfeita.

      VANTAGENS:

      • O magnético pode ser ligado e desligado para a fixação e posicionamento das peças
      • Fácil posicionamento da esfera que se mantém na posição por efeito “stick-slip“
      • Fixação segura através de um íman permanente com uma força de retenção de 80 N / cm2

        Catálogo online

        Retificador elétrico direito GESG 1200

        Retificador direito, em design fino, fácil de manusear, para grandes áreas de trabalho

        VANTAGENS:

        • Concentricidade exata através de pinças de precisão
        • Velocidade ajustável, que permanece constante mesmo sob carga
        • Bloqueio do fuso com botão de pressão para fácil troca de ferramenta

          Catálogo online

          Escova para furos V 76550

          VANTAGENS:

          • Permite a fácil limpeza e rebarbação de furos
          • Para uso universal através da disponibilidade em diferentes materiais e diâmetros
          • Também adequado para o polimento quando usado com pastas de diamante

            Catálogo online

            Placa de aperto com passo de 20 mm H 20100

            Com a nova placa de aperto com passo de 20 mm, oferecemos-lhe opções adicionais para fixar rapidamente as suas peças com elevada precisão de repetibilidade.

            VANTAGENS:

            • Flexibilidade na fixação de peças gracas à grelha de furos com passo de 20 mm
            • Economize tempo durante o desempeno na máquina graças às faces de alinhamento de alta precisão
            • Fácil instalação da placa de aperto, com elevada precisão de repetibilidade – também no sistema de fixação existente H 1000

              Catálogo online

              Calculadora de parâmetros de corte

              Agora também para as ferramentas de pastilhas indexáveis

              VANTAGENS:

              • Cálculo automático de parâmetros de corte para as ferramentas de pastilhas indexáveis
              • Cálculo dinâmico de parâmetros de corte através da barra de “scroll” para valores nos gráficos
              • Cálculo da espessura média da limalha em função da velocidade de avanço

                Calculadora de parâmetros de corte

                Ampla gama de equipamentos de ar comprimido

                PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, COMPACTA GDZB 2200

                VANTAGENS:

                • Compacta e com design inovador de acoplamento
                • Com válvula Venturi para pressão mais elevada
                • Optimizada com acopladores de mangueira de segurança

                  Catálogo online

                  ACOPLAMENTOS DE MANGUEIRA DE SEGURANÇA COM VÁRIOS ACESSÓRIOS

                  VANTAGENS:

                  • Ventilação automática antes de desconectar
                  • Fácil manuseio pressionando o botão apenas uma vez
                  • Previnem o efeito de chicote da mangueira ao desconectar do acoplador

                      Catálogo online

                      MANGUEIRAS DE AR EM VERSÃO RETA OU TUBO HELICOIDAL

                      VANTAGENS:

                      • Uso seguro através de mangueira multi-camada resistente à abrasão
                      • Fácil manuseio através de tubo helicoidal ou mangueira de ar flexível
                      • Pode ser cortada à medida, ou comprada em rolos de 10 m, equipada com acopladores de mangueira de segurança

                          Catálogo online

                          Pasta diamantada, grão natural, "Basic” V 76905

                          VANTAGENS:

                          • Pasta diamantada de grão natural para uso universal
                          • Alta taxa de remoção de material através de grão com alto desempenho de corte
                          • Solúvel em álcool para fácil remoção de resíduos

                            Catálogo online

                            Elementos de aperto de alta pressão

                            PRENSA DE CENTRAGEM DE ALTA PRESSÃO HWS 500

                            VANTAGENS:

                            • Alta estabilidade graças ao corpo monobloco em ferro fundido GGG-70 dúctil
                            • Elevada precisão graças à retificação de todas as faces
                            • Precisão de repetibilidade de aperto de 0.01 mm

                              Catálogo online

                              PRENSAS DE CENTRAGEM DE ALTA PRESSÃO HWS 650 E HWS 600

                              VANTAGENS:

                              • Corpo monobloco compacto e robusto feito de GGG-70 com um comprimento total constante
                              • Fácil de limpar através do fuso totalmente fechado e janelas laterais adicionais
                              • Precisão de repetibilidade de aperto de 0.01 mm

                                  Catálogo online

                                  • Na prensa HWS 600 todas as faces são retificadas com um paralelismo de 0.02 mm, ideal para maquinação horizontal e vertical

                                  Catálogo online

                                  Ferramentas de corte com pastilhas indexáveis

                                  Lucre com a nossa gama de ferramentas de corte com pastilhas indexáveis especialmente orientada para o fabrico de moldes e cunhos e cortantes

                                  Poderá encontrar a gama completa e mais informação na nossa brochura e na nossa loja online

                                  Catálogo online

                                  Novo grupo de produtos: Equipamento de proteção

                                  A segurança em primeiro lugar! A nossa nova gama de produtos “Equipamento de proteção” permite uma seleção fácil do equipamento de proteção que necessita diariamente

                                  Poderá encontrar a gama completa e mais informação na nossa brochura e na nossa loja online

                                  Catálogo online

                                  Lubrificantes e produtos contra a corrosão com aprovação H1 indústria alimentar

                                  • VGI 250 S Spray lubrificante e desmoldante até 250ºC
                                  • VPG 70 FD Anti-corrosão para zonas moldantes, indústria alimentar

                                  Catálogo online

                                  Produto de limpeza concentrado de uso geral

                                  Vantagens:
                                  • Alta concentração de substância ativa permite uma proporção de mistura de até 1:200
                                  • Proteção temporária contra a corrosão graças a aditivos especiais
                                  • Biodegradável e compatível com separadores de óleo

                                  Catálogo online

                                  Instrumentos de medição com transmissão de dados

                                  Fácil criação de relatórios de medição graças à transmissão de dados via wireless ou ligação USB

                                  Novidade:

                                  • Cabo de dados e sistema wireless para uma transmissão de dados fácil e sem erros
                                  • Paquímetros e micrómetros de exteriores digitais com saída de dados
                                  • Comparadores digitais com apresentação do campo de tolerância

                                  Catálogo online

                                  Balanças de precisão e de contagem

                                  • Balanças de precisão para cálculo de quantidade de peças e peso
                                  • Leitura a partir de 0,001 g

                                  Catálogo online

                                  Centradores

                                  Vantagens:

                                  • Centrador mecânico com elevada precisão de controlo, para fácil verificação de arestas
                                  • Centradores digitais 2D e 3D para determinar o ponto zero da peça e o centro dos furos
                                  • LED acende durante o contato com a superfície metálica

                                  Catálogo online

                                  Conector rápido para deteção de fugas E 2175

                                  Agora disponível para diâmetro de 10 mm

                                  Vantagens:

                                  • Para a deteção rápida e localização de fugas em postiços e placas moldantes
                                  • Fácil aplicação em furos de refrigeração cilíndricos
                                  • Permite a aplicação em furos de refrigeração muito próximos devido à sua forma compacta

                                  Catálogo online

                                  Conjunto de lapidação Easy Lap

                                  Para polimento de pequenas superfícies e áreas de acesso difícil

                                  Vantagens:

                                  • Boa qualidade de superfície graças ao contato uniforme com a peça de trabalho
                                  • Com inserto de plástico, ideal para trabalhar com punhos de polir
                                  • Diferentes tipos de pedras de polir

                                  Catálogo online

                                  Limadora pneumática, trabalho pesado, Premium

                                  Vantagens:
                                  • Trabalho preciso e suave devido a níveis de vibração muito reduzidos
                                  • Design elegante, confortável e máxima estabilidade
                                  • Operação fácil e rápida graças à válvula lateral

                                  Catálogo online

                                  Caixa para armazenamento de dispositivos de polir

                                  Vantagens:
                                  • Proteção perfeita para aparelhos de ultrasons ou micro motores
                                  • Espuma recortada para melhor arrumação

                                  Catálogo online

                                  Limas

                                  Novidade:
                                  • Mini limas de diamante, Premium, para materiais duros
                                  • Limas de corte suíço de precisão com elevado poder de corte e longa vida útil
                                  • Limas de areia de precisão em diferentes formas, com elevada taxa de remoção de material

                                  Catálogo online

                                  Chaves de fendas micro

                                  Vantagens:
                                  • Chaves de fendas para ajuste dos datadores E 2400 – E 2450
                                  • Rotação rápida e torque elevado graças ao cabo ergonómico
                                  • Ponta intercambiável e com proteção anti-rotação

                                  Catálogo online

                                  Fitas calibradas

                                  Vantagens:
                                  • Vasto campo de aplicações graças a espessuras de 0,01 – 1,00 mm
                                  • Prático suporte de parede para 15 rolos de fita calibrada, com identificação, para uso fácil
                                  • Fitas calibradas de precisão facilmente intercambiáveis

                                  Catálogo online

                                  Marcadores manuais

                                  Novidade:
                                  • V 28880 Marcadores para identificação de materiais
                                  • V 28840 Kit de marcadores em aço: caixa com 100 marcadores de tipos de aço
                                  • V 28800 Marcadores para marcação com números e letras

                                  Catálogo online

                                  Porta elétrodos

                                  Cabeça centradora para elétrodos

                                  Vantagens:
                                  • Fixação fácil de elétrodos em bruto
                                  • Posicionamento exato – com maxilas oscilantes que puxam o elétrodo para baixo
                                  • Baixo desperdício de material graças à altura < 6 mm
                                  Outras inovações:

                                  Porta elétrodos ITS-50 com pinças de aperto ER16 / ER40 para aperto de elétrodos de ø 1 – 26 mm

                                  Porta elétrodos com relevo para fixar elétrodos com perfil estampado

                                  Catálogo online

                                  Elétrodos

                                  Elétrodo em cobre tungsténio, para roscar

                                  • Desgaste reduzido do elétrodo durante a maquinação de metal duro
                                  Elétrodos em cobre com sistema de fixação padrão e multi-fixação
                                  • Redução de custos graças a dimensões adicionais para menor desperdício de material
                                  • Alta precisão de repetibilidade e proteção anti-rotação garantidas graças a furos padrão precisos

                                  Catálogo online

                                  Instrumentos de medição de alta precisão, marca Meusburger

                                  Instrumentos de medição de alta precisão, marca Meusburger

                                  Descubra a nova linha de instrumentos de medição da Meusburger

                                  Catálogo online

                                  Ferramentas manuais para uso diário

                                  Ferramentas manuais para uso diário

                                  Novo:
                                  alicates, chaves de parafusos e chaves hexagonais com ponta de bola

                                  Catálogo online

                                  Acessórios para prensas de centragem

                                  Acessórios para prensas de centragem

                                  Chaves dinamométricas e grampos de aperto para as nossas prensas de centragem HWS 400 e HWS 402

                                  Catálogo online

                                  Ampliamos a gama de machos de roscar

                                  Ampliamos a gama de machos de roscar

                                  Machos de roscar em HSS-E agora também em polegadas, rosca G1” e rosca fina M24x2

                                  Catálogo online

                                  Fresas de alto rendimento para grafite

                                  Fresas de alto rendimento para grafite

                                  Novos produtos:
                                  fresas 3D tóricas e de radio completo em metal duro integral até Ø 12 mm

                                  Catálogo online

                                  Artigos Novos - Ferramentas para polimento

                                  • Lâmpadas Premium
                                  • Micro motor
                                  • Rectificadores pneumáticos

                                  mais

                                  Artigos Novos - Ferramentas de corte

                                  • Fresas para alumínio
                                  • Fresas para aço

                                  mais

                                  Artigos Novos - Montagem de equipamentos

                                  • Alicates de freios
                                  • V 34000 Chave de caixa sextavada
                                  • V 20420 Cortador de tubos

                                  mais

                                  Artigos Novos - Acessórios para erosão

                                  • Calibres para eletroerosão
                                  • Cabeças de aperto rápido e adaptadores

                                  mais

                                  Adesivos Instantâneos

                                  • Diferentes adesivos mono componente para colagem de quase todos os materiais técnicos
                                  • Secagem muito rápida da película adesiva
                                  • Resistente a influências químicas e temperaturas até 120 °C
                                  Catálogo online

                                  HWS 400 e HWS 402 Prensas de centragem

                                  • Fiaxação fácil e fiável de peças sem pré-maquinação
                                  • Melhor repetibilidade e precisão de centragem
                                  • Ideal para fixação de peças com ou sem maquinação
                                  Catálogo online

                                  E 21751 Conector rápido para deteção de fugas

                                  • Para a detecção rápida e localização de fugas em postiços e placas moldantes
                                  • Fácil aplicação em furos de refrigeração cilíndricos
                                  • A sua forma compacta, permite ser aplicado em furos de refrigeração muito próximos
                                  • Também disponível E 2175 - estojo de armazenamento
                                  Catálogo online

                                  GEME 1000 Desmagnetizador

                                  • Elimina o magnetismo de forma fácil e rápida
                                  • Ciclo de trabalho de 100% possibilita o uso permanente em salas de medição, oficinas e linhas de produção
                                  • Perfeito para desmagnetizar placas, punções, matrizes e ferramentas
                                  Catálogo online

                                  Elevador magnético permanente

                                  • Adequado para elevação de material plano ou redondo 
                                  • Magnetos de neodímio asseguram alta capacidade de elevação
                                  • Operação fácil com a alavanca
                                  • Proteção segura contra a desativação involuntária
                                      Catálogo online

                                       

                                      Fresas de metal duro

                                      • Ampla variedade de fresas esféricas em metal duro a partir de 0,2 mm
                                      • Fresas esféricas e tóricas, ambas com cantos polidos e robustos
                                      • Excelente concentricidade pelas tolerâncias apertadas, no campo das µ, no diâmetro, na haste e no raio de canto
                                      Catálogo online

                                      HWS 120 e HWS 122 Grampos de aperto

                                      • Para fixar facilmente placas e outras peças de trabalho por rosca ou em T
                                      • As peças de aperto e encosto unidas ao grampo para evitar que se percam
                                      • Com duas faces de aperto para aplicações e alturas diferentes

                                      Acessórios para elementos de aperto

                                      • Peças normalizadas para aperto por rosca ou rasgos T
                                      • Ampla variedade de parafusos e porcas    
                                      • Parafuso em T com anilha e porca HWS 9010 compatível com HWS 110 e HWS 122
                                      Catálogo online

                                      Porta elétrodos

                                      • Porta elétrodos de elevada qualidade em 3 tipos de materiais
                                      • Várias versões – perfeitamente adequadas para a nossa ampla gama de elétrodos
                                      • Compatível com o sistema de fixação ITS-50
                                      Catálogo online

                                      VTP 50 Pasta de marcação azul

                                      • Permite a verificação exata de linhas de junta e zonas vedação
                                      • Alto contraste devido a pigmentos especiais
                                      • Doseador para um manuseio limpo e fácil
                                      Catálogo online

                                      WZB 30213 Broca HSS, DIN 338

                                      • Elevada resistência ao desgaste devido a construção robusta de acordo com a DIN 338
                                      • Vida útil longa e alta fiabilidade originadas pelo revestimento TiN
                                      • Disponíveis num conjunto: 24 brocas de 1 até 10 mm incluindo machos desde M4 até M12
                                      Catálogo online

                                      V 28440 Conjunto saca pernos

                                      • Permite a fácil extração de cavilhas, por exemplo a nossa E 1303, ou de postiços com roscas fêmeas
                                      • Disponível em kit, incluindo 6 adaptadores diferentes para roscas M3 a M12
                                      • Inclui 2 barras deslizantes (com comprimentos diferentes) para uso em áreas de difícil acesso
                                      Catálogo online

                                      Conjuntos de pedras de polimento

                                      • Diversos tamanhos de grão do mesmo tipo de pedra num conjunto
                                      • Ideal para comparar os vários tamanhos de grão
                                      • De elevada qualidade e disponíveis em stock
                                      Catálogo online