Meusburger Formaufbauten Wir bringen Stahl in Form
Sections
Produkte_Neuheiten

Produktneuheiten 2010

  • E 3250 Auswerfschiebereinheit
    Die zwangsgeführte Auswerfschiebereinheit E 3250 für innenliegende Hinterschneidungen erlaubt große Entformwege im Vergleich zur Baugröße und kann einfach durch das Auswerferpaket angesteuert werden
    mehr
  • E 3252 Auswerfschieber für Einsatz
    Der zwangsgeführte Auswerfschieber E 3252 für komplizierte, innenliegende Hinterschneidungen mit passendem Einsatz E 3256 kann einfach durch das Auswerferpaket angesteuert werden
    mehr
  • N 800 Normstäbe
    Normstäbe aus spannungsarm geglühtem Qualitätsstahl jetzt auch in 800 mm Länge sofort ab Lager lieferbar
    mehr
  • Aluminium
    F 50 Formplatten und P Platten aus hochfestem Aluminium 3.4365 (AW-7075) speziell für die Verwendung im Werkzeug- und Formenbau
    mehr
  • Kugelumlaufbuchse für Auswerferpaket
    Präzise Kugelumlaufbuchsen E 1144 ab Lager zur Führung von Auswerferpaketen für unbegrenzte Hübe
    mehr
  • Zweistufenauswerfer mit Einzelhub
    Mit dem Zweistufenauswerfer mit Einzelhub E 1865 können Auswerferplatten einzeln verfahren werden
    mehr
  • Druckplatte mit Schmiernut
    Umfangreiches Programm an Druckplatten mit Schmiernut E 3036 einsetzbar für verschiedene Einbauwinkel
    mehr
  • Auswerfer fertig abgelängt
    Auswerfer präzise abgelängt. Heute bestellt - sofort geliefert
    mehr
  • Temperierelemente
    Umfangreiches Temperierzubehör (System USA) in allen gängigen Größen sofort ab Lager lieferbar – die Alternative zum bewährten Sortiment
    mehr
  • Stützbolzen mit Führungsfunktion
    Sparen Sie wertvollen Platz im Auswerferpaket durch die einfache Kombination von Führung und Abstützung
    mehr
  • Konturkernstifte
    Präzise durchgehärtete Konturkernstifte aus Kalt- und Warmarbeitsstahl in zahlreichen Abmessungen mit Verdrehsicherung am Kopf
    mehr
Artikelaktionen