Meusburger

Zapraszamy do Vorarlberg

Rast am Pfänder | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Roman Horner

Czy znacie Państwo zalety regionu Vorarlberg – w zachodniej Austrii - nad Jeziorem Bodeńskim?

Odwiedzając nas w naszej centrali zapoznają się Państwo z procesem produkcji elementów do budowy form. Odwiedziny te połączyć można z urlopem wypoczynkowym, czerpiąc przy okazji przyjemność z uroków regionu Vorarlberg.

Meusburger czerpie wiele korzyści ze swojej centralnej lokalizacji w Europie oraz doskonałej infrastruktury tego terenu. Jest to ważny czynnik naszego sukcesu!

Firmenzentrale Meusburger
Winterwandern | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho
Tschaggunser Mittagspitze | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho

Zalety regionu Vorarlberg

 

Gospodarka

  • Vorarlberg zalicza się do najmocniejszych gospodarczo regionów Austrii i Europy
  • Liczne, zorientowane międzynarodowo zakłady przemysłowe
  • Wysoki udział eksportu (około 60%)
  • Wysoka dynamika zatrudnienia (w ostatnich 10 latach wzrost zatrudnienia o 10%)
  • Centralne położenie w Europie, na granicy czterech państw
  • Wysoki poziom wykształcenia i zmotywowana siła robocza
  • Nowoczesne przedsiębiorstwa (parki technologiczne i biznesowe)

 

Turystyka

  • Wspaniałe krajobrazy: Alpy, Dolina Renu i Jezioro Bodeńskie
  • Różnorodne imprezy artystyczne i kulturalne – festiwal sztuki Bregenzer Festspiele, Szubertiada, festiwal Feldkirch,…
  • Rękodzieło – nowoczesne i atrakcyjne imprezy rękodzielnicze
  • Region rozkoszy kulinarnych – wiele specjalności regionalnych oraz największa w Austrii liczba restauracji serwujących dania dla prawdziwych smakoszy