Meusburger
Meusburger - Setting Standards

Wspólnie odnieśmy sukces

W czerwcu 2016 r. firma PSG Plastic Service GmbH z siedzibami w Viernheim i Seckach oraz biurem sprzedaży w Chinach została przekształcona w 100% w firmę siostrzaną grupy Meusburger.

Aby wyjść na przeciw potrzebom klientów PSG opracowuje, produkuje i wprowadza na rynek systemy gorącokanałowe oraz technologię sterowania i regulacji temperatury dla przetwórców tworzyw sztucznych. Osiągnięcie celów realizowane jest także dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników firmy na arenie międzynarodowej. Innowacyjne produkty, szeroki zakres asortymentu oraz sprawny serwis zapewniają klientom niezbędne bezpieczeństwo w przebiegu procesów produkcyjno-ekonomicznych.

 

Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo na stronie www.psg-online.de/en

PSG-najwyższej jakości systemy gorącokanałowe


Technika systemów gorącokanałowych – innowacyjne rozwiązania dla formowania wtryskowego

W zakresie gorących kanałów firma PSG wciąż wprowadza nowe rozwiązania mające na celu skrócenie cyklu produkcyjnego, szybką zmianę kolorów, zachowanie stabilności wymiarowej wyprasek, wtrysk w trudno dostępne miejsca, skrócenia czasu zamykania dyszy oraz zmniejszenie odstępu pomiędzy detalami.

Więcej na temat "Techniki systemów gorącokanałowych" »

Technika sterowania i regulacji temperatury – inteligentna kontrola temperatur

Tematyka produkcji systemów gorącokanałowych oraz technika sterowania temperatury jest bazą działalności firmy PSG Plastic Service GmbH. Opracowywanie całego procesu od projektowania produktu, poprzez jego udoskonalanie i produkcję stanowi optymalne warunki pełnej elastyczności. Umożliwia to firmie PSG szybką reakcję i dostosowanie się do ciągle rosnących wymagań rynku.

Więcej na temat "Techniki sterowania i regulacji temperatury" »