Meusburger

Nowości

Erodowanie z Systemem R

Technika mocowania wyposażenia do erodowania teraz również z Systemem R do Państwa istniejących systemów

NOWOŚCI W ASORTYMENCIE:

  • HER 1212 Uchwyt do elektrody, czworokąt, regulowany
  • HER 1232 Uchwyt elektrody do zacisków ER32
  • HER 3530 Uchwyt szybkomocujący z zaciskiem ręcznym
  • HER 2410 Sonda pomiarowa 3D z końcówką pomiarową z węglika spiekanego
  • HER 2530 Trzpień pomiarowy do ustawiania i kontroli uchwytu szybkomocującego

Katalog online

PASUJĄCE DO:

  • HER 1910 Czop mocujący R
Katalog online

Rozszerzenie asortymentu elektrod do erodowania

V 91571 ELEKTRODY CZOŁOWE – TERAZ W ZESTAWIE TANIEJ

  • Korzystne cenowo zestawy po 12, 25 lub 50 elektrod przy rozmiarach 15x15 mm lub 25x25 mm

Katalog online

ELEKTRODY RUROWE

  • V 932XX Elektrody rurowe miedziane i mosiężne teraz także dostępne w długości 400 mm
Katalog online

Młotki wysokiej jakości

NOWOŚCI W ASORTYMENCIE:

  • V 22020 Młotek ślusarski z wytrzymałym trzonkiem hikorowym oraz nylonową powłoką ochronną
  • V 22040 Nieodbijający młotek z miękkim bijakiem z wymiennymi wkładkami nylonowymi
  • V 22060 Młotek miedziany z wytrzymałym trzonkiem hikorowym

    Katalog online

    THL 100 Uchwyt magnetyczny stały

    Teraz, oprócz istniejących rozmiarów 250, 500 i 1.000 kg, dostępny jest również lekki model o kompaktowej konstrukcji  przeznaczony do sił podnoszenia do 100 kg

    KORZYŚCI:

    • Do podnoszenia elementów płaskich i okrągłych
    • Prosta obsługa dzięki łatwo dostępnej dźwigni ręcznej
    • Magnesy neodymowe zapewniają wysokie siły podnoszenia

      Katalog online

      HPO 4400 Magnetyczna kulka zaciskowa

      Obrotowa magnetyczna kulka zaciskowa umożliwia mocowanie w optymalnej ergonomicznej pozycji roboczej

      KORZYŚCI:

      • Wyłącznik magnetyczny do mocowania i pozycjonowania części
      • Łatwe pozycjonowanie i stabilne mocowanie kulki dzięki zjawisku drgań ciernych
      • Bezpieczne mocowanie dzięki magnesowi trwałemu z siłą docisku 80 N / cm2

        Katalog online

        GESG 1200 Szlifierka prosta, elektryczna

        Wąska szlifierka o łatwej obsłudze do dużych powierzchni roboczych

        KORZYŚCI:

        • Precyzyjny zacisk mocujący gwarantuje obroty bez bicia
        • Regulowana prędkość obrotowa pozostaje stała nawet pod obciążeniem
        • Prosta wymiana osprzętu dzięki blokadzie wrzeciona za pomocą przycisku

          Katalog online

          V 76550 Szczotki do czyszczenia

          KORZYŚCI:

          • Umożliwiają łatwe oczyszczanie i gratowanie otworów
          • Uniwersalne zastosowanie dzięki różnorodnym materiałom i średnicom
          • W połączeniu z pastami diamentowymi przeznaczone również do polerowania

            Katalog online

            H 20100 Płyta mocująca z siecią otworów 20 mm

            Wraz z nową płytą mocującą z siecią otworów 20 mm oferujemy Państwu dodatkowe sposoby mocowania obrabianych przedmiotów, i to nie tylko w sposób szybki, ale i absolutnie precyzyjny i powtarzalny.

            KORZYŚCI:

            • Wielorakie możliwości mocowania obrabianych przedmiotów dzięki siatce otworów 20 mm
            • Oszczędność czasu instalacji dzięki krawędziom odniesienia o wysokiej precyzji
            • Prosty i powtarzalny montaż płyty mocującej – także na istniejącym systemie mocującym H 1000

              Katalog online

              Kalkulator parametrów

              Teraz także do głowic z płytkami frezerskimi

              KORZYŚCI:

              • Automatyczne obliczanie parametrów skrawania dla głowic z płytkami frezerskimi
              • Dynamiczne obliczanie parametrów skrawania dzięki suwakowi zmieniającemu wartości na wykresie
              • Obliczanie średniej grubości wióra w zależności od posuwu freza

                Kalkulator parametrów

                Szeroka gama wyposażenia pneumatycznego

                GDZB 2200 PISTOLET NADMUCHOWY, KOMPAKTOWY

                KORZYŚCI:

                • Kompaktowa budowa dzięki innowacyjnej instalacji końcówek złącza
                • Wzrost ciśnienia dzięki zaworowi Venturiego
                • Optymalny w połączeniu ze złączami samoblokującymi

                  Katalog online

                  ZŁĄCZA SAMOBLOKUJĄCE Z RÓŻNYMI KOŃCÓWKAMI

                  KORZYŚCI:

                  • Automatyczne odpowietrzanie przed otwarciem
                  • Łatwość użytkowania dzięki jednokrotnemu użyciu przycisku
                  • Łagodzi skok ciśnienia podczas rozłączania

                      Katalog online

                      WĘŻE PNEUMATYCZNE SPIRALNE ORAZ PROSTE

                      KORZYŚCI:

                      • Bezpieczne użytkowanie dzięki wielowarstwowemu i odpornemu na ścieranie wężowi
                      • Prosta obsługa dzięki wężowi spiralnemu lub elastycznemu wężowi prostemu
                      • Możliwość indywidualnego skracania bądź zakupu 10-metrowego węża z zamontowanymi złączami samoblokującymi

                          Katalog online

                          V 76905 Pasta diamentowa, ziarno naturalne, Basic

                          KORZYŚCI:

                          • Pasta diamentowa z ziarnem naturalnym, uniwersalnego zastosowania
                          • Wysoka wydajność usuwania materiału dzięki ziarnu o wysokich właściwościach ściernych
                          • Łatwo usuwalna bez pozostawiania śladów dzięki alkoholowej bazie

                            Katalog online

                            Technika hydraulicznego mocowania

                            HWS 500 IMADŁO MASZYNOWE HYDRAULICZNE, MECHANICZNE

                            KORZYŚCI:

                            • Wysoka stabilność dzięki jednoczęściowemu korpusowi z żeliwa sferoidalnego GGG-70
                            • Najwyższa precyzja dzięki hartowanym i szlifowanym prowadnicom
                            • Powtarzalność mocowania na poziomie 0,01 mm

                              Katalog online

                              HWS 650 ORAZ HWS 600 IMADŁA HYDRAULICZNE, MECHANICZNE

                              KORZYŚCI:

                              • Kompaktowy i stabilny jednoczęściowy korpus z GGG-70 o niezmiennej długości całkowitej
                              • Otwór boczny oraz całkowicie zabudowane wrzeciono ułatwiają czyszczenie
                              • Powtarzalność mocowania na poziomie 0,01 mm

                                  Katalog online

                                  • HWS 600 jest dodatkowo na wszystkich powierzchniach szlifowane z równoległością 0,02 mm i dzięki temu szczególnie nadaje się do pionowej i poziomej obróbki

                                  Katalog online

                                  Głowice z płytkami frezerskimi

                                  Skorzystajcie Państwo z asortymentu głowic z wymiennymi płytkami frezerskimi idealnie dopasowanymi do potrzeb branży budowy form i narzędzi

                                  Cały asortyment oraz wiele innych informacji znajdą Państwo w naszm prospekcie oraz w sklepie online

                                  Katalog online

                                  Nowa grupa produktów: odzież ochronna

                                  Bezpieczeństwo przede wszystkim! Nasza nowa grupa produktów „Odzież ochronna“ umożliwia Państwu łatwy wybór codziennie używanych roduktów BHP

                                  Cały asortyment oraz wiele innych informacji znajdą Państwo w naszm prospekcie oraz w sklepie online

                                  Katalog online

                                  Olej specjalny oraz ochrona przed korozją z certyfikatem H1-środki klasy spożywczej

                                  • VGI 250 S Specjalny olej antyadhezyjny, do 250°C
                                  • VPG 70 FD Ochrona przed korozją dla przemysłu spożywczego

                                  Katalog online

                                  Uniwersalny środek czyszczący, warsztatowy, koncentrat

                                  Korzyści:
                                  • Wysokie stężenie środka umożliwia mieszanie w stosunku 1:200
                                  • Tymczasowa ochrona przed korozją dzięki specjalnym dodatkom
                                  • Biodegradowalny i neutralny dla separatorów oleju

                                  Katalog online

                                  Urządzenia pomiarowe z transmisją danych

                                  Łatwe tworzenie raportów pomiarowych poprzez transmisję danych drogą radiową lub złącze USB

                                  Nowości w asortymencie:

                                  • Kabel do transmisji danych oraz system komunikacji bezprzewodowej do transmisji danych
                                  • Suwmiarki elektroniczne oraz mikrometry kabłąkowe z wyjściem danych
                                  • Elektroniczne czujniki zegarowe z wyświetlaczem tolerancji

                                  Katalog online

                                  Wagi precyzyjne i liczące

                                  • Wagi precyzyjne do ustalania ilości i wagi
                                  • Odczyt od 0,001 g

                                  Katalog online

                                  Czujnik krawędzi

                                  Korzyści:
                                  • Mechaniczny wykrywacz krawędzi o wysokiej dokładności pomiaru do dokładnego skanowania powierzchni
                                  • Elektroniczne wykrywacze krawędzi 2D oraz 3D do oznaczanie punktu zerowego obrabianego przedmiotu oraz ustalenia środka otworu
                                  • Sygnał LED przy kontakcie z metalicznymi powierzchniami

                                  Katalog online

                                  E 2175 Adapter do kontroli szczelności

                                  Dostępny do otworów o średnicy 10 mm

                                  Korzyści:

                                  • Do szybkiego testowania i lokalizacji nieszczelności w płytach i wkładkach formujących
                                  • Łatwy montaż w kanałach chłodzących cylindrycznych
                                  • Smukła budowa umożliwia kontrolę przy minimalnych odstępach otworów

                                  Katalog online

                                  Speed Lap komplet końcówek do docierania

                                  Do obróbki niewielkich powierzchni lub trudno dostępnych miejsc

                                  Korzyści:

                                  • Doskonała jakość obrabianej powierzchni dzięki dokładnemu przyleganiu do powierzchni przedmiotu
                                  • Dzięki wkładce z tworzywa sztucznego idealnie nadaje się do pilnikarek
                                  • W ofercie różne rodzaje osełek

                                  Katalog online

                                  Pilnikarka pneumatyczna Premium, Heavy Duty

                                  Korzyści:
                                  • Ostrożna i precyzyjna praca dzięki niskiemu poziomowi wibracji
                                  • Wąski i poręczny kształt przy maksymalnej stabilności
                                  • Łatwa i szybka obsługa dzięki zaworowi suwakowemu

                                  Katalog online

                                  Futerał do przechowywania urządzenia

                                  Korzyści:
                                  • Doskonała ochrona do jednostek ultradźwiękowych i mikromotorów
                                  • Przystosowane wkłady piankowe zapewniają bezpieczne i uporządkowane przechowywanie

                                  Katalog online

                                  Pilniki

                                  Nowości w asortymencie:
                                  • Pilniki diamentowe Premium w małych wymiarach do twardych materiałów
                                  • Wysokiej jakości pilniki z nacięciami charakteryzujące się dobrą wydajnością i długą żywotnością
                                  • Precyzyjne osełki premium w różnych kształtach o wysokiej wydajności usuwania materiału

                                  Katalog online

                                  Mikro wkrętak

                                  Korzyści:
                                  • Wkrętak płaski do ustawienia wkładek do datowników E 2400 – E 2450
                                  • Szybkie mocowanie wysokiego momentu obrotowego dzięki ergonomicznej formie rękojeści
                                  • Wymienny grot z zabezpieczeniem przed obrotem

                                  Katalog online

                                  Precyzyjne taśmy szablonowe

                                  Korzyści:
                                  • Zapewniają szeroki zakres zastosowań dzięki grubościom od 0,01 – 1,00 mm
                                  • Praktyczny uchwyt ścienny do 15 precyzyjnych taśm szablonowych, dla łatwości obsługi i zachowania porządku
                                  • Łatwo wymienne precyzyjne taśmy szablonowe

                                  Katalog online

                                  Znakownik

                                  Nowości w asortymencie:
                                  • V 28880 Znakownik do oznaczania materiałów
                                  • V 28840 Komplet znaczników do znakowania: w zestawie uchwyt oraz 100 znaczników
                                  • V 28800 Znaczniki do oznaczeń przy pomocy cyfr i liter

                                  Katalog online

                                  Uchwyty do elektrod

                                  Imadło centrujące do elektrod

                                  Korzyści:
                                  • Do mocowania półfabrykatów ciętych ze wszystkich stron
                                  • Dokładne pozycjonowanie elektrod z wiązku minimalną wysokością, mocowań przesuwnych szczękom ahadłowym
                                  • Niewielka strata materiału dzięki wysokości mocowania < 6 mm
                                  Dalsze nowości:

                                  Uchwyt do elektrody z zaciskami ER16 lub ER40 pasujący do ITS-50 do mocowania elektrod cylindrycznych od ø 1 – 26 mm

                                  Uchwyt do elektrody do mocowania elektrod kutych

                                  Katalog online

                                  Elektrody do erodowania

                                  Elektroda do gwintów z miedzi wolframowej

                                  • Niskie zużycie elektrody przy obróbce metali twardych
                                  Elektrody miedziane z różnymi systemami otworów
                                  • Oszczędność kosztów oraz minimalizacja odpadów dzięki zastosowaniu innych rozmiarów elektrod
                                  • Wysoka powtarzalność i gwarantowane zabezpieczenie przed obrotem dzięki otworom pasowanym

                                  Katalog online

                                  Urządzenia pomiarowe wg projektu Meusburgera

                                  Urządzenia pomiarowe wg projektu Meusburgera

                                  Odkryjcie Państwo nowe urządzenia pomiarowe wg linii produkcyjnej Meusburgera

                                  Katalog online

                                  Wyposażenie dodatkowe narzędziowni

                                  Wyposażenie dodatkowe narzędziowni

                                  Nowość:
                                  Szczypce, wkrętaki i wkrętaki kątowe, sześciokątne z główką kulkową

                                  Katalog online

                                  Osprzęt do imadła centrującego

                                  Osprzęt do imadła centrującego

                                  Klucze dynamometryczne oraz łapy centrujące pasujące do imadła centrującego HWS 400 i HWS 402

                                  Katalog online

                                  Zwiększony wybór narzędzi gwintujących

                                  Zwiększony wybór narzędzi gwintujących

                                  Nasz sprawdzony HSS-E gwintownik teraz także do gwintów calowych G1“ oraz gwintów drobnozwojowych M24x2

                                  Katalog online

                                  Wysokowydajne frezy do grafitu

                                  Wysokowydajne frezy do grafitu

                                  Nowości w asortymencie:
                                  Frezy torusowe i kuliste 3D z węglika spiekanego do Ø 12 mm

                                  Katalog online

                                  Nowości - Technologia obróbki powierzchni

                                  Technologia obróbki powierzchni
                                  • Oświetlenie Premium
                                  • Mikrosilnik 
                                  • Szlifierki pneumatyczne

                                  jeszcze

                                  Nowości - Narzędzia skrawające

                                   Narzędzia skrawające
                                  • Frezy do aluminium
                                  • Frezy do stali

                                  jeszcze

                                  Nowości - Technika montażowa

                                  Technika montażowa
                                  • Szczypce do pierścieni osadczych
                                  • V 34000 Klucz nasadowy sześciokątny
                                  • V 20420 Odcinak do węży i rurek

                                  jeszcze

                                  Nowości - Akcesoria do elektrodrążenia

                                  Akcesoria do elektrodrążenia
                                  • Artykuły umożliwiające pozycjonowanie uchwytu elektrody
                                  • Uchwyt szybkomocujący oraz adapter

                                  jeszcze

                                  Kleje błyskawiczne

                                  Kleje błyskawiczne
                                  • Różne jednoskładnikowe kleje do klejenia prawie wszystkich rodzajów materiałów technicznych
                                  • Bardzo szybki proces twardnienia
                                  • Odporny na czynniki chemiczne i temperaturę do 120°C
                                  Katalog online

                                  HWS 400 oraz HWS 402‎‎ imadło centrujące

                                  HWS 400 oraz HWS 402‎‎ imadło centrujące
                                  • Łatwy i bezpieczny proces mocowania bez tłoczenia wstępnego
                                  • Optymalna powtarzalność i dokładność centrowania
                                  • Idealne do mocowania detali surowych i części obrabianych
                                    Przykład zastosowania: Imadło centrujące
                                  Katalog online

                                  E 21751 Adapter do kontroli szczelności

                                  • Do szybkiego testowania i lokalizacji nieszczelności w płytach i wkładkach formujących
                                  • Łatwy montaż w kanałach chłodzących cylindrycznych
                                  • Smukła budowa umożliwia kontrolę przy minimalnych odstępach otworów
                                  • Dostępne jako zestaw E 2175 w praktycznym futerale
                                  Katalog online

                                  Demagnetyzator

                                  • Idealny do szybkiego i łatwego rozmagnesowania
                                  • 100% ciągła gotowość urządzenia do pracy, umożliwia używanie w izbach pomiarowych, warsztatach i na liniach produkcyjnych
                                  • Doskonałe do rozmagnesowania płyt, stempli, matryc i innych narzędzi
                                  Katalog online

                                  Uchwyt magnetyczny stały

                                  • Do zastosowania przy podnoszeniu elementów płaskich i okrągłych 
                                  • Magnesy neodymowe zapewniają wysokie siły podnoszące
                                  • Prosta obsługa dzięki łatwo dostępnej dźwigni ręcznej
                                  • Niezawodne zabezpieczenie przed niezamierzoną deaktywacją
                                      Katalog online 

                                      VHM Frez do obróbki twardej, grafitu, miedzi

                                      • Duży wybór frezów VHM od średnicy 0,2 mm
                                      • Jako frezy kuliste lub torusowe , ze stabilnymi, precyzyjnie szlifowanymi ostrzami
                                      • Wysoka precyzja skrawania dzięki dokładnym tolerancjom średnicy oraz promienia w zakresie µm.
                                      Katalog online

                                      HWS 120 oraz HWS 122‎‎ - ‎Łapy dociskowe

                                      • Proste mocowanie narzędzi lub płyt za pomocą gwintów lub rowków teowych
                                      • Element dociskowy i podpora połączone są z łapą mocującą
                                      • Dwie powierzchnie mocujące zwiększają możliwości zastosowania łapy oraz różną wysokość mocowania

                                      Wyposażenie do mocowania

                                      • Asortyment produktów znormalizowanych do mocowania za pomocą gwintów lub rowków teowych
                                      • Szeroki wybór śrub, nakrętek oraz klocków mocujących    
                                      • Zestaw śrub do mocowania zacisku HWS 9010 pasujący do HWS 110 oraz HWS
                                      Katalog online

                                      Uchwyty do elektrod

                                      • Wysoko jakościowy uchwyt do elektrody w trzech różnych materiałach 
                                      • Różne wersje wykonania, dostosowane do naszej szerokiej gamy elektrod
                                      • Kompatybilny z systemem ITS-50
                                      Katalog online

                                      VTP 50 Tusz traserski

                                      • Umożliwia precyzyjne dopasowania powierzchni
                                      • Duży kontrast dzięki specjalnym pigmentom
                                      • Czysta i prosta obsługa dzięki dozownikowi
                                      Katalog online

                                      WZB 30213 wiertła HSS, DIN 338

                                      • Wysoka odporność dzięki stabilnej geometrii DIN 338
                                      • Długa żywotność i niezawodność dzięki powłoka tytanowej TiN
                                      • Także dostępne jako zestaw 24 wierteł od 1 mm do 10 mm wraz z wiertłami pod gwint M4 - M12
                                      Katalog online

                                      V 28440 Zestaw do demontażu kołków

                                      • Umożliwia  łatwy demontaż kołków cylindrycznych E 1303 oraz wkładek z gwintem wewnętrznym
                                      • Dostępny w zestawie z sześcioma adapterami do gwintów M3 - M12
                                      • Dwie rożne długości pręta do trudno dostępnych miejsc
                                      Katalog online

                                      Komplet kamieni polerskich

                                      • Komplet zawiera kamienie polerskie jednego rodzaju, o różnej ziarnistości
                                      • Doskonały do porównania różnej ziarnistości
                                      • Doskonałe jakościowo, dostępne bezpośrednio z magazynu
                                      Katalog online