Meusburger

Nieuwe producten

Eroderen met System R

Spantechniek voor het eroderen, nu ook met System R voor uw bestaande systeem

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

  • HER 1212 Elektrodehouder verstelbaar, vierkant
  • HER 1232 Elektrodehouder voor spantangen ER32
  • HER 3530 Snelspanklem met handspanner
  • HER 2410 3D Meettaster met hardmetalen punt
  • HER 2530 Meetdoorn t.b.v. het uitlijnen en controleren van de snelspanklem

Online Catalogus

MATCHING PRODUCT:

  • HER 1910 Clamping spigot R
Online Catalogus

Uitbreiding erodeer elektroden

V 91571 ELEKTRODEN NU VOORDELIGER PER SET

  • Prijsvoordeel per set van 12, 25 en 50

Online Catalogus

BUISELEKTRODEN

  • V 932XX koperen- en messing- buiselektroden nu ook verkrijgbaar met een lengte van 400 mm
Online Catalogus

Hoogwaardige hamers

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

  • V 22020 Bankhamer met robuuste hickory-steel en nylon steelbeschermer
  • V 22040 Terugslagvrije hamer met verwisselbare nylon reservedoppen
  • V 22060 Koperen hamer met robuuste hickory-steel

    Online Catalogus

    THL 100 Permanent hefmagneet

    Naast de bestaande maten 250, 500 en 1.000 kg nu tevens verkrijgbaar in een lichte en compacte uitvoering voor hefkrachten tot 100 kg

    UW VOORDELEN:

    • Geschikt voor het heffen van vlakke en ronde materialen
    • Eenvoudige bediening dankzij de makkelijk bereikbare hendel
    • Neodymium magneten garanderen hoge hefkrachten

      Online Catalogus

      HPO 4400 Magnetische spankogel

      In alle richtingen draaibare magnetische spankogel maakt spannen mogelijk in een optimale ergonomische werkhouding

      UW VOORDELEN:

      • Aan-/uitschakelbare magneet ter fixatie en positionering van de delen
      • Eenvoudige positionering en sterke grip van de kogel via stick-slip effect
      • Veilig spannen door permanent magnetisme met een houdkracht van 80 N / cm2

        Online Catalogus

        GESG 1200 Rechte slijper, elektrisch

        Slanke rechte slijper met eenvoudige handling voor grote werkvlakken

        UW VOORDELEN:

        • Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
        • Het instelbare toerental blijft ook onder belasting constant
        • Eenvoudige wisseling van gereedschappen door spindelvergrendeling met een drukknop

          Online Catalogus

          V 76550 Cilinderborstels

          UW VOORDELEN:

          • Eenvoudig reinigen en ontbramen van boorgaten
          • Universeel inzetbaar door diverse materialen en diameters
          • In combinatie met diamantpasta ook geschikt voor het polijsten

            Online Catalogus

            H 20100 Opspanplaat met 20 mm raster

            Met de nieuwe opspanplaat met een 20 mm raster bieden we u extra mogelijkheden uw werkstukken niet alleen snel, maar ook absoluut exact en herhaaldelijk nauwkeurig te spannen.

            UW VOORDELEN:

            • Flexibele opspanmogelijkheden van werkstukken d.m.v. 20 mm gatenpatroon
            • Tijdwinst bij het instellen van de machine dankzij exacte precisie-richtrand
            • Eenvoudige en herhaaldelijk nauwkeurige montage van de opspanplaat; ook op het bestaande H 1000 spansysteem

              Online Catalogus

              Snijgegevens calculator

              Now also for indexable insert tools Nu ook voor wisselplaat gereedschappen

              UW VOORDELEN:

              • Automatische berekening van de snijgegevens voor wisselplaat gereedschappen
              • Dynamische berekening van de snijgegevens door het verschuiven van waarden in de grafiek
              • Berekening van de gemiddelde spaandikte afhankelijk van de freesvoeding

                Snijgegevens calculator

                Omvangrijk persluchtassortiment

                GDZB 2200 PERSLUCHTPISTOOL COMPACT

                UW VOORDELEN:

                • Compacte uitvoering door innovatieve montage van de aansluitnippel
                • Drukverhoging d.m.v. Venturi-ventiel
                • Optimaal in combinatie met veiligheidskoppelingen

                  Online Catalogus

                  VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET DIVERSE AANSLUITINGEN

                  UW VOORDELEN:

                  • Automatisch ontluchten voor het openen
                  • Eenvoudig te bedienen door eenmalige aanraking van de drukknop
                  • Voorkomt het zweepslageffect bij het ontkoppelen van de slang

                      Online Catalogus

                      PERSLUCHTSLANGEN IN SPIRAAL OF RECHTE UITVOERING

                      UW VOORDELEN:

                      • Veilig gebruik door slijtvaste slang uit meerdere lagen
                      • Gemakkelijk in het gebruik door een spiraalslang of flexibele rechte persluchtslang
                      • Zelf in te korten of met een lengte van 10 m met gemonteerde veiligheidskoppelingen

                          Online Catalogus

                          V 76905 Diamantpasta, natuurlijk, basic

                          UW VOORDELEN:

                          • Universeel inzetbare pasta, natuurlijk
                          • Perfecte materiaalafname d.m.v. korrel met goede schuureigenschappen
                          • Makkelijk te verwijderen, oplosbaar in alcohol

                            Online Catalogus

                            Hogedruk spantechniek

                            HWS 500 HOGEDRUK MACHINEKLEM, MECHANISCH

                            UW VOORDELEN:

                            • Grote stabiliteit door monoblock-voet van GGG-70 nodulair gietijzer
                            • Maximale precisie door geharde en geslepen geleidingsbanen
                            • Herhaaldelijk nauwkeurig spannen met 0,01 mm

                              Online Catalogus

                              HWS 650 EN HWS 600 HOGEDRUK MACHINEKLEM, MECHANISCH

                              UW VOORDELEN:

                              • Compacte en stabiele monoblock-voet van GGG-70 met gelijkblijvende totale lengte
                              • Eenvoudig te reinigen door geheel gesloten spindel en extra toegang via de zijkant
                              • Herhaaldelijk nauwkeurig spannen met 0,01 mm

                                  Online Catalogus

                                  • HWS 600 is bovendien rondom parallel geslepen op 0,02 mm en derhalve uitermate geschikt voor horizontale en verticale bewerkingen

                                  Online Catalogus

                                  Wisselplaat gereedschappen

                                  Profiteer direct van ons perfect afgestemde assortiment van gereedschapsdragers en wisselplaten voor de gereedschapsen matrijzenbouw

                                  Het gehele assortiment en aanvullende informatie vindt u in onze folder en in de online-shop

                                  Online Catalogus

                                  Nieuwe productgroep persoonlijke beschermingsmiddelen

                                  Veiligheid voor alles! Onze nieuwe productgroep “persoonlijke beschermingsmiddelen” biedt u een ruime keuze uit beschermingsmiddelen voor dagelijks gebruik

                                  Het gehele assortiment en aanvullende informatie vindt u in onze folder en in de online-shop

                                  Online Catalogus

                                  Speciale olie en corrosiebescherming met H1-voedingsmiddelen certificering

                                  • VGI 250 S speciale olie en lossingsmiddel, tot 250°C
                                  • VPG 70 FD Corrosiebescherming geschikt voor voedingsmiddelenindustrie

                                  Online Catalogus

                                  Universeel werkplaatsreiniger-concentraat

                                  Uw voordelen:

                                  • De hoge concentratie van werkzame stoffen maakt een mengverhouding mogelijk tot 1:200
                                  • Tijdelijke corrosiebescherming door speciale hulpstoffen
                                  • Biologisch afbreekbaar en bruikbaar in combinatie met olieafscheiders

                                  Online Catalogus

                                  Meetmiddelen t.b.v. data transfer

                                  Meetmiddelen t.b.v. data transfer

                                  Gemakkelijk te vervaardigen meetrapporten door data transfer via een zender of USB-verbinding

                                  Nieuw in het assortiment:

                                  • Datakabel en zender voor gemakkelijke en foutloze data transfer
                                  • Digitale schuifmaat en schroefmaat met data output
                                  • Digitale meetklokken met tolerantievermelding

                                  Online Catalogus

                                  Precisie- en telweegschalen

                                  • Precisie weegschalen om aantal en gewicht per stuk te bepalen
                                  • Afleesbaarheid vanaf 0,001 g

                                  Online Catalogus

                                  Kantentaster

                                  Uw voordelen:

                                  • Mechanische kantentaster met hoge uitlijnnauwkeurigheid om gemakkelijk werkstukkanten uit te lijnen
                                  • Digitale 2D- end 3D-kantentaster om het werkstuknulpunt en middelpunt van boringen te bepalen
                                  • LED-signaal bij aanraking van metalen oppervlaktes

                                  Online Catalogus

                                  E 2175 Quick-Adapter voor dichtheidstest

                                  Nu ook verkrijgbaar voor boordiameter 10 mm

                                  Uw voordelen:

                                  • Voor een snelle controle en lokalisatie van lekkages bij inzetstukken en vormplaten
                                  • Eenvoudige bevestiging in koelkanalen
                                  • Minimale afstanden tussen de boringen dankzij compacte constructie

                                  Online Catalogus

                                  Easy Lap Set

                                  Voor oppervlaktebewerking van kleine en moeilijk toegankelijke plekken

                                  Uw voordelen:

                                  • Goede oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige dekking op het werkstuk
                                  • Door kunststofinzet ideaal voor gebruik met een vijlmachine
                                  • Diverse kwaliteiten polijststeen beschikbaar

                                  Online Catalogus

                                  Premium luchtvijl, heavy duty

                                  Uw voordelen:

                                  • Precies en comfortabel werken door extreem lage vibraties
                                  • Slank en hanteerbaar design met maximale stabiliteit
                                  • Eenvoudig en snel te bedienen door het schuifventiel

                                  Online Catalogus

                                  Bewaarkoffer voor instrumenten

                                  Uw voordelen:

                                  • Perfecte bescherming voor ultrasoon- en micromotorinstrumenten
                                  • Passende schuiminzet garandeert veilig en overzichtelijk opbergen in de koffer

                                  Online Catalogus

                                  Vijlen

                                  Nieuw in het assortiment:

                                  • Premium diamantvijlen in kleine afmetingen voor harde materialen
                                  • Hoogwaardige kapvijlen met goede vijlprestaties en lange levensduur
                                  • Nauwkeurige schuurvijlen in verschillende vormen met hoog verspanend vermogen

                                  Online Catalogus

                                  Micro-schroevendraaier

                                  UW voordelen:

                                  • Sleufschroevendraaier voor het instellen van datumstempels E 2400 – E 2450
                                  • Snel schroeven en overbrengen van een hoog draaimoment door de ergonomisch gevormde handgreep
                                  • Verwisselbare kling met verdraaibeveiliging

                                  Online Catalogus

                                  Voelerbanden

                                  UW voordelen:

                                  • Breed inzetbaar met diktes van 0,01 – 1,00 mm
                                  • Praktische wandhouder voor 15 voelerbanden zorgt voor eenvoudige handling en overzichtelijke ordening
                                  • Gemakkelijk verwisselbare voelerbanden

                                  Online Catalogus

                                  Slagstempel

                                  Nieuw in het assortiment:

                                  • V 28880 Slagstempel voor materiaalidentificatie
                                  • V 28840 typestempel-assortiment: houder en 100 stempels per set
                                  • V 28800 slagstempel voor markering met cijfers en letters

                                  Online Catalogue

                                  Elektrodehouder

                                  Centrischspanner voor elektroden

                                  UW VOORDELEN :

                                  • Eenvoudig spannen van rondom gezaagde onbewerkte delen
                                  • Exacte positionering van de elektroden door neertrekfunctie door middel van kantelbek
                                  • Minimaal materiaalverlies door spanhoogte < 6 mm

                                  Meer nieuwe producten:

                                  Elektrodehouder met spantangen ER16 of ER40 passend voor ITS-50 om cilindrische elektroden van ø 1 – 26 mm te spannen

                                  Vormhouder om voorbewerkte elektroden eenvoudig te spannen

                                  Online Catalogus

                                  Erodeer elektroden

                                  Schroefdraadelektrode, wolfraamkoper

                                  • Minimale elektroden slijtage bij de bewerking van hardmetaal

                                  Koperelektroden met systeem- en multi-gatenpatroon

                                  • Kostenbesparing door diverse afmetingen en derhalve minder elektrode-afval
                                  • Grote herhaaldelijke nauwkeurigheid en gegarandeerde verdraaibeveiliging door exacte pasboringen

                                  Online Catalogus

                                  High-precision measuring equipment in Meusburger design

                                  Discover the new Meusburger line of measuring equipment

                                  Online Catalogue

                                  Hand tools for daily use

                                  Hand tools for daily use

                                  New:
                                  pliers, screwdrivers and cranked hexagon screwdrivers with ballpoint

                                  Online Catalogue

                                  Accessories for centring vices

                                  Accessories for centring vices

                                  Torque wrenches and clamping shoes matching our HWS 400 and HWS 402 Centring vices

                                  Online Catalogue

                                  Expansion of the range of threading tools

                                  Expansion of the range of threading tools

                                  Tried and trusted HSS-E taps now also for inch G1“ and fine thread M24x2

                                  Online Catalogue

                                  High-performance milling cutters for graphite

                                  High-performance milling cutters for graphite

                                  New in range:
                                  carbide 3D torus and full-radius milling cutters to Ø 12 mm

                                  Online Catalogue

                                  New Items - Surface finishing equipment

                                  • Premium lamps
                                  • Micro motor
                                  • Air grinders

                                  more

                                  New Items - Cutting tools

                                  • Milling cutters for aluminium
                                  • Milling cutters for steel

                                  more

                                  New Items - Assembly Equipment

                                  • Circlip pliers
                                  • V 34000 Hexagon socket wrench
                                  • V 20420 Hose and pipe cutter

                                  more

                                  New Items - Erosion Accessories

                                  • Alignment tools for EDM
                                  • Quick-action clamping chucks and adapters

                                  more

                                  Instant adhesives

                                  • Different single-component adhesives for bonding of almost all technical materials
                                  • Very fast curing of the adhesive bonding
                                  • Resistant against chemical influences and temperatures to 120 °C
                                  Online Catalogue

                                  HWS 400 and HWS 402 Centring vice

                                  HWS 400 and HWS 402 Centring vice
                                  • Easy and reliable clamping without pre-stamping of the work piece
                                  • Best repeatability and centring accuracy
                                  • Ideal for clamping of unmachined parts and machined workpieces
                                  Online Catalogue

                                  E 21751 Quick adapter for leak test

                                  • For fast detection and locating of leaks on inserts and cavity plates
                                  • Easy fixing in cylindrical cooling holes
                                  • Slim design allows for minimal distance between holes
                                  • Available as E 2175 Set in a practical storage case
                                  Online Catalogue

                                  Demagnetiser

                                  • Ensures quick and easy demagnetisation
                                  • 100% duty cycle enables permanent use in measuring rooms, workshops and production lines
                                  • Perfect for the demagnetisation of plates, punches, dies and tools
                                  Online Catalogue

                                  Permanent lifting magnet

                                  • Suitable for lifting flat and round parts
                                  • High lifting capacity through neodymium magnets
                                  • Easy operation by means of a hand lever
                                  • Reliable protection against unintended deactivation
                                  Online Catalogue

                                   

                                  Carbide milling cutters for hard machining, graphite and copper

                                  • Wide range of carbide milling cutters from diameter 0.2 mm
                                  • Available as full-radius and torus milling cutters, both with robust, precision-ground cutting edges
                                  • Perfect concentricity through extremely tight tolerances, in the µ range, on the diameter, the shank and the corner radius
                                  Online Catalogue

                                  HWS 120 and HWS 122 Clamping claws

                                  • Easy clamping of plates and other workpieces via thread or T-groove
                                  • The compression piece and the counterholder are permanently attached to the clamping claw
                                  • Two clamping surfaces - for covering various applications and clamping heights

                                  Clamping accessories

                                  • Standard parts for clamping via thread or T-groove
                                  • Wide range of screws, nuts and T-nuts   
                                  • The HWS 9010 T-bolt set is compatible with our HWS 110 and HWS 122
                                  Online Catalogue

                                  Electrode holders

                                  • High-quality electrode holders in 3 different material grades
                                  • Various versions, especially adjusted for our large range of electrodes
                                  • Compatible with the ITS-50 clamping system
                                  Online Catalogue

                                  VTP 50 Engineer's blue

                                  • Enables the exact matching of split line faces and sealing faces
                                  • High contrast due to special pigments
                                  • Pump dispenser for clean and easy handling
                                  Online Catalogue

                                  WZB 30213 HSS drill, DIN 338

                                  • High fracture resistance due to the robust design to DIN 338
                                  • Long life and high processing safety due to TiN coating
                                  • Also available in a set - 24 drills from 1 to 10 mm including core hole drills for threads M4 to M12
                                  Online Catalogue

                                  V 28440 Slide hammer kit

                                  • Enables easy extraction of dowel pins, e.g. of our E 1303, or of inserts with female threads
                                  • Available in a set including 6 different adapters for threads M3 to M12
                                  • Includes 2 sliding bars (in 2 different lengths) for use in difficult to reach areas
                                  Online Catalogue

                                  Sets of polishing stones

                                  • Various grit sizes of the same polishing stone in a set
                                  • Ideal for comparing the various grit sizes
                                  • High-quality and available from stock
                                  Online Catalogue