Meusburger
Meusburger - Setting Standards

Samen succesvol

Sinds juni 2016 is PSG Plastic Service GmbH met vestigingen in Mannheim, Viernheim en Seckach en een verkoopkantoor in China een 100% dochteronderneming van het Meusburger concern.

PSG ontwikkelt, produceert en levert hot runner systemen en regeltechniek voor de fabricage van kunststofproducten voor een optimale vervulling van de behoeften van haar klanten. Daartoe engageert het bedrijf zich doelgericht met competente medewerkers in een internationale omgeving. Innovatieve producten, een breed assortiment evenals een uitgesproken servicebewustheid brengen de noodzakelijke veiligheid voor diverse toepassingen en economische productieprocessen.

Meer over het bedrijf ervaart u op www.psg-online.de

PSG hot runner systemen voor de hoogste eisen


Hot runners – innovatieve oplossingen rondom het spuitgieten

Op het gebied van hot runners overtuigt PSG elke dag weer met oplossingen die de cyclustijden verkorten, snelle kleurwisseling, maatvastheid, aanspuiting van moeilijk toegankelijke delen, minimale afsluittijden en geringe afstanden van de caviteiten.

Meer over "hot runners" »

Regeltechniek – temperatuur intelligent geregeld

Aangezien PSG Plastic Service GmbH hot runner regelkasten en hot runner systemen produceert, kent het bedrijf de eisen aan de regeltechniek tot in detail. De nauwe verbinding van productdesign, productontwikkeling en fabricage vormen de optimale basis voor een maximale flexibiliteit. Hierdoor kan PSG met de kortst mogelijke reactietijd inspringen op de voortdurend stijgende verwachtingen in de markt.

Meer over “regeltechniek" »