Meusburger

Il nostro servizio di consegna

Meusburger vi offre

  • Forniture senza spese di trasporto (DAP) di tutti i prodotti in Europa (vedi Condizioni generali)
  • Elevata disponibilità dei prodotti a catalogo grazie al più grande magazzino di normalizzati: "Oggi ordinato–consegna immediata"
  • Consegna rapida grazie a processi di trasporto e logistica ottimizzati

Fatti

  • Superficie del magazzino di oltre 18.000 m²
  • Più di 85.000 articoli in assortimento
  • 99% di disponibilità immediata degli articoli "a magazzino"
  • 98% di disponibilità immediata riferita all'intero catalogo
  • Nel 2016 sono stati forniti complessivamente 64 diversi paesi

    Volete seguire in tempo reale la vostra fornitura durante la spedizione? 

    Entrate nel portale Meusburger.

    Sotto la voce “Informazioni riguardo gli ordini“ troverete, per ogni fornitura, un numero di pacco. Cliccando sopra il numero apparirà la finestra del sito del corriere. Lì troverete tutte le informazioni riguardo lo stato attuale della spedizione.

    Eco dalla pratica

    „Per la nostra ditta il perfetto decorso degli ordini, grazie alla buona struttura organizzative della Meusburger, è già da molto tempo un buon motivo per acquistare presso di loro. Questo, naturalmente, è associato alla qualità, la velocità di consegna ed i prezzi.“

    Leopold Schwarz, Capo costruzione stampi, MIRAPLAST Werkzeugbau, Böheimkirchen (A)

     

    „Meusburger possiede una grande abilità per quanto riguarda le spedizioni. Infatti, nella maggior parte dei casi, non avviene nessuna spedizione posticipata. Grazie alla puntualità di consegna, possiamo organizzare al meglio il nostro processo lavorativo. Il reso della merce e la relativa emissione di note di credito, si svolgono senza nessun tipo di problema.“

    Michael Meyring, Amministratore delegato della Meyring, CNC Form- und Fertigungstechnik, Lübbecke (D)