Meusburger

Novità

L’elettroerosione con il sistema R

Tecnica di staffaggio per l’elettroerosione con il sistema R, per il vostro sistema vigente

NOVITÀ IN PROGRAMMA:

  • Portaelettrodi, quadrato, regolabile HER 1212
  • Portaelettrodi per pinza di serraggio ER32, HER 1232
  • Mandrino a serraggio rapido con attrezzo manuale HER 3530
  • Tastatore 3D con punta in metallo duro, HER 2410
  • Tampone di misura HER 2530 per l’allineamento ed il controllo del mandrino a serraggio rapido

Catalogo online

COMPATIBILE CON:

  • Perno di staffaggio R HER 1910
Catalogo online

Ampliamento della gamma degli elettrodi per l’elettroerosione

ELETTRODI CON SPALLA V 91571 ORA PIÙ ECONOMICI SE ORDINATI IN SET

  • Set più economici: in 12, 25 e 50 con grandezza della testa 15x15 mm o 25x25 mm

Catalogo online

ELETTRODI TUBOLARI

  • Elettrodi tubolari in rame e ottone V 932XX, ora disponibili anche con lunghezza 400 mm
Catalogo online

Martelli di alta qualità

NOVITÀ IN PROGRAMMA:

  • Martello da banco V 22020 con manico robusto in legno hickory e guaina protettiva in nylon
  • Mazzuola antirimbalzo V 22040 con inserti intercambiabili in nylon
  • Martello in rame V 22060 con manico robusto in legno hickory

    Catalogo online

    Magnete di sollevamento, permanente THL 100

    Ora disponibile anche in struttura leggera e compatta per forze di sollevamento sino a 100 Kg, oltre alle dimensioni esistenti di 250, 500 e 1.000 Kg

    I VOSTRI VANTAGGI:

    • Indicato per il sollevamento di pezzi piani e tondi
    • Semplice utilizzo grazie alla leva a mano facilmente accessibile
    • I magneti al neodimio garantiscono un’elevata forza di sollevamento

      Catalogo online

      Sfera di serraggio magnetica HPO 4400

      La sfera di serraggio magnetica girevole ed orientabile permette di lavorare in posizione ergonomica

      I VOSTRI VANTAGGI:

      • Il magnete può essere attivato o disattivato per il fissaggio e il posizionamento dei pezzi
      • Posizionamento semplice ed elevata stabilità della sfera grazie all’effetto stick-slip
      • Staffaggio sicuro grazie al magnete permanente con forza di tenuta di 80 N / cm2

        Catalogo online

        Smerigliatrice dritta, elettrica GESG 1200

        Smerigliatrice dritta di facile utilizzo per ampie superfici di lavoro

        I VOSTRI VANTAGGI:

        • Pinza di precisione per una concentricità perfetta
        • Numero di giri regolabile, costante anche sotto carico
        • Semplice ricambio dell’utensile grazie al dispositivo di sicurezza del mandrino attivabile tramite un pulsante

          Catalogo online

          Spazzole cilindriche V 76550

          I VOSTRI VANTAGGI:

          • Permettono la semplice pulizia e la sbavatura dei fori
          • Impiegabili universalmente grazie ai diversi materiali e diametri
          • Indicate per la lucidatura se utilizzate in combinazione con la pasta diamantata

            Catalogo online

            Piastra di staffaggio con griglia di 20 mm H 20100

            Con la nuova piastra di staffaggio con griglia da 20 mm, offriamo la possibilità di staffare i pezzi da lavorare non solo velocemente, ma anche in modo preciso e con un’esatta riproducibilità

            I VOSTRI VANTAGGI:

            • Possibilità di staffare in modo flessibile i pezzi da lavorare grazie alla griglia forata da 20 mm
            • Risparmio di tempo durante la messa a punto sulla macchina grazie ai bordi di allineamento precisi
            • Montaggio semplice della piastra di staffaggio con esatta riproducibilità, anche sul sistema di staffaggio H 1000

              Catalogo online

              Calcolatore dei parametri di taglio

              Ora anche per gli utensili ad inserti

              I VOSTRI VANTAGGI:

              • Calcolo automatico dei parametri di taglio per gli utensili ad inserti
              • Calcolo dinamico dei parametri di taglio tramite lo spostamento dei valori nel grafico
              • Calcolo dello spessore medio del truciolo in funzione alla velocità di avanzamento della fresa

                Calcolatore dei parametri di taglio

                Ampia gamma di accessori per i dispositivi ad aria compressa

                PISTOLA DI SOFFIAGGIO, MODELLO POCKET GDZB 2200

                I VOSTRI VANTAGGI:

                • Forma compatta grazie all’innovativa integrazione dell’innesto rapido
                • Pressione elevata grazie alla valvola Venturi
                • Ideale in combinazione con il raccordo rapido di sicurezza

                  Catalogo online

                  RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA DISPONIBILE CON DIVERSI PROFILI

                  I VOSTRI VANTAGGI:

                  • Decompressione automatica prima dell’apertura
                  • Semplice utilizzo grazie all’azionamento tramite pulsante a pressione
                  • Impedisce l’effetto frusta del tubo durante la disconnessione

                      Catalogo online

                      TUBI AD ARIA COMPRESSA IN VERSIONE DRITTA O A SPIRALE

                      I VOSTRI VANTAGGI:

                      • Utilizzo sicuro grazie al tubo multistrato resistente alle abrasioni
                      • Semplice utilizzo grazie al tubo a forma di spirale o al tubo flessibile ad aria compressa dritto
                      • Accorciabile individualmente oppure disponibile con lunghezza di 10 m con raccordo rapido di sicurezza integrato

                          Catalogo online

                          Pasta diamantata, grana naturale, Basic V 76905

                          I VOSTRI VANTAGGI:

                          • Pasta a grana naturale impiegabile universalmente
                          • Elevata proprietà di asportazione grazie alla grana con buone proprietà di taglio
                          • Semplice rimozione dei resti grazie alla base a contenuto alcolico

                            Catalogo online

                            Tecnica di staffaggio ad alta pressione

                            MORSA MECCANICA AD ALTA PRESSIONE PER MACCHINE, HWS 500

                            I VOSTRI VANTAGGI:

                            • Elevata stabilità grazie al corpo centrale monoblocco in ghisa sferoidale GGG-70
                            • Elevata precisione grazie alle guide temprate e rettificate
                            • Esatta riproducibilità di 0,01 mm durante il serraggio

                              Catalogo online

                              MORSE MECCANICHE AD ALTA PRESSIONE HWS 650 E HWS 600

                              I VOSTRI VANTAGGI:

                              • Corpo monoblocco di base compatto e stabile in GGG-70 con lunghezza complessiva costante indipendentemente dalle dimensioni del pezzo
                              • Pulizia semplice, grazie al mandrino completamente chiuso e alle finestre laterali aggiuntive
                              • Esatta riproducibilità di 0,01 mm durante il serraggio

                                  Catalogo online

                                  • HWS 600 rettificata parallelamente su tutti i lati a 0,02 mm, per questo particolarmente indicata per lavorazioni orizzontali e verticali

                                  Catalogo online

                                  Utensili a fissaggio meccanico

                                  Approfittate sin da ora della nostra gamma perfettamente assortita di inserti e portautensili, per i costruttori di stampi ed utensili

                                  Trovate tutti gli articoli e ulteriori informazioni nel nostro opuscolo e nello shop online

                                  Catalogo online

                                  Nuovo gruppo di prodotti “Dispositivi di protezione individuale”

                                  La sicurezza prima di tutto! La nostra nuova gamma di dispositivi di protezione individuale permette una scelta semplice dei dispositivi di protezione necessari per il lavoro quotidiano

                                  Trovate tutti gli articoli e ulteriori informazioni nel nostro opuscolo e nello shop online

                                  Catalogo online

                                  Lubrificante anticorrosivo per industria alimentare omologato secondo H1

                                  • Lubrificante e distaccante, sino a 250°C VGI 250 S
                                  • Anticorrosivo per l'industria alimentare VPG 70 FD

                                  Catalogo online

                                  Detergente concentrato per l'officina

                                  I vostri vantaggi:
                                  • L'elevata concentrazione consente una miscela sino a 1:200
                                  • Anticorrosivo temporaneo grazie agli additivi speciali
                                  • Biodegradabile e compatibile con il separatore di olio

                                    Catalogo online

                                    Dispositivi di misurazione per la trasmissione dei dati

                                    Per la semplice realizzazione di rapporti di controllo grazie alla trasmissione dei dati via radio o tramite connessione USB

                                    Novità nella gamma prodotti:

                                    • Cavo per dati e sistema radio per la semplice trasmissione dei dati senza rischio di errori
                                    • Calibro a corsoio digitale e micrometro digitale con display
                                    • Comparatori digitali con indicatore di tolleranza

                                      Catalogo online

                                      Bilancia di precisione E DI conteggio

                                      • Bilancia di precisione per il conteggio e il peso dei pezzi
                                      • Leggibilità da 0,001 g

                                      Catalogo online

                                      Tastatore per angoli

                                      I vostri vantaggi:
                                      • Tastatore per angoli meccanico di elevata precisione per tastare gli angoli in modo semplice e preciso
                                      • Tastatore digitale in 2D e 3D per la determinazione del punto zero e del punto di foratura
                                      • Segnale al LED in caso di contatto con superfici metalliche

                                      Catalogo online

                                      Adattatore rapido per prove di tenuta E 2175

                                      Ora disponibile anche per fori con diametro di 10 mm

                                      I vostri vantaggi:

                                      • Per localizzare ed esaminare in modo veloce eventuali perdite negli inserti così come nelle piastre di forma
                                      • Fissaggio semplice nei fori di termoregolazione cilindrici
                                      • La forma sottile permette una distanza minimale tra i fori

                                        Catalogo online

                                        Set per lappatura

                                        Per la lavorazione di superfici in posti stretti e difficili da raggiungere

                                        I vostri vantaggi:

                                        • Elevata qualità di superficie grazie all'appoggio omogeneo sulla superficie del pezzo
                                        • Ideale per l'utilizzo con limatrici grazie all'inserto in materia plastica
                                        • Diverse pietre abrasive disponibili

                                          Catalogo online

                                          Lima pneumatica premium, Heavy Duty

                                          I vostri vantaggi:
                                          • Lavorazione precisa grazie al grado di vibrazione estremamente basso
                                          • Design sottile e elevata stabilità
                                          • Utilizzo semplice e veloce grazie alla valvola a cassetto

                                            Catalogo online

                                            Valigetta per dispositivi

                                            I vostri vantaggi:
                                            • Protezione perfetta per i dispositivi ad ultrasuoni e i micromotori
                                            • Valigetta con inserti in espanso per lo stoccaggio sicuro e la protezione degli utensili

                                            Catalogo online

                                            Lime

                                            Novità nella gamma prodotti:
                                            • Lime diamantate premium di piccole dimensioni per materiali duri
                                            • Lima a taglio di alta qualità con ottima capacità di taglio e lunga durata
                                            • Lima di rodaggio precisa, disponibile in diverse forme con elevato flusso di asportazione

                                              Catalogo online

                                              Cacciaviti micro

                                              I vostri vantaggi:
                                              • Cacciavite a taglio per la regolazione dei datari E 2400 – E 2450
                                              • Avvitamento veloce e trasmissione di un numero di giri elevato grazie al manico ergonomico
                                              • Lama intercambiabile con chiusura di sicurezza

                                                Catalogo online

                                                Nastri calibrati di precisione

                                                I vostri vantaggi:
                                                • Ampia possibilità di utilizzo grazie agli spessori da 0,01 – 1,00 mm
                                                •  Pratico supporto da parete per 15 nastri calibrati di precisione, che permette un maneggio semplice ed una suddivisione precisa dei nastri
                                                • Nastri calibrati di precisione intercambiabili

                                                 Catalogo online

                                                Punzoni alfanumerici

                                                Novità nella gamma prodotti:
                                                • V 28880 Punzoni alfanumerici per la marcatura di materiali
                                                • V 28840 Set di punzoni alfanumerici con supporto e 100 punzoni
                                                • V 28800 Punzoni alfanumerici per la marcatura con numeri e lettere

                                                 Catalogo online

                                                Portalettrodi

                                                Morsa autocentrante per elettrodi

                                                I vostri vantaggi:

                                                • Per lo staffaggio laterale dei blocchi grezzi
                                                • Posizionamento esatto grazie alle ganasce oscillanti con effetto di trazione verso il basso
                                                • Perdita di materiale minima grazie all'altezza di staffaggio < 6 mm
                                                  Ulteriori novità:

                                                  Portaelettrodi con pinza di serraggio ER16 o ER40 adatta per ITS-50 per lo staffaggio di elettrodi cilindrici da ø 1 – 26 mm

                                                  Supporto per elettrodi con rilievo per lo staffaggio di elettrodi goffrati

                                                  Catalogo online

                                                  Elettrodi per erosione

                                                  Elettrodo di spillatura in rame tungsteno

                                                  • Usura ridotta degli elettrodi in caso di lavorazione sui metalli duri
                                                  Elettrodi in rame con sistema di foratura multipla
                                                  • Risparmio dei costi grazie alle nuove dimensioni e quindi alla riduzione degli scarti
                                                  • Riproducibilità esatta e protezione antirotazione assicurata, grazie ai fori passanti precisi

                                                  Catalogo online

                                                  Dispositivi di misurazione secondo il design Meusburger

                                                  Dispositivi di misurazione secondo il design Meusburger

                                                  Scoprite i nuovi dispositivi di misurazione della Meusburger

                                                  Catalogo online

                                                  Utensili a mano per l'utilizzo quotidiano

                                                  Utensili a mano per l'utilizzo quotidiano

                                                  Novità:
                                                  pinze, cacciaviti e chiavi maschio esagonali con testa sferica

                                                  Catalogo online

                                                  Accessori per morse autocentranti

                                                  Accessori per morse autocentranti

                                                  Chiave dinamometrica e staffa di serraggio adatte per le morse autocentranti HWS 400 e HWS 402

                                                  Catalogo online

                                                  Ampliamento degli utensili per filettature

                                                  Ampliamento degli utensili per filettature

                                                  Maschi a macchina HSS-E ora anche per pollici G1“ e filettatura fine M24x2

                                                  Catalogo online

                                                  Frese per grafite ad alta prestazione

                                                  Frese per grafite ad alta prestazione

                                                  Novità nella gamma prodotti:
                                                  frese toriche e sferiche 3D in metallo duro integrale sino a Ø 12 mm

                                                  Catalogo online

                                                  Novità - Rifinitura delle superfici

                                                  • Lampade Premium
                                                  • Micromotori
                                                  • Smerigliatrici pneumatiche

                                                  Catalogo online

                                                  Novità - Utensili da taglio

                                                  • Frese per alluminio
                                                  • Frese per acciaio

                                                  Catalogo online

                                                  Novità - Tecnica di montaggio

                                                  • Pinze per anelli elastici
                                                  • Chiave a bussola V 34000
                                                  • Tagliatubi V 20420

                                                  Catalogo online

                                                  Novità - Accessori per erosione

                                                  • Dispositivi di allineamento per l'erosione
                                                  • Mandrino a serraggio rapido e adattatore

                                                  Catalogo online

                                                  Adesivi istantanei

                                                  • Adesivi monocomponenti per l'incollaggio di quasi tutti i materiali tecnici
                                                  • Indurimento rapido del giunto incollato
                                                  • Resistente agli agenti chimici e a temperature sino a 120 °C
                                                  Catalogo online

                                                  Morse autocentranti HWS 400 e HWS 402

                                                  • Staffaggio semplice e sicuro senza la pre- goffratura degli utensili
                                                  • Elevata precisione di centraggio e di ripetibilità
                                                  • Ideali per lo staffaggio di pezzi grezzi e di pezzi lavorati
                                                  Catalogo online

                                                  Adattatore rapido per prove di tenuta E 21751

                                                  • Per localizzare ed esaminare in modo veloce eventuali perdite negli inserti così come nelle piastre di forma
                                                  • Fissaggio semplice nei fori di termoregolazione cilindrici
                                                  • La forma sottile permette una distanza minimale tra i fori
                                                  • Disponibile anche in set (E 2175) contenuto in una pratica valigetta
                                                  Catalogo online

                                                  Smagnetizzatore GEME 1000

                                                  • Ideale per eliminare il magnetismo residuo in modo semplice e veloce
                                                  • Il 100% di ciclo continuo permette un utilizzo permanente in sale di controllo, officine e linee produttive
                                                  • Ideale per la smagnetizzazione di piastre, punzoni, matrici e utensili
                                                  Catalogo online

                                                  Magnete di sollevamento permanente

                                                  • Indicato per il sollevamento di pezzi piani e tondi
                                                  • I magneti al neodimio garantiscono un'elevata forza di sollevamento
                                                  • Utilizzo semplice grazie alla leva a mano facilmente accessibile
                                                  • Dispositivo di sicurezza contro la disattivazione indesiderata
                                                      Catalogo online

                                                       

                                                      Frese in metallo duro

                                                      • Ampia scelta di frese in metallo duro a partire da un diametro di 0,2 mm
                                                      • Frese sferiche o toriche disponibili con tagliente solido e rettificato fino
                                                      • Concentricità perfetta, grazie alle tolleranze ristrette nell'ordine di micron, dei diametri, dei gambi e dei raggi angolari
                                                      Catalogo online

                                                      Staffe di serraggio HWS 120 e HWS 122

                                                      • Semplice staffaggio degli utensili e dei pezzi di lavorazione tramite filettatura o scanalatura a T
                                                      • Il tassello di spinta e la piastra di aggancio sono collegati in modo perenne alla staffa di serraggio
                                                      • Le due superfici di staffaggio diverse consentono svariate possibilità di applicazioni e altezze di staffaggio

                                                      Accessori per attrezzi di staffaggio

                                                      • Assortimento di normalizzati per lo staffaggio tramite filettatura o scanalatura a T
                                                      • Ampia scelta di viti, dadi e tasselli scorrevoli     
                                                      • Set di viti di serraggio HWS 9010 adatte per HWS 110 e HWS 122
                                                      Catalogo online

                                                      Portalettrodi

                                                      • Portaelettrodi di alta qualità in 3 diverse qualità di materiale
                                                      • Disponibili in diverse esecuzioni, particolarmente adatti per la nostra vasta gamma di elettrodi
                                                      • Compatibili con il sistema di staffaggio ITS-50
                                                      Catalogo online

                                                      Pasta per riscontro blu VTP 50

                                                      • Permette un aggiustaggio precisodelle superfici di separazione e di tenuta
                                                      • Contrasto elevato grazie ai pigmenti speciali
                                                      • Applicazione facile e pulita grazie al dosatore a pompa
                                                      Catalogo online

                                                      Punta a spirale HSS WZB 30213 - DIN 338

                                                      • Elevata resistenza alla rottura grazie alla geometria stabile, secondo DIN 338
                                                      • Lunga durata ed elevata sicurezza dei processi grazie al rivestimento TiN
                                                      • Disponibile anche in set con 24 punte da 1 a 10 mm inclusa fresa a tazza per filettature M4 fino a M12
                                                      Catalogo online

                                                      Set estrattori per spine cilindriche V 28440

                                                      • Consente una facile estrazione delle spine come ad esempio delle E 1303 o degli inserti con filettatura interna
                                                      • Disponibile in set con 6 adattatori diversi per filettature da M3 a M12
                                                      • Barre scorrevoli in 2 lunghezze diverse per facilitare l'accesso in aree difficili da raggiungere
                                                      Catalogo online

                                                      Set di pietre abrasive

                                                      • Pietra abrasiva in differenti grane racchiuse in un set
                                                      • Ideale per confrontare i tipi di grana diversi 
                                                      • Alta qualità immediatamente disponibile in magazzino
                                                      Catalogo online