Meusburger

Massima qualità e precisione

Materie prime di alta qualità
Gli acciai non sono tutti uguali. Perciò fra i nostri fornitori figurano soltanto le acciaierie più rinomate. Solo le migliori materie prime garantiscono prodotti di qualità eccezionale. Questa qualità delle materie prime va esclusivamente a vantaggio dei costruttori di stampi e delle aziende di iniezione plastica.

 

La qualità richiede controlli
Eseguiamo direttamente, presso la nostra azienda, analisi spettrali, prove di resistenza ed esami agli ultrasuoni. Solo gli acciai perfetti superano i nostri controlli della qualità.

 

Riduzione della deformazione grazie al trattamento termico di distensione 
Eseguiamo trattamento termico di distensione su tutti i tipi di acciaio. Questo crea i migliori presupposti per una lavorazione dei pezzi senza pericolo di deformazioni. Maggiori informazioni…

 

Produzione precisa
La nostra produzione segue i più recenti standard della tecnica. Un'ulteriore garanzia di precisione e di osservanza delle misure.

 

Controllo finale della qualità
La misurazione mediante l'apposita macchina Zeiss garantisce il rispetto della tolleranza di 0,003 mm.