Meusburger

Novità

Centratore conico, piatto E 1352

I VOSTRI VANTAGGI:

  • Eccellente proprietà di scorrimento e alta resistenza all’usura grazie al rivestimento DLC
  • Facile inserimento e posizionamento per un centraggio ad alta precisione
  • Ideale in caso di una dilatazione termica non uniforme

      Catalogo online

      Inserti di iniezione per contorni

      Ulteriori possibilità di applicazione grazie alla geometria a tunnel

      I VOSTRI VANTAGGI:

      • Realizzazione facile e veloce dei canali di iniezione a tunnel con contorni grandi
      • Proprietà di flusso eccellenti grazie all’ottima superficie del canale

      INSERTO DI INIEZIONE PER CONTORNO ELEVATO E 1693

      • Consente il collegamento dietro un gradino o sopra il piano di apertura

      Catalogo online

      INSERTO DI INIEZIONE PER CONTORNO PROFONDO E 1694

      • Consente l’accoppiamento sotto il piano di apertura
      Catalogo online

      Marchio per circuiti di raffreddamento E 2030

      Marchi per circuiti di raffreddamento ora disponibili sino a IN 32 / OUT 32

      I VOSTRI VANTAGGI:

      • Per la marcatura professionale e di alta qualità dei circuiti di raffreddamento
      • Montaggio senza sporgenze tramite la pressione del gettone in plastica all’interno del foro
      • Lavorazione della svasatura in pochi secondi con la punta a gradino in metallo duro WZB 119225

          Catalogo online

          Conta cicli meccanico con prolunga E 2480

          I VOSTRI VANTAGGI:

          • Regolazione individuale grazie alla prolunga integrata
          • Montaggio salvaspazio nella zona della piastra di tenuta e dei distanziali
          • Funzionamento affidabile sino a 10 milioni di cicli

            Catalogo online

            Ampliamento della gamma di cilindri idraulici

            Cilindri idraulici ora anche disponibili con corsa sino a 200 mm

            I VOSTRI VANTAGGI:

            • Ampia possibilità di applicazione grazie alle varie lunghezze della corsa sino a 200 mm
            • Lunga durata grazie allo stelo del pistone temprato e alla doppia tenuta
            • Con guarnizione in FKM (Viton®) per temperature sino a 180 °C

                Catalogo online

                Sensore di campo magnetico per scanalature a T E 65620

                I VOSTRI VANTAGGI:

                • Ideale per l’applicazione come sensore cilindrico, grazie al punto di commutazione affidabile e preciso
                • Regolazione precisa mediante il segnale a luce intermittente nella zona limite e luce continua nell’intervallo di commutazione ottimale
                • Fissaggio semplice e sicuro nella scanalatura a T
                  Compatibile con: cilindro compatto per sensore di campo magnetico E 7020

                    Catalogo online

                    Cassetta per zoccolo in versione rialzata

                    Cassetta per zoccolo di alta qualità ora disponibile in versione rialzata

                    I VOSTRI VANTAGGI:

                    • Ampia possibilità di applicazione del connettore industriale, grazie alla gamma completa di cassette per zoccolo in versione rialzata
                    • La robusta custodia in alluminio pressofuso consente l’utilizzo in condizioni di lavoro difficili
                    • Compatibile con i nostri inserti maschio e femmina

                      Catalogo online

                      Ferma cavi, magnetico E 2766

                      Ferma cavi impiegabile universalmente per il fissaggio facile e sicuro nel canale del cavo

                      I VOSTRI VANTAGGI:

                      • Semplice montaggio tramite magneti al neodimio
                      • Lavorazione semplice mediante frese con Ø12 mm, senza la necessità di dover realizzare i fori filettati
                      • La resistenza termica sino a 150 °C consente l’utilizzo nella tecnica del canale caldo

                          Catalogo online

                          Sistemi di molle a compressione rotonde

                          Ora anche disponibili nei diametri 10, 12,5 e 16 mm

                          I VOSTRI VANTAGGI:

                          • Ideali per l’utilizzo in spazi di montaggio ristretti
                          • I quattro carichi delle molle sono facilmente distinguibili grazie ai differenti colori
                          • Sostituzione semplice grazie alle dimensioni identiche

                              Catalogo online

                              Grano a sfera con frenafiletti E 1251

                              I VOSTRI VANTAGGI:

                              • Dispositivo di sicurezza mediante inserti di nylon, contro l’allentamento incontrollato
                              • Coppia di svitamento elevata anche dopo ripetute operazioni di avvitamento e svitamento
                              • Nessun pezzo complementare necessario per il fissaggio, semplicemente intercambiabile con E 1250 e E 1252

                                  Catalogo online

                                  Acceleratore per tavolino di estrazione E 1524

                                  Per il comando a due stadi del tavolino di estrazione

                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                  • Soluzione semplice, per la realizzazione di un’ulteriore corsa con un solo movimento dell’espulsore
                                  • La struttura robusta e compatta consente spazi di montaggio ridotti
                                  • Ideale per stampi grandi e piccoli, grazie a 4 dimensioni diverse

                                          Catalogo online

                                          Dispositivi aggancio-sgancio con rivestimento DLC

                                          Abbiamo migliorato i dispositivi aggancio-sgancio grazie agli elementi di commutazione con rivestimento DLC. Ciò consente una maggiore durata e l’impiego nella camera bianca, grazie alle ottime proprietà di ciclo a secco.

                                           

                                          DISPOSITIVO AGGANCIO-SGANCIO PIATTO E 1820

                                          I VOSTRI VANTAGGI:

                                          • Forma compatta con trasmissione ottimale della forza, grazie al gancio stabile con una superficie ampia
                                          • Aggancio esatto della piastra mobile grazie alla curva di comando precisa
                                          • L’ammortizzatore integrato consente un funzionamento regolare e silenzioso

                                              Catalogo online

                                              DISPOSITIVO CILINDRICO AGGANCIO-SGANCIO E 1840

                                              I VOSTRI VANTAGGI:

                                              • Serraggio sicuro della piastra mobile nei portastampi a tre piastre
                                              • Realizzazione semplice dello spazio di montaggio, grazie alla lavorazione in un unico serraggio
                                              • Nessuna parte sporgente nel portastampo
                                                Catalogo online

                                                  Punzoni per tranciatura configurabili

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • Punzoni per tranciatura configurabili con sezioni trasversali quadrate, rettangolari e oblunghe, realizzate in base alle vostre esigenze
                                                  • Rettificati finemente con tolleranze di posizione e sagome ristrette
                                                  • Tempi di consegna molto brevi grazie alla produzione all'interno della ditta

                                                  Catalogo online

                                                  Unità pilota E 5655

                                                  Gruppo di montaggio compatto e pronto per l'assemblaggio, per il centraggio preciso dei nastri di tranciatura

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • Impedisce il sollevamento dei nastri per tranciatura grazie alla rimozione tramite una boccola
                                                  • La fornitura comprende 3 sistemi di molle a compressione diversi, per forze di contatto flessibili
                                                  • Nessuna regolazione necessaria grazie ai punzoni pilota standardizzati

                                                  Catalogo online

                                                  Unità di regolazione E 5660

                                                  Il nuovo angolo di regolazione consente un posizionamento ancora più preciso di 0,05 mm/avanzamento

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • Regolazione rapida e precisa degli elementi di goffratura e di piegatura
                                                  • Posizionamento flessibile nello stampo grazie alle dimensioni di montaggio compatte e alle diverse lunghezze delle viti
                                                  • Regolazione ben definita di ogni giro di vite, grazie al cuneo di regolazione preciso

                                                  Catalogo online

                                                  Flangia di fissaggio per guida per strisce E 56204

                                                  L'ulteriore possibilità di fissaggio grazie alla versione alta, garantisce un montaggio semplice nella piastra di base, anche nel caso di piastre di pressione e da taglio integrate

                                                  Per maggiori informazioni sui prodotti visitate il nostro shop online.

                                                  Catalogo online

                                                  Supporto portaboccola E 5193

                                                  Ideale per la boccola guida di scorrimento con lubrificante solido e collare E 5130

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • Montaggio preciso della boccola di guida, grazie alle tolleranze ottimali
                                                  • Le dimensioni esterne compatte e i fori delle viti incassati consentono un montaggio con risparmio di spazio
                                                  • Ideale per gli stampi per tranciatura con diametri di guida grandi e altezze di montaggio elevate

                                                  Catalogo online

                                                  Colonna di guida con collare centrale E 5076

                                                  Disponibile con diametri da 12 sino a 19 mm, particolarmente adatta per moduli

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • La qualità di superficie Ra 0,1 (Superfinish) consente un elevato numero di corse con vibrazioni minimali
                                                  • Rigidezza elevata grazie al fissaggio nella piastra di guida
                                                  • Colonne di guida di alta precisione con classe di tolleranza h3 per una qualità ottima

                                                  Catalogo online

                                                  Colonna di guida liscia E 5030

                                                  Colonne di guida particolarmente indicate per l'inserimento o la pressione nel foro di montaggio

                                                  NOVITÀ IN PROGRAMMA:

                                                  • diametri di 20 e 25 mm a partire da una lunghezza di 100 mm
                                                  • diametri di 40 e 50 mm sino a una lunghezza di 400 mm, per corse elevate
                                                  • diametro di 63 mm particolarmente adatto per stampi grandi

                                                  Catalogo online

                                                  Grano a sfera, versione lunga E 1255

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • Consente l'assimilazione di forze tangenziali sino a un angolo di 30°, grazie al particolare sistema di guida e allo stelo del pistone temprato
                                                  • Il frenafiletti integrato impedisce l'allentamento incontrollato del grano a sfera
                                                  • Consente corse sino a 30 mm

                                                  Catalogo online

                                                  Blocchi per erosione NE in metallo duro

                                                  Novità in programma: blocchi per erosione in metallo duro impiegabili universalmente, con grana fine e media CF-H40S+

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • Massima durata grazie al metallo duro di alta qualità
                                                  • Elevata resistenza all'usura e stabilità eccellente degli angoli
                                                  • Ideale per l'erosione grazie all'ottima resistenza alla corrosione

                                                  Catalogo online

                                                  Unità a carrello compatte E 3330 e E 3360

                                                  Unità a carrello compatte di alta precisione pronte per l'assemblaggio, con forma estremamente sottile, per spazi di montaggio ristretti

                                                  I VOSTRI VANTAGGI:

                                                  • L'elevata precisione garantisce la massima sicurezza dei processi
                                                  • Spazi di montaggio ristretti grazie alla forma estremamente sottile
                                                  • Elevata resistenza all'usura e ottime proprietà di scorrimento grazie al carrello con rivestimento DLC
                                                  • Semplice regolazione del precarico del carrello tramite una piastrina di adattamento inclusa nella fornitura
                                                          Catalogo online

                                                          Piastra di scorrimento orizzontale, bilaterale E 13212

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Doppia durata grazie alla possibilità di utilizzo bilaterale della piastra di scorrimento con rivestimento DLC
                                                          • Rapporto ottimale di guida grazie alla lunghezza proporzionale ai diversi spessori della piastra di forma
                                                          • Montaggio preciso nella piastra di forma, grazie al posizionamento più profondo della scanalatura
                                                           Catalogo online

                                                          Basi portastampo a due colonne SD e SZ

                                                          Disponibili nelle misure da 126 156 mm sino a 396 496 mm, con e senza piastra intermedia

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Svariate possibilità di applicazione grazie alla disposizione diagonale e centrale delle colonne guida
                                                          • Combinabili con gli elementi di guida a sfere e a scorrimento
                                                          • Corrispondono agli interassi delle basi portastampo» della Meusburger

                                                           Catalogo online

                                                          Assistente per basi portastampo a due colonne SD e SZ

                                                          • Configurazione modulare delle basi portastampo con pochi clic
                                                          • Calcolo automatico degli accessori E
                                                          • Interfaccia diretta con tutti i sistemi CAD comuni

                                                          Catalogo online

                                                          Molla a gas – Standard E 6330

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Intercambiabile secondo ISO 11901
                                                          • Ottima guida dei pistoni grazie alla boccola di guida lunga
                                                          • I sistemi di sicurezza attivi garantiscono un funzionamento sicuro per gli addetti ai lavori e per le macchine

                                                          Catalogo online

                                                          Cilindro di bloccaggio E 7055

                                                          Particolarmente adatto per nuclei di trazione e carrelli, nello stampaggio ad iniezione e nella pressofusione

                                                          I vostri vantaggi:
                                                          • Permette un elevato assorbimento della forza grazie al meccanismo di blocco di fine corsa anteriore
                                                          • Massima sicurezza dei processi di lavorazione, grazie al monitoraggio di fine corsa mediante sensori
                                                          • Posizione di montaggio definita dei sensori e del raccordo a olio grazie alla costruzione a forma di flangia

                                                          Catalogo online

                                                          Molla a gas – Compact E 6370

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Forza elevata anche con i diametri più piccoli, grazie alla molla a gas con pistone a tenuta stagna e con corpo integrato
                                                          • Il coperchio di protezione integrato consente una lunga durata ed una protezione contro le impurità
                                                          • I sistemi di sicurezza attivi garantiscono un funzionamento sicuro per gli addetti ai lavori e per le macchine

                                                          Catálogo online

                                                          Cilindro compatto con raccordo frontale

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Montaggio salvaspazio grazie all'alimentazione dell’olio nella parte frontale del cilindro
                                                          • Doppia possibilità di fissaggio tramite il foro passante o mediante filettatura nella parte frontale
                                                          • Lunga durata grazie allo stelo del pistone temprato e a doppia tenuta
                                                           Catalogo online

                                                          Distributore logico per sensori

                                                          Distributore logico con tempi di commutazione brevi, per un monitoraggio preciso e intelligente dei processi di lavorazione

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Consente la trasmissione simultanea dei diversi segnali senza caduta di tensione
                                                          • Montaggio facile e veloce, grazie alla struttura compatta su un'unica fila
                                                          • Indicatore di funzionamento e di commutazione con LED integrati
                                                           Catalogo online

                                                          Raccordo rapido di sicurezza automatico per circuiti di raffreddamento

                                                          I vostri vantaggi:
                                                          • Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l'accoppiamento
                                                          • Impedisce un disaccoppiamento involontario, quindi è ideale per l'utilizzo ad elevate temperature
                                                          • Ampia scelta grazie al vasto assortimento di connettori per raccordi e filetti

                                                          Catalogo online

                                                          Sistema di connessione rapida per tubi di termoregolazione

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Risparmio di tempo grazie all'inserimento semplice e rapido del tubo E 2185
                                                          • Risparmio di spazio grazie al semplice montaggio senza morsetti
                                                          • Svariate possibilità di applicazione grazie al vasto assortimento di raccordi e tubi utilizzabili sino a 140°C
                                                          Catalogo online

                                                          Custodia per connettori elettrici

                                                          I vostri vantaggi:
                                                          • Ideale per la connessione dei cavi dallo stampo alla macchina
                                                          • La robusta custodia in alluminio pressofuso consente l'utilizzo in condizioni estreme
                                                          • Compatibile con i nostri inserti maschio e femmina

                                                          Catálogo online

                                                          Acceleratore di espulsione compatto E 1522

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Espulsione mirata grazie all'accelerazione complementare di un espulsore
                                                          • Nessun carico sull'acceleratore, grazie all'assorbimento della pressione tramite la contropiastra di estrazione
                                                          • Le dimensioni compatte consentono un montaggio semplice nel tavolino espulsori

                                                          Catálogo online

                                                          Assistente per molle a gas

                                                          Selezionando la forza iniziale, la corsa, il diametro e l'altezza di montaggio, vi verrà suggerita la molla a gas appropriata

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Selezione semplice e veloce della molla a gas appropriata
                                                          • Interfaccia diretta con tutti i sistemi CAD comuni
                                                          • Disponibile sia nel catalogo in CD che nello shop online

                                                          Catálogo online

                                                          Guida rettangolare piatta con fori centrali E 1324

                                                          I vostri vantaggi:
                                                          • Centraggio garantito dei portastampi a 3 piastre
                                                          • Distanza tra i fori proporzionale agli spessori della piastra mobile
                                                          • Usura ridotta grazie alle scanalature di lubrificazione su entrambi i lati

                                                          Boccola guida per tavolino espulsori, con strato sinterizzato autolubrificante E 11206

                                                          I vostri vantaggi:
                                                          • Utilizzo autolubrificante grazie al deposito di olio e al lubrificante solido MoS2 presenti nello strato sinterizzato
                                                          • Elevata resistenza contro l'usura ed ottima proprietà di corsa, senza lubrificazione aggiuntiva
                                                          • Facile intercambiabilità con le boccole guida per tavolino espulsori E 1120, E 11202 e E 1125

                                                          Catálogo online

                                                          Espulsore lamellare con lama extra lunga, ora con rivestimento DLC

                                                          I vostri vantaggi:
                                                          • Lunga durata grazie alle proprietà di lubrificazione eccellenti e all'elevata resistenza alla corrosione
                                                          • Le ottime proprietà di ciclo a secco favoriscono la tecnica della camera bianca
                                                          • Alta precisione dimensionale (+0 / -12 μm), anche con rivestimento DLC

                                                          Catálogo online

                                                          Sistema di guida anti rotazione

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Il sistema di guida è particolarmente adatto per le basi portastampo a due colonne SD e SZ
                                                          • Per una protezione anti rotazione delle basi portastampo con i diametri standard presenti sul mercato
                                                          • Disponibile come sistema di guida a sfere o a scorrimento» nella consueta alta qualità

                                                          Catálogo online

                                                          Boccola per gabbia a sfere, con flangia E 5160

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Adatta per un numero di corse elevato, grazie alla guida priva di gioco e alle superfici interne lucidate
                                                          • Fissaggio semplice e stabile della boccola mediante flangia e fori di fissaggio
                                                          • Le tolleranze precise consentono un ottimo precarico e una corsa scorrevole della colonna di guida

                                                          Catálogo online

                                                          Gabbia a sfere per la tecnica modulare E 5233

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Adatta per un numero di corse e un'accelerazione elevate, grazie al peso ridotto
                                                          • Resistente alle sostanze aggressive grazie al robusto materiale POM
                                                          • Le sfere disposte in posizione decentrata consentono una minimizzazione dell'usura

                                                          Catálogo online

                                                          Espulsore temprato, HSS E 17103

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Ideale in caso di elevate temperature nello stampo, grazie all'ottima resistenza termica
                                                          • Lunga durata grazie all'usura ridotta e all'elevata durezza di ~ 64HRC
                                                          • Ampio assortimento immediatamente disponibile a magazzino

                                                          Catálogo online

                                                          Basi portastampo standard SV nella qualità di materiale 1.2312

                                                          SV 40 / SV 80 ora anche disponibili nella qualità di materiale 1.2312 con una resistenza di 1080 N / mm²

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Ottima lavorabilità grazie al materiale bonificato
                                                          • I bordi di allineamento di alta precisione consentono uno staffaggio preciso e riproducibile delle piastre
                                                          • Ottimo sistema di guida grazie alle tolleranze compatibili con i fori di incolonnamento

                                                          Catálogo online

                                                          Inserto di iniezione, canale dritto E 1696

                                                          Inserto di iniezione standardizzato per la connessione laterale

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Proprietà di flusso eccellenti grazie all'ottima superficie del canale
                                                          • Riduzione delle perdita di pressione e della velocità di taglio nella zona di iniezione, grazie al fondo di ritenzione integrato
                                                          • Consente la progettazione di circuiti di iniezione con dimensioni ridotte

                                                          Catálogo online 

                                                          Marchio con sigla

                                                          Novità in programma:

                                                          • Marcatura con codici CE, codici per industria alimentare e di riciclaggio
                                                          • Marchio di riciclaggio per 7 diversi tipi di plastica secondo DIN 6120
                                                           Catálogo online

                                                          Unità di centraggio fino ad alta precisione E 1306

                                                          Disponibile in nuove grandezze sino a 32 mm

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Unità di centraggio fino di alta qualità per un centraggio ad alta precisione
                                                          • Montaggio salvaspazio, indicata anche per portastampi piccoli e inserti
                                                          • Eccellente proprietà di scorrimento e alta resistenza grazie al rivestimento DLC

                                                          Catálogo online

                                                          Ampliamento della gamma dei sistemi di molle a compressione

                                                          E 1541 / E 1546 in nuovi diametri

                                                          Ora disponibili anche nei diametri da 10 mm e con lunghezza sino a 305 mm

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Ideali per una forza elastica estremamente leggera o extra forte
                                                          • Minima differenza di forza nello stampo, grazie alla tolleranze migliorate nella lunghezza rispetto alle DIN ISO 10243

                                                          Catálogo online

                                                          Sistemi di molle a compressione rotonde Ora anche disponibili nei diametri 10, 12,5 e 16 mm

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Ideali per un utilizzo in spazi di montaggio ristretti
                                                          • I quattro carichi delle molle sono facilmente distinguibili grazie ai differenti colori
                                                          • Sostituzione semplice grazie alle dimensioni identiche

                                                          Catálogo online

                                                          Componenti normalizzati per il montaggio delle molle

                                                          Coperchio per molla E 1549

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Grazie al foro di avvitamento e al coperchio per la molla, non è necessario realizzare il foro cieco per il montaggio
                                                          • Compatibile con i diametri dei sistemi di molle a compressione
                                                          • La forza della molla viene assorbita dal coperchio solido

                                                          Catálogo online

                                                          Tappo filettato con collare E 15481

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Posizionamento preciso del tappo filettato mediante il collare
                                                          • Facilita il montaggio delle molle a compressione elicoeidali
                                                          • Coppie di serraggio ridotte grazie alla filettatura fine

                                                          Catálogo online

                                                          Grano a sfera con frenafiletti E 1251

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Dispositivo di sicurezza mediante inserti di nylon, contro l'allentamento» incontrollato del grano a sfera
                                                          • Coppia di svitamento elevata, anche dopo ripetute operazioni di avvitamento e svitamento
                                                          • Nessun pezzo complementare necessario per il fissaggio, semplicemente intercambiabile con E 1250 e E 1252

                                                          Catálogo online

                                                          Punzoni tondi per tranciatura

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Teste in svariate forme e diversi materiali, disponibili nella gamma di normalizzati
                                                          • Ampia scelta di punzoni per tranciatura configurabili in modo semplice
                                                          • Rettificati con tolleranze di posizione e forme ristrette
                                                          • Tempi di consegna molto brevi grazie alla produzione interna

                                                          Catálogo online

                                                          Piastre isolanti con parallelismo di 0,02 mm

                                                          Piastre isolanti con standard ottimizzati

                                                          I vostri vantaggi:

                                                          • Massima precisione grazie al parallelismo di 0,02 mm
                                                          • Rettificate ad alta precisione e disponibili nelle resistenze alla compressione 330 N / mm² e 600 N / mm²
                                                          • Immediatamente disponibili a magazzino o realizzabili secondo disegno
                                                           Catálogo online