Meusburger

Tutela dell’ambiente alla Meusburger

La tutela dell'ambiente è un tema caro alla Meusburger. Il rispetto delle norme e delle leggi vigenti, nonché il costante controllo delle disposizioni e dei processi di produzione sono nella nostra azienda fatti semplicemente scontati. Le emissioni risultanti dai nostri processi di lavorazione sono estremamente basse e per questo diamo un importante contributo per la protezione dell'acqua e dell'aria della nostra Regione.

Generalità

  • Recupero termico
    Alla Meusburger viene riutilizzata ogni tipo di energia: infatti, il calore di scarico prodotto dalle macchine e degli impianti viene ricondotto direttamente al sistema di riscaldamento.

  • Sistema di ottimizzazione dell'energia fredda
    Negli anni scorsi abbiamo investito nella costruzione di un impianto freddo nel tetto del nostro capannone dii produzione. Grazie a questo impianto,le emissioni di CO² vengono estremamente ridotte e allo stesso tempo viene creato un clima piacevole sul posto di lavoro per i nostri dipendenti.

  • Materiale di riciclaggio e separazione dei rifiuti
    Tutti i rifiuti vengono rigidamente suddivisi tra rifiuti riciclabili e non, in modo da rendere possibile una riutilizzazione degli stessi.

  • Depurazione degli agenti inquinanti
    I cicli di produzione della Meusburger sono sostanzialmente privi di agenti inquinanti. Gli agenti inquinanti derivanti dalla lavorazione dell'acciaio sono neutralizzati mediante adeguate apparecchiature filtranti.

  • Biciclette
    I dipendenti che si recano al lavoro in treno, hanno la possibilità di utilizzare le biciclette aziendali presenti in stazione per raggiungere la nostra ditta.

  • Concorso per i ciclisti
    La Meusburger prende parte ogni anno al concorso per i ciclisti indetto dalla Regione Vorarlberg. Attraverso questo concorso i nostri dipendenti hanno la possibilità di percorrere molti chilometri in bicicletta e di preservare in questo modo la propria salute e quella dell'ambiente. Maggiori informazioni...
  • Trasporti
    Circa 38 minibus sono destinati al trasporto dei nostri collaboratori. In questo modo la Meusburger è partner del progetto klima:aktiv mobil e apporta un contributo notevole alla tutela del clima e dell'ambiente. Maggiori informazioni...

Specifiche sui prodotti

  • Protezione anti-corrosione
    Nell'immagazzinamento del nostro materiale grezzo rinunciamo totalmente all'utilizzo di prodotti anti-corrosione. In questo modo evitiamo l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra e quindi dell'ambiente che ci circonda.

  • Polveri oleose
    Tutte le nostre macchine ed i nostri impianti sono dotati di apparecchiature filtranti e assorbenti e provvedono a mantenere l'aria pulita.

  • Oli da taglio
    Grazie ad un approccio globale per ottimizzare i sistemi centralizzati, ci è stato possibile ridurre notevolmente il consumo di oli da taglio nel corso degli ultimi otto anni. Per mezzo delle misure da noi adottate, siamo riusciti a ridurre la quantità annuale di smaltimento di oli da taglio dell'82% e, allo stesso tempo, a diminuire l'utilizzo di stabilizzatori del 97%.

  • Confezionamento
    Per tutelare l'ambiente non facciamo uso di confezioni o pellicole in plastica e utilizziamo materiale alternativo per confezionare i nostri prodotti, come ad esempio pallets in legno.