Meusburger
Meusburger - Setting Standards

Insieme con successo

Da giugno 2016 la PSG Plastic Service GmbH, con sede a Viernheim e Seckach ed una filiale commerciale in Cina, è diventata una società affiliata al 100% al gruppo imprenditoriale della Meusburger. 

La PSG sviluppa, produce e commercia sistemi di canali caldi e centraline di termoregolazione per la realizzazione di prodotti in materiale plastico, per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Grazie a collaboratori competenti, la ditta è orientata verso un ambito internazionale. Il vasto assortimento di prodotti innovativi, così come un servizio efficiente, garantiscono la sicurezza necessaria per molteplici applicazioni e processi produttivi economici.

Maggiori informazioni sul sito www.psg-online.de/en

Sistemi a canale caldo della PSG per esigenze elevate


Tecnica del canale a caldo - Soluzioni innovative nel campo dell'iniezione plastica

Nel campo dei canali a caldo la PSG si distingue grazie a soluzioni innovative come la diminuzione dei tempi dei cicli, il cambio rapido dei colori, la stabilità dimensionale, l'iniezione in pezzi difficili da raggiungere, i tempi di chiusura più brevi e una ridotta distanza dalla cavità. 

Maggiori informazioni riguardo la "tecnica del canale a caldo" »

Tecnica di regolazione - Regolazione intelligente della temperatura

La PSG Plastic Service GmbH produce centraline di termoregolazione e sistemi di canali a caldo e conosce perfettamente le esigenze del settore della tecnica di regolazione. Lo stretto legame tra il design del prodotto, lo sviluppo e la produzione dello stesso, è il requisito fondamentale per un’elevata flessibilità. In questo modo la PSG può reagire rapidamente alle richieste di mercato in continua crescita.

Maggiori informazioni riguardo la " tecnica di regolazione" »