Meusburger

La regione del Vorarlberg

Rast am Pfänder | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Roman Horner

Conoscete i pregi della regione del Vorarlberg, nell'Austria dell'Ovest, sul lago di Costanza?

Venite a visitarci personalmente per avere un'idea della produzione dei nostri portastampi. Potete unire la vostra visita con una vacanza rilassante, così da poter scoprire i tesori del Vorarlberg.
Meusburger approfitta, con la sua posizione, di illimitati vantaggi come l'alto morale dei dipendenti, eccellenti infrastutture ecc. Questo è uno dei fattori del nostro successo!

Firmenzentrale Meusburger
Winterwandern | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho
Tschaggunser Mittagspitze | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho

Vorarlberg: paese produttivo con aspetti meravigliosi

 

Economia

  • Il Vorarlberg è una delle regioni austriache ed europee economicamente più forti
  • Molte ditte hanno un orientamento internazionale
  • Alta quota di esportazioni (circa il 60%)
  • Alta crescita di lavoro (negli ultimi 10 anni l'occupazione è cresciuta del 10%)
  • Posizione centrale in Europa, confinante con quattro paesi
  • Istruzione di alto livello e dipendenti motivati
  • Area produttiva moderna (alta tecnologia e centro di affari)

     

    Turismo

    • Ricco panorama con montagne, valli e laghi
    • Molta arte e cultura: Festival di Bregenz, la Schubertiade, Festival di Feldkirch ecc..
    • Artigianato altamente produttivo e moderno
    • Regione del gusto:  numerosi prodotti del territorio e la più alta concentrazione di ristoranti di alta qualità