Meusburger

Újdonságok

Szikraforgácsolás az R rendszerrel

Befogástechnikai termékek a szikraforgácsoláshoz mostantól az R rendszerhez is

ÚJDONSÁG PROGRAMUNKBAN:

  • HER 1212 Kalibrálható négyszög elektródatartó
  • HER 1232 Elektródatartó ER32 befogópatronhoz
  • HER 3530 Gyorsbefogó tokmány kézi rögzítéssel
  • HER 2410 3D éltapintó keményfém csúccsal
  • HER 2530 Mérőtüske a gyorsbefogó tokmányok beállítására és ellenőrzésére

        Webáruház

        KIEGÉSZÍTŐ:

        • HER 1910 Rögzítőcsap R
        Webáruház

        Szikraforgácsoló elektródák kínálatának bővítése

        V 91571 ELEKTRÓDA ELŐGYÁRTMÁNY SZETTBEN KEDVEZŐBB ÁRON

        • Árelőny a 12-es, 25-ös és 50-es kiszerelésekben vásárolt 15x25 mm vagy 25x25 mm méreteknél

        Webáruház

        CSŐELEKTRÓDA

        • V 932XX  réz és sárgaréz csőelektródák mostantól 400 mm hosszban is elérhető
        Webáruház

        Minőségi kalapácsok

        ÚJDONSÁG PROGRAMUNKBAN:

        • V 22020 Lakatos kalapács robusztus hikorifa nyéllel és nylon nyélvédővel
        • V 22040 Visszacsapódás mentes kalapács cserélhető nylon betétekkel
        • V 22060 Vörösréz kalapács robusztus hikorifa nyéllel

            Webáruház

            THL 100 Permanens emelőmágnes

            A már meglévő 250, 500 és 1.000 kg méretek mellett mostantól könnyű és kompakt kivitelben 100 kg emelő erőig

            ELŐNYÖK:

            • Lapos és kör keresztmetszetű anyagokhoz egyaránt alkalmazható
            • A középső könnyen hozzáférhető kar egyszerű kezelést biztosít
            • Neodym mágnesek magas teherbírást biztosítanak

              Webáruház

              HPO 4400 Mágneses befogógömb

              Dönthető és forgatható mágneses befogógömb az ergonómiailag optimális munkapozícióhoz

              ELŐNYÖK:

              • Ki- és bekapcsolható mágnes a munkadarab rögzítésére és pozícionálására
              • A gömb egyszerű pozícionálása és biztos tartása a siklócsapágy effektussal
              • Biztos befogás permanens mágnessel 80 N / cm2 tartóerővel

                  Webáruház

                  GESG 1200 Egyenes csiszoló, elektromos

                  Karcsú, jól kézre álló egyenes csiszoló széles felhasználási területhez

                  ELŐNYÖK:

                  • A precíz befogópatron pontos körben futást biztosít
                  • Terhelés alatt is állandó, állítható fordulatszám
                  • A középső nyomógomb az orsó rögzítéséhez könnyű szerszámcserét biztosít

                      Webáruház

                      V 76550 Hengeres kefe

                      ELŐNYÖK:

                      • A furatok egyszerű tisztítására vagy sorjázására
                      • A különböző anyagok és átmérők széleskörű alkalmazást tesznek lehetővé
                      • Gyémántpasztával polírozáshoz is alkalmazható

                          Webáruház

                          H 20100 Felfogólap 20 mm-es kiosztással

                          Az új felfogólap 20 mm-es kiosztással a munkadarabok gyors, precíz és ismétléspontos felfogatását teszi lehetővé.

                          ELŐNYÖK:

                          • A 20 mm-es furatkiosztás a munkadarabok flexibilis felfogatását biztosítja
                          • Precíz báziséleknek köszönhetően gyors beállítás a gépre való felszerelésnél
                          • A felfogólap egyszerű és ismétléspontos fel- és leszerelése akár a jól bevált H 1000 felfogató rendszerre is

                              Webáruház

                              Szerszám-kalkulátor

                              Mostantól a váltólapkás szerszámokhoz is

                              ELŐNYÖK:

                              • A váltólapkás szerszámok forgácsolási adatainak automatikus kalkulációja
                              • Dinamikus forgácsolási adat kalkuláció az adatok módosításával a grafikonon
                              • A közepes forgácsvastagság meghatározása az előtolás függvényében

                                  Szerszám-kalkulátor

                                  Pneumatika tartozékok széleskörű választéka

                                  GDZB 2200 SŰRÍTETT LEVEGŐS FÚVÓPISZTOLY, KOMPAKT

                                  ELŐNYÖK:

                                  • Kompakt kivitel a gyorscsatlakozó innovatív beépítésével
                                  • Nyomás növelése venturi szeleppel
                                  • Biztonsági gyorscsatlakozóval használva optimális

                                      Webáruház

                                      BIZTONSÁGI GYORSCSATLAKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ KIVITELBEN

                                      ELŐNYÖK:

                                      • Automatikus légtelenítés megnyitás előtt
                                      • Egyszerű kezelés a nyomógomb egyszeri megnyomásával
                                      • Megakadályozza a tömlő akaratlan kilengését leoldáskor

                                            Webáruház

                                            PNEUMATIKA TÖMLŐK SPIRÁL VAGY EGYENES KIVITELBEN

                                            ELŐNYÖK:

                                            • A többrétegű, kopásálló tömlő biztonságos alkalmazást garantál
                                            • A spirálos, valamint a flexibilis egyenes kivitel egyszerű kezelést biztosít
                                            • Tetszőlegesen levágható, valamint 10 m hosszban beszerelt biztonsági csatlakozóval

                                                  Webáruház

                                                  V 76905 Gyémántpaszta, természetes szemcse, Basic

                                                  ELŐNYÖK:

                                                  • Univerzálisan alkalmazható természetes szemcsés gyémántpaszta
                                                  • Nagyon jó anyageltávolítású szemcse
                                                  • Alkoholbázisú oldószerrel egyszerűen eltávolítható

                                                      Webáruház

                                                      Nagy szorítóerejű befogástechnikai termékek

                                                      HWS 500 NAGY SZORÍTÓEREJŰ MECHANIKUS GÉPSATU

                                                      ELŐNYÖK:

                                                      • A GGG-70 gömbgrafitos öntöttvas monoblock alaptest nagy stabilitást biztosít
                                                      • Az edzett és köszörült vezetékek nagy pontosságot garantálnak
                                                      • 0,01 mm ismétléspontos befogás

                                                          Webáruház

                                                          HWS 650 ÉS HWS 600 NAGY SZORÍTÓEREJŰ MECHANIKUS SATU

                                                          ELŐNYÖK:

                                                          • A kompakt és stabil monoblock alaptest GGG-70 gömbgrafitos öntöttvasból állandó hosszal
                                                          • A teljesen zárt orsó, valamint az oldalsó ablakok egyszerű tisztítást tesznek lehetővé
                                                          • 0,01 mm ismétléspontos befogás

                                                                Webáruház

                                                                • A HWS 600 minden oldalon 0,02 mm-re párhuzamosan köszörült, így különösen alkalmas horizontális és vertikális megmunkálásokra

                                                                Webáruház

                                                                Váltólapkás szerszámok

                                                                Profitáljon Ön is az összehangolt szerszámhordozó és váltólapka kínálatunkból a szerszám- és gépgyártáshoz

                                                                A teljes kínálatot és további információkat megtalálhatja prospektusunkban és az Online-Shop-ban

                                                                Online katalógus

                                                                Új munkavédelem termékcsoport

                                                                A biztonság mindenek előtt! Új kínálatunkban megtalálja a mindennapokhoz szükséges munkavédelmi termékeket

                                                                A teljes kínálatot és további információkat megtalálhatja prospektusunkban és az Online-Shop-ban

                                                                Online katalógus

                                                                H1-élelmiszer alkalmas speciális olajok és korrózió védő anyagok

                                                                • VGI 250 S speciális olaj és formaleválasztó 250°C-ig
                                                                • VPG 70 FD élelmiszer alkalmas korrózió védő

                                                                Online katalógus

                                                                Univerzális műhelytisztító koncentrátum

                                                                Előnyök:

                                                                • A magas hatóanyag koncentráció lehetővé teszi az 1:200 keverési arányt
                                                                • Tartós korrózió védelem speciális adalékanyagok által
                                                                • Biológiailag lebontható és olajleválasztókhoz alkalmas

                                                                Online katalógus

                                                                Mérőeszközök az adatátvitelhez

                                                                Mérési jegyzőkönyvek egyszerű elkészítése rádiós vagy USB adatátvitel által

                                                                Újdonság a kínálatban:

                                                                • Adatkábel és rádiórendszer az egyszerű és hibamentes adatátvitelhez
                                                                • Digitális tolómérő és mikrométer adatkivitellel
                                                                • Digitális mérőóra tűrésjelzővel

                                                                Online katalógus

                                                                Precíziós és számláló mérlegek

                                                                • Precíz mérlegek a darabszám és a darabsúly meghatározására
                                                                • Leolvasható 0,001 g-tól

                                                                Online katalógus

                                                                Èltapintó

                                                                Előnyök:

                                                                • Mechanikus éltapintó magas pontossággal a munkadarabok egyszerű bemérésére
                                                                • Digitális 2D és 3D éltapintó a munkadarab nullpont valamint furatközéppont meghatározására
                                                                • LED-visszajelző fémes felületek megérintésénél

                                                                Online katalógus

                                                                E 2175 Gyors-adapter a tömítettség ellenőrzéséhez

                                                                Mostantól 10 mm-es furatátmérőkhöz

                                                                Előnyök:

                                                                • A tömítettség gyors ellenőrzésére valamint a szivárgás meghatározására formabetéteken és formalapokon
                                                                • Egyszerű rögzítés a hengeres hűtőfuratokba
                                                                • A keskeny kivitelezés minimális furattávolságokat tesz lehetővé

                                                                Online katalógus

                                                                Easy Lap szett

                                                                Kis és nehezen elérhető felületek megmunkálására

                                                                Előnyök:

                                                                • Jó felületi minőség a munkadarabokon történő egyenletes felfekvésnek köszönhetően
                                                                • Műanyag betétnek köszönhetően ideális reszelőgépeken történő alkalmazásra
                                                                • Különböző polírkő minőségek kínálatunkban

                                                                Online katalógus

                                                                Prémium pneumatikus csiszoló, Heavy Duty

                                                                Előnyök:

                                                                • Precíz és megkímélő használat az extrém alacsony rezgésszint által
                                                                • Keskeny és kézre álló kivitel maximális stabilitás mellett
                                                                • Egyszerű és gyors kezelés tolószelep által

                                                                Online katalógus

                                                                Készülék tároló koffer

                                                                Előnyök:

                                                                • Tökéletes védelem az ultrahangos vagy a mikrómotoros készülékek számára
                                                                • Méretre szabott habszivacs betétek kezeskednek a rendért és biztos tartást garantálnak

                                                                Online katalógus

                                                                Reszelők

                                                                Újdonság a kínálatban:

                                                                • Prémium gyémánt reszelők kicsi méretekben, kemény anyagokhoz
                                                                • Tartós minőségi reszelők nagyon jó vágási teljesítménnyel
                                                                • Precíz Schmirgel reszelők különböző formákban nagy anyagleválasztáshoz

                                                                Online katalógus

                                                                Micro-csavarhúzók

                                                                Előnyök:

                                                                • Lapos csavarhúzó az E 2400 – E 2450 nyílbetétek beállítására
                                                                • Az ergonomikus markolat gyors csavarozást és nagy forgatónyomaték átvitelt tesz lehetővé
                                                                • Cserélhető és elforgás biztos pengével

                                                                Online katalógus

                                                                Precíziós hézagoló lemezek

                                                                Előnyök:

                                                                • Széles körűen alkalmazható a 0,01 – 1,00 mm vastagságoknak köszönhetően
                                                                • A praktikus falra szerelhető tartó, 15 precíziós hézagoló lemez rendszerezésére, egyszerű kezelést biztosít
                                                                • Könnyen cserélhető precíziós hézagoló lemezek

                                                                Online katalógus

                                                                Beütő bélyegzők

                                                                Újdonság a kínálatban:

                                                                • V 28880 Kézi bélyegző anyagjelölésre
                                                                • V 28840 Beütő bélyegző készlet: Tartó 100 bélyegzővel egy szettben
                                                                • V 28800 Beütő bélyegző számokkal és betűkkel történő jelölésre

                                                                Online katalógus

                                                                Elektródatartók

                                                                Központosító satu elektródákhoz

                                                                Előnyök:

                                                                • Minden oldalon fűrészelt nyers munkadarabok befogására
                                                                • Az elektróda pontos pozícionálása a lehúzó funkciós lengőpofák által
                                                                • Csekély anyagveszteség a < 6 mm befogási magasság által

                                                                További újdonságok:

                                                                Elektródatartó ER16 vagy ER40 befogópatronnal az ITS-50-hez ø 1 – 26 mm-es hengeres elektródák befogására

                                                                Tartó előprégelt elektródák befogására

                                                                Online katalógus

                                                                Szikraforgácsoló elektródák

                                                                Wolframréz menetes elektróda

                                                                • Csekély elhasználódás keményfémek megmunkálásánál

                                                                Réz elektródák rendszer és többszörös furatképpel

                                                                • Csökkentett elektróda hulladék és költségmegtakarítás a további méreteknek köszönhetően
                                                                • Precíz furatok által magas ismétléspontosság és garantált biztosítás elforgás ellen

                                                                Online katalógus

                                                                Nagyon pontos mérőeszközök Meusburger design-ban

                                                                Nagyon pontos mérőeszközök Meusburger design-ban

                                                                Ismerkedjen meg a Meusburger új mérőeszközeivel

                                                                Online katalógus

                                                                Kéziszerszámok a mindennapos használatra

                                                                Kéziszerszámok a mindennapos használatra

                                                                Most új:
                                                                Fogók, csavarhúzók és gömbvégű imbuszkulcsok

                                                                Online katalógus

                                                                Tartozékok a központosító satuhoz

                                                                Tartozékok a központosító satuhoz

                                                                Nyomatékkulcsok és szorítókarmok melyek a HWS 400 és HWS 402 központosító satukhoz alkalmazhatóak.

                                                                Online katalógus

                                                                Kínálatbővítés a menetmegmunkáló szerszámoknál

                                                                Kínálatbővítés a menetmegmunkáló szerszámoknál

                                                                A jól bevált HSS-E menetfúró mostantól G1"-os csőmenethez és M24x2 finommenethez is.

                                                                Online katalógus

                                                                Nagyteljesítményű grafitmarók

                                                                Nagyteljesítményű grafitmarók

                                                                Újdonság a kínálatban:
                                                                VHM 3D Tórusz -és gömbmarók Ø12 mm-ig

                                                                Online katalógus

                                                                Újdonságok - Felületmegmunkáló szerszámok

                                                                • Prémium lámpák
                                                                • Mikromotor
                                                                • Pneumatikus csiszoló

                                                                több

                                                                Újdonságok - Forgácsolószerszámok

                                                                • Marók alumíniumhoz
                                                                • Marók acélhoz

                                                                több

                                                                Újdonságok - Szereléstechnika

                                                                • Biztosítógyűrű fogó
                                                                • V 34000 Imbuszkulcs markolattal
                                                                • V 20420 Tömlő- és csővágó

                                                                több

                                                                Újdonságok - A szikraforgácsolás tartozékai

                                                                • Beállító segédeszközök a szikraforgácsoláshoz
                                                                • Gyorstokmányok és adapterek

                                                                több

                                                                Pillanatragasztó

                                                                • Különböző egykomponensű ragasztók szinte minden technikai anyag ragasztására
                                                                • A ragasztókötés nagyon gyorsan kikeménykedik
                                                                • Kémiai hatásoknak és 120 °C hőbehatásoknak ellenáll
                                                                Online katalógus

                                                                HWS 400 és HWS 402 Központosító satú

                                                                • A munkadarab egyszerű és folyamatbiztos befogására
                                                                • Legjobb ismétlő- és központosító pontosság
                                                                • Ideális nyersanyagok és munkadarabok befogására
                                                                Online katalógus

                                                                E 21751 Gyors-adapter a tömítettség ellenőrzéséhez

                                                                • A tömítettség gyors ellenőrzésére valamint a szivárgás lokalizálására
                                                                • Egyszerű rögzítés a hengeres hűtőfuratokba
                                                                • A keskeny kivitelezés minimális furattávolságokat tesz lehetővé
                                                                • E 2175 szettben, praktikus tároló dobozban szállítva
                                                                Online katalógus

                                                                Demagnetizáló

                                                                • Ideális a maradék mágnesesség egyszerű és gyors eltávolítására
                                                                • A 100% üzemidő lehetővé teszi a folyamatos használatot mérőszobákban, műhelyekben és gyártássorokon
                                                                • Kiválóan alkalmas lapok, vágóbélyegek, matricák és szerszámok demagnetizálására
                                                                Online katalógus

                                                                Teheremelő mágnes

                                                                • Lapos és kerek keresztmetszetű anyagokhoz egyaránt alkalmazható 
                                                                • Neodym mágnesek magas teherbírást garantálnak
                                                                • Könnyen hozzáférhető kar segítségével egyszerűen kezelhető
                                                                • Megbízható védelem véletlen kioldás ellen
                                                                    Online katalógus

                                                                     

                                                                    VHM marók kemény megmunkáláshoz 63 HRC-ig, grafithoz, rézhez

                                                                    • VHM marók nagy válsztékban 0,2 mm átmérőtől
                                                                    • Gömb- és tóruszmarók finomköszörült és stabil vágóélekkel kaphatóak
                                                                    • A tökéletes koncentrikusság az átmérők, szárak és sarokrádiuszok µ-tartománybeli szűk toleranciáinak köszönhetően.
                                                                    Online katalógus

                                                                    HWS 120 és HWS 122 Szerszámleszorítók

                                                                    • Szerszámok és munkadarabok egyszerű rögzítésére menettel vagy T-horonnyal
                                                                    • A nyomó és támasztó elem a szerszámleszorítóhoz rögzítve
                                                                    • A két szorítófelület különböző alkalmazási lehetőségeket és különböző rögzítési magasságokat tesz lehetővé

                                                                    Befogástechnikai tartozékok

                                                                    • Normáliakínálat menettel vagy T-horonnyal történő leszorításához
                                                                    • Csavarok, anyák széleskörű választéka    
                                                                    • HWS 9010 csavar-szett a HWS 110 és HWS 122-höz
                                                                    Online katalógus

                                                                    Elektródatartó

                                                                    • Kiváló minőségű elektródatartók 3 különböző anyagminőségben
                                                                    • Különböző kivitelezések, speciálisan a széleskörű elektródakínálatunkhoz hangolva
                                                                    • Kompatibilis az ITS-50 felfogató rendszerrel
                                                                    Online katalógus

                                                                    VTP 50 Tusírozó paszta, kék

                                                                    • Az osztósíkok és zárófelületek pontos összehangolását teszi lehetővé
                                                                    • Nagyon erős kontraszt a speciális pigmenteknek köszönhetően
                                                                    • Könnyű és tiszta alkalmazás a pumpás adagoló által
                                                                    Online katalógus

                                                                    WZB 30213 HSS fúró DIN 338

                                                                    • Rendkívül törésbiztos a DIN 338-nak megfelelő kialakítás által
                                                                    • Hosszú élettartam és magas folyamatbiztonság a TiN bevonatnak köszönhetően
                                                                    • Szettben is kapható 24 darab 1-10 mm fúrókkal és magfúrókkal M4-M12 menetekhez
                                                                    Online katalógus

                                                                    V 28440 Csúszókalapács készlet

                                                                    • Illesztőszegek, mint pl. az E 1303, vagy belső menetes betétek egyszerű eltávolítását teszi lehetővé
                                                                    • Szettben 6 különböző betéttel M3-M12 menetekhez kapható
                                                                    • 2 különböző hosszúságú csúszórúd a nehezen elérhető helyekhez
                                                                    Online katalógus

                                                                    Polírkő szettben

                                                                    • Az egyes polírkő típusok különböző szemcsenagyságban egy készletben
                                                                    • A különböző szemcsenagyságok összehasonlítására
                                                                    • Kívaló minőség, raktárról azonnal szállítható
                                                                    Online katalógus