Meusburger

Nouveaux produits

Érosion avec le système R

Technique de bridage pour l’érosion maintenant aussi avec le système R pour votre système existant

NOUVEAU AU PROGRAMME :

  • HER 1212 Porte-électrode, carré, réglable
  • HER 1232 Porte-électrodes pour pinces de bridage ER32
  • HER 3530 Mandrin à serrage rapide manuel
  • HER 2410 Palpeur 3D avec pointe en carbure
  • HER 2530 Jauge de mesure pour aligner et contrôler le mandrin à serrage rapide

        Online-Shop

        COMBINABLE AVEC :

        • HER 1910 Tenon de bridage R
        Online-Shop

        Extension de gamme pour les électrodes d’érosion

        ÉLECTRODES ÉPAULÉES V 91571 MAINTENANT MEILLEUR MARCHÉ PAR LOTS

        • Avantages de prix par lots de 12, 25 ou 50 pièces pour les dimensions de têtes 15x15 mm ou 25x25 mm

        Online-Shop

        ÉLECTRODES TUBULAIRES

        • Électrodes tubulaires V 932XX en cuivre ou en laiton maintenant également disponibles en longueur 400 mm
        Online-Shop

        Marteaux de qualité

        NOUVEAU AU PROGRAMME :

        • V 22020 Marteau de mécanicien avec manche en hickory robuste et gaine de protection de manche en nylon
        • V 22040 Massette sans rebond avec inserts nylon interchangeables
        • V 22060 Marteau en cuivre avec manche en hickory robuste

            Online-Shop

            THL 100 Aimant permanent de manutention

            Maintenant également disponible en dimension compacte et légère pour capacité de levage jusqu’à 100 kg en complément aux dimensions existantes de 250, 500 ou 1.000 kg

            VOS AVANTAGES :

            • Adapté pour soulever des pièces rondes ou planes
            • Manipulation simple par le moyen du levier à main facilement accessible
            • Les aimants néodyme ont une force de levage importante

                Online-Shop

                HPO 4400 Sphère de serrage magnétique

                Sphère de serrage magnétique pivotable et orientable permettant le serrage en position de travail ergonomique

                VOS AVANTAGES :

                • Aimant pouvant être activé ou désactivé pour la fixation et le positionnement des pièces
                • Positionnement facile et forte prise de la sphère par l’effet d’adhésion de glissement
                • Serrage sûr par l’aimant permanent avec une force de maintien de 80 N / cm²

                    Online-Shop

                    GESG 1200 Meuleuse droite, électrique

                    Meuleuse droite, svelte, d’utilisation facile pour de vastes domaines d’utilisation

                    VOS AVANTAGES :

                    • Parfaite concentricité par la pince de serrage de précision
                    • Régime réglable demeurant stable même sous charge
                    • Changement d’outil facile par le blocage de la broche au moyen du bouton-poussoir

                        Online-Shop

                        V 76550 Brosses cylindriques

                        VOS AVANTAGES :

                        • Permet le nettoyage et l’ébavurage de forures
                        • D’application universelle par les différents matériaux et diamètres
                        • Également adapté aux travaux de polissage en lien avec des pâtes diamant

                            Online-Shop

                            H 20100 Plaque de bridage avec grille de 20 mm

                            La nouvelle plaque de bridage avec grille de 20 mm vous offre des solutions complémentaires pour brider vos pièces non seulement vite, mais aussi de manière absolument précise et reproductible.

                            VOS AVANTAGES :

                            • Possibilités flexibles de fixation des pièces avec la grille des alésages de 20 mm
                            • Gain de temps lors de la préparation sur la machine par les bords d’alignement ultra précis
                            • Montage simple et reproductible de la plaque de bridage – également sur le système de bridage H 1000 existant

                                Online-Shop

                                Calculateur vitesses de coupe

                                Maintenant aussi pour les outils avec plaquettes d’usinage

                                VOS AVANTAGES :

                                • Calcul automatique des vitesses de coupe pour les outils avec plaquettes d’usinage
                                • Calcul dynamique des vitesses de coupe par le déplacement des valeurs sur le graphique
                                • Calcul de l’épaisseur moyenne de copeau relative à l’avance de fraisage

                                    Calculateur vitesses de coupe

                                    Gamme étendue d’accessoires pour appareils à air comprimé

                                    GDZB 2200 SOUFFLETTE, MODÈLE POCKET

                                    VOS AVANTAGES :

                                    • Construction compacte avec intégration innovante du raccord
                                    • Augmentation de pression par la valve Venturi
                                    • Optimal en combinaison avec les coupleurs de sécurité

                                        Online-Shop

                                        COUPLEURS DE SÉCURITÉ AVEC DIVERS RACCORDEMENTS

                                        VOS AVANTAGES :

                                        • Décharge de pression automatique avant ouverture
                                        • Fonctionnement simple au moyen de l’actionnement unique du bouton-poussoir
                                        • Évite l’effet de coup de fouet du tuyau lors du découplage

                                              Online-Shop

                                              TUYAUX À AIR COMPRIMÉ EN VERSION SPIRALE OU DROITS

                                              VOS AVANTAGES :

                                              • Utilisation sûre par le tuyau multicouches résistant à l’abrasion
                                              • Maniement facile par le tuyau à air comprimé spirale ou droit et flexible
                                              • À couper individuellement ou en longueur de 10 m avec coupleur de sécurité monté

                                                    Online-Shop

                                                    V 76905 Pâte diamant, grain naturel, Basic

                                                    VOS AVANTAGES :

                                                    • Pâte diamant à grain naturel pour utilisation universelle
                                                    • Enlèvement de matière important par grain de force abrasive élevée
                                                    • Peut être éliminée sans laisser de résidus par la composition chimique à base d’alcool

                                                        Online-Shop

                                                        Technique de bridage – haute pression

                                                        ÉTAU DE MACHINE HAUTE PRESSION, MÉCANIQUE HWS 500

                                                        VOS AVANTAGES :

                                                        • Stabilité élevée par le corps de base monobloc en fonte sphéroïdale GGG-70
                                                        • Précision très élevée, grâce aux glissières trempées et rectifiées
                                                        • Précision reproductible du bridage de l’ordre de 0,01 mm

                                                            Online-Shop

                                                            ÉTAUX MÉCANIQUES DE HAUTE PRESSION HWS 650 ET HWS 600

                                                            VOS AVANTAGES :

                                                            • Corps de base monobloc stable et compact en fonte GGG-70 assurant une longueur totale constante
                                                            • Facile à nettoyer grâce à la broche totalement encapsulée et aux fenêtres latérales additionnelles
                                                            • Précision reproductible du bridage de l’ordre de 0,01 mm

                                                                  Online-Shop

                                                                  • HWS 600 est rectifié toutes faces avec 0,02 mm de parallélisme et de là particulièrement adapté aux usinages horizontaux et verticaux

                                                                  Online-Shop

                                                                  Outils avec plaquettes d'usinage

                                                                  Profitez dès maintenant de notre gamme de porte-outils et de plaquettes d'usinage parfaitement adaptés à la construction de moules et d´outillages

                                                                  Vous trouverez la gamme complète ainsi que des informations complémentaires dans notre fiche produit ainsi que dans la boutique en ligne

                                                                  Catalogue online

                                                                  Nouveau groupe de produits Équipement de protection individuelle

                                                                  La sécurité prime ! Notre nouvelle gamme "Équipement de protection individuelle" vous permet un choix rapide du matériel pour la protection individuelle de chaque jour

                                                                  Vous trouverez la gamme complète ainsi que des informations complémentaires dans notre fiche produit ainsi que dans la boutique en ligne

                                                                  Catalogue online

                                                                  Huile spéciale et protection contre la corrosion avec homologation H1 d'aptitude au contact alimentaire

                                                                  • Huile spéciale et agent de démoulage VGI 250 S, jusqu'à 250°C
                                                                  • Protection anti corrosion biocompatible VPG 70 FD

                                                                  Catalogue online

                                                                  Nettoyant d'atelier concentré universel

                                                                  Vos avantages :
                                                                  • Concentration élevée des agents actifs permettant un rapport de mélange jusqu’à 1:200
                                                                  • Protection contre la corrosion temporaire par les additifs spéciaux
                                                                  • Biodégradable et compatible aux séparateurs d'huile

                                                                    Catalogue online

                                                                    Équipement de mesure avec transmission de données

                                                                    Réalisation simple de rapports de contrôle par la transmission radio des données ou par raccordement USB

                                                                    Nouveau dans la gamme:

                                                                    • Câble de données et système radio pour la transmission de données simple et sans risques d'erreurs
                                                                    • Pieds à coulisse digitaux et micromètres d'extérieur avec sortie de données
                                                                    • Comparateurs digitaux avec affichage de tolérances

                                                                      Catalogue online

                                                                      Balances de précision et balances compteuses

                                                                      • Balances précises pour la détermination du nombre et du poids par pièce
                                                                      • Affichage à partir de 0,001 g

                                                                      Catalogue online

                                                                      Palpeur d'arête

                                                                      Vos avantages :
                                                                      • Palpeur d'arête mécanique avec précision de palpage élevée pour le palpage simple des contours extérieurs de pièces
                                                                      • Palpeurs d'arêtes digitaux 2D et 3D pour la détermination du centre de pièce ou de forages
                                                                      • Signal LED au toucher de surfaces métalliques

                                                                      Catalogue online

                                                                      Connecteur rapide E 2175 pour tester l'étanchéité

                                                                      Maintenant également disponible pour forages en diamètre 10 mm

                                                                      Vos avantages :

                                                                      • Pour la vérification ou la localisation rapide de fuites dans les empreintes ou les plaques porte-empreintes
                                                                      • Fixation simple dans un forage de régulation cylindrique
                                                                      • Construction compacte permettant une densité importante des forages

                                                                        Catalogue online

                                                                        Set Easy Lap

                                                                        Pour l'usinage de surfaces de petite taille ou difficiles d'accès

                                                                        Vos avantages :

                                                                        • Bonne qualité de l'état de surface par l'appui homogène sur la surface de la pièce
                                                                        • Idéal pour l'emploi avec des machines à limer par l' insert en matière plastique
                                                                        • Diverses qualités de pierres à polir proposées

                                                                          Catalogue online

                                                                          Lime pneumatique Premium, Heavy Duty

                                                                          Vos avantages :
                                                                          • Travail précis et précautionneux par le degré de vibrations extrêmement faible
                                                                          • Conception de forme élancée et maniable tout en étant robuste
                                                                          • Utilisation simple et rapide par la soupape à coulisse

                                                                            Catalogue online

                                                                            Coffre de rangement pour appareils

                                                                            Vos avantages :
                                                                            • Protection idéale pour appareils ultra-sons ou micromoteurs
                                                                            • Inserts de mousse adaptés assurant un maintien sûr et un rangement parfait dans le coffre

                                                                            Catalogue online

                                                                            Limes

                                                                            Nouveau dans la gamme :
                                                                            • Limes diamantées Premium en petites dimensions pour des matériaux durs
                                                                            • Limes à taille de qualité avec bon rendement de coupe et une longue durée d'utilisation
                                                                            • Limes de rodage précises de formes différentes avec un taux d'enlèvement de matière important

                                                                              Catalogue online

                                                                              Tournevis, micro

                                                                              VOS avantages :
                                                                              • Tournevis plats pour le réglage des dateurs E 2400 – E 2450
                                                                              • Vissage rapide et transmission d'un couple élevé par le manche de forme ergonomique
                                                                              • Lames interchangeables avec sécurité anti-rotation par complémentarité de forme

                                                                                Catalogue online

                                                                                Jauges de précision en bande

                                                                                Vos avantages :

                                                                                • Couverture d'un vaste champ d'application par les épaisseurs de 0,01 à 1,00 mm
                                                                                • Fixation murale pratique pour 15 jauges de précision en bande permettant un usage simple et un rangement clair
                                                                                • Jauges de précision en bande à échanger simplement

                                                                                Catalogue online

                                                                                Poinçons à frapper

                                                                                Nouveau dans la gamme :

                                                                                • V 28880 Poinçon à frapper pour le marquage du type de matière
                                                                                • Set de poinçons de caractères V 28840 : Tige de retenue et 100 poinçons en set
                                                                                • Poinçons à frapper V 28800 pour le marquage de chiffres et de lettres

                                                                                Catalogue online

                                                                                Porte-électrodes

                                                                                Dispositif de serrage pour électrodes

                                                                                VOS AVANTAGES :
                                                                                • Pour le serrage de débits sciés toutes faces
                                                                                • Positionnement précis des électrodes par l'effet de traction vers le bas des mâchoire basculantes
                                                                                • Faible perte de matière par hauteur de serrage < 6 mm

                                                                                  Autres nouveautés :

                                                                                  Porte-électrodes avec pinces ER16 ou ER40 pour ITS-50 pour le serrage d'électrodes cylindriques de ø 1 – 26 mm

                                                                                  Porte-électrode pour le bridage simple d'électrodes matricées

                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Électrodes pour l'érosion

                                                                                  Électrodes pour filetages en alliage de cuivre-tungstène

                                                                                  • Peu d'usure de l'électrode lors de l'usinage du carbure
                                                                                  Électrodes en cuivre avec schéma de perçage simple ou multiple
                                                                                  • Réduction des coûts par de nouvelles dimensions et de ce fait moins de chutes d'électrodes
                                                                                  • Précision reproductible élevée et sécurité anti-rotation garantie par des alésages précis

                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Équipement de mesure ultra précis dans le design de Meusburger

                                                                                  Équipement de mesure ultra précis dans le design de Meusburger

                                                                                  Découvrez les nouveaux équipements de mesure de la ligne Meusburger

                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Outils à mains pour le travail au quotidien

                                                                                  Outils à mains pour le travail au quotidien

                                                                                  Nouveauté actuelle:
                                                                                  Pinces, tournevis et clés Alen coudées avec tête sphérique

                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Accessoires pour les étaux auto-centrants

                                                                                  Accessoires pour les étaux auto-centrants

                                                                                  Clé dynamométrique et brides de fixation pour les étaux auto-centrants HWS 400 et HWS 402.

                                                                                  Online Catalogue

                                                                                  Extension de la gamme pour les outils à tarauder

                                                                                  Extension de la gamme pour les outils à tarauder

                                                                                  Tarauds éprouvés HSS-E maintenant aussi en pouces G1“ et filet fin M24x2

                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Fraises haute performance pour le graphite

                                                                                  Fraises haute performance pour le graphite

                                                                                  Nouveau dans la gamme:
                                                                                  Fraises 3D rayonnées ou sphériques en carbure monobloc jusqu'à Ø 12 mm

                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Nouveaux produits - Finition de surface

                                                                                  • Lampes premium
                                                                                  • Micromoteur
                                                                                  • Meuleuse pneumatique

                                                                                  plus

                                                                                  Nouveaux produits - Outils de coupe

                                                                                  • Fraises pour aluminium
                                                                                  • Fraises pour l'acier

                                                                                  plus

                                                                                  Nouveaux produits - Technique de montage

                                                                                  • Pince à circlips
                                                                                  • V 34000 Clef à douille hexagonale
                                                                                  • V 20420 Coupe-tuyau

                                                                                  plus

                                                                                  Nouveaux produits - Accessoires pour érosion

                                                                                  • Accessoires pour l'alignement lors de l'érosion
                                                                                  • Mandrin à serrage rapide et adaptateur

                                                                                  plus

                                                                                  Adhésifs instantanés

                                                                                  • Multiples adhésifs monocomposant pour collage pour presque tous les types de matériaux techniques
                                                                                  • Durcissement très rapide de l'assemblage collé
                                                                                  • Résiste aux influences chimiques et aux températures jusqu'à 120°C
                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Étaux auto-centrants HWS 400 et HWS 402

                                                                                  • Bridage facile et sécurisé sans pré-estampage de la pièce à usiner
                                                                                  • Meilleure précision de répétition et de centrage
                                                                                  • Idéal pour le bridage et l'usinage de pièces brutes ou de pièces usinées
                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Connecteur rapide pour tester l'étanchéité E 21751

                                                                                  • Pour la vérification ou la localisation rapide de fuites dans les empreintes ou les plaques porte-empreintes
                                                                                  • Fixation simple dans un forage de régulation cylindrique
                                                                                  • Construction compacte permettant une densité importante des forages
                                                                                  • Disponible en set E 2175 dans le coffret de rangement pratique
                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Démagnétiseur GEME 1000

                                                                                  • Idéal pour l'élimination rapide et simple du magnétisme résiduel
                                                                                  • Mode de service 100% permettant l'utilisation en continu dans des salles de contrôle, des ateliers et des lignes de production
                                                                                  • Parfaitement adapté à la démagnétisation de plaques, de poinçons, de matrices et d'outils
                                                                                  Catalogue online

                                                                                  Aimant permanent de manutention

                                                                                  • Adapté pour soulever des pièces rondes ou planes 
                                                                                  • Les aimants néodyme ont une force de levage importante
                                                                                  • Manipulation simple par le moyen du levier à main facilement accessible
                                                                                  • Protection fiable contre une désactivation involontaire
                                                                                      Catalogue online

                                                                                       

                                                                                      Fraises en carbure pour usinage dur jusqu'à 63 HRC, graphite et le cuivre

                                                                                      • Grande sélection de fraises carbure à partir du diamètre 0,2 mm
                                                                                      • Disponible comme fraise sphérique ou rayonnée avec des tranchants solides et très finement rectifiés
                                                                                      • Très haute précision de concentricité par les tolérances très serrées dans le micron pour le diamètre, la tige et le rayon
                                                                                      Catalogue online

                                                                                      Brides de fixation HWS 120 et HWS 122

                                                                                      • Bridage simple d'outils et de pièces par le moyen de taraudages ou de rainure en T.
                                                                                      • La pièce d'appui et la patte d'accrochage sont fixées à la bride et ne peuvent pas être égarées
                                                                                      • Deux surfaces de bridage permettant les applications et hauteurs de bridage les plus diverses

                                                                                      Technique de bridage

                                                                                      • Gamme d’éléments normalisés pour le bridage par le moyen de taraudages ou de rainures en T
                                                                                      • Gamme étendue de vis, d’écrous et de coulisseaux à T    
                                                                                      • Jeu de vis de fixation HWS 9010 compatible avec HWS 110 et HWS 122
                                                                                      Catalogue online

                                                                                      Porte-électrode

                                                                                      • Porte-électrode de qualité en 3 nuances différentes
                                                                                      • Différentes versions spécialement adaptées à notre gamme étendue d'électrodes
                                                                                      • Compatible avec le système de bridage ITS-50
                                                                                      Catalogue online

                                                                                      Pâte de traçage bleue VTP 50

                                                                                      • Permet un ajustage précis de plans de joint et de surfaces d'étanchéité
                                                                                      • Contraste très élevé grâce aux pigments spéciaux
                                                                                      • Travail propre et facile par le diffuseur à pompe
                                                                                      Catalogue online

                                                                                      Foret HSS DIN 338 WZB 30213

                                                                                      • Résistance à la rupture élevée par la géométrie solide selon DIN 338
                                                                                      • Longue durée de vie et sécurité de fonctionnement élevée par le revêtement TiN
                                                                                      • Disponible également en kit de 24 forets de 1 à 10 mm avec les foret pour avant trou de taraudages M4 à M12
                                                                                      Catalogue online

                                                                                      Kit extracteur de goupilles V 28440

                                                                                      • Permet l'extraction facile de goupilles telles que les E 1303 ou les inserts avec taraudage femelle
                                                                                      • Disponible en kit avec 6 différents adaptateurs pour taraudages de M3 à M12
                                                                                      • 2 tiges de guidage de longueur différente pour les endroits d'accès difficile
                                                                                      Catalogue online

                                                                                      Kit de pierres à polir

                                                                                      • Différents grains d'un même type de pierre à polir dans le kit
                                                                                      • Parfaitement adapté pour comparer les différents grains
                                                                                      • De qualité supérieure et disponible directement de stock
                                                                                      Catalogue online