Meusburger

Qualité supérieure et précision

Matières premières de haute qualité
Il y a acier et acier. C'est pourquoi les aciéries les plus renommées comptent parmi nos fournisseurs. Seules les meilleures matières premières permettent de garantir l'excellence des produits. En bout de chaîne, ce sont les constructeurs de moules et les entreprises de moulage par injection qui bénéficient de la qualité de nos matières premières.

La qualité doit être contrôlée
Nous menons directement en usine des contrôles par analyse spectrale, des mesures de la résistance ainsi que des contrôles par ultrason. Seul un acier impeccable réussit à passer notre contrôle qualité.

Réduction des déformations grâce au détensionnement
Toutes les nuances d'acier subissent un recuit de détensionnement, ce qui permet de créer les conditions optimales pour un usinage ultérieur des pièces sans déformation. Plus d'informations à ce sujet…

Précision de la fabrication
Notre fabrication est à la pointe du progrès technique. Une garantie supplémentaire pour la précision et le respect des tolérances.

Contrôles qualité finaux
La mesure par les appareils de mesure Zeiss permet de vérifier avec 0,003 mm de tolérance.