Meusburger

Nouveaux produits

Unité de centrage plate E 1352

VOS AVANTAGES :

  • Excellentes propriétés de glissement et résistance élevée contre l’usure par le revêtement DLC
  • Implantation et positionnement simple permettant une précision de centrage très élevée
  • Adaptée idéalement pour l’emploi avec des dilatations thermiques non homogènes

      Catalogue online

      Embouts d’injection pour grands paliers de contour de pièce

      Possibilités d’application complémentaires par les nouvelles géométries de tunnel d’injection

      VOS AVANTAGES :

      • Réalisation simple et rapide d’alimentation sous-marine pour grands paliers de contour de pièce
      • Excellentes propriétés rhéologiques grâce à la qualité de surface optimale dans le canal

      EMBOUT D’INJECTION POUR FORME ÉLEVÉE E 1693

      • Permet la liaison derrière un seuil ou une traverse ou encore au-delà du plan de joint

      Catalogue online

      EMBOUT D’INJECTION POUR FORME PROFONDE E 1694

      • Permet une liaison en dessous du plan de joint
      Catalogue online

      Marquage pour raccords de régulation E 2030

      Marquage pour raccords de régulation maintenant disponible jusqu’à IN 32 / OUT 32

      VOS AVANTAGES :

      • Pour le marquage professionnel et de qualité des circuits de régulation
      • Pressage des pastilles en matière plastique sans débordement
      • Usinage du logement en quelques secondes avec le foret étagé carbure WZB 119225

          Catalogue online

          Compteur de cycles mécanique avec rallonge E 2480

          VOS AVANTAGES :

          • Allongement vissé à couper individuellement en longueur
          • Montage en espace restreint au niveau de la contre-plaque d’éjection ou des tasseaux
          • Fiable jusqu’à 10 millions de commutations

            Catalogue online

            Extension des vérins hydrauliques

            Vérins hydrauliques à présent disponibles en stock jusqu’à 200 mm de course

            VOS AVANTAGES :

            • Large champ d’application par longueurs de courses finement échelonnées jusqu’à
              200 mm
            • Longue durée de vie par la tige de piston trempée et doublement calfeutrée
            • Joints FKM (Viton®) au standard permettant des températures d’utilisation jusqu’à
              180°C

                Catalogue online

                Capteur de champ magnétique pour rainure en T E 65620

                VOS AVANTAGES :

                • Idéal pour l’emploi comme capteur de cylindre par le point de commutation fiable et précis
                • Ajustage précis par le signal clignotant dans la zone limite et signal continu dans la zone de commutation idéale
                • Fixation simple et sûre dans la rainure en T
                  Convient pour:vérin-bloc pour interrogation à capteur de champ magnétique E 7020

                    Catalogue online

                    Embase de boitier en forme haute

                    Embase de boitier éprouvée de qualité maintenant également disponible en forme haute

                    VOS AVANTAGES :

                    • Nombreuses possibilités d’utilisation de l’industrie des connecteurs par la gamme complète en forme haute
                    • Pour conditions de travail extrêmes par le boitier solide en aluminium moulé sous pression
                    • Compatible avec notre gamme existante d’inserts mâles et femelles

                      Catalogue online

                      Maintien de câble magnétique E 2766

                      Fixation de câbles d’application universelle simple et sûre dans les rainures de câbles

                      VOS AVANTAGES :

                      • Montage simple par les aimants néodymes
                      • Usinage très simple au moyen d’une fraise Ø12 mm sans trous taraudés coûteux
                      • Résistance à la température jusqu’à 150°C permettant l’utilisation dans la technique des canaux chauds

                          Catalogue online

                          Ressorts-système de compression, ronds

                          À présent également disponibles dans les diamètres 10, 12,5 et 16 mm

                          VOS AVANTAGES :

                          • Idéal pour l’installation en espaces réduits
                          • Repérage facile des forces élastiques par le marquage couleur cohérent
                          • Interchangeabilité aisé grâce aux dimensions identiques

                              Catalogue online

                              Butée à bille sans collet avec frein de filet E 1251

                              VOS AVANTAGES :

                              • Sécurisation contre le desserrage incontrôlé de la butée à bille par l’insert en nylon
                              • Couple de desserrage élevé même après plusieurs opérations de serrage et desserrage
                              • Pas de pièces complémentaires nécessaires à la fixation et simplement échangeables avec E 1250 et E 1252

                                  Catalogue online

                                  Accélérateur d’éjection E 1524

                                  Pour une commande bi-étagée de la batterie d’éjection

                                  VOS AVANTAGES :

                                  • Solution simple pour la réalisation d’une course complémentaire avec un seul mouvement d’éjection
                                  • Construction solide et compacte permettant l’implantation en espaces restreints
                                  • Implantation dans de petits et gros moules par 4 différents modèles

                                      Catalogue online

                                      Cliquets d’arrêt avec revêtement DLC

                                      Les cliquets d’arrêt éprouvés et fiables sont à présent améliorés par les éléments de commande avec revêtement DLC. Ceci permet une durée de vie encore plus importante et l’utilisation en salle blanche par les excellentes propriétés de fonctionnement à sec.

                                       

                                      CLIQUET D’ARRÊT PLAT E 1820

                                      VOS AVANTAGES :

                                      • Construction de forme compacte avec transmission de force optimale par les cliquets robustes ayant une grande surface
                                      • Commande précise grâce aux courbes de mouvement précises
                                      • Fonctionnement silencieux et souple pour les outils par l’amortissement de course intégré

                                        Catalogue online

                                        LOQUET CYLINDRIQUE E 1840

                                        VOS AVANTAGES :

                                        • Verrouillage sûr de la plaque dévêtisseuse des moules 3 plaques
                                        • Usinage simple du logement d’implantation en une seule étape de production
                                        • Pas d’éléments débordants sur le moule
                                          Catalogue online

                                            Poinçons de découpe avec bout configuré

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Sections configurables librement pour formes carrées, rectangulaires ou oblongues fabriquées spécialement selon vos besoins
                                            • Tolérances géométriques et de position serrées par rectification fine
                                            • Délais de réalisation très courts garantis par l’usinage en interne

                                            Online Catalogue

                                            Unité pilote E 5655

                                            Ensemble compact et prêt au montage pour le centrage précis de la bande à découper

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Évite le soulèvement de bande dû au dévêtissage par la douille
                                            • Pour régler les forces de pression de manière flexible, 3 différents ressortssystème de compression sont compris dans la livraison
                                            • Pas d’ajustage nécessaire par les pilotes standardisés

                                            Catalogue online

                                            Unité de réglage E 5660

                                            Nouvel angle de réglage permettant une approche encore plus précise de 0,05 mm / rotation

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Réglage rapide et précis des éléments de pliage et de matriçage
                                            • Positionnement flexible dans l’outil par les dimensions d’implantation compactes et les différentes longueurs de vis
                                            • Course de réglage bien définie par tour de vis par le cône de réglage ajusté précisément

                                            Catalogue online

                                            Flasque de fixation pour entrée de bande E 56204

                                            Possibilité de fi xation complémentaire par la construction haute assurant un montage aisé sur la plaque de base, même dans le cas de plaques de coupe ou d’appui montées

                                            Pour de plus amples informations produits veuillez consulter notre boutique en ligne.

                                            Catalogue online

                                            Semi-bloc, logement de bague E 5193

                                            Adapté spécialement à la douille de guidage par glissement avec lubrifi ant solide et collerette E 5130

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Montage précis de la douille de guidage par glissement par les tolérances optimales
                                            • Montage en espace restreint grâce aux dimensions extérieures compactes et aux lamages pour les têtes de vis
                                            • Idéal pour outils de découpe ayant de gros diamètres de guidage et une grande hauteur d’implantation

                                            Catalogue online

                                            Colonne de guidage avec collerette médiane E 5076

                                            En diamètres de 12 à 19 mm spécialement conçues pour modules

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Permet un nombre de courses élevé tout en douceur grâce à l’état de surface Ra 0,1 (Superfinish)
                                            • Rigidité maximale par la fixation dans la plaque de guidage
                                            • Colonne de guidage ultra précise en classe de tolérance h3 pour une qualité de premier ordre

                                            Catalogue online

                                            Colonne de guidage lisse E 5030

                                            Colonnes de guidage assorties pour l’insertion par pression dans le trou de retenue

                                            NOUVEAU AU PROGRAMME :

                                            • Diamètres 20 et 25 mm à partir de 100 mm de longueur
                                            • Diamètres 40 et 50 mm jusqu’à 400 mm de longueur pour de longues courses
                                            • Diamètre 63 mm spécialement conçu pour de gros outillages

                                            Catalogue online

                                            Butée à ressort en version longue E 1255

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Permet l’absorption de forces latérales pour un angle d’utilisation jusqu’à 30°, par le guidage spécial et la tige de piston trempée
                                            • Frein de filet intégré empêchant tout desserrage incontrôlé
                                            • Permet des courses jusqu’à 30 mm

                                            Catalogue online

                                            Blocs pour érosion en métal dur

                                            Nouveau à la gamme sont les blocs pour érosion en métal dur d’application universelle du type grain fi n/moyen CF-H40S+

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Longue durée de vie par métal dur de qualité
                                            • Résistance à l’usure maximale et excellente stabilité des arêtes de coupe
                                            • Idéal pour l’électro-érosion par la bonne résistance à la corrosion

                                            Catalogue online

                                            Unité à tiroir compacte E 3330 et E 3360

                                            Unités à tiroir compactes ultra précises et prêtes au montage de construction extrêmement étroite pour espaces d’implantation très restreints

                                            VOS AVANTAGES :

                                            • Sécurité de fonctionnement maximale assurée par la précision la plus élevée
                                            • Espaces d’implantation très restreints par la construction de forme très étroite
                                            • Résistance à l’usure élevée et propriétés de glissement excellentes grâce au tiroir avec revêtement DLC
                                            • Ajustement simple de la précontrainte du tiroir par le moyen de la plaquette d’ajustage comprise dans le kit
                                                Catalogue online

                                                Plaquette de frottement double face E 13212

                                                Vos avantages :

                                                • Double durée d'utilisation par la possibilité d'utilisation des deux faces de la plaquette de frottement avec revêtement DLC
                                                • Rapport optimal du guidage par les longueurs accordées aux différentes épaisseurs de plaques
                                                • Implantation précise dans la plaque porte-empreinte à cause du positionnement plus profond de la rainure
                                                 Catalogue online

                                                Bloc à deux colonnes SD et SZ

                                                Pour les dimensions de blocs à colonnes de 126 156 mm jusqu’à 396 496 mm avec ou sans plaque intermédiaire

                                                Vos avantages :

                                                • Possibilité d'application flexible des blocs à colonnes par la disposition du colonnage axiale ou en diagonale
                                                • Combinable avec des éléments de guidage à billes ou par glissement
                                                • Correspond au plan de colonnage Meusburger pour les blocs à colonnes 

                                                Catalogue online

                                                Configurateur pour blocs à deux colonnes SD et SZ

                                                • Avec quelques clics vous avec configuré l'outil en modules
                                                • Calcul automatique des accessoires
                                                • Interfaces directes avec tous les systèmes CAD courants

                                                Catalogue online

                                                Ressort à gaz – Standard E 6330

                                                Vos avantages :

                                                • Interchangeabilité selon ISO 11901
                                                • Guidage optimal du piston par la longue douille de guidage
                                                • Systèmes de sécurité actifs assurant une utilisation sûre pour les opérateurs et les machines

                                                Catalogue online

                                                Cylindre de verrouillage E 7055

                                                Particulièrement adapté aux tirants de noyaux et de tiroirs dans l'injection sous pression ou l'injection plastique

                                                Vos avantages :
                                                • Permet une importante absorption de force par le verrouillage mécanique en position de butée, conception de forme compacte
                                                • Sécurité de fonctionnement la plus élevée par détection de fin de course effectuée au moyen de détecteurs
                                                • Position de montage définie des senseurs et du raccord d'huile par la construction pratique en forme de flasque

                                                Catalogue online

                                                Ressort à gaz – Compact E 6370

                                                Vos avantages:

                                                • Forces élevées avec petit diamètre par le ressort à gaz avec piston calfeutré et avec corps monobloc
                                                • Durée de vie accrue par la protection contre les salissures par le moyen d'un couvercle de protection inclus dans la livraison
                                                • Systèmes de sécurité actifs assurant une utilisation sûre pour les opérateurs et les machines

                                                Catalogue online

                                                Vérin-bloc avec raccord de joint torique, sur le coté avant E 7002

                                                Vos avantages :

                                                • Montage en espace restreint par l'alimentation d'huile sur le côté avant
                                                • Fixation flexible par les passages de vis ou par les taraudages sur le côté avant
                                                • Longue durée de vie par la tige de piston trempée et doublement calfeutrée
                                                Catalogue online

                                                Distributeur de logique pour senseurs

                                                Distributeur de logique avec temps de réponse extrêmement courts pour un contrôle clair et intelligent des processus

                                                Vos avantages :

                                                • Permet de rassembler plusieurs signaux de capteurs sans perte de tension
                                                • Montage simple et rapide par la construction compacte en une rangée
                                                • Affichage de mise en marche et de l'état de commutation avec des voyants LED intégrés
                                                 Catalogue online

                                                Coupleur de sécurité automatique pour raccords de régulation

                                                Vos avantages :
                                                • Utilisation simple et sûre par verrouillage automatique lors de l'accouplement
                                                • Évite un découplage involontaire et de ce fait parfaitement adapté à l'usage à températures élevées
                                                • Choix important pour les gammes de raccords filletés ou avec embouts de tuyaux

                                                Catalogue online

                                                Système de connection rapide pour tuyaux de régulation

                                                Vos avantages :

                                                • Gain de temps par simple branchement rapide du tuyau E 2185
                                                • Réduction de l'encombrement par le montage sans colliers
                                                • Possibilités d'application flexibles par la gamme étendue de coupleurs et de tuyaux jusqu'à 140°
                                                  Catalogue online

                                                Corps avec embouts pour boitier de raccordement

                                                Vos avantages :
                                                • Parfaitement adapté au raccordement de câbles du moule vers la machine
                                                • Pour conditions de travail extrêmes par le boitier solide en aluminium moulé sous pression
                                                • Compatible avec notre gamme existante d'inserts mâles et femelles

                                                Catalogue online

                                                Accélérateur d'éjection compact E 1522

                                                Vos avantages :

                                                • Éjection ciblée par accélération complémentaire d'un éjecteur
                                                • Pas de contrainte sur l'accélérateur par la prise de force de la pression d'injection sur la  contre-plaque d'éjection
                                                • Implantation simple dans la batterie d'éjection par les dimensions compactes

                                                Catalogue online

                                                Assistant pour ressorts à gaz

                                                Recommandation pour le ressort à gaz adapté par la sélection de la force initiale, de la course, du diamètre et de la hauteur de construction

                                                Vos avantages :

                                                • Sélection simple et rapide du ressort à gaz adapté
                                                • Interfaces directes avec tous les systèmes CAD courants
                                                • Disponible dans le catalogue ainsi que dans la boutique en ligne

                                                Catalogue online

                                                Rail de guidage plat avec fixation centrale E 1324

                                                Vos avantages :
                                                • Centrage garanti de moules 3 plaques
                                                • Espacement des trous de fixation accordés aux épaisseurs de la plaque dévêtisseuse
                                                • Usure réduite par rainures de graissage sur les deux côtés

                                                Douille de guidage avec couche frittée autolubrifiante E 11206

                                                Vos avantages :
                                                • Application autolubrifiante par le dépôt d'huile et de lubrifiant solide MoS2 dans la couche frittée
                                                • Résistance élevée à l'usure et très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification complémentaire
                                                • Remplacement simple avec les douilles de guidage batterie E 1120, E 11202 et E 1125 existantes

                                                Catalogue online

                                                Éjecteur à lame avec lame extra longue maintenant avec revêtement DLC

                                                Vos avantages :
                                                • Durée de vie la plus longue par les meilleures propriétés de glissement et résistance accrue contre la corrosion
                                                • Propriétés optimales pour l'utilisation à sec et permettant l'utilisation en salle blanche
                                                • Respect des tolérances (+0 / -12 μm) également avec revêtement DLC

                                                Catalogue online

                                                Système de guidage anti-rotation

                                                Vos avantages :

                                                • Système de guidage spécialement adapté au blocs à deux colonnes SD et SZ
                                                • Sert de sécurité anti-rotation pour les blocs à colonnes avec la gradation des diamètres courante sur le marché 
                                                • Disponible avec le haut niveau de qualité habituel comme système de guidage par glissement ou à billes

                                                Catalogue online

                                                Douille de guidage pour cage à billes, avec collerette E 5160

                                                Vos avantages :

                                                • Adapté à un nombre de courses élevé par le guidage sans jeu et les surfaces intérieures rodées
                                                • Fixation simple et solide de la douille par le flasque et les trous de fixation
                                                • Tolérances assorties pour une pré-contrainte optimale et un fonctionnement facile de la colonne de guidage

                                                Catalogue online

                                                Cage à billes pour la technique modulaire E 5233

                                                Vos avantages :

                                                • Adapté pour un nombre de courses élevé et de fortes accélérations par la masse réduite
                                                • Matière POM robuste résistante contre les médias agressifs
                                                • Réduction de l'usure grâce à l'agencement décalé des billes

                                                Catalogue online

                                                Éjecteur HSS E 17103

                                                Vos avantages :

                                                • Adapté pour outils avec températures de service élevées par une excellente résistance thermique
                                                • Très longue durée de vie par l'usure réduite et le degré élevé de dureté ~ 64HRC
                                                • Grand choix disponible par la gamme étendue au programme

                                                Catalogue online

                                                Bloc à colonnes standard SV en matière 1.2312

                                                Plaques SV 40 / SV 80 maintenant en matière 1.2312 avec résistance à la compression de 1080 N / mm²

                                                Vos avantages :

                                                • Usinage aisé par la très bonne usinabilité de la matière à l'état prétraité
                                                • Bridage des plaques avec précision reproductible par le moyen de bords d'alignement précis
                                                • Comportement de guidage optimal par tolérances accordées pour les trous de colonnage

                                                Catalogue online

                                                Embout d'injection, canal droit E 1696

                                                Embout d'injection standardisé pour une sortie latérale

                                                Vos avantages :

                                                • Excellentes propriétés rhéologiques grâce à la qualité de surface optimale dans le canal
                                                • Réduction de la perte de pression et du cisaillement de la matière par le fond de retenue intégré
                                                • Permet une conception du circuit d'injection à faible emcombrement

                                                Catalogue online

                                                Marque d'identification

                                                Nouveau au programme :

                                                • Marquage pour codes CE, d'aptitude au contact alimentaire et de recyclage
                                                • Marque d'identification pour le recyclage pour 7 matières plastiques différentes selon la norme DIN 6120
                                                Catalogue online

                                                Unité de centrage fin ultra précise E 1306

                                                Version éprouvée maintenant jusqu’à la dimension 32 mm

                                                Vos avantages :

                                                • Unité de centrage fin de première qualité pour réaliser des performances de centrage ultra précises
                                                • Montage en espace restreint, également adapté pour moules de très petite taille ou pour inserts
                                                • Excellentes propriétés de glissement et résistance élevée contre l’usure par le revêtement DLC

                                                Catalogue online

                                                Extension de gamme pour les ressorts-système de compression

                                                Références E 1541 et E 1546 en de nouveaux diamètres

                                                Maintenant aussi disponibles en diamètre 10 mm et jusqu’à longueur 305 mm

                                                Vos avantages :

                                                • Parfaitement adapté pour des forces élastiques très faibles ou extrêmement fortes
                                                • Différences de forces dans l'outillage très petites par la tolérance de longueur améliorée par rapport à la norme DIN ISO 10243

                                                Catalogue online

                                                RESSORTS -système de compression, RONDS

                                                 À présent également disponibles dans les diamètres 10, 12,5 et 16 mm

                                                Vos avantages :

                                                • Idéal pour l'installation en espaces réduits
                                                • Repérage facile des forces élastiques par le marquage couleur cohérent
                                                • Interchangeabilité aisé grâce aux dimensions identiques

                                                Catalogue online

                                                Composants normalisés pour l'implantation de ressorts

                                                Couvercle pour ressort E 1549

                                                Vos avantages :

                                                • Un simple trou de passage et un couvercle pour ressort remplacent le trou borgne pour l'implantation de ressorts, couteux en fabrication
                                                • Assorti aux diamètres des ressorts-système de compression
                                                • Absorption de la force élastique par le moyen d'un couvercle pour ressort solide

                                                Catalogue online

                                                Bouchon fileté avec collerette E 15481

                                                Vos avantages :

                                                • Positionnement précis du bouchon fileté par la collerette
                                                • Pour le montage simple et aisé de ressorts de compression hélicoïdaux
                                                • Petit couple de serrage par le filet fin

                                                Catalogue online

                                                Butée à bille sans collet avec frein de filet E 1251

                                                Vos avantages :

                                                • Sécurisation contre le déserrage incontrôlé de la butée à bille par l'insert en nylon
                                                • Couple de déserrage élevé même après plusieurs opérations de serrage et déserrage
                                                • Pas de pièces complémentaires nécessaires à la fixation et simplement échangeables» avec E 1250 et E 1252

                                                Catalogue online

                                                Poinçons de découpe avec épaulement cylindrique

                                                Vos avantages :

                                                • Formes de têtes et matériaux différents disponibles dans la gamme standard
                                                • Important choix possible de poinçons de découpe configurables simplement
                                                • Rectifiés finement avec des tolérances géométriques et de position serrées
                                                • Délais très courts par usinage interne

                                                Catalogue online

                                                Plaques isolantes avec parallélisme 0,02 mm

                                                Standard optimal pour les plaques isolantes

                                                Vos avantages :

                                                • Précision maximale avec parallélisme 0,02 mm
                                                • Rectifiées très précisément et disponibles en résistance à la compression 330 N / mm² et 600 N / mm²
                                                • Disponibles dans la gamme standard à partir du stock ou avec usinage spécifique selon plan
                                                 Catalogue online