Meusburger

Tuoteuutuudet

Kipinätyöstö R-järjestelmällä

Kiinnitystekniikka kipinätyöstöön nyt myös R-järjestelmällä jo olemassa olevaa järjestelmääsi varten

UUTTA VALIKOIMASSA:

  • HER 1212 Elektrodipidike, neliö, säädettävä
  • HER 1232 Elektrodipidike kiristysistukalla ER32
  • HER 3530 Pikakiinnitysistukka käsikiinnittimelle
  • HER 2410 3D mitta-anturi kovametallikärjellä
  • HER 2530 Mittauskärki pikakiinnitysistukan asemoiseen ja tarkistamiseen

Verkkokauppa

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

  • HER 1910 Kiristyskara R
Verkkokauppa

Kipinäelektrodien laajennus

V 91571 PÄÄTYELEKTRODIT NYT SETTINÄ EDULLISEMMIN

  • Hintaetuja 12, 25 sekä 50:n setissä pääkoolla 15x15 tai 25x25 mm

Verkkokauppa

PUTKIELEKTRODIT

  • V 932XX kupari- ja messinkiputkielektrodit ovat nyt saatavina myös 400 mm pituisina
Verkkokauppa

Korkealaatuiset vasarat

UUTTA VALIKOIMASSA:

  • V 22020 lukkoseppävasara kestävällä hikkorivarrella ja nailonivarsissuojalla
  • V 22040 vaimennettu vasara vaihdettavilla nailoni-inserteilla
  • V 22060 Kuparivasara kestävällä hikkorivarrella

    Verkkokauppa

    THL 100 Kestonostomagneetti

    Ennestään tarjolla olevien kokojen 250, 500 ja 1.000 kg:n lisäksi on nyt saatavana myös kevyt ja kompakti versio 100 kg:n nostovoimille

    ETUSI:

    • Soveltuu litteän ja pyöreän materiaalin nostamiseen
    • Yksinkertainen käyttö helposti käytettävän käsivivun vuoksi
    • Neodyymi-magneetti antaa korkeat nostovoimat

      Verkkokauppa

      HPO 4400 Magneettikiinnitinkuula

      Kääntyvä ja kipattava magneettikuula mahdollistaa kiinnittämisen mahdollisimman ergonomisessa työasennossa

      ETUSI:

      • Päälle ja poispäältä kytkettävä magneetti osien lukitsemiseen ja asemoimiseen
      • Kuulan helppo asemoiminen sekä tiukka pito liukuesto-ominaisuuden ansiosta
      • Turvallinen kiinnittäminen kestomagneetilla jolla on pitovoima 80 N / cm2

        Verkkokauppa

        GESG 1200 Suorahiomakone, sähköinen

        Kapeakarainen ja helppokäyttöinen suorahiomakone suuriin työstöpintoihin

        ETUSI:

        • Värinätön pyörintä tarkkuuskiinnityskaran ansiosta
        • Säädettävä pyörintäluku pysyy tasaisena myös kuormituksen alla
        • Helppo työkalunvaihto koska karalukitus toimii painonapin avulla

          Verkkokauppa

          V 76550 Kartioharja

          ETUSI:

          • Mahdollistavat porausten yksinkertaisen puhdistamisen sekä viisteyttämisen
          • Yleisesti käytettävissä erilaisten materiaalien ja halkaisijoiden vuoksi
          • Timanttitahnoja käyttäessä myös kiillottamiseen sopiva

            Verkkokauppa

            H 20100 Kiinnityslevy 20 mm:n rasterilla

            Uudella kiinnityslevyllä 20 mm:n rasterilla tarjoamme sinulle lisää mahdolliuuksia kiinnittää työkaluja toistuvasti, aina yhtä nopeasti ja täydellisen tarkasti.

            ETUSI:

            • Joustava työkalujen kiinnittäminen 20 mm:n porausrasterin avulla
            • Koneen asentamisessa säästyy aikaa huipputarkojen kohdistusreunojen vuoksi
            • Kiinnityslevyn helppo ja toistuvasti tarkka asennus – myös H 1000 -kiinnitysjärjestelmällä

              Verkkokauppa

              Leikkuuarvolaskuri

              Nyt myös kääntöterä-työkaluille

              ETUSI:

              • Leikkuuarvioiden automaattinen laskenta kääntöterä-työkaluille
              • Dynaaminen leikkuuarvolaskenta koska grafiikan arvot ovat siirrettävissä
              • Keskimääräisen lastupaksuuden laskenta riippuen jyrsimen syötöstä

                Leikkuuarvolaskuri

                Kattava paineilmalisävarustus

                GDZB 2200 PAINEILMAPUHALLUSPISTOOLI, KOMPAKTI

                ETUSI:

                • Kompakti rakennemuoto liitäntänipan innovatiivisen asennuksen vuoksi
                • Paineennosto venturi-venttiilin avulla
                • Soveltuu erinomaisesti käyttöön turvakytkinten kanssa

                  Verkkokauppa

                  TURVAKYTKIMET ERILAISILLA LIITTIMILLÄ

                  ETUSI:

                  • Automaattinen ilmanpoisto ennen avaamista
                  • Helppo käsittely – painenappia tarvitsee painaa vain kerran
                  • Estää paineletkun hallitsemattoman ruoskimisefektin irroitettaessa

                      Verkkokauppa

                      PAINEILMALETKUT KIERTEISENÄ TAI SUORANA MALLINA

                      ETUSI:

                      • Turvallinen käyttö monikerroksisen ja kulutuksenkestävän letkun vuoksi
                      • Helppo käsittely kierreletkun tai joustavan suoran paineilmaletkun avulla
                      • Saatavana yksilöllisesti lyhennettävänä ilman liittimiä tai valmiina 10 m turvaliitinletkuna jossa liittimet asennettuina

                          Verkkokauppa

                          V 76905 Timanttitahna, luonnonrae, basic

                          ETUSI:

                          • Yleiskäyttöinen luonnonraetahna
                          • Suuri lastuavuus erittäin leikkaavan rakeen vuoksi
                          • Puhdistettavissa helposti ja jälkeä jättämättä alkoholipitoisen perustan vuoksi

                            Verkkokauppa

                            Korkeapainekiinnitystekniikka

                            HWS 500 MEKAANINEN KORKEAPAINE-KONERUUVIPENKKI

                            ETUSI:

                            • Suuri stabiliteetti monoblock rungon ansiosta (GGG-70)
                            • Parasta tarkkuutta karkaistujen ja hiottujen ohjausratojen vuoksi
                            • Toistuvasti tarkka kiinnittäessä. Toistotarkkuus 0,01 mm

                              Verkkokauppa

                              HWS 650 JA HWS 600 MEKAANISET RUUVIPENKIT

                              ETUSI:

                              • Kompaktit ja vakaat monoblock -rungot GGG-70:stä samoilla kokonaispituuksilla
                              • Pieni puhdistuksen tarve kokonaan suljetun karan sekä ylimääräisen sivureijityksen ansiosta
                              • Toistuvasti tarkka kiinnittäessä. Toistotarkkuus 0,01 mm

                                  Verkkokauppa

                                  • HWS 600 on lisäksi kaikilta sivuiltaan hiottu paralliteetilla 0,02 mm ja on sen vuoksi erityisen sopiva vaaka- ja pystysuoriin koneistuksiin

                                  Verkkokauppa

                                  Kääntöterätyökalut

                                  Hyödy tästä lähtien täydellisesti sovitetusta valikoimastamme työkalupitimiä sekä kääntöteriä työkalu- ja muottivalmistukseen

                                  Koko valikoiman ja lisätietoja löydät esitteestä sekä verkkokaupasta

                                  Verkkokauppa

                                  Uusi tuoteryhmä työsuoja

                                  Turvallisuus ennen kaikkea! Uusi tuotevalikoimamme 'työsuoja' mahdollistaa helpon valinnan jokapäiväisessä työsuojassa

                                  Koko valikoiman ja lisätietoja löydät esitteestä sekä verkkokaupasta

                                  Verkkokauppa

                                  Erikoisöljy ja korroosiosuoja H1-elintarvikevaltuutukse

                                  • VGI 250 S erikoisöljy ja leikkuufluidi, 250°C:een asti
                                  • VPG 70 FD elintarvikehyväksytyllä korroosiosuojalla

                                  Verkkokauppa

                                  Yleiskäyttöinen verstaspuhdistustiiviste

                                  Etusi:

                                  • Korkea vaikutusainetiiveys mahdollistaa sekoitussuhteen 1:200 asti
                                  • Erityiset lisäaineet antavat tilapäisen korroosiosuojan
                                  • Biologisesti hajoava ja yhteensopiva öljyerottimiin

                                  Verkkokauppa

                                  Mittavälineet datasiirrolla

                                  Yksinkertainen mittausraporttien laatiminen koska tiedostot siirtyvät lähettimen tai USB-yhteyden välityksellä

                                  Uutta valikoimassamme:

                                  • Datakaapeli ja lähetinjärjestelmä helppoon ja virheettömään tiedostojen siirtoon
                                  • Digitaaliset työntymitat ja kaarimikrometrit data-pistokkeella
                                  • Digitaaliset heittokellot toleranssinäytöllä

                                  Verkkokauppa

                                  Tarkkuus- ja laskentavaa'at

                                  • Tarkka vaaka kappalemäärän ja kappalepainon mittaamiseksi
                                  • Luettavuus alkaen 0,001 g

                                  Verkkokauppa

                                  Reunapaikoitin

                                  Etusi:

                                  • Mekaaninen reunapaikoitin korkealla paikantamistarkkuudella yksinkertaiseen työkalureunojen paikantamiseksi
                                  • Digitaaliset 2D- ja 3D-reunapaikoittimet työkalukeskipisteen ja porauskeskipisteen paikantamiseksi
                                  • LED-valomerkki koskettaessa metallisia pintoja

                                  Verkkokauppa

                                  E 2175 Pika-adapteri tiiveystarkistusta varten

                                  Nyt myös poraushalkaisijoissa 10 mm saatavilla

                                  Etusi:

                                  • Vuotojen nopeaan tarkistamiseen ja paikallistamiseen inserteissä sekä muotolevyissä
                                  • Helppo asentaa lieriömaisiin jäähdytysporauksiin
                                  • Kapea rakennemuoto mahdollistaa minimaalisen porausten välisen etäisyyden

                                  Verkkokauppa

                                  Easy Lap sarja

                                  Pintakäsittelyyn pienissä ja vaikeasti saavutetuissa paikoissa

                                  Etusi:

                                  • Hyvä pintalaatu tasaisen kosketuksen vuoksi kaikissa työkalupinnoissa
                                  • Muovi-insertin vuoksi varsin hyvin viilakoneissa käytettävissä
                                  • Erilaisia hiomakivilaatuja ohjelmassa

                                  Verkkokauppa

                                  Premium paineilmaviila, heavy duty

                                  Etusi:

                                  • Tarkka ja hellävarainen työskentely erittäin matalan värinän vuoksi
                                  • Hoikka ja kätevät ulkomuoto maksimaallisella vakaudella
                                  • Helppo ja nopea työntyventtiilin käyttö

                                  Verkkokauppa

                                  Säilytyslaukku laitteille

                                  Etusi:

                                  • Täydellinen suoja ultra-äänikoneelle tai mikromoottorille
                                  • Sovitetut vaahtomuovisisällöt takaavast turvallisen pidon ja järjestyksen laukussa

                                  Verkkokauppa

                                  Viilat

                                  Uutta valikoimassamme:

                                  • Premium-timanttiviilat pienissä mitoissa koville materiaaleille
                                  • Korkealaatuiset lyömäviilat hyvällä leikkuuteholla ja pitkillä eliniällä
                                  • Tarkka hiomaviilat erilaisissa muodoissa ja korkealla lastuavuusarvolla

                                  Verkkokauppa

                                  Mikroruuvimeisseli

                                  Etusi:

                                  • Miinuspääruuvimeisseli kelloinserttien E 2400 – E 2450 säätämiseksi
                                  • Nopea ruuvaaminen sekä korkean vääntömomentin siirtäminen ergonomisen kahvan vuoksi
                                  • Vaihdettava ja muotonsa vuoksi kiertolukitettu terä

                                  Verkkokauppa

                                  Tarkkuustulkkinauhat

                                  Etusi:

                                  • Tarjoavat laajan käyttöalueen vahvuuksillaan 0,01 – 1,00 mm
                                  • Kätevä seinäpidike 15 tarkkuustulkkinauhalle mahdollistaa yksinkertaisen käytön ja selkeän säilytyksen
                                  • Helposti vaihdettavia tarkkuustulkkinauhoja

                                  Verkkokauppa

                                  Lyömäkello

                                  Uutta valikoimassamme:

                                  • V 28880 Käsimerkkain materiaalimerkintään
                                  • V 28840 tyyppikilpivalikoima Pidike ja 100 kelloa setissä
                                  • V 28800 lyömäkello lukujen ja kirjainten merkintään

                                  Verkkokauppa

                                  Elektrodipidikkeet

                                  Ruuvipenkki elektrodeille

                                  Etusi:

                                  • Joka reunalla sahatut raakakappaleet voi kiinnittää helposti
                                  • Tarkka elektrodien paikoitus paikkansa hakevien ja alasvetävien leukojen ansiosta
                                  • Vähäinen materiaalihukka kiinnityskorkeuden < 6 mm vuoksi

                                  Lisää uutuuksia:

                                  Elektrodipidikkeet kiristysholkeilla ER16 tai ER40 sopivat ITS-50:een lieriömäisten elektrodien kiristämiseen ø 1 – 26 mm

                                  Kiristyspidike yksinkertaiseen esimuotoiltujen elektrodien kiinnittämiseen

                                  Verkkokauppa

                                  Eroosioelektrodit

                                  Kierre-elektrodit volframikuparista

                                  • Matala elektrodien kulutus kovametallin koneistuksessa

                                  Kuparielektrodit koordinaatti- kiinnityksellä ja monikiinnitettäviä

                                  • Kustannussäästöä uusilla koilla ja sen mukaan vähemmällä elektrodijätteellä
                                  • Suuri toistovaisuustarkkuus ja taattu kiertolukitus tarkoilla sovitusporauksilla

                                  Verkkokauppa

                                  Korkealaatuiset tarkkuusmitat Meusburgerilta

                                  Korkealaatuiset tarkkuusmitat Meusburgerilta

                                  Tervetuloa löytämään Meusburgerin uusittu mittamallisto

                                  Verkkokauppa

                                  Käsityökalut päivittäiseen käyttöön

                                  Käsityökalut päivittäiseen käyttöön

                                  Nyt uutta:
                                  Pihdit, ruuvivääntimet sekä pallopäiset kuusiokoloavaimet

                                  Verkkokauppa

                                  Lisävarusteet keskityspuristimille

                                  Lisävarusteet keskityspuristimille

                                  Momenttiavaimet, sekä kiristysleuat HWS 400 ja HWS 402 puristimille

                                  Verkkokauppa

                                  Lisäyksiä kierteystystyökalujen mallistoon

                                  Lisäyksiä kierteystystyökalujen mallistoon

                                  Kokeillut ja hyväksi havaitut kierretapit ovat saatavana nyt myös tuumaisina G1“ ja hienokierteellä M24x2

                                  Verkkokauppa

                                  Suurtehojyrsimet grafiitille

                                  Suurtehojyrsimet grafiitille

                                  Uutta valikoimassamme:
                                  VHM 3D Torus- ja täysradius jyrsimet aina Ø 12 mm asti

                                  Verkkokauppa

                                  Tuoteuutuudet - Pintakäsittelyteknologia

                                  • Premium-valaisimet
                                  • Mikromoottori
                                  • Paineilmahiomakone

                                  lisää

                                  Tuoteuutuudet - Leikkuutyökalut

                                  • Jyrsimiä alumiinille
                                  • Jyrsimiä teräkselle

                                  lisää

                                  Tuoteuutuudet - Asennustekniikka

                                  • Seger-rengaspihti
                                  • V 34000 Letkunkiristinmeisseli
                                  • V 20420 Putkenkatkaisupihti

                                  lisää

                                  Tuoteuutuudet - Elektrodit ja eroosiotuotteet

                                  • Kellotusapu kipinätyöstöön
                                  • Pikakiinnitysistukka ja adapteri

                                  lisää

                                  Pikaliima

                                  • Erilaisia yksikomponenttiliimoja lähes kaikkien teknisten materiaalien liimaamiseen
                                  • Liimaliitoksen erittäin nopea kovettuminen
                                  • Kestää kemiaalisia vaikutuksia ja lämpötiloja 120 °C:een asti
                                  Verkkokauppa

                                  HWS 400 ja HWS 402 keskityskiinnitin

                                  • Helppo ja prosessiturvallinen kiinnittäminen ilman työkalun esimuotoilemista
                                  • Jatkuvasti tarkka keskitys
                                  • Erinomainen raakaosien kiinnitykseen ja työkappaleiden työstöön
                                  Verkkokauppa

                                  E 21751 pika-adapteri tiiveystarkistusta varten

                                  • Vuotojen nopeaan tarkistamiseen ja paikallistamiseen inserteissä sekä muottilevyissä
                                  • Helppo asentaa lieriömaisiin jäähdytysporauksiin
                                  • Kapea rakennemuoto mahdollistaa minimaalisen porausten välisen etäisyyden
                                  • Saatavana settinä E 2175, kätevässä säilytyslaukussa
                                  Verkkokauppa

                                  Demagnetisointilaite

                                  • Erinomainen nopeaan ja helppoon loppumagneettisuuden poistoon
                                  • 100%:inen päälläpitoaika mahdollistaa jatkuvan käytön mittaushuoneissa, verstaissa ja tuotantolinjoissa
                                  • Sopii parhaiten levyjen, pistinten, matriisien ja työkalujen demagnetisointiin
                                  Verkkokauppa

                                  Kestonostomagneetti

                                  • Soveltuu litteän ja pyöreän materiaalin nostamiseen 
                                  • Neodyymi-magneetti antaa korkeat nostovoimat 
                                  • Yksinkertainen käyttö ulottuvan käsivivun vuoksi
                                  • Luotettava varmistin ei-haluttua poiskytkemistä vastaan 
                                      Verkkokauppa

                                       

                                      VHM jyrsimet kovakäsittelyyn, grafiitille, kuparille

                                      • Suuri valikoima VHM jyrsimiä halkaisijoilla alkaen 0,2 mm
                                      • Täyssäde- tai torusjyrsimenä saatavana, stabiileilla ja hienohiotuilla leikkuilla
                                      • Paras pyöristystarkkuus halkaisijalla, varrella ja kulmasäteellä pienten µ-alueen toleranssien vuoksi
                                      Verkkokauppa

                                      HWS 120 ja HWS 122 puristuskäpälät

                                      • Yksinkertainen työkalujen ja työvälineiden kiinnittäminen kierteen tai t-uran avulla
                                      • Paine- ja vastakappale ovat kiinnitettyinä puristuskäpälään niin, ettei niitä voi hävitä
                                      • Kahdet kiinnityspinnat mahdollistavat erilaisia käyttövaihtoehtoja ja kiinnityskorkeuksia

                                      Kiinnitystekniikka lisäosat

                                      • Vakio-osavalikoima kiinnitykseen joko kierteellä tai t-uralla
                                      • Laaja valikoima ruuveja, muttereita ja nuuttikiviä    
                                      • Kiinnitysruuvisetti HWS 9010 sopii HWS 110:een ja HWS 122:een
                                      Verkkokauppa

                                      Elektrodipidike

                                      • Laadukkaat elektrodipidikkeet 3 eri materiaalilaadussa
                                      • Erilaiset variaatiot, erityisesti sovitettu laajaan elektrodivalikoimaamme
                                      • Vaihdettavissa ITS-50-kiinnitysjärjestelmän mukana
                                      Verkkokauppa

                                      VTP 50 sovitustahna sininen

                                      • Mahdollistaa tarkan jako- ja tiivistyspintojen sovittamisen
                                      • Erittäin korkea kontrasti erikoispigmenttien vuoksi
                                      • Puhdas ja helppo käsittely pumppupullon avulla
                                      Verkkokauppa

                                      WZB 30213 HSS pora DIN 338

                                      • Suuri murtokestävyys stabiilin ulkomuotonsa vuoksi DIN 338:n mukaan
                                      • Pitkä elinikä ja suuri prosessiturvallisuus TiN-pinnoituksen vuoksi
                                      • Saatavilla myös 24 poran setissä aina 1:stä 10:een mm, sisältäen aloitusreikäporat M4 - M12 kierteille
                                      Verkkokauppa

                                      VV 28440 Liukuvasara-sarja

                                      • Helpottaa tappien kuten esim. E 1303 tai sisäkierreinserttien esille vetämisen
                                      • Saatavilla setissä 6 eri adapterilla kierteillä M3:sta aina M12:een asti
                                      • 2 eri pituista liukutankoa vaikeasti ulotettaviin paikkoihin
                                      Verkkokauppa

                                      Kiillotuskivisetti

                                      • Setissä erilaiset raekoot eri kiillotuskivityypissä 
                                      • Erityisen sopiva erilaisten raekokojen vertaamiseksi 
                                      • Huippulaadukkaat ja suoraan varastosta saatavana
                                      Verkkokauppa