Meusburger

Novedades

Electroerosión con sistema «R»

Elementos de sujeción para la electroerosión, ahora también con sistema «R» (de referencia) para adaptarlos al sistema que usted está usando

NUEVOS PRODUCTOS EN NUESTRA GAMA:

  • HER 1212 Portaelectrodo cuadrado ajustable
  • HER 1232 Portaelectrodo para pinzas de sujeción ER32
  • HER 3530 Plato de amarre rápido con tensor manual
  • HER 2410 Instrumento palpador 3D con punta de metal duro
  • HER 2530 Calibre cilíndrico para alinear y controlar los platos de amarre rápido

        Tienda online

        EL COMPLEMENTO IDEAL:

        • HER 1910 Perno de amarre R
        Tienda online

        Ampliación de la gama de electrodos

        ELECTRODOS CON CABEZA V 91571 AHORA DISPONIBLES EN SETS MÁS ECONÓMICOS

        • Ventajas de precio en sets de 12, 25 o 50 para electrodos con cabeza de 15x15 mm o 25x25 mm

        Tienda online

        ELECTRODOS TUBULARES

        • Los electrodos tubulares de cobre o latón V 932XX están ahora también disponibles en longitud 400 mm
        Tienda online

        Martillos de alta calidad

        NUEVOS PRODUCTOS EN NUESTRA GAMA:

        • V 22020 Martillo de mecánico con mango de nogal americano robusto con protección nylon
        • V 22040 Martillo antirrebote con insertos de nylon intercambiables
        • V 22060 Martillo de cobre con mango de nogal americano robusto

            Tienda online

            THL 100 Imán de carga, permanente

            Además de los tamaños ya existentes para 250, 500 y 1 000 kg, tenemos ahora un modelo nuevo, de diseño ligero y compacto, con una capacidad de elevación de hasta 100 kg

            SUS VENTAJAS:

            • Indicado para elevar piezas planas y redondas
            • De fácil manejo gracias a la palanca de mano
            • Alta capacidad de elevación gracias a los imanes de neodimio

                Tienda online

                HPO 4400 Esfera de sujeción magnética

                La esfera de sujeción magnética puede girar en todas las direcciones posibilitando la sujeción de las piezas en una posición ergonómicamente óptima

                SUS VENTAJAS:

                • El imán se puede activar y desactivar a la hora de fijar y posicionar las piezas
                • Posicionado fácil y firme de la esfera gracias al efecto «stick-slip»
                • Sujeción fiable por medio del imán permanente que tiene una fuerza de retención de 80 N / cm2

                    Tienda online

                    GESG 1200 Amoladora recta eléctrica

                    Amoladora recta compacta y fácil de operar, para pulir áreas grandes

                    SUS VENTAJAS:

                    • Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
                    • Con velocidad de giro ajustable que permanece constante incluso bajo carga
                    • Cambio sencillo de la herramienta gracias a que el husillo se puede inmovilizar fácilmente pulsando el botón

                        Tienda online

                        V 76550 Cepillos para cilindros

                        SUS VENTAJAS:

                        • Indicados para la limpieza y la eliminación de rebabas en agujeros
                        • De uso universal gracias a su disponibilidad en varios materiales y diámetros
                        • Se pueden usar para el pulido combinándolos con pasta de diamante

                            Tienda online

                            H 20100 Placa de sujeción con plantilla 20 mm

                            Con la nueva placa de sujeción con plantilla 20 mm le ofrecemos nuevas posibilidades de sujetar las piezas a trabajar con rapidez, precisión y exactitud de repetición.

                            SUS VENTAJAS:

                            • Una mayor flexibilidad en la sujeción de piezas a trabajar gracias a la plantilla de 20 mm
                            • Ahorro de tiempo en el ajuste en la máquina gracias a los bordes de alineación de alta precisión
                            • Montaje fácil y posicionado repetible de la placa de sujeción – también en el sistema de amarre H 1000

                                Tienda online

                                Calculador de parámetros de corte

                                Ahora también para herramientas de plaquitas

                                SUS VENTAJAS:

                                • Cálculo automático de los datos de corte para herramientas de plaquitas
                                • Los datos de corte se pueden calcular de forma dinámica arrastrando la barra de desplazamiento en el cuadro
                                • Cálculo del espesor medio de las virutas en función del avance de fresado

                                    Cutting data calculator

                                    Gama amplia de accesorios para aire comprimido

                                    GDZB 2200 PISTOLAS DE SOPLADO COMPACTAS

                                    SUS VENTAJAS:

                                    • Diseño compacto gracias a la integración innovadora del racor
                                    • Con válvula Venturi para aumentar la presión del aire
                                    • Combinan perfectamente con los enchufes rápidos de seguridad

                                      Tienda online

                                      ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD CON DIFERENTES CONECTORES

                                      SUS VENTAJAS:

                                      • Ventilación automática previa a la desconexión
                                      • Fácil de manejar apretando el botón de presión sólo una vez
                                      • Impiden el «efecto latigazo» de la manguera a la hora de desconectarla

                                            Tienda online

                                            MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO EN VERSIÓN ESPIRAL O RECTA

                                            SUS VENTAJAS:

                                            • Manejo seguro gracias al tubo compuesto de varias capas y resistente a la abrasión
                                            • Fácil de utilizar: tubo en espiral o manguera recta flexible
                                            • Puede cortarse a medida o comprarse en longitud estándar (10 m) con los enchufes rápidos de seguridad ya montados

                                                  Tienda online

                                                  V 76905 Pasta de diamante grano natural, "Basic"

                                                  SUS VENTAJAS:

                                                  • Pasta de grano natural de uso universal
                                                  • Alta capacidad abrasiva
                                                  • Fácil de limpiar, al contener alcohol

                                                      Tienda online

                                                      Elementos de sujeción de alta presión

                                                      HWS 500 MORDAZA MECÁNICA PARA MÁQUINAS, DE ALTA PRESIÓN

                                                      SUS VENTAJAS:

                                                      • Gran robustez gracias al diseño monobloque en fundición de hierro nodular GGG-70
                                                      • Alta precisión gracias a las guías templadas y pulidas
                                                      • Exactitud de 0.01 mm en la repetibilidad de amarre

                                                          Tienda online

                                                          MORDAZAS MECÁNICAS DE ALTA PRESIÓN HWS 650 Y HWS 600

                                                          SUS VENTAJAS:

                                                          • Diseño monobloque compacto y robusto en GGG-70 con longitud constante
                                                          • Fácil de limpiar gracias al husillo completamente encapsulado y una ventana lateral adicional
                                                          • Exactitud de 0.01 mm en la repetibilidad de amarre

                                                                Tienda online

                                                                • La HWS 600 está rectificada en todas sus caras con un paralelismo de 0.02 mm, por lo tanto es idónea para ser utilizada en centros de mecanizado verticales y horizontales

                                                                Tienda online

                                                                Herramientas de plaquitas

                                                                Hemos ampliado nuestra gama de productos con una selección inteligente de portaherramientas y plaquitas para la fabricación de moldes y matrices.

                                                                Encontrará la gama completa y más información en nuestro folleto y en nuestra tienda online

                                                                Catálogo online

                                                                Nueva categoría de productos: Protección personal

                                                                ¡Primero la seguridad! Nuestra nueva gama de productos para la protección personal le permite una fácil selección de los productos de uso diario para la protección individual.

                                                                Encontrará la gama completa y más información en nuestro folleto y en nuestra tienda online

                                                                Catálogo online

                                                                Spray lubricante y anticorrosivo con homologación H1

                                                                • VGI 250 S Spray lubricante y desmoldeante utilizable hasta 250°C
                                                                • VPG 70 FD Anticorrosivo apto para la industria alimentaria

                                                                Catálogo online

                                                                Limpiador universal concentrado para talleres

                                                                Sus ventajas:

                                                                • La alta concentración de sustancias activas permite una proporción de la mezcla de hasta 1:200
                                                                • Protección anticorrosión temporal gracias a los aditivos especiales
                                                                • Biodegradable y compatible con separadores de aceite

                                                                Catálogo online

                                                                Instrumentos de medición para la transmisión de datos

                                                                Creación fácil de protocolos de medición gracias a la transmisión de datos inalámbrica o por USB

                                                                Nuevos productos en nuestra gama:

                                                                • Cable de datos y sistema inalámbrico para una transmisión de datos fácil y correcta
                                                                • Calibres pie de rey y micrómetros de exteriores digitales con salida de datos
                                                                • Relojes comparadores digitales con valoración de la tolerancia

                                                                Catálogo online

                                                                Balanzas de precisión y balanzas cuentapiezas

                                                                • Balanzas precisas para determinar la cantidad y el peso por pieza
                                                                • Lectura a partir de 0,001 g

                                                                Catálogo online

                                                                Palpadores de cantos

                                                                Sus ventajas:
                                                                • Palpador de cantos mecánico con alta precisión de alineación que permite alinear fácilmente los cantos de las piezas
                                                                • Palpadores de cantos digitales 2D y 3D para determinar el punto cero en piezas a trabajar, así como los centros de taladrado
                                                                • El indicador LED se ilumina en caso de contacto con una superficie metálica

                                                                Catálogo online

                                                                E 2175 Conector rápido para detección de fugas

                                                                Ahora disponible para agujeros de 10 mm de diámetro

                                                                Sus ventajas:

                                                                • Para detectar y encontrar rápidamente las fugas en insertos de molde y en placas de cavidad
                                                                • Sujeción fácil en orificios de refrigeración cilíndricos
                                                                • Su diseño estrecho permite distancias mínimas entre los agujeros

                                                                Catálogo online

                                                                Set 'Easy Lap'

                                                                Para el acabado superficial en áreas pequeñas y difíciles de alcanzar

                                                                Sus ventajas:

                                                                • Buena calidad de la superficie gracias al apoyo uniforme y plano en la superficie de la pieza
                                                                • Con inserto de plástico, ideal para el uso con limadoras
                                                                • Diferentes tipos de piedras para pulir disponibles

                                                                  Catálogo online

                                                                  Limadora neumática 'Heavy Duty'

                                                                  Sus ventajas:
                                                                  • Permite trabajar con precisión, sin dañar la pieza, gracias al nivel de vibración reducido
                                                                  • Delgada, práctica y extremadamente robusta
                                                                  • Manejo fácil y rápido gracias a la válvula deslizante

                                                                    Catálogo online

                                                                    Maletín para máquinas de pulido

                                                                    Sus ventajas:
                                                                    • Máxima protección para máquinas de pulido por ultrasonidos y micromotores
                                                                    • Los insertos de goma espuma moldeados a medida permiten guardar las máquinas de forma arreglada y segura

                                                                    Catálogo online

                                                                    Limas

                                                                    Nuevos productos en nuestra gama:
                                                                    • Mini limas de diamante para trabajar materiales duros
                                                                    • Limas de precisión de alta calidad con gran capacidad de corte y larga vida útil
                                                                    • Limas pulidoras en diferentes formas y con gran capacidad de abrasión

                                                                      Catálogo online

                                                                      Destornilladores micro

                                                                      Sus ventajas:
                                                                      • Destornilladores para tornillos ranurados para ajustar los marcadores E 2400 – E 2450
                                                                      • Atornillado rápido y transmisión de par alto gracias al mango ergonómico
                                                                      • Varilla intercambiable con seguro anti-giro por unión positiva

                                                                        Catálogo online

                                                                        Cintas calibradas

                                                                        Sus ventajas:
                                                                        • Muchas aplicaciones posibles gracias a los diferentes espesores entre 0,01 y 1,00 mm
                                                                        • El práctico soporte para 15 cintas calibradas permite el manejo fácil y la disposición arreglada de las cintas
                                                                        • Cintas calibradas fácilmente intercambiables

                                                                        Catálogo online

                                                                        Punzones para marcar

                                                                        Nuevos productos en nuestra gama:
                                                                        • V 28880 Punzones para marcado de materiales
                                                                        • V 28840 Cifras y letras de punzonar intercambiables: conjunto con soporte y 100 tipos de punzón
                                                                        • V 28800 Punzones con numeraciones y abecedarios

                                                                        Catálogo online

                                                                        Portaelectrodos

                                                                        Centrador para electrodos

                                                                        Sus ventajas:

                                                                        • Sujeción fácil de electrodos sin mecanizar cortados con sierra
                                                                        • Posicionado exacto de los electrodos gracias a las mordazas oscilantes que presionan hacía abajo
                                                                        • Bajo desgaste de material gracias a la altura de sujeción < 6 mm
                                                                          Otros productos nuevos en nuestra gama:

                                                                          Portaelectrodos con pinzas de sujeción ER16 o ER40 compatibles con ITS-50 para la sujeción de electrodos cilíndricos con ø de 1 a 26 mm

                                                                          Soporte para la sujeción fácil de electrodos estampados

                                                                          Catálogo online

                                                                          Electrodos para electroerosión

                                                                          Electrodo para roscar en cobre-tungsteno

                                                                          • Desgaste mínimo del electrodo en el mecanizado de metales duros
                                                                          Electrodos en cobre con patrón estándar o múltiple
                                                                          • Ahorro de costes gracias a disponibilidad en más tamaños, lo cual reduce el desperdicio
                                                                          • Alta exactitud de repetición y seguro anti-giro garantizados por los agujeros precisos

                                                                          Catálogo online

                                                                          Instrumentos de medición de alta precisión, marca Meusburger

                                                                          Instrumentos de medición de alta precisión, marca Meusburger

                                                                          Descubra la nueva línea de instrumentos de medición Meusburger

                                                                          Catálogo online

                                                                          Herramientas manuales de uso diario

                                                                          Herramientas manuales de uso diario

                                                                          Productos nuevos:
                                                                          pinzas, destornilladores y destornilladores hexagonales acodados con cabeza esférica

                                                                          Catálogo online

                                                                          Accesorios para mordazas centradoras

                                                                          Accesorios para mordazas centradoras

                                                                          Llave dinamométrica y bloque de sujeción adaptados a las mordazas centradoras HWS 400 y HWS 402

                                                                          Catálogo online

                                                                          Expansión de la gama de herramientas para roscar

                                                                          Expansión de la gama de herramientas para roscar

                                                                          Machos de roscar en HSS-E ahora también para rosca de pulgada G1“ y rosca fina M24x2

                                                                          Catálogo online

                                                                          Fresas de alto rendimiento para cortar grafito

                                                                          Fresas de alto rendimiento para cortar grafito

                                                                          Nuevos productos en nuestra gama:
                                                                          fresas 3D toroidales y de radio completo en metal duro integral hasta Ø 12 mm

                                                                          Catálogo online

                                                                          Novedades - Acabado superficial

                                                                          • Lámparas Premium
                                                                          • Micromotor
                                                                          • Amoladoras neumáticas

                                                                          más

                                                                          Novedades - Herramientas de corte

                                                                          • Fresas para cortar aluminio
                                                                          • Fresas para cortar acero

                                                                          más

                                                                          Novedades - Accesorios para el montaje

                                                                          • Alicates para arandelas
                                                                          • E 34000 Llave de tubo hexagonal
                                                                          • V 20420 Cortatubos

                                                                          más

                                                                          Novedades - Accesorios de elevación

                                                                          • Herramientas de ajuste para electroerosión
                                                                          • Platos de amarre rápido y adaptadores

                                                                          más

                                                                          Adhesivos instantáneos

                                                                          • Diferentes adhesivos monocomponentes para pegar prácticamente cualquier material
                                                                          • El pegamento se endurece rápidamente
                                                                          • Resistentes a agentes químicos y a temperaturas hasta 120°C
                                                                          Catálogo online

                                                                          Mordazas centradoras HWS 400 y HWS 402

                                                                          • Sujeción fácil y fiable de la pieza sin pre-estampar
                                                                          • Alta exactitud de repetición y centrado
                                                                          • Ideal para la sujeción de piezas sin mecanizar, así como de piezas ya mecanizadas
                                                                          Catálogo online

                                                                          E 21751 Conector rápido para detección de fugas

                                                                          • Para detectar y encontrar rápidamente las fugas en insertos de molde y en placas de cavidad
                                                                          • Sujeción fácil en orificios de refrigeración cilíndricos
                                                                          • Su diseño estrecho permite distancias mínimas entre los agujeros
                                                                          • Disponible como set E 2175 en un práctico maletín
                                                                          Catálogo online

                                                                          GEME 1000 Desmagnetizador

                                                                          • Ideal para quitar el magnetismo remanente de forma fácil y rápida
                                                                          • El factor de marcha de 100% posibilita el uso permanente en salas de medición, talleres y líneas de producción
                                                                          • Perfecto para desmagnetizar placas, punzones, matrices y herramientas
                                                                          Catálogo online

                                                                          Imán de carga permanente

                                                                          • Indicado para elevar piezas planas y redondas 
                                                                          • Alta capacidad de elevación gracias a los imanes de neodimio
                                                                          • De fácil manejo gracias a la palanca de mano
                                                                          • Con dispositivo de bloqueo fiable que impide su desactivación involuntaria
                                                                              Catálogo online

                                                                              Fresas en metal duro

                                                                              • Gama amplia de fresas de metal duro integral con diámetro a partir de 0.2 mm
                                                                              • De radio completo y toroidales, con filos robustos, rectificados con precisión
                                                                              • Concentricidad alta gracias a las tolerancias del diámetro, del vástago y del radio en la punta extremadamente estrechas  en el rango de micras
                                                                              Catálogo online

                                                                              Bridas de apriete HWS 120 y HWS 122

                                                                              • Permiten el apriete rápido de herramientas y piezas a trabajar por medio de roscas o ranuras en T
                                                                              • La pieza de presión y el contrasoporte están unidos con la brida de forma que no se puedan perder
                                                                              • Con dos pestañas de sujeción que permiten diferentes aplicaciones y alturas de sujeción

                                                                              Accesorios para elementos de sujeción

                                                                              • Productos estándar para el apriete por medio de roscas o ranuras en T
                                                                              • Gama amplia de tornillos y tuercas    
                                                                              • Tensor HWS 9010 compatible con las HWS 110 y HWS 122
                                                                              Catálogo online

                                                                              Portaelectrodos

                                                                              • Portaelectrodos de alta calidad, en 3 materiales
                                                                              • Varios tipos, especialmente adaptados a nuestra amplia gama de electrodos
                                                                              • Compatibles con los adaptadores ITS-50
                                                                              Catálogo online

                                                                              VTP 50 Azul de Prusia

                                                                              • Permite el ajuste exacto de superficies de separación y de sellado
                                                                              • Contraste muy alto gracias a pigmentos especiales
                                                                              • Aplicación fácil y limpia gracias al dispensador de bomba
                                                                              Catálogo online

                                                                              WZB 30213 Broca HSS, DIN 338

                                                                              • Alta resistencia a la rotura gracias a la forma robusta, según DIN 338
                                                                              • Larga vida útil y máxima seguridad en el proceso gracias al recubrimiento TiN
                                                                              • También disponible como set: 24 brocas de 1 a 10 mm incluyendo las brocas para hacer roscas interiores de M4 a M12
                                                                              Catálogo online

                                                                              V 28440 Set de extractores de pasadores

                                                                              • Permite la extracción fácil de pasadores, por ejemplo del E 1303, y de insertos con rosca hembra
                                                                              • Disponible como conjunto con 6 adaptadores diferentes para roscas de M3 a M12
                                                                              • Barras en 2 longitudes diferentes para el uso en áreas difíciles de alcanzar
                                                                              Catálogo online

                                                                              Conjuntos de piedras para pulir

                                                                              • Conjunto con varios tamaños de grano del mismo tipo de piedra
                                                                              • Ideal para poder comparar los diferentes tamaños de grano
                                                                              • De alta calidad y disponibles en stock
                                                                              Catálogo online