Meusburger

Visite nuestra planta en Austria

Rast am Pfänder | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Roman Horner

¿Conoce los atractivos de la región de Vorarlberg, en el oeste de Austria, junto al lago Constanza?

Visite nuestras instalaciones y conozca como fabricamos nuestros moldes estándar. Naturalmente, puede combinar esta visita con unas tranquilas vacaciones y conocer los tesoros de la región de Vorarlberg. Con esta ubicación, Meusburger se beneficia de numerosas ventajas, como una conciencia laboral positiva, excelentes infraestructuras y un largo etcétera. Se trata de un importante factor de nuestro éxito.

Firmenzentrale Meusburger
Winterwandern | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho
Tschaggunser Mittagspitze | Bildarchiv Vorarlberg Tourismus, Fotograf: Kevin Artho

Vorarlberg - Un lugar de producción con muchas ventajas

Economía

  • Vorarlberg se cuenta entre las regiones más desarrolladas económicamente de Austria y Europa    
  • Hay muchas empresas con vocación internacional
  • Elevada cuota de exportación (cerca del 60%)
  • Elevado crecimiento de la actividad (en los últimos 10 años ha habido un crecimiento del 10%)
  • Situación central en Europa, haciendo frontera con cuatro países
  • Elevado nivel de formación y gran motivación entre el personal
  • Modernas instalaciones empresariales (parques tecnológicos y empresariales)

 

Turismo

  • Variado paisaje de montañas, el valle del Rin y el lago Constanza
  • Animada escena cultural y artística – el Festival de Bregenz, el Schubertiade, el Feldkirch Festival,…
  • La artesanía como estilo de vida: la escena de la artesanía moderna y productiva
  • La región del gourmet: muchos alimentos tradicionales de la región y la mayor densidad de locales de exquisiteces de toda Austria