Meusburger

Produktnyheder

Gnist med system R

Opspændnings udstyr til gnist, nu også med system R til eksisterende system

NYT I PROGRAMMET:

  • HER 1212 Elektrode holder, firkantet, justerbar
  • HER 1232 Elektrode holder for spændetang ER32
  • HER 3530 Opspændingblok med håndtag
  • HER 2410 3D måletast med spids af hårdmetal
  • HER 2530 Opretterdorn til justering og kontrol af opspændingsblokke

Online Katalog

PASSENDE HERTIL:

  • HER 1910 Spændetap R
Online Katalog

Udvidelse ved sænkgnistelektroder

V 91571 KOBBERELEKTRODER NU BILLIGERE I SÆT

  • Prisfordele i sæt med 12, 25 og 50 stk, med en størrelser på hovedet på 15x15 mm eller 25x25 mm

Online Katalog

RØRELEKTRODE

  • V 932XX Kobber- og messing rørelektroder kan nu også fåes i længde på 400 mm
Online Katalog

Hammer i høj kvalitet

NYT I PROGRAMMET:

  • V 22020 Stålhammer med robust hickory skaft
  • V 22040 Rekylfri nylonhammer med udskiftelige indsatse lavet af slidstærkt nylon
  • V 22060 Kobberhammer med robust hickory skaft

    Online Katalog

    THL 100 Permanent løftemagnet

    Udover de eksisterende størrelser 250, 500 og 1.000 kg, Har vi nu også vores nye, der i den lette og kompakte design, har en løftekraft på op til 100 kg

    DINE FORDELE:

    • Velegnet til løft af flade og runde materialer
    • Simpel betjening ved hjælp af let tilgængeligt betjeningshåndtag
    • Neodym-magneter sørger for stor løftekraft

      Online Katalog

      HPO 4400 Magnetiske plan kugleform

      Magnetiske plan i kugleform som kan rotere og dreje, giver mulighed for en ergonomiske korrekt arbejdsplads

      DINE FORDELE:

      • Til fiksering og positionering af opgaverne, kan magneten tændes og slukkes
      • Let positionering og fast hold på kuglen ved hjælp af stick-slip effekt
      • Sikker opspænding ved hjælp af en permanent holdekraft på 80 N / cm2

        Online Katalog

        GESG 1200 Elektrisk sliber

        Slank sliber med nem håndtering ved store arbejdsområder

        DINE FORDELE:

        • Fin omløb, pga. præsions spændetang
        • Justerbar hastighed forbliver konstant selv under belastning
        • Let udskiftning af værktøjet ved hjælp af en quick lås

          Online Katalog

          V 76550 Cylindrisk børste

          DINE FORDELE:

          • Gør det nemt at rengøre og afgrate huller
          • Universel anvendelig på grund af forskellige materialer og diameter
          • I forbindelse med diamantpastaen kan den også bruges til polering

            Online Katalog

            H 20100 Opspændingsplan med centerafstand på 20 mm mellem præsionshullerne

            Med den nye opspændingsplan med centerafstand på 20 mm mellem præsionshullerne, tilbyder vi nye måder på at spænde værktøjet op på – ikke kun hurtigt, men også meget præcist og med stor gentagelsesnøjagtighed.

            DINE FORDELE:

            • Fleksible muligheder for fastspænding af værktøjet på grund af de 20 mm afstand mellem centrerhullerne
            • Tidsbesparelse ved indstillingen af maskinen takke været den præcise justeringskant
            • Enkel og gentagen nøjagtig montage af opspændingspladen – også på den bestående opspændingsplade H 1000

              Online Katalog

              Beregning af skæredata

              Nu også for værktøj til vendeplatter

              DINE FORDELE:

              • Automatisk beregning af skæredata for værktøj til vendeplatter
              • Dynamisk beregning af skæredata ved at ændre på målene i grafikken
              • Beregning af spåntykkelse afhængig af tilspændingen

                Beregning af skæredata

                Omfangsrigt tilbehør til trykluft

                GDZB 2200 TRYKLUFT PISTOL, KOMPAKT

                DINE FORDELE:

                • Kompakt design gennem innovativ indbygning af tilslutningsnippel
                • Trykstigning ved hjælp af en venturi-ventil
                • Optimal i kombination med sikkerhedskobling

                  Online Katalog

                  SIKKERHEDSKOBLINGER MED FORSKELLIGE TILSLUTNINGER

                  DINE FORDELE:

                  • Automatisk udluftning før åbning
                  • Nem betjening ved hjælp af ét tryk på knappen
                  • Forhindrer piskesmældeffekten af slangen ved afkoblingen

                      Online Katalog

                      TRYKLUFTSLANGER I SPIRAL- ELLER LIGE FORM

                      DINE FORDELE:

                      • Sikker i brug på grund af den slidstærke slange af flere lag
                      • Enkel håndtering af spiral- eller flexibel lige trykluftslange
                      • Kan afkortes individuelt eller i en længde på 10 m med monteret sikkerhedskobling

                          Online Katalog

                          Omfangsrigt tilbehør til trykluft

                          GDZB 2200 TRYKLUFT PISTOL, KOMPAKT

                          DINE FORDELE:

                          • Kompakt design gennem innovativ indbygning af tilslutningsnippel
                          • Trykstigning ved hjælp af en venturi-ventil
                          • Optimal i kombination med sikkerhedskobling

                            Online Katalog

                            Kraftig opspændnings teknik

                            HWS 500 KRAFTIG MASKINSKRUESTIK PÅ DREJEFOD, MEKANISK

                            DINE FORDELE:

                            • Høj stabilitet på grund af monoblock bunden som er fremstillet af GGG-70 duktilt støbejern
                            • Maksimal præcision på grund af hærdede og slebne føringer
                            • Høj gentagelsesnøjagtighed på 0,01 mm ved fastspænding

                              Online Katalog

                              HWS 650 OG HWS 600 KRAFTIG MASKINSKRUESTIK, MEKANISK

                              DINE FORDELE:

                              • Kompakt og robust monoblock bund fremstillet af GGG-70 dermed altid en konstant længde
                              • Nem at rengøre, lukket spindel og ekstra siderude
                              • Høj gentagelsesnøjagtighed på 0,01 mm ved fastspænding

                                  Online Katalog

                                  • HWS 600 er desuden slebet 0,02 mm parallel på alle siderne og er derfor særligt egnet til horisontal samt vertikal bearbejdning

                                  Online Katalog

                                  Værktøj til vendeplatter

                                  Nyd fordelen nu af vores perfekt koordineret sortiment af værktøjsholdere og vendeplatter til bearbejdning for stanse, støbe og formværktøjer

                                  Hele sortimentet og yderligere information finder du i vores katalog og i online-Shop

                                  Online Katalog

                                  Ny produktgruppe arbejdsmiljø

                                  Sikkerhed først! Vores nye produktsortiment "OHS" giver dig et nemt valg af det nødvendige daglige arbejdsmiljø

                                  Hele sortimentet og yderligere information finder du i vores katalog og i online-Shop

                                  Online Katalog

                                  Specialolie og rustbeskyttelse med H1-fødevaregodkendelse

                                  • VGI 250 S specialolie og slipmiddel, op til 250°C
                                  • VPG 70 FD fødevareegnet rustbeskyttelse

                                  Online Katalog

                                  Universal værkstedsrengøring koncentrat

                                  Dine fordele:
                                  • Den stærke kombination af aktive stoffer gør et blandingsforhold op til 1:200 muligt
                                  • Midlertidig rustbeskyttelse pga. specielle additiver
                                  • Biologisk nedbrydelig og kompatibel med olieudskillere

                                  Online Katalog

                                  Måleudstyr til datatransmission

                                  Nemt at oprette målerapporter ved hjælp af trådløs datatransmission eller USB-forbindelse

                                  Nyt i sortimentet:

                                  • Datakabel og radiosystem til nem og fejlfri dataoverførelse
                                  • Digital skydelære og micrometer med dataudgang
                                  • Digital måleur/opretter ur med tolerancedisplay

                                  Online Katalog

                                  Vægte

                                  • Præcise vægte til bestemmelse af mængde og vægt / stk.
                                  • Kan aflæse fra 0,001 g

                                  Online Katalog

                                  Kantsøger

                                  Dine fordele:

                                  • Mekanisk kantsøger med høj scanning til let aftastning af emnet
                                  • Digital 2D og 3D kantsøger til at bestemme nulpunktet og boringsmitpunktet af emnet
                                  • Ved berøring af metaliske overflader lyser LED-lampenmpen

                                  Online Katalog

                                  E 2175 Quick-adapter til lækagetest

                                  Kan nu også fåes med 10 mm boringssdiameter Dine fordele:

                                  • Til hurtig test samt lokalisering af lækager på formindsatse samt formplader
                                  • Enkel fastgøring i cylindriske kølekanaler
                                  • Slank konstruktion sikrer meget lille hulafstand

                                  Online Katalog

                                  Easy Lap sæt

                                  Til overfladebehandling af mindre og svært tilgængelige steder

                                  Dine fordele:

                                  • Gode overflader grundet regelmæssig oplægning på emnets overflade
                                  • Ideelt til anvendelse med file-maskine grundet plastindsats
                                  • Forskellige kvaliteter af polere materialer og størrelser

                                  Online Katalog

                                  Premium luftfil håndstyk, Heavy Duty

                                  Dine fordele:

                                  • Præcis og skånende arbejde grundet ekstremt lavt vibrationsniveau
                                  • Slank og håndterlig design med max. stabilitet
                                  • Let og hurtig betjening grundet skydeventil

                                  Online Katalog

                                  Opbevarings kuffert til poleremaskine

                                  Dine fordele:

                                  • Perfekt beskyttelse til ultralyd, mikro-motor udstyr
                                  • Tilpasset skumindlæg giver et sikkert hold og sørger for orden i kufferten

                                  Online Katalog

                                  File

                                  Nyt i sortimentet:

                                  • Premium diamantfile i små dimensioner til hårde emner
                                  • Høj kvalitet af file med god skæreevne og lang levetid
                                  • Præcise lapningsfile i forskellige udførelser og med høj materialefjernelseshastighed

                                  Online Katalog

                                  Mikro skruetrækker

                                  Dine fordele:

                                  • Flad skruetrækker til indstilling af datostempler E2400 – E2450
                                  • Hurtig skruen såsom overførsel af højt drejningsmoment ved hjælp af et ergonomisk formet håndtag
                                  • Udskiftelig og udrejelig ved hjælp af klinge med låsehoved

                                  Online Katalog

                                  Præcisionsfolie

                                  Dine fordele:

                                  • Giver en bred vifte af anvendelser pga. tykkelser fra 0,01 til 1,00 mm
                                  • Praktisk vægbeslag til 15 præcisionsfolier til nem håndtering og klar oversigt
                                  • Let udskiftelige præcisionsfolier

                                  Online Katalog

                                  Slagstempel

                                  Nyt i sortimentet:

                                  • V 28880 Slagstempel for markering af materiale
                                  • V 28840 Slagstempel typesæt Holder og 100 stempler i sæt
                                  • V 28800 Slagstempel til mærkning med tal og bogstaver

                                  Online Katalog

                                  Elektrodeholder

                                  Centre skruestik for elektroder

                                  Dine fordele:

                                  • Opspænding af savet / rå elektroder
                                  • Præcis positionering af elektroder ved hjælp af pull down-funktion af pendulum kæber
                                  • Lav materiale tab grundet fastspænding højde < 6 mm

                                  Yderligere nyheder:

                                  Elektrodeholder med spændesystem ER16 eller ER40, passende til ITS-50 til opspænding af cylindriske elektroder på ø 1 – 26 mm

                                  Stålholder til nem opspænding af pre-stempelet elektroder

                                  Online Katalog

                                  Sænkgnistelektroder

                                  Gevindelektrode, wolframkobber

                                  • Lav slid på elektroderne ved bearbejdning af hårdmetal

                                  Kobberelektroder med monterings- eller multiskabelon

                                  • Omkostningsbesparelser pga. andre størrelser
                                    og tilsvarende mindre elektrodeaffald.
                                  • Høj gentagelsesnøjagtighed og garanteret låsesikringpga. præcise gevindhuller

                                  Online Katalog

                                  Højpræcist måleudstyr i Meusburger-design

                                  Højpræcist måleudstyr i Meusburger-design

                                  Opdag det nye måleudstyr i Meusburger-linjen 

                                  Online Katalog

                                  Håndværktøj til daglig brug

                                  Håndværktøj til daglig brug

                                  Nyhed:
                                  Tange, skruetrækkere og sekskant L-skruenøgler med kuglehoveder.

                                  Online Katalog

                                  Tilbehør til centrisk maskinskruestik

                                  Tilbehør til centrisk maskinskruestik

                                  Passende momentnøgle og spændejern til centrisk maskinskruestik HWS 400 und HWS 402.

                                  Online Catalogue

                                  Sortimentudvidelse af værktøj til gevindskæring

                                  Sortimentudvidelse af værktøj til gevindskæring

                                  Gennemprøvede HSS-E gevindbor nu også til Inch G1“ og fingevind M24x2.

                                  Online Katalog

                                  High performance fræser til Grafit

                                  High performance fræser til Grafit

                                  Nyt i sortimentet:
                                  VHM 3D-fræser til torus- og fuld radius til Grafit, op til Ø 12 mm.

                                  Online Katalog

                                  Produktnyheder - Overfladeteknik

                                  • Premium-lamper
                                  • Mikromotor
                                  • Luftsliber

                                  mere

                                  Produktnyheder - Spåntagende værktøjer

                                  • Fræser til aluminium
                                  • Fræser til stål

                                  mere

                                  Produktnyheder - Monteringteknik

                                  • Låseringstang
                                  • V 34000 Fleksibel topnøgle
                                  • V 20420 Slange- og rørskærer

                                  mere

                                  Produktnyheder - Eroderingstilbehør

                                  • Justeringshjælp til gnistbearbejdning
                                  • Opspændingsblok og adapter

                                  mere

                                  Sekundlim

                                  • Forskellige slags 1-komponent lim til limning af stort set alle tekniske materialer
                                  • Særdeles hurtig hærdning af limsamlingen
                                  • Bestandig over for kemiske påvirkninger og temperaturer op til 120 °C
                                  Online Katalog

                                  HWS 400 og HWS 402 Centreringsskruestik

                                  • Enkel og processikker opspænding uden forprægning af emnet
                                  • Særdeles god gentagelses- og centreringsnøjagtighed
                                  • Ideel til opspændig af råemner og bearbejdede emner
                                  Online Katalog

                                  E 21751 Quick-adapter til lækagetest

                                  • Til hurtig test samt lokalisering af lækager på formindsatse samt formplader
                                  • Enkel fastgøring i cylindriske kølekanaler
                                  • Slank konstruktion sikrer meget lille hulafstand
                                  • Fås som sæt E 2175 i praktisk opbevaringskuffert
                                  Online Katalog

                                  Afmagnetiseringsanordning

                                  • Sikrer hurtig og nem afmagnetisering af resterende magnetisme
                                  • 100% cyklus giver permanent anvendelse ved brug i målerum, på værksteder og i produktionslinjer
                                  • Perfekt til afmagnetisering af plader, stempler, matricer og værktøjer
                                  Online Katalog

                                  Permanent løftemagnet

                                  • Velegnet til løft af flade og runde materialer 
                                  • Neodym-magneter sørger for stor løftekraft
                                  • Simpel betjening ved hjælp af let tilgængeligt betjeningshåndtag
                                  • Pålidelig sikring mod utilsigtet deaktivering
                                      Online Katalog

                                       

                                      VHM fræser til grafit, kobber, spændejern

                                      • Stort udvalg af VHM fræsere fra 0,2 mm i diameter til bearbejdning af grafitelektroder til stanseværktøj og støbeforme
                                      • Lange standtider på grund af diamantbelægning
                                      • Meget præcis koncentricitet via meget små tolerancer inden for µ-området ved diameter, skaft og hjørneradius
                                      Online Katalog

                                      HWS 120 og HWS 122 spændejern

                                      • Enkel opspænding af værktøj og emner ved hjælp af gevind eller T-spor
                                      • Overstempel og modholder er uomtvisteligt forbundet med spændejernet
                                      • To spændeflader tillader en bred vifte af applikationer og fastspændingshøjde

                                      Tilbehør til spændeteknik

                                      • Sortiment af normdele til opspænding ved hjælp af gevind eller T-spor
                                      • Omfangsrigt udvalg af skruer, møtrikker og T-notholder    
                                      • Sæt med spændeskruer HWS 9010, som passer til HWS 110 og HWS 122
                                      Online Katalog

                                      Elektrodeholder

                                      • Elektrodeholder i 3 forskellige materialekvaliteter i særdeles høj kvalitet
                                      • Forskellige udførelser, særligt tilpasset til vores omfattende sortiment af elektroder
                                      • Kompatibel med ITS-50 spændesystemet
                                      Online Katalog

                                      VTP 50 Mærkeblåt

                                      • Præcis markering af lukkeflade og tætningsflade
                                      • Meget høj kontrast på grund af specielle pigmenter
                                      • Ren og simpel håndtering på grund af pumpedispenser
                                      Online Katalog

                                      WZB 30213 HSS bor DIN 338

                                      • Høj brudsikkerhed på grund af stabil geometri svarende til DIN 338
                                      • Lange standtider og høj processikkerhed pga. TiN-belægning
                                      • Fås også i sæt med 24 bor fra 1 til 10 mm inklusiv bor til gevind fra M4 til M12
                                      Online Katalog

                                      V 28440 Stiftuddriversæt

                                      • Gør det muligt på enkel vis at udtrække stifter som f.eks. E 1303 eller indsatse med indvendigt gevind
                                      • Fås også i sæt med 6 forskellige adaptere til gevind fra M3 til M12
                                      • 2 forskellige længder stænger til svært tilgængelige steder
                                      Online Katalog

                                      Sæt med polersten

                                      • Forskellige kornstørrelser på hver type af polersten i sæt
                                      • Optimalt egnet til sammenligning af de forskellige kornstørrelser
                                      • Af meget høj kvalitet og kan omgående leveres ab lager
                                      Online Katalog