Meusburger

Vores leveringsservice

Meusburger tilbyder

  • Omkostningsfri levering af alle produkter indenfor Europa (DAP) (se Handelsbetingelser)
  • Høj rådighedsgrad for katalogprodukter gennem stort centralt lager for formnormalier, "Bestilt i dag - omgående leveret".
  • Hurtigst mulige levering gennem optimeret logistik- og transportprocesser

Fakta

  • 18.000 m² Lagerareal
  • Mere end 85.000 produkter i sortimentet
  • 99% omgående rådighed "fra lager"
  • 98% omgående rådighed baseret på det samlede katalog
  • I 2016 har vi leveret til ialt 64 forskellige lande

Vil du vide præcist hvor din levering befinder sig lige nu?

Log på Meusburger Portal!

Under punktet "Bestillingsinformation" findes et pakkenummer for hver levering. Ved klik på produktet kommer du direkte til transportfirmaets side. Her finder du den nøjagtige status for din levering.

Fra ide til praksis

"For vores firma er det næsten perfekte forløb af bestillinger, på grund af den gode struktur hos Meusburger, er det allerede grund nok til at bestille. Det hænger naturligvis sammen med kvalitet, hurtighed og pris/ydelsesforholdet."

Leopold Schwarz, Leder Værktøjskonstruktion, MIRAPLAST Werkzeugbau, Bøeheimkirchen (A)

 

"Meusburger har en af de højeste leveringsevner, og der er næsten aldrig behov for restordrer. Integrationen i færdiggørelsesprocessen er, sammen med den stabile levering af den bestilte vare, til at levere takket være den overskuelige kommissionering. Returvarer og behandling af tilgodesedler afvikles uden problemer".

Michael Meyring, direktør for Meyring, CNC Form- und Fertigungstechnik, Lübbecke (D)