Meusburger

Produktnyheder

E 8630 Gearenhed for Etageværktøjer

Stabilt og præcist gearenhed til synkron styring af etageværktøjer

DINE FORDELE:
  • Præcis komponent med slebne, induktivt hærdede tandstænger og tandhjul i hhv. modul 4 og modul 3
  • Størst stabilitet og sikkerhed på grund af lukket kabinet
  • Minimalt slid og lang levetid på grund af DLC-belagte glideskinner
  • Kompakt størrelse giver mulighed for anvendelse i sprøjtestøbemaskiner med lille afstand mellem styrestængerne
  • Enkel montage med præcis positionering på værktøjet

          Online shop

          E 2187 IsoTemp® slange til høj temperatur

          IsoTemp® Slanger til høj temperatur kombinerer velkendt teknik med ny silikonekappe

          DINE FORDELE:
          • Isolering og beskyttelse mod forbrænding på grund af silikonekappe, der er pålagt direkte på slangen
          • Ingen slitage eller beskadigelse af metalkappen og derfor er der heller ikke fare for at komme til skade på udstikkende tråde
          • Høj levetid og maksimal fleksibilitet
          Følgende kan også leveres: E 21872 slange til høj temperatur uden silikonekappe

                  Online shop

                  E 4000 Varmekanal, enkelt dyse

                  DINE FORDELE:
                  • Universelt anvendelig til alle gængse typer termoplast med og uden fyldstoffer
                  • Direkte forbindelse eller forbindelse mulig via underfordeler
                  • Homogen temperaturprofil over hele dysens længe gennem differentieret effektfordeling

                          Online shop

                          E 2752 Kombinationskabel med termiske ledninger og elledninger

                          DINE FORDELE:
                          • Kombinationskabel til temperaturmåling og -styring i varmekanalteknikken
                          • Pålidelig signaloverførsel uden svingninger gennem afskærmede, termiske ledninger
                          • Forskellige længer kan omgående leveres ab lager

                                  Online shop

                                  E 3064 Styr til skrå bolt

                                  DINE FORDELE:
                                  • Stor kraftoptagelse på grund af optimal fladekontakt med den skrå bolt og god materialesammensætning
                                  • Lomme tii glider kan nemt bearbejdes fra forsiden
                                  • Gliderens vandring kan efterfølgende tilpasses ved at afstemme med styret til den skrå bolt

                                  Online shop

                                  E 1830 Udstødersæt – returenhed

                                  DINE FORDELE:
                                  • Tillader først udstødersættes fremgang, når værktøjets åbningslængde er defineret
                                  • Lang levetid på grund af minimal slitage på kuglekoblingssegmenter og materialer af høj kvalitet
                                  • Individuelle slaglængder på grund af komponenter, der kan afstemmes med hinanden

                                            Online shop

                                            E 1512 Støttebolt med føringsdiameter og centrering tap

                                            DINE FORDELE:
                                            • Enkel indbygning i formpladen ved hjælp af pashuller
                                            • Præcis føring af udstødersættet på grund af lave tolerancer
                                            • Hærdet udførelse egner sig bedst i kombination med E 1145 kuglebøsning

                                                    Online shop

                                                    Komponenter til sprøjtestøbning

                                                    Nyt sortiment af normdele særligt til sprøjtestøbeværktøj

                                                    E 24760 STEMPEL MÅNED, TIL GRAVERING

                                                    DINE FORDELE:

                                                    • Smart mærkning af år med individuel markering af måned
                                                    • Særdeles velegnet til sprøjtestøbeværktøjer med varmarbejdsstål 1.2343 hærdet til 45 HRC

                                                    Online shop



                                                    VCP 1000 KOBBERPASTA

                                                    DINE FORDELE:

                                                    • Fremragende smøre- og skilleeffekt, særligt til alle bevægelige og termisk belastede komponenter i sprøjtestøbningen
                                                    • Beskytter effektivt mod høj varme, mod at brænde fast samt mod gnidningskorrosion ved hjælp af fast kobbersmøremiddel
                                                    • Letter montage og demontage af højt belastede skrue- og stikforbindelser, selv under stærk korrosiv påvirkning

                                                    Online shop

                                                    NE-TRÅDGNISTBLOKKE 1.2343 ESUH 48

                                                    DINE FORDELE:

                                                    • Særdeles velegnet til sprøjtestøbeværktøjer på grund af den høje modstandskraft over for spændingsrevner via ESU-kvaliteten
                                                    • Enkel bearbejdning takket være en hårdhed på 46 – 48 HRC

                                                    Online shop



                                                    E 1742 KERNESTIFT, IKKE-NITRERET

                                                    DINE FORDELE:

                                                    • Præcise kernestifter af varmarbejdsstål 1.2343
                                                    • Enkel bearbejdning takket være en hårdhed på 45 – 48 HRC

                                                    Online shop



                                                    TEMPERERINGSELEMENTER TIL SPRØJTESTØBNINGEN

                                                    DINE FORDELE:

                                                    • Optimal tætning, selv ved høje temperaturer
                                                    • E 20749 gevindprop og E 21019 ledeplade af rustfrit stål med rillede og koniske gevind
                                                    • E 20767 gevindprop i stål, m / krave og kobbertætningsskive

                                                    Online shop

                                                    Lokkenåle og snitbøsninger

                                                    E 5520 LOKKENÅL MED 30° KONISK HOVED

                                                    DINE FORDELE:

                                                    • Til høje tilbagetrækningskræfter pga. 30° lokkenålshoved med lav kærvvirkning
                                                    • Lange standtider og høj snitkvalitet pga. hårdført materiale 1.3343 (HSS)

                                                            Online shop

                                                            E 5727 + E 5728 SNITBØSNINGER MED GENNEMGÅENDE STARTHUL

                                                            DIN FORDEL:

                                                            • Gør en individuel indførsel af friboringen og konturen mulig

                                                                Online shop

                                                                Føringssystem med diameter på 80 mm

                                                                DINE FORDELE:

                                                                • Særlig til anvendelse inden for konstruktion af store værktøjer
                                                                • Standardføring kan nu også fås med en diameter på 80 mm og til en længde på 400 mm
                                                                • Fås som kugle- eller føringselement

                                                                            Online shop

                                                                            E 5126 Føringselement i bronze, med krave

                                                                            DINE FORDELE:

                                                                            • Optimale glideegenskaber pga. den hårdføre messing samt kraven i glidefladen
                                                                            • Bøsning og holdestykke kan udskiftes i henhold til DIN 9834 / ISO 9448
                                                                            • Muliggør anvendelse ved større materialetykkelser takket være føringstolerancen G6

                                                                                        Online shop

                                                                                        E 6350B Gasfjeder – Force udvidelse

                                                                                        Fås nu yderligere i 3 forskellige startkræfter

                                                                                        DINE FORDELE:

                                                                                        • Forskellige farvemarkeringer giver mulighed for simpel genkendelse af de 3 startkræfter pr. løft
                                                                                        • Høj startkraft ved lav konstruktionshøjde
                                                                                        • Aktive sikkerhedssystemer beskytter mod overvandring, ukontrolleret tilbagevandring samt overtryk

                                                                                                  Online shop

                                                                                                  E 5620 + E 5622 Coil side / indløb styr udvidelse

                                                                                                  Yderligere størrelse muliggør bredde på coil side / indløbsstyr på op til 152 mm

                                                                                                  DINE FORDELE:

                                                                                                  • Modulopbygget coil side/indløb styr, kan anvendes til forskellige stanseværktøjer
                                                                                                  • Kan indstilles trinløst til coil side/indløb styr fra 18 – 82 mm og 78 – 152 mm
                                                                                                  • Referenceboringer muliggør en enkel og præcis indstilling af bredden på coil side / indsløbsstyr

                                                                                                            Online shop

                                                                                                            E 5644 Emneløfter kvadratisk

                                                                                                            DINE FORDELE:

                                                                                                            • Processikkert løft og fremskydning af pladeemnet takket være stor kontaktflade
                                                                                                            • Integreret startboring til indførsel af en friboring til søgestifter
                                                                                                            • Optimal til de pågældende pladetykkelsers afstemte funktionsmål

                                                                                                                      Online shop

                                                                                                                      E 5665 Stempelholder med radius

                                                                                                                      DINE FORDELE:

                                                                                                                      • Ideel til fastgørelse og montage af filigrane stempler
                                                                                                                      • Dyr fremstilling af gevind i stemplet bortfalder pga. standardiseret stempelholder
                                                                                                                      • Indbygning af stemplet giver fri muligheder pga. retning af stempel mod trykpladen

                                                                                                                              Online shop

                                                                                                                              Nye konfigurationsmuligheder for lokkenåle

                                                                                                                              LOKKENÅLE MED BELÆGNING

                                                                                                                              Kan omgående leveres med TiN og AICrN belægning

                                                                                                                              DINE FORDELE:

                                                                                                                              • Længere standtider på grund af PVD-belægning af høj kvalitet
                                                                                                                              • Sænkning af stanse- og tilbagetrækningskraft takket være forbedret friktionskoefficient
                                                                                                                              • Simpel udvælgelse af belægning ved hjælp af lokkenåls-konfiguratoren

                                                                                                                                FORMLOKKENÅLE MED LÅSEFLADE

                                                                                                                                Formlokkenåle med cylindrisk hoved og præcis låseflade

                                                                                                                                • Præcis positionering ved hjælp af en parallelitet på 0,01 mm mellem låseflade ved hovedet og konturen
                                                                                                                                • låseflade kan vælges mellem 0° eller 90° til kontur, hvilket tillader fleksibel montage i værktøjet
                                                                                                                                • Ganske kort leveringstid pga. fremstilling på fabrikken

                                                                                                                                          Online shop

                                                                                                                                          Lokkenåls-konfigurator

                                                                                                                                          Gør brug af de mange forskellige konfigurationsmuligheder for lokkenålene i den nye Assistent

                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                          • Simpel og hurtig tilpasning af de individuelt designede lokkenåle
                                                                                                                                          • Direkte grænseflader til alle de gængse CAD-systemer
                                                                                                                                          • Fås både i CD katalog såvel som i online shoppen

                                                                                                                                                Online shop

                                                                                                                                                E 1352 Centreringsenhed flad

                                                                                                                                                DINE FORDELE:

                                                                                                                                                • Fremragende glidende egenskaber samt høj slidstyrke på grund af DLC-belægning
                                                                                                                                                • Enkel montering og positionering giver en nøjagtig centrering
                                                                                                                                                • Velegnet til anvendelse ved ulige varmeudvidelse

                                                                                                                                                    Online Katalog

                                                                                                                                                    Tunnel indløbsindsatser til store konturspring

                                                                                                                                                    Yderligere anvendelser ved hjælp af ny tunnelgeometri

                                                                                                                                                    DINE FORDELE:

                                                                                                                                                    • Nem og hurtig produktion af tunnelindløb med store konturspring
                                                                                                                                                    • Fremragende flow egenskab på grund af optimal overflade i kanalen

                                                                                                                                                    E 1693 TUNNEL INDLØBSINDSATS HIGH LEVEL, KONTUR

                                                                                                                                                    • Gør en tilslutning mulig bag et afsnit eller trin, eller ovenover lukkeflader

                                                                                                                                                    Online Katalog

                                                                                                                                                    E 1694 TUNNEL INDLØBSINDSATS LOW LEVEL, KONTUR

                                                                                                                                                    • Muliggører en forbindelse under lukkefladen
                                                                                                                                                    Online Katalog

                                                                                                                                                    E 2030 Mærkning køling tilslutninger

                                                                                                                                                    Mærkning til køletilslutninger kan nu fåes op til IN 32 / OUT 32

                                                                                                                                                    DINE FORDELE:

                                                                                                                                                    • Til professionel mærkning af tempererede kredsløb i høj kvalitet
                                                                                                                                                    • Aftryk på plastikchips er plan
                                                                                                                                                    • Lynhurtig indarbejdelse af formhul med VHM trinbor i hårdmetal WZB 119225

                                                                                                                                                        Online Katalog

                                                                                                                                                        E 2480 Mekanisk cyklustæller med forlænger

                                                                                                                                                        DINE FORDELE:

                                                                                                                                                        • Kan afkortes individuelt ved hjælp af en indskruet forlænger
                                                                                                                                                        • Pladsbesparende installation omkring holdepladen eller linealerne
                                                                                                                                                        • Pålidelig til op til 10 mio. skud

                                                                                                                                                          Online Katalog

                                                                                                                                                          Udvidelse af hydraulikcylinder

                                                                                                                                                          Hydraulikcylinder kan nu fåes i en slaglængde op til 200 mm

                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                          • Bredt anvendelsesområde på grund af den fint afkortet slaglængde op til 200 mm
                                                                                                                                                          • Lang levetid på grund af hærdet og dobbelt forseglet stempelstang
                                                                                                                                                          • Som standard med FKM-pakninger (Viton®) til temperaturer op til 180°C

                                                                                                                                                              Online Katalog

                                                                                                                                                              E 65620 Magnetisk sensor til T-spor

                                                                                                                                                              DINE FORDELE:

                                                                                                                                                              • På grund af det pålidelige og nøjagtige koblingspunkt er den velegnet til anvendelse som cylindersensor
                                                                                                                                                              • Præcis indstilling ved hjælp af et blinkende signal i grænseområdet, samt konstant lys i optimalt koblingsområdet
                                                                                                                                                              • Sikker og enkelt befæstelse i T-sporet
                                                                                                                                                                Passer til: E 7020 Kompakt cylinder til magnetisk sensor

                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                  Stikhus i højt design

                                                                                                                                                                  Gennemprøvet stikhus i høj kvalitet, kan nu også fåes i højt design

                                                                                                                                                                  DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                  • Komplet sortiment, af industri-stik med mange anvendelsesmuligheder
                                                                                                                                                                  • Ideel til krævende brug på grund af det robuste hus af trykstøbt aluminium
                                                                                                                                                                  • Kompatibel med vores bestående stifte- og fatningsindsætning

                                                                                                                                                                    Online Katalog

                                                                                                                                                                    E 2766 Kabelholder, magnetisk

                                                                                                                                                                    Universel anvendelig kabelstyring til sikker montering i kabelkanalen

                                                                                                                                                                    DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                    • Let montage ved hjælp af Neodym-magneter
                                                                                                                                                                    • Let indarbejdning ved hjælp af en Ø12 mm fræser, uden omstændige gevindhuller
                                                                                                                                                                    • Temperaturbestandighed op til 150°C gør det muligt at anvendes i teknik for varmekanaler

                                                                                                                                                                        Online Katalog

                                                                                                                                                                        Systemtrykfjedre rund

                                                                                                                                                                        Kan nu også fås i Ø 10, 12.5 og 16 mm

                                                                                                                                                                        DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                        • Optimal til brug, hvor der er begrænset plads til indbygning
                                                                                                                                                                        • Let genkendelse af fjederkræfterne på grund af farvemæssige forskelle
                                                                                                                                                                        • Let at udskifte på grund af ens indbygningsmål

                                                                                                                                                                          Online Katalog

                                                                                                                                                                          E 1251 Trykstykke, med gevindsikring

                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                          • Sikkerhed mod løsrivning af trykstykket ved hjælp af et nylonstykke
                                                                                                                                                                          • Højt løsne moment, også ved flere gentagelse af montering og afmontering
                                                                                                                                                                          • Extra dele til fastholdelse er unødvendig, men er let at udskifte med E 1250 og E 1252

                                                                                                                                                                              Online Katalog

                                                                                                                                                                              E 1524 Udstøder-Accelerator, Mini 2 trins

                                                                                                                                                                              Til 2-trins afformning af den komplette udstøderenhed

                                                                                                                                                                              DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                              • Enkel løsning til gennemførelse af et ekstra slag med én udstøderbevægelse
                                                                                                                                                                              • Kompakt og robust design giver mulighed for minimal indbygningsplads
                                                                                                                                                                              • Indbygning muligt i små og store værktøj på grund af 4 forskellige størrelser

                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                  Totrins udstødere med DLC-belægning

                                                                                                                                                                                  De gennemtestede og pålidelige totrins udstødere er nu forbedret med DLC-belagte koblingselementer. Dette giver mulighed for en endnu længere levetid samt brug i renrumsteknik på grund af optimal produktion uden smøring.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  E 1820 FLADKLINKETRÆK

                                                                                                                                                                                  DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                  • Kompakt design med optimal kraftoverførelse på grund af stabile og store klinker
                                                                                                                                                                                  • Nøjagtig tilslutning på grund af præcise, hårdt slebne styrekurver
                                                                                                                                                                                  • Skåner værktøjet og har en støjsvag drift på grund af integreret dæmpning

                                                                                                                                                                                      Online Katalog

                                                                                                                                                                                      E 1840 RUNDKLINKETRÆK

                                                                                                                                                                                      DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                      • Sikker aflåsning af den svømmende plade ved værktøj med 3 plader
                                                                                                                                                                                      • Enkel fremstilling af indbygningspladsen på grund af bearbejdning i opspændingen
                                                                                                                                                                                      • Ingen af delene på formopbygningen rager ud over
                                                                                                                                                                                        Online Katalog

                                                                                                                                                                                          Lokkestempel med ansats kan konfigureres

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Konfigurer specielt efter dit eget ønske et kvadratisk-, rektangulert- eller ovalt snit
                                                                                                                                                                                          • Præcise geometriske tolerancer ved hjælp af finslibning
                                                                                                                                                                                          • Kort leveringstid på grund af intern fremstilling

                                                                                                                                                                                          Online Katalog

                                                                                                                                                                                          E 5655 Søgenåls enhed

                                                                                                                                                                                          Kompakt og indbygningsklar komponentgruppe til præcis centrering af stanse-coil

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Forhindrer at metalbåndet letter på grund af modholdet fra bøsningen
                                                                                                                                                                                          • Du kan vælge mellem 3 forskellige trykfjedre til fleksibel pressekraft
                                                                                                                                                                                          • Ingen justering på grund af en standard søgenål

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 5660 Justeringsenhed

                                                                                                                                                                                          Med en ny justeringsvinkel kan du få en endnu mere præcis indstilling på 0,05 mm / omdrejning

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Justeringsenhed til hurtig og præsis indstilling af præge- og bøjeelementer
                                                                                                                                                                                          • Fleksibel positionering i værktøjet på grund af kompakte indbygningsmål og forskellige længder af skruer
                                                                                                                                                                                          • Afgrænset justering pr. skrueomdrejning på grund af præcis koordineret justerings kile

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 56204 Monteringsflange til coil side/indløb styr

                                                                                                                                                                                          Yderligere monteringsmulighed på grund af høj udførelse, sikrer en problemfri installation i bundbladen, selv med indbygget snitog trykplade

                                                                                                                                                                                          For at få flere detaljerede oplysninger, kan du kigge i voresOnline shop.

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 5193 Holdeplade for bøsning

                                                                                                                                                                                          Specielt egnet til E 5130 bronze / grafit bøsning med krave

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Perfekt montage af bøsningen med krave på grund af optimale tolerancer
                                                                                                                                                                                          • Pladsbesparende indbygning pga. kompakte udvendige mål og undersænket skruehuller
                                                                                                                                                                                          • Ideelt til stanseværktøj med store føringsdiameter og høj indbygningshøjde

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 5076 Føringssøjle med mellemflange

                                                                                                                                                                                          Diameter fra 12 til 19 mm i forskellige tykkelser

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Giver mulighed for et højt slagtal på grund af en overfladefinish Ra 0,1 (Superfinish)
                                                                                                                                                                                          • Maksimal stivhed ved fastgørelse i føringspladen
                                                                                                                                                                                          • Høj præcis føringssøjle med tolerance h3 for den bedste kvalitet

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 5030 Føringssøjle glat

                                                                                                                                                                                          Høj præcise føringssøjler til at presse eller montere i monteringshul

                                                                                                                                                                                          NYT I PROGRAMMET:

                                                                                                                                                                                          • Diameter 20 og 25 mm fra længde 100 mm
                                                                                                                                                                                          • Diameter 40 og 50 mm til længde 400 mm til stor vandringer
                                                                                                                                                                                          • Diameter 63 mm specielt til store værktøj

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 1255 Trykstykke i lang udførelse

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • På grund af en speciel føring og en hærdet stempelstang, er det muligt at optage en tværgående kraft på 30°
                                                                                                                                                                                          • Integreret gevindsikring forhindrer løsrivning
                                                                                                                                                                                          • Vandring op til 30 mm mulig

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          NE-trådgnistblokke af hårdmetal

                                                                                                                                                                                          Nyt i programmet er en trådgnistblok af hårdmetal med en fin- / mellem struktur CF-H40S+ som kan anvendes universelt

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Høj levetid på grund af hårdmetal i høj kvalitet
                                                                                                                                                                                          • Maksimal slidstyrke med fremragende stabilitet af kanterne
                                                                                                                                                                                          • Ideel til gnistbearbejdning på grund af høj korrosionsmodstand

                                                                                                                                                                                          Online katalog

                                                                                                                                                                                          E 3330 og E 3360 Kompakt kulisse enhed

                                                                                                                                                                                          Meget præcis og indbygningsklar, kompakt kulisse enhed med meget slank byggeform ved indskrænket installationsplads

                                                                                                                                                                                          DINE FORDELE:

                                                                                                                                                                                          • Garanteret max. processikkerhed på grund af høj præcision
                                                                                                                                                                                          • Snæver installationsplads på grund af et meget slank design
                                                                                                                                                                                          • God slidstyrke og fremragende glidende egenskaber på grund af DLC-belagte kulisser
                                                                                                                                                                                          • Simpel tilpasning efter behov til kulissens forspænding ved hjælp af justeringsbrik
                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  E 13212 Glideplade horisental, tosidet

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Dobbelt levetid ved gensidig tilgængelighed af glidepladerne med DLC-belægning
                                                                                                                                                                                                  • Optimal føring ved hjælp af afstemning af længden på de forskellige pladetykkelser
                                                                                                                                                                                                  • Præcis installation i formpladen på grund af dybe positions not

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  SD- og SZ-to-søjlet standardstel

                                                                                                                                                                                                  I stelstørrelse fra 126 156 mm til 396 496 mm med og uden mellemplade

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Fleksibel anvendelse af stellene på grund af diagonal og central placering af føringssøjlerne
                                                                                                                                                                                                  • Kan kombineres med kugle- og glideførende elementer
                                                                                                                                                                                                  • Svarer til Meusburgers skabelon på stansestel

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  Guide til SD- og SZ-to-søjlet standardstel

                                                                                                                                                                                                  • Med blot et par klik til den modulære konfigurerede opbygning
                                                                                                                                                                                                  • Automatisk beregning af e-indbygningsdele
                                                                                                                                                                                                  • Direkte grænseflader til alle de gængse  CAD-systemer – neutrale data

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  E 6330 Gasfjeder – Standard

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Kan udskiftes i henhold til ISO 11901
                                                                                                                                                                                                  • Optimal føring af stemplet ved hjælp af lange føringselementer
                                                                                                                                                                                                  • Aktive sikkerhedssystemer garanterer en sikker drift for menneske og maskine

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  E 7055 Hydraulik cylinder med lås

                                                                                                                                                                                                  Især egnet til kerneudtræk og kulisser ved sprøjte- og trykstøbning

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:
                                                                                                                                                                                                  • Giver mulighed for et højt tryk ved hjælp af en end-lock i en kompakt størrelse
                                                                                                                                                                                                  • Maksimal processikkerhed ved hjælp af sensorer ved slutpositionen
                                                                                                                                                                                                  • Defineret monteringsposition af sensorer og olietilslutning ved hjælp af en praktisk flange

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  E 6370 Gasfjeder – Kompakt

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Høj belastning selv ved den mindste diameter ved gasfjedre med stempelpakning, med huset i én del
                                                                                                                                                                                                  • Øget levetid på grund af beskyttelse mod forurening ved hjælp af den standardmæssige beskyttelseshætte
                                                                                                                                                                                                  • Aktive sikkerhedssystemer garanterer en sikker drift for menneske og maskine

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  E 7002 Kompakt cylinder med O-ring tilslutning i front

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Pladsbesparende installation af olieforsyningen på forsiden
                                                                                                                                                                                                  • Fleksibel montering via gennemgående hul eller ved et gevind på forsiden
                                                                                                                                                                                                  • Lang levetid på grund af hærdede og dobbelt forseglet stempelstang

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  Logisk fordelerbox for sensorer

                                                                                                                                                                                                  Logisk fordelerbox med korte aktiveringstider for en klar og intelligent procesovervågning

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Giver mulighed for flere sammenføringer, af Sensor-signaler, uden spændingsfald
                                                                                                                                                                                                  • Hurtig og nem installation takket være kompakte design med enkelt række
                                                                                                                                                                                                  • Integreret LED display til aflæsning af drifts- og signifikant Status

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  Automatisk sikkerhedskobling til tempereringstilslutninger

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:
                                                                                                                                                                                                  • Nem og sikker håndtering af automatisk låsning ved indkobling
                                                                                                                                                                                                  • Forhindrer uforsætlig frakobling, og er derfor også ideelt egnet til høje temperaturer
                                                                                                                                                                                                  • Stort udvalg på grund af et bredt udvalg af hætter- og gevindtilslutninger

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  Klik-system til kølerslange

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Tidsbesparelse på grund af hurtig og nem fastgørelse af slangen E 2185
                                                                                                                                                                                                  • Pladsbesparende på grund af enkelt montage uden klemmer
                                                                                                                                                                                                  • Fleksible anvendelsesmuligheder ved hjælp af et bredt sortiment af koblinger og slanger op til 140°C

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  Hætte til stik

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:
                                                                                                                                                                                                  • Ideel til kabelforbindelsen fra værktøjet til maskinen
                                                                                                                                                                                                  • Ideel til krævende brug på grund af det robuste hus af trykstøbt aluminium
                                                                                                                                                                                                  • Kompatibel med vores bestående stifte- og fatningsindsætning

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog

                                                                                                                                                                                                  E 1522 Kompakt udstøder-accelerator

                                                                                                                                                                                                  Dine fordele:

                                                                                                                                                                                                  • Målrettet udstødning ved hjælp af en yderligere acceleration af udstøderen
                                                                                                                                                                                                  • Ingen belastning af acceleratoren ved sprøjtestøbetrykket over udstøderbagpladen
                                                                                                                                                                                                  • Enkel installation i den komplette udstøderenhed på grund af de kompakte dimensioner

                                                                                                                                                                                                  Online Katalog