Meusburger

Højeste kvalitet og præcision

Råvarer af høj kvalitet
Stål er ikke bare stål.
Derfor hører de mest anerkendte producenter til vores leverandører. Kun de bedste råvarer garanterer et ekstraordinært godt resultat. I sidste ende er det Sprøjtestøbningen der drager nytte af denne råvarekvalitet.

 

Kvalitet kræver kontrol
Vi gennemfører egne spektralanalyser, styrke- og ultralydsprøvninger. Kun perfekt stål slipper gennem kvalitetskontrollen.

 

Effektivisering ved lavspændingsglødning
Vi lavspændingsgløder alle ståltyper. Det skaber de bedste forudsætninger for effektiv bearbejdning af delene. Mere...

 

Præcis produktion
Vores produktion har den højeste tekniske standard. En yderligere garanti for præcision og målnøjagtighed.

 

Afsluttende kvalitetskontrol
Måling med Zeiss målemaskine garanterer overholdelse af tolerancer på 0,003 mm.