Meusburger

Produktneuheiten

Erodieren mit System R

Spanntechnik zum Erodieren jetzt auch mit System R für Ihr bestehendes System

NEU IM PROGRAMM:

  • HER 1212 Justierbarer Vierkant-Elektrodenhalter
  • HER 1232 Elektrodenhalter für Spannzangen ER32
  • HER 3530 Schnellspannfutter mit Handspanner
  • HER 2410 3D Messtaster mit Hartmetallspitze
  • HER 2530 Messdorn zum Ausrichten und Kontrollieren der Schnellspannfutter

Online-Shop

PASSEND DAZU:

  • HER 1910 Spannzapfen R

Online-Shop

Erweiterungen Erodierelektroden

V 91571 KOPFELEKTRODEN JETZT IM SET GÜNSTIGER

  • Preisvorteile im 12er, 25er und 50er Set bei den Kopfgrößen 15x15 mm oder 25x25 mm

Online-Shop

ROHRELEKTRODEN

  • V 932XX Kupfer- und Messing-Rohrelektroden jetzt auch in Länge 400 mm erhältlich

Online-Shop

Hochwertige Hämmer

NEU IM PROGRAMM:

  • V 22020 Schlosserhammer mit robustem Hickorystiel und Nylon-Stielschutzhülse
  • V 22040 Rückschlagfreier Schonhammer mit auswechselbaren Nylon-Einsätzen
  • V 22060 Kupferhammer mit robustem Hickorystiel

    Online-Shop

    THL 100 Permanent-Lasthebemagnet

    Jetzt zusätzlich zu den bestehenden Größen 250, 500 und 1.000 kg in leichter und kompakter Bauweise für Hebekräfte bis 100 kg erhältlich

    IHRE VORTEILE:

    • Zum Heben von Flach- und Rundmaterial geeignet
    • Einfache Bedienung mittels leicht zugänglichem Handhebel
    • Neodym-Magnete sorgen für hohe Hebekräfte

      Online-Shop

      HPO 4400 Magnetspannkugel

      Dreh- und schwenkbare Magnetspannkugel ermöglicht Spannen in ergonomisch optimaler Arbeitsposition

      IHRE VORTEILE:

      • Ein- und ausschaltbarer Magnet zur Fixierung und Positionierung der Teile
      • Leichte Positionierung und fester Halt der Kugel über Gleithafteffekt
      • Sicheres Spannen durch Permanentmagnet mit Haltekraft 80 N / cm2

        Online-Shop

        GESG 1200 Elektrischer Geradschleifer

        Schlanker Geradschleifer mit einfachem Handling für große Arbeitsbereiche

        IHRE VORTEILE:

        • Exakter Rundlauf durch Präzisionsspannzange
        • Einstellbare Drehzahl bleibt auch unter Last konstant
        • Einfacher Werkzeugwechsel durch Spindelsicherung mittels Druckknopf

          Online-Shop

          V 76550 Zylinderbürsten

          IHRE VORTEILE:

          • Ermöglichen einfaches Reinigen und Entgraten von Bohrungen
          • Universell einsetzbar durch verschiedene Materialien und Durchmesser
          • In Verbindung mit Diamantpasten auch zum Polieren geeignet

            Online-Shop

            H 20100 Aufspannplatte mit 20 mm Raster

            Mit der neuen Aufspannplatte mit 20 mm Raster bieten wir Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, Ihre Werkstücke nicht nur schnell, sondern auch absolut präzise und wiederholgenau zu spannen.

            IHRE VORTEILE:

            • Flexible Aufspannmöglichkeiten von Werkstücken durch 20 mm Bohrungsraster
            • Zeitersparnis beim Einrichten auf der Maschine dank hochpräziser Ausrichtkanten
            • Einfache und wiederholgenaue Montage der Aufspannplatte – auch auf dem bestehenden H 1000 Spannsystem

              Online-Shop

              Schnittdatenkalkulator

              Jetzt auch für Wendeschneidplatten-Werkzeuge

              IHRE VORTEILE:

              • Automatische Berechnung der Schnittdaten für Wendeschneidplatten-Werkzeuge
              • Dynamische Schnittdatenberechnung durch Verschieben von Werten in der Grafik
              • Berechnung der mittleren Spandicke abhängig vom Fräsvorschub

                Schnittdatenkalkulator

                 

                Umfangreiches Druckluftzubehör

                GDZB 2200 KOMPAKTE DRUCKLUFTPISTOLEN

                IHRE VORTEILE:

                • Kompakte Bauform durch innovativen Einbau des Anschlussnippels
                • Druckerhöhung durch Venturi-Ventil
                • Optimal in Verbindung mit Sicherheitskupplungen

                  Online-Shop

                  SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT VERSCHIEDENEN ANSCHLÜSSEN

                  IHRE VORTEILE:

                  • Automatisches Entlüften vor dem Öffnen
                  • Einfache Bedienung mittels einmaliger Betätigung des Druckknopfes
                  • Verhindern den Peitschenhiebeffekt des Schlauches beim Entkoppeln

                      Online-Shop

                      DRUCKLUFTSCHLÄUCHE IN SPIRALER ODER GERADER AUSFÜHRUNG

                      IHRE VORTEILE:

                      • Sicherer Einsatz durch mehrschichtigen und abriebsfesten Schlauch
                      • Einfaches Handling durch Spiralschlauch oder flexiblen, geraden Druckluftschlauch
                      • Individuell ablängbar oder in Länge 10 m mit montierten Sicherheitskupplungen

                          Online-Shop

                          V 76905 Naturkorn-Diamantpaste, Basic

                          IHRE VORTEILE:

                          • Universell einsetzbare Naturkornpaste
                          • Hohe Abtragsleistung durch schneidfreudiges Korn
                          • Einfach rückstandslos zu entfernen durch alkoholhaltige Basis

                            Online-Shop

                            Hochdruck-Spanntechnik

                            HWS 500 MECHANISCHER HOCHDRUCKMASCHINENSCHRAUBSTOCK

                            IHRE VORTEILE:

                            • Hohe Stabilität durch Monoblock-Grundkörper aus GGG-70 Sphäroguss
                            • Höchste Präzision durch gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
                            • Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm beim Spannen

                              Online-Shop

                              HWS 650 UND HWS 600 MECHANISCHE HOCHDRUCKSPANNER

                              IHRE VORTEILE:

                              • Kompakte und stabile Monoblock-Grundkörper aus GGG-70 mit gleichbleibender Gesamtlänge
                              • Geringer Reinigungsaufwand durch vollständig geschlossene Spindel und zusätzliches Seitenfenster
                              • Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm beim Spannen

                                  Online-Shop

                                  • HWS 600 ist zusätzlich allseitig auf 0,02 mm parallel geschliffen und dadurch besonders geeignet für horizontale und vertikale Bearbeitungen

                                    Online-Shop

                                    Wendeschneidplatten-Werkzeuge

                                    Profitieren Sie ab sofort von unserem perfekt abgestimmten Sortiment an Werkzeugträgern und Wendeplatten für den Werkzeug- und Formenbau

                                    Das gesamte Sortiment und weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt und im Online-Shop

                                    Online Katalog

                                    Neue Produktgruppe Arbeitsschutz

                                    Sicherheit geht vor! Unser neues Produktsortiment „Arbeitsschutz“ ermöglicht Ihnen eine einfache Auswahl des täglich benötigten Arbeitsschutzes

                                    Das gesamte Sortiment und weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt und im Online-Shop

                                    Online Katalog

                                    Spezialöl und Korrosionsschutz mit H1-Lebensmittelzulassung

                                    • VGI 250 S Spezialöl und Trennmittel, bis 250°C
                                    • VPG 70 FD Lebensmitteltauglicher Korrosionsschutz

                                    Online Katalog

                                    Universal Werkstattreiniger-Konzentrat

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Hohe Wirkstoffkonzentration erlaubt ein Mischungsverhältnis bis 1:200
                                    • Temporärer Korrosionsschutz durch spezielle Zusatzstoffe
                                    • Biologisch abbaubar und verträglich mit Ölabscheidern

                                    Online Katalog

                                    Messmittel zur Datenübertragung

                                    Einfaches Erstellen von Messprotokollen durch Datenübertragung
                                    via Funk- oder USB-Verbindung

                                    Neu im Sortiment:
                                    • Datenkabel und Funksystem zur einfachen und fehlerfreien Datenübertragung
                                    • Digitale Messschieber und Bügelmessschrauben mit Datenausgang
                                    • Digitale Messuhren mit Toleranzanzeige

                                    Online Katalog

                                    Präzisions- und Zählwaagen

                                    • Präzise Waagen zur Bestimmung von Stückzahl und Stückgewicht
                                    • Ablesbarkeit ab 0,001 g

                                    Online Katalog

                                    Kantentaster

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Mechanischer Kantentaster mit hoher Antastgenauigkeit zum einfachen Antasten von Werkstückkanten
                                    • Digitale 2D- und 3D-Kantentaster zur Bestimmung von Werkstücknullpunkt und Bohrungsmittelpunkten
                                    • LED-Signal bei Berührung mit metallischen Oberflächen

                                    Online Katalog

                                    E 2175 Quick-Adapter zur Dichtheitsprüfung

                                    Jetzt auch für Bohrungsdurchmesser 10 mm erhältlich

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Zur schnellen Prüfung und Ortung von Leckagen bei Formeinsätzen sowie Formplatten
                                    • Einfache Befestigung in zylindrischen Temperierbohrungen
                                    • Schlanke Bauform ermöglicht minimale Bohrungsabstände

                                    Online Katalog

                                    Easy Lap Set

                                    Zur Oberflächenbearbeitung von kleinen und schwer zugänglichen Stellen

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Gute Oberflächenqualität durch gleichmäßige Auflage auf der Werkstückoberfläche
                                    • Durch Kunststoffeinsatz ideal zur Verwendung mit Feilmaschinen geeignet
                                    • Verschiedene Poliersteinqualitäten im Angebot

                                    Online Katalog

                                    Premium Druckluftfeile, Heavy Duty

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Präzises und schonendes Arbeiten durch extrem niedrigen Vibrationsgrad
                                    • Schlankes und handliches Design bei maximaler Stabilität
                                    • Einfache und schnelle Bedienung durch Schiebeventil

                                    Online Katalog

                                    Aufbewahrungskoffer für Geräte

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Perfekter Schutz für Ultraschall- und Mikromotorgeräte
                                    • Angepasste Schaumstoffeinlagen gewährleisten einen sicheren Halt und Ordnung im Koffer

                                    Online Katalog

                                    Feilen

                                    Neu im Sortiment:
                                    • Premium-Diamantfeilen in kleinen Dimensionen für harte Werkstoffe
                                    • Hochwertige Hiebfeilen mit guter Schneidleistung und langer Standzeit
                                    • Präzise Schmirgelfeilen in unterschiedlichen Formen und mit hoher Abtragsrate

                                    Online Katalog

                                    Micro-Schraubendreher

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Schlitz-Schraubendreher zum Einstellen der Schrifteinsätze E 2400 – E 2450
                                    • Schnelles Schrauben sowie Übertragen von hohem Drehmoment durch ergonomisch geformten Griff
                                    • Austauschbare und mittels Formschluss verdrehgesicherte Klinge

                                    Online Katalog

                                    Präzisionslehrenbänder

                                    IHRE VORTEILE:
                                    • Bieten ein breites Einsatzgebiet durch Stärken von 0,01 – 1,00 mm
                                    • Praktische Wandhalterung für 15 Präzisionslehrenbänder ermöglicht einfaches Handling und übersichtliche Anordnung
                                    • Einfach austauschbare Präzisionslehrenbänder

                                    Online Katalog

                                    Schlagstempel

                                    Neu im Sortiment:

                                    • V 28880 Schlagstempel zur Materialkennzeichnung
                                    • V 28840 Typenstempelsortiment: Halter und 100 Stempel im Set
                                    • V 28800 Schlagstempelsatz zur Kennzeichnung mit Zahlen und Buchstaben

                                    Online Katalog

                                    Elektrodenhalter

                                    Zentrischspanner für Elektroden

                                    IHRE VORTEILE :
                                    • Einfaches Spannen von allseitig gesägten Rohlingen
                                    • Exakte Elektrodenpositionierung durch Niederzugfunktion mittels Pendelbacken
                                    • Geringer Materialverlust durch Spannhöhe < 6 mm
                                    Weitere Neuheiten:

                                    Elektrodenhalter mit Spannzangen ER16 oder ER40 passend für ITS-50 zum Spannen zylindrischer Elektroden von ø 1 – 26 mm

                                    Prägehalter zum einfachen Spannen von vorgeprägten Elektroden

                                    Online Katalog

                                    Erodierelektroden

                                    Gewindeelektrode aus Wolframkupfer
                                    • Geringer Elektrodenverschleiß bei der Bearbeitung von Hartmetall
                                    Kupferelektroden mit System- und Mehrfach-Bohrbild
                                    • Kosteneinsparung durch weitere Größen und dementsprechend weniger Elektrodenabfall
                                    • Hohe Wiederholgenauigkeit und garantierte Verdrehsicherung durch präzise Passbohrungen

                                    Online Katalog

                                    Hochpräzise Messmittel im Meusburger-Design

                                    Entdecken Sie die neuen Messmittel der Meusburger-Linie

                                    Online-Katalog

                                    Handwerkzeuge für den täglichen Einsatz

                                    Handwerkzeuge für den täglichen Einsatz

                                    Jetzt neu:
                                    Zangen, Schraubendreher und Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf

                                    Online-Katalog

                                    Zubehör für die Zentrischspanner

                                    Zubehör für die Zentrischspanner

                                    Drehmomentschlüssel und Spannpratzen passend zu den Zentrischspannern HWS 400 und HWS 402

                                    Online-Katalog

                                    Erweiterung bei den Gewindewerkzeugen

                                    Erweiterung bei den Gewindewerkzeugen

                                    Bewährter HSS-E Gewindebohrer jetzt auch für Inch G1“ und Feingewinde M24x2

                                    Online-Katalog

                                    Hochleistungs-Graphitfräser

                                    Hochleistungs-Graphitfräser

                                    Neu im Sortiment:
                                    VHM 3D Torus- und Vollradiusfräser bis Ø 12 mm

                                    Online-Katalog

                                    Neuprodukte - Oberflächentechnik

                                    • Premiumleuchten
                                    • Mikromotor
                                    • Druckluftschleifer

                                    mehr

                                    Neuprodukte - Zerspanungswerkzeuge

                                    • Fräser für Aluminium
                                    • Fräser für Stahl

                                    mehr

                                    Neuprodukte - Montagetechnik

                                    • Sicherungsringzangen
                                    • V 34000 Sechskant-Steckschlüssel
                                    • V 20420 Schlauch- und Rohrschneider

                                    mehr

                                    Neuprodukte - Erodierzubehör

                                    • Ausrichthilfen zum Erodieren
                                    • Schnellspannfutter und Adapter

                                    mehr

                                    Sekundenklebstoffe

                                    • Verschiedene Einkomponentenklebstoffe zur Verklebung von nahezu allen technischen Materialien
                                    • Sehr schnelle Aushärtung der Klebeverbindung
                                    • Beständig gegen chemische Einflüsse und Temperaturen bis 120 °C
                                    Online-Katalog

                                    HWS 400 und HWS 402 Zentrischspanner

                                    HWS 400 und HWS 402 Zentrischspanner
                                    • Einfaches und prozesssicheres Spannen ohne Vorprägen des Werkstückes
                                    • Beste Wiederhol- und Zentriergenauigkeit
                                    • Ideal zum Spannen von Rohteilen und bearbeiteten Werkstücken
                                    Online-Katalog

                                    E 21751 Quick-Adapter zur Dichtheitsprüfung

                                    • Zur schnellen Prüfung und Ortung von Leckagen bei Formeinsätzen sowie Formplatten
                                    • Einfache Befestigung in zylindrischen Temperierbohrungen
                                    • Schlanke Bauform ermöglicht minimale Bohrungsabstände
                                    • Erhältlich als Set E 2175 im praktischen Aufbewahrungs-Koffer
                                    Online-Katalog

                                    GEME 1000 Entmagnetisiergerät

                                    • Ideal zum schnellen und einfachen Beseitigen von Restmagnetismus
                                    • 100% Einschaltdauer ermöglicht den Dauereinsatz in Messräumen, Werkstätten und Fertigungslinien
                                    • Bestens geeignet zum Entmagnetisieren von Platten, Stempeln, Matrizen und Werkzeugen
                                    Online-Katalog

                                    Permanent-Lasthebemagnet

                                    • Zum Heben von Flach- und Rundmaterial geeignet
                                    • Neodym-Magnete sorgen für hohe Hebekräfte
                                    • Einfache Bedienung mittels leicht zugänglichem Handhebel
                                    • Zuverlässige Sicherung gegen ungewolltes Deaktivieren
                                    Online-Katalog

                                     

                                    VHM Fräser für Hartbearbeitung, Graphit und Kupfer

                                    • Große Auswahl an VHM Fräsern ab Durchmesser 0,2 mm
                                    • Als Vollradius- oder Torusfräser mit stabilen und feinstgeschliffenen Schneiden erhältlich
                                    • Höchste Rundlaufgenauigkeit durch engste Toleranzen im µ-Bereich bei Durchmesser, Schaft und Eckenradius
                                    Online-Katalog

                                    HWS 120 und HWS 122 Spannpratzen

                                    • Einfaches Spannen von Werkzeugen und Werkstücken mittels Gewinde oder T-Nut
                                    • Druckstück und Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden
                                    • Zwei Spannflächen ermöglichen unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten und Spannhöhen

                                    Spanntechnik Zubehör

                                    • Normteilesortiment zum Spannen mittels Gewinde oder T-Nut
                                    • Umfangreiche Auswahl an Schrauben, Muttern und Nutensteinen   
                                    • Spannschraubensatz HWS 9010 passend zu HWS 110 und HWS 122
                                    Online-Katalog

                                    Elektrodenhalter

                                    • Qualitativ hochwertige Elektrodenhalter in 3 verschiedenen Materialqualitäten
                                    • Unterschiedliche Ausführungen, speziell abgestimmt auf unser umfangreiches Elektrodenprogramm
                                    • Kompatibel mit dem ITS-50 Spannsystem
                                    Online-Katalog

                                    VTP 50 Tuschierpaste blau

                                    • Ermöglicht exaktes Abstimmen von Trenn- und Dichtflächen
                                    • Sehr hoher Kontrast durch Spezialpigmente
                                    • Sauberes und einfaches Handling durch Pumpspender
                                    Online-Katalog

                                    WZB 30213 HSS Bohrer DIN 338

                                    • Hohe Bruchsicherheit durch stabile Geometrie entsprechend DIN 338
                                    • Lange Standzeiten und hohe Prozesssicherheit durch TiN-Beschichtung
                                    • Auch im Set mit 24 Bohrern von 1 bis 10 mm inklusive Kernlochbohrern für Gewinde M4 bis M12 erhältlich
                                    Online-Katalog

                                    V 28440 Stiftauszieher-Set

                                    • Ermöglicht einfaches Ausziehen von Stiften wie E 1303 oder Einsätzen mit Innengewinde
                                    • Erhältlich im Set mit 6 verschiedenen Adaptern für Gewinde von M3 bis M12
                                    • 2 unterschiedlich lange Gleitstangen für schwer zugängliche Stellen
                                    Online-Katalog

                                    Poliersteinsets

                                    • Unterschiedliche Körnungen eines Poliersteintyps im Set
                                    • Optimal geeignet zum Vergleichen der verschiedenen Körnungen
                                    • Qualitativ hochwertig und sofort ab Lager lieferbar

                                    Online-Katalog