Meusburger

Unser Lieferservice

Meusburger bietet Ihnen

  • Frachtkostenfreie Lieferungen (DAP) aller Produkte innerhalb Europas (siehe AGB)
  • Hohe Verfügbarkeit der Katalogprodukte durch das größte zentrale Formnormalienlager: „Heute bestellt – sofort ausgeliefert“
  • Schnellstmögliche Zustellung durch optimierte Logistik- und Transportprozesse (Deutschland, Österreich und Schweiz größtenteils in 24 Stunden)
  • Sendungsverfolgungsservice über das Meusburger Portal

Fakten

  • 18.000 m² Lagerfläche
  • Über 85.000 Artikel im Sortiment
  • 99% sofortige Verfügbarkeit der „ab Lager“ Artikel
  • 98% sofortige Verfügbarkeit bezogen auf den kompletten Katalog
  • 2016 werden insgesamt 64 verschiedene Länder beliefert 

Wollen Sie wissen, wo sich die aktuelle Lieferung gerade befindet?


Loggen Sie sich ins Meusburger Portal ein!

Unter dem Punkt "Bestellinformationen" finden Sie bei der jeweiligen Lieferung eine Paketnummer. Wenn Sie diese anklicken, gelangen Sie direkt auf die Seite der jeweiligen Spedition. Dort finden Sie dann den genauen Status Ihrer Lieferung.

Echo aus der Praxis

„Für unser Unternehmen ist der nahezu perfekte Ablauf bei den Bestellungen, aufgrund der guten Struktur bei Meusburger, schon lange ein Grund dort zu bestellen. Dies natürlich im Zusammenhang mit der Qualität, Schnelligkeit und dem Preis-Leistungsverhältnis.“

Leopold Schwarz, Leitung Werkzeugbau, MIRAPLAST Werkzeugbau, Böheimkirchen (A)

 

„Meusburger besitzt eine der höchsten Lieferfähigkeiten, da kaum Nachlieferungen erfolgen müssen. Die Integration in den Fertigungsprozess ist, sowohl durch das verlässliche Eintreffen der bestellten Waren, als auch durch die ordentliche und überschaubare Kommissionierung, planbar. Rücknahmen von Waren und Gutschriftenbearbeitungen werden unproblematisch abgewickelt.“ 

Michael Meyring, Geschäftsführer von Meyring, CNC Form- und Fertigungstechnik, Lübbecke (D)