Meusburger
Presseabteiltung Meusburger

Presseinformationen

In dieser Rubrik finden Sie Pressemitteilungen zu unserem Unternehmen und neuen Produkte sowie Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen.

Sie interessieren sich für ein spezielles Thema? Wählen Sie aus unseren News-Kategorien:

Wenn Sie regelmäßig Neuigkeiten von Meusburger erhalten wollen, tragen Sie sich in unserem Presseverteiler ein.


Meusburger auf der Moulding Expo 2017

Von 30. Mai bis 02. Juni präsentiert Meusburger neben bewährten Produkten auch zahlreiche Produktneuheiten auf der Internationalen Fachmesse für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau. Die Highlights des Meusburger Messestandes 6C17 sind die neuesten Produkte zum Anfassen und Ausprobieren, eine Demo-Theke zum Thema Oberflächentechnik und die Meusburger TechnikTipp Clips. 


Verstelleinheit mit noch präziserer Zustellung

NEU bei Meusburger – Verstelleinheit mit noch präziserer Zustellung

Die Verstelleinheit E 5660 erlaubt ein schnelles und exaktes Einstellen von Präge- und Biegeelementen. Dank der kompakten Einbaumaße kann sie flexibel im Stanzwerkzeug positioniert werden. Zudem garantiert der neue Verstellwinkel eine noch präzisere Zustellung von 0,05 mm pro Schraubenumdrehung. 


NEU bei Meusburger: Magnetfeldsensor und magnetischer Kabelhalter

Magnetfeldsensor und magnetischer Kabelhalter

Der Normalienhersteller Meusburger erweitert sein Produktsortiment im Bereich der Elektrokomponenten. Der E 65620 Magnetfeldsensor für T-Nuten ist durch den zuverlässigen und präzisen Schaltpunkt ideal zur Verwendung als Zylindersensor geeignet. Zur einfachen und sicheren Befestigung von Kabeln innerhalb der Werkzeuge bietet Meusburger zudem ab sofort den universell einsetzbaren magnetischen Kabelhalter E 2766.