Meusburger

Produktneuheiten

E 1352 Zentriereinheit flach

IHRE VORTEILE:

  • Hervorragende Gleiteigenschaften und hohe Verschleißfestigkeit durch die DLC-Beschichtung
  • Einfaches Einbringen und Positionieren ermöglicht höchste Zentriergenauigkeit
  • Ideal geeignet zur Verwendung bei ungleicher Wärmeausdehnung

      Online Katalog

      Angusseinsätze für große Kontursprünge

      Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch neue Tunnelgeometrien

      IHRE VORTEILE:

      • Einfache und schnelle Herstellung von Tunnelangüssen mit großen Kontursprüngen
      • Sehr gutes Fließverhalten durch optimale Oberfläche im Kanal

      E 1693 ANGUSSEINSATZ HOHE KONTUR

      • Ermöglicht die Anbindung hinter einem Absatz bzw. Steg oder oberhalb der Trennebene

      Online Katalog

      E 1694 ANGUSSEINSATZ TIEFE KONTUR

      • Ermöglicht die Anbindung unterhalb der Trennebene
      Online Katalog

      E 2030 Kennzeichnung für Kühlanschlüsse

      Kennzeichnungen für Kühlanschlüsse jetzt bis IN 32 / OUT 32 erhältlich

      IHRE VORTEILE:

      • Zur professionellen und hochwertigen Beschriftung von Temperierkreisläufen
      • Überstandsfreies Eindrücken der Kunststoff-Chips
      • Sekundenschnelle Einarbeitung der Senkung mit VHM-Stufenbohrer WZB 119225

          Online Katalog

          E 2480 Zykluszähler mechanisch mit Verlängerung

          IHRE VORTEILE:

          • Individuell ablängbar durch eingeschraubte Verlängerung
          • Platzsparender Einbau im Bereich der Halteplatte oder Leisten
          • Zuverlässig für bis zu 10 Millionen Schaltungen

            Online Katalog

            Erweiterung Hydraulikzylinder

            Hydraulikzylinder jetzt bis Hub 200 mm ab Lager lieferbar

            IHRE VORTEILE:

            • Großes Einsatzgebiet durch fein abgestufte Hublängen bis 200 mm
            • Lange Lebensdauer durch gehärtete und doppelt gedichtete Kolbenstange
            • Standardmäßig mit FKM-Dichtungen (Viton®) für Temperaturen bis 180°C

                Online Katalog

                E 65620 Magnetfeldsensor für T-Nut

                IHRE VORTEILE:

                • Durch zuverlässigen und präzisen Schaltpunkt ideal zur Verwendung als Zylindersensor geeignet
                • Genaues Einstellen mittels Blinksignal im Grenzbereich und Dauerleuchten im optimalen Schaltbereich
                • Sichere und einfache Befestigung in der T-Nut
                  Passend zu: E 7020 Blockzylinder für Magnetfeldsensorabfrage

                    Online Katalog

                    Sockelgehäuse in hoher Bauform

                    Bewährte und hochwertige Sockelgehäuse jetzt auch in hoher Bauform erhältlich

                    IHRE VORTEILE:

                    • Viele Anwendungsmöglichkeiten der Industrie-Steckverbinder durch komplettes Sortiment in hoher Bauform
                    • Für härteste Einsatzbedingungen durch robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
                    • Kompatibel zu unseren bestehenden Stift- und Buchseneinsätzen

                      Online Katalog

                      E 2766 Kabelhalter magnetisch

                      Universell einsetzbare Kabelfixierung zur einfachen und sicheren Befestigung im Kabelkanal

                      IHRE VORTEILE:

                      • Einfache Montage mittels Neodym-Magneten
                      • Einfachste Einarbeitung mittels Fräser Ø12 mm ohne aufwändige Gewindebohrungen
                      • Temperaturbeständigkeit bis 150°C ermöglicht die Verwendung in der Heißkanaltechnik

                          Online Katalog

                          Systemdruckfedern rund

                          Jetzt auch in Durchmesser 10, 12.5 und 16 mm erhältlich

                          IHRE VORTEILE:

                          • Optimal für Anwendungen mit beschränktem Einbauraum
                          • Leichte Erkennung der Federkräfte durch einheitliche farbliche Unterscheidung
                          • Einfache Austauschbarkeit durch gleiche Einbaumaße

                              Online Katalog

                              E 1251 Druckstück mit Gewindesicherung

                              IHRE VORTEILE:

                              • Sicherung gegen selbstständiges Losdrehen des Druckstücks mittels Nylon-Einsatz
                              • Hohes Losdrehmoment auch nach mehrmaligem Ein- und Ausdrehen
                              • Keine zusätzlichen Teile zur Fixierung nötig und einfach austauschbar mit Druckstück E 1250 und E 1252

                                  Online Katalog

                                  E 1524 Auswerferpaket-Beschleuniger

                                  Zur zweistufigen Ansteuerung des Auswerferpaketes

                                  HOW YOU BENEFIT:

                                  • Einfache Lösung zur Realisierung eines zusätzlichen Hubes mit einer Auswerferbewegung
                                  • Kompakte und robuste Ausführung ermöglicht kleine Einbauräume
                                  • Einbau in kleinen und großen Werkzeugen durch 4 verschiedene Baugrößen möglich

                                      Online Katalog

                                      Klinkenzüge DLC-beschichtet

                                      Die bewährten und zuverlässigen Klinkenzüge sind jetzt durch DLC-beschichtete Schaltelemente verbessert. Dies ermöglicht eine noch höhere Lebensdauer und den Einsatz in der Reinraumtechnik durch beste Trockenlaufeigenschaften.

                                       

                                      E 1820 FLACHKLINKENZUG

                                      IHRE VORTEILE:

                                      • Kompakte Bauform mit optimaler Kraftübertragung durch stabile, großflächige Klinken
                                      • Genaues Schalten durch präzise Steuerkurven
                                      • Werkzeugschonender und leiser Betrieb durch integrierte Anschlagdämpfung

                                           Online Katalog

                                          E 1840 RUNDKLINKENZUG

                                          IHRE VORTEILE:

                                          • Sichere Verriegelung der schwimmenden Platte bei Dreiplattenwerkzeugen
                                          • Einfache Fertigung des Einbauraumes durch Bearbeitung in einer Aufspannung
                                          • Keine überstehenden Anbauteile am Formaufbau
                                            Online Katalog

                                              Schneidstempel mit konfigurierbarem Ansatz

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Frei konfigurierbare Quadrat-, Rechteck- und Langlochquerschnitte speziell nach Ihren Wünschen gefertigt
                                              • Enge Form- und Lagetoleranzen mittels Feinschliff
                                              • Kürzeste Lieferzeiten durch interne Fertigung garantiert

                                              Online Katalog

                                              E 5655 Suchereinheit

                                              Kompakte und einbaufertige Baugruppe zur präzisen Zentrierung des Stanzstreifens

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Verhindert das Abheben des Blechstreifens durch Abstreifen mittels Buchse
                                              • Für flexible Anpresskräfte sind 3 verschiedene Systemdruckfedern im Lieferumfang enthalten
                                              • Kein Abstimmaufwand durch standardisierte Sucherstifte

                                              Online Katalog

                                              E 5660 Verstelleinheit

                                              Neuer Verstellwinkel erlaubt eine noch präzisere Zustellung von 0,05 mm / Umdrehung

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Schnelles und exaktes Einstellen von Präge-und Biegeelementen
                                              • Flexible Positionierung im Werkzeug durch kompakte Einbaumaße und unterschiedliche Schraubenlängen
                                              • Definierter Verstellweg pro Schraubenumdrehung durch präzise abgestimmten Verstellkeil

                                              Online Katalog

                                              E 56204 Befestigungsflansch für Streifeneinlauf

                                              Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit durch hohe Ausführung gewährleistet eine problemlose Montage in der Grundplatte auch bei eingebauten Schneid- und Druckplatten

                                              Für detaillierte Produktinformationen besuchen Sie unseren Online-Shop.

                                              Online Katalog

                                              E 5193 Führungslager

                                              Speziell für E 5130 Gleitführungsbuchse mit Festschmierstoff und Bund

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Passgenaue Montage der Gleitführungsbuchse durch optimale Toleranzen
                                              • Platzsparender Einbau durch kompakte Außenabmaße und versenkte Schraubenbohrungen
                                              • Ideal für Stanzwerkzeuge mit großen Führungsdurchmessern und großer Einbauhöhe

                                              Online Katalog

                                              E 5076 Führungssäule mit Mittenbund

                                              In Durchmessern von 12 bis 19 mm speziell für Module

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Erlaubt hohe Hubzahlen mit bester Laufruhe durch Oberflächengüte Ra 0,1 (Superfinish)
                                              • Maximale Steifigkeit durch Befestigung in der Führungsplatte
                                              • Hochpräzise Führungssäule mit Toleranzklasse h3 für beste Qualität

                                              Online Katalog

                                              E 5030 Führungssäule glatt

                                              Abgestimmte Führungssäulen zum Einpressen oder Fügen in die Aufnahmebohrung

                                              NEU IM PROGRAMM:

                                              • Durchmesser 20 und 25 mm ab Länge 100 mm
                                              • Durchmesser 40 und 50 mm bis Länge 400 mm für große Hübe
                                              • Durchmesser 63 mm speziell für große Werkzeuge

                                              Online Katalog

                                              E 1255 Druckstück in langer Ausführung

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Ermöglicht die Aufnahme von Querkräften bei einem Einsatzwinkel bis 30° durch spezielle Führung und gehärtete Kolbenstange
                                              • Integrierte Gewindesicherung verhindert selbstständiges Losdrehen
                                              • Erlaubt Hübe bis zu 30 mm

                                              Online Katalog

                                              NE-Erodierblöcke aus Hartmetall

                                              Neu im Programm sind universell einsetzbare Hartmetall- Erodierblöcke aus Fein-/Mittelkornsorte CF-H40S+

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Höchste Standzeit durch hochwertiges Hartmetall
                                              • Maximale Verschleißbeständigkeit bei ausgezeichneter Kantenstabilität
                                              • Ideal zum Erodieren durch beste Korrosionsbeständigkeit

                                              Online Katalog

                                              E 3330 und E 3360 Kompaktschiebereinheiten

                                              Hochpräzise und einbaufertige Kompaktschiebereinheiten mit extrem schlanken Bauformen für kleinste Einbauräume

                                              IHRE VORTEILE:

                                              • Maximale Prozesssicherheit gewährleistet durch höchste Präzision
                                              • Kleinste Einbauräume aufgrund extrem schlanker Bauform
                                              • Hohe Verschleißfestigkeit und beste Gleiteigenschaften dank DLC beschichtetem Schieber
                                              • Einfaches Anpassen der Schieber-Vorspannung mittels mitgelieferter Abstimmplatte möglich
                                                      Online Katalog

                                                      E 13212 Doppelt nutzbare Gleitplatte

                                                      Ihre Vorteile:

                                                      • Doppelte Standzeit durch beidseitige Verwendbarkeit der DLC-beschichteten Gleitplatte
                                                      • Optimales Führungsverhältnis durch Abstimmung der Längen auf die unterschiedlichen Formplattenstärken
                                                      • Präziser Einbau in der Formplatte aufgrund der tieferen Positionierung der Nut 

                                                      Online-Katalog

                                                      SD- und SZ-Zweisäulengestelle

                                                      In Gestellgrößen von 126 156 mm bis 396 496 mm mit und ohne Zwischenplatte

                                                      IHRE VORTEILE:

                                                      • Flexible Einsatzmöglichkeit der Gestelle durch diagonale und zentrale Anordnung der Führungssäulen
                                                      • Kombinierbar mit Kugel- und Gleitführungselementen
                                                      • Entsprechen dem Meusburger Stichmaß der Stanzgestelle
                                                      Online Katalog 

                                                      Assistent für SD- und SZ-Zweisäulengestelle

                                                      • Mit wenigen Mausklicks zum modular konfigurierten Aufbau
                                                      • Automatische E-Teileberechnung
                                                      • Direktschnittstellen in alle gängigen CAD-Systeme

                                                      Online Katalog

                                                      E 6330 Gasdruckfeder – Standard

                                                      IHRE VORTEILE

                                                      • Austauschbarkeit nach ISO 11901
                                                      • Optimale Führung vom Kolben durch lange Führungsbuchse
                                                      • Aktive Sicherheitssysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb für Mensch und Maschine

                                                      Online Katalog

                                                      E 7055 Verriegelungszylinder

                                                      Speziell für Kernzüge und Schieber beim Spritz- und Druckgießen geeignet

                                                      IHRE VORTEILE:

                                                      • Ermöglicht eine hohe Kraftaufnahme durch mechanische Endlagenverriegelung in kompakter Baugröße
                                                      • Höchste Prozesssicherheit durch Endlagenabfrage mittels Sensoren
                                                      • Definierte Einbaulage von Sensoren und Ölanschluss durch praktische Flanschbauform

                                                        Online Katalog

                                                        E 6370 Gasdruckfeder – Compact

                                                        IHRE VORTEILE:

                                                        • Hohe Kräfte bei kleinstem Durchmesser durch kolbengedichtete Gasdruckfeder mit einteilig hergestelltem Körper
                                                        • Erhöhte Lebensdauer durch Schutz vor Verschmutzung mittels standardmäßig mitgelieferter Schutzkappe
                                                        • Aktive Sicherheitssysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb für Mensch und Maschine
                                                        Online Katalog

                                                        E 7002 Blockzylinder mit O-Ringanschluss vorne

                                                        IHRE VORTEILE:

                                                        • Platzsparender Einbau mittels Ölzufuhr an der Vorderseite
                                                        • Flexible Befestigung über Durchgangsbohrung oder mittels Gewinde an der Vorderseite
                                                        • Lange Lebensdauer durch gehärtete und doppelt gedichtete Kolbenstange
                                                          Online Katalog

                                                           

                                                          Logikverteiler für Sensorik

                                                          Logikverteiler mit kürzesten Schaltzeiten für eine übersichtliche und intelligente Prozessüberwachung

                                                          IHRE VORTEILE:

                                                          • Ermöglicht die Zusammenführung mehrerer Sensorsignale ohne Spannungsabfall
                                                          • Schnelle und einfache Montage durch kompakte und einreihige Bauweise
                                                          • Anzeige von Betriebs- und Schaltzustand mittels integrierten LED‘s
                                                          Online Katalog

                                                           

                                                          Automatische Sicherheitskupplung für Temperieranschlüsse

                                                          IHRE VORTEILE:
                                                          • Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
                                                          • Verhindert ein ungewolltes Entkuppeln und ist somit auch ideal für Hochtemperaturanwendungen geeignet
                                                          • Große Auswahl durch umfangreiches Sortiment an Tüllen und Gewindeanschlüssen

                                                          Online Katalog

                                                          Schnellstecksystem für Temperierschläuche

                                                          IHRE VORTEILE:

                                                          • Zeitgewinn durch schnelles und einfaches Aufstecken des Schlauches E 2185
                                                          • Platzersparnis durch einfache Montage ohne Klemmen
                                                          • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Sortiment an Kupplungen und Schläuchen bis 140°C

                                                          Online Katalog

                                                          Tüllengehäuse für Steckverbinder

                                                          IHRE VORTEILE:
                                                          • Optimal geeignet für die Kabelverbindung vom Werkzeug zur Maschine
                                                          • Für härteste Einsatzbedingungen durch robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
                                                          • Kompatibel zu unseren bestehenden Stift- und Buchseneinsätzen

                                                          Online Katalog

                                                          E 1522 Kompakter Auswerfer-Beschleuniger

                                                          IHRE VORTEILE:

                                                          • Gezieltes Auswerfen durch zusätzliche Beschleunigung eines Auswerfers
                                                          • Keine Belastung auf den Beschleuniger durch Spritzdruckaufnahme über die Auswerfergrundplatte
                                                          • Einfacher Einbau im Auswerferpaket aufgrund kompakter Abmaße

                                                            Online Katalog

                                                            Assistent für Gasdruckfedern

                                                            Empfehlung der passenden Gasdruckfeder durch Auswahl von Anfangskraft, Hub, Durchmesser und Bauhöhe

                                                            IHRE VORTEILE:

                                                            • Schnelle und einfache Auswahl der passenden Gasdruckfeder
                                                            • Direktschnittstellen in alle gängigen CAD-Systeme
                                                            • Sowohl im CD-Katalog als auch im Online Shop verfügbar

                                                            Online Katalog 

                                                            E 1324 Flachführungsleiste mit mittiger Befestigung

                                                            IHRE VORTEILE:
                                                            • Garantierte Zentrierung von 3-Platten-Werkzeugen
                                                            • Bohrungsabstände abgestimmt auf die Plattenstärken der schwimmenden Platte
                                                            • Geringer Verschleiß durch beidseitige Schmiernuten
                                                            Online Katalog

                                                             

                                                            E 11206 Führungsbuchse mit wartungsfreier Sinterschicht

                                                            IHRE VORTEILE:
                                                            • Wartungsfreie Anwendung durch Öl-Depot und Festschmierstoff MoS2 in der Sinterschicht
                                                            • Hoher Widerstand gegen Verschleiß und sehr gute Notlaufeigenschaften ohne zusätzliche Schmierung
                                                            • Einfacher Austausch mit den bestehenden Führungsbuchsen für Auswerferpakete E 1120, E 11202 und E 1125

                                                              Online Katalog

                                                              Flachauswerfer mit Blattüberlänge jetzt DLC-beschichtet

                                                              IHRE VORTEILE:
                                                                • Höchste Lebensdauer durch beste Gleiteigenschaften und erhöhte Korrosionsbeständigkeit
                                                                • Beste Trockenlaufeigenschaften ermöglichen Reinraumtechnik
                                                                • Hohe Passgenauigkeit (+0 / -12 μm) auch mit DLC-Beschichtung

                                                                Online Katalog

                                                                Führungssystem zur Verdrehsicherung

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Speziell auf die SD- und SZ-Zweisäulengestelle abgestimmtes Führungssystem
                                                                • Zur Verdrehsicherung von Stanzgestellen mit der marktüblichen Durchmesser-Abstufung
                                                                • Als Kugel- oder Gleitführungssystem in gewohnt hoher Qualität erhältlich

                                                                Online Katalog

                                                                E 5160 Kugelführungsbuchse mit Flansch

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Geeignet für hohe Hubzahlen durch spielfreie Führung und gehonte Innenflächen
                                                                • Stabile und einfache Befestigung der Buchse mit Flansch und Befestigungsbohrungen
                                                                • Abgestimmte Toleranzen für eine optimale Vorspannung und leichtgängigen Lauf der Führungssäule

                                                                Online Katalog

                                                                E 5233 Kugelkäfig für die Modultechnik

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Geeignet für hohe Hubzahlen und große Beschleunigungen aufgrund geringer Masse
                                                                • Beständig gegen aggressive Medien durch robustes POM
                                                                • Verschleißminimierung durch versetzte Kugellaufbahnen

                                                                Online Katalog

                                                                 

                                                                E 17103 HSS-Auswerferstift

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Geeignet für hohe Werkzeugtemperaturen dank bester Warmfestigkeit
                                                                • Höchste Lebensdauer durch geringen Verschleiß und hohe Härte ~ 64HRC
                                                                • Große Auswahl durch umfangreiches Sortiment

                                                                Online Katalog

                                                                 

                                                                SV-Standardgestelle in Materialqualität 1.2312

                                                                SV 40 / SV 80 jetzt aus Materialqualität 1.2312 mit Festigkeit von 1080 N / mm²

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Einfaches Bearbeiten durch sehr gute Zerspanbarkeit im vergüteten Zustand
                                                                • Wiederholgenaues Spannen der Platten mittels präziser Ausrichtkanten
                                                                • Optimales Führungsverhalten durch abgestimmte Toleranzen bei den Plattenbohrungen

                                                                Online Katalog

                                                                E 1696 Angusseinsatz mit geradem Tunnel

                                                                Standardisierter Angusseinsatz zur seitlichen Anbindung

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Sehr gutes Fließverhalten durch optimale Oberfläche im Kanal
                                                                • Reduzierter Druckverlust und minimierte Materialscherung durch integrierten Stauboden
                                                                • Ermöglicht eine platzsparende Angussauslegung

                                                                Online Katalog

                                                                 

                                                                Kennzeichnungsstempel

                                                                NEU IM PROGRAMM:

                                                                • Beschriftung mit CE-, Lebensmitteltauglichkeits- und Recyclingcode
                                                                • Recyclingstempel für 7 unterschiedliche Kunststoffarten nach DIN 6120
                                                                Online Katalog

                                                                E 1306 Hochpräzise Feinzentrierung

                                                                Bewährte Ausführung jetzt bis Größe 32 mm erhältlich

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Qualitativ hochwertige Feinzentrierung für hochpräzise Zentrieraufgaben
                                                                • Platzsparender Einbau, auch geeignet für sehr kleine Formgrößen oder für Formeinsätze
                                                                • Hervorragende Gleiteigenschaften und hohe Verschleißfestigkeit durch die DLC-Beschichtung

                                                                Online Katalog

                                                                Erweiterung der Systemdruckfedern

                                                                E 1541 und E 1546 in neuen Durchmessern

                                                                Jetzt auch ab Durchmesser 10 mm und bis Länge 305 mm erhältlich

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Ideal geeignet für sehr geringe bzw. extrem hohe Federkräfte
                                                                • Minimale Kraftunterschiede im Werkzeug durch verbesserte Längentoleranz gegenüber der DIN ISO 10243

                                                                Online Katalog

                                                                SYSTEMDRUCKFEDERN rund

                                                                Jetzt auch in Durchmesser 10, 12.5 und 16 mm erhältlich

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Optimal für Anwendungen mit beschränktem Einbauraum
                                                                • Leichte Erkennung der Federkräfte durch einheitliche farbliche Unterscheidung
                                                                • Einfache Austauschbarkeit durch gleiche Einbaumaße

                                                                Online Katalog

                                                                Normalien zum Federneinbau

                                                                E 1549 Federndeckel

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Einfache Durchgangsbohrung und Federndeckel ersetzen aufwendige Sacklochbohrung zum Federneinbau
                                                                • Abgestimmt auf die Durchmesser der Systemdruckfedern
                                                                • Aufnahme der Federkraft mittels stabilem Federndeckel

                                                                Online Katalog

                                                                E 15481 Verschlussschraube mit Bund

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Präzises Positionieren der Verschlussschraube mittels Bund
                                                                • Komfortabler und einfacher Einbau von Spiraldruckfedern
                                                                • Kleine Anzugsmomente durch Feingewinde

                                                                Online Katalog

                                                                E 1251 Druckstück mit Gewindesicherung

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Sicherung gegen selbstständiges Losdrehen des Druckstücks mittels Nylon-Einsatz
                                                                • Hohes Losdrehmoment auch nach mehrmaligem Ein- und Ausdrehen
                                                                • Keine zusätzlichen Teile zur Fixierung nötig und einfach austauschbar mit E 1250 und E 1252

                                                                Online Katalog

                                                                Schneidstempel mit rundem Ansatz

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Verschiedenste Kopfformen und Materialien aus dem Normprogramm erhältlich
                                                                • Große Auswahlmöglichkeiten an einfach konfigurierbaren Schneidstempeln
                                                                • In engen Form- und Lagetoleranzen feingeschliffen
                                                                • Kürzeste Lieferzeit durch Fertigung im Haus

                                                                Online Katalog

                                                                Wärmeschutzplatten mit 0,02 mm Parallelität

                                                                Optimierter Standard bei den Wärmeschutzplatten

                                                                IHRE VORTEILE:

                                                                • Maximale Präzision durch 0,02 mm Parallelität
                                                                • Hochpräzise geschliffen und in den Festigkeiten 330 N / mm² und 600 N / mm² verfügbar
                                                                • Sowohl im Normprogramm ab Lager als auch individuell nach Zeichnung erhältlich
                                                                  Online Katalog