Meusburger

Kundenspezifische Bearbeitung

Wir sind am Markt bekannt für eine kundenspezifische Bearbeitung allererster Güte.

Wir bieten individuelle Lösungen auf hochmodernen Produktionsanlagen – egal ob Brennschneiden, Sägen, Tieflochbohren, Fräsen, Schleifen oder Drehen.

Vertrauen auch Sie bei der kundenspezifischen Bearbeitung auf unsere Kompetenz und Erfahrung.

  • Schnell, kostengünstig und in Top-Qualität
  • Kürzeste Durchlaufzeiten durch perfekte Organisation
  • Modernste Maschinen und hochqualifiziertes Fachpersonal

Downloads

Maximale Fertigungsgrößen

Übersicht maximale Fertigungsgrößen in der kundenspezifische Bearbeitung.

Maximale Fertigungsgrößen als PDF herunterladen

Fertigungsstandards Stanzwerkzeugbau

Informationen über:

  • P – Platten Normmaße
  • Ausführungen
  • Stichmaß Stanzgestelle
  • Bohrungsgrößen Sonderstichmaß
  • Stichmaß Führungs- und Säulenlager
  • Einbau E 5130
  • Facetten
  • Facetten – CAM-Erkennung
  • Gewinde, Transportbohrungen, Brennschneiden, Tieflochbohrungen, Schruppen, Schlichten, Plattenbeschriftung

Fertigungsstandards Stanzwerkzeugbau als PDF herunterladen

Fertigungsstandards Formenbau

Informationen über:

  • P – Platten Normmaße
  • Ausführungen
  • Stichmaß Formenbau
  • Bohrungsgrößen Sonderstichmaß
  • Facetten
  • Facetten – CAM-Erkennung
  • Gewinde, Brennschneiden, Tieflochbohrungen, O-Ringe – Senkungen, Schruppen, Schlichten, Verriegelungen, Plattenbeschriftung

Fertigungsstandards Formenbau als PDF herunterladen

2D-Bemaßungsmuster

Um einen reibungslosen Fertigungsablauf zu gewährleisten, bevorzugen wir eine Bemaßung wie im Beispiel angegeben:

2D-Bemaßungsmuster als PDF herunterladen

CAD Standards

Hauseigenes CAD:VISI-CAD (wkf)
2D-Schnittstellen: dxf / dwg (PDF nur in Verbindung mit wkf / dxf / dwg)
3D-Schnittstellen: stp / x_t / Catia / Pro-E / Unigraphics
Keine Verarbeitung:igs

Erforderliche Daten

  • 2D- und 3D-Daten
  • Stückliste mit Angabe der Ausführung (Toleranzen, Rautiefen, Farbtabellen)
  • Einzelteilzeichnungen, bemaßt und toleriert (2D)
  • Zusammenstellungszeichnung inkl. Einbauteile (3D)
  • Datentransfer: av@meusburger.com (max. 10MB) oder http://cloud.meusburger.com

CAD-Standards als PDF herunterladen

CAD-Farbtabellenstandards

Fertigungstechnisch wird bei Formplatten ins Plus bzw. bei Einsätzen ins Minus gefertigt. Bei Durchmessern bezieht sich die Positionstoleranz auf den Mittelpunkt. Gewinde sind zur klaren Differenzierung auf den Kerndurchmesser lt. DIN / ISO zu konstruieren.
Flächen ohne vergebene Attribute am Grundkörper werden mit dem Toleranzfeld DIN ISO 2768mH ausgeführt. Für die Meusburger Norm gelten die Toleranzen der Meusburger Produktinformationen und Fertigungsstandards.

CAD-Farbtabellenstandards als PDF herunterladen


Fertigungstechnologien

Brennschneiden

Auf modernsten CNC-Brennschneidmaschinen fertigen wir für Sie schnell und kostengünstig Brennzuschnitte nach Maß oder Zeichnung. Egal ob Außengeometrie oder Durchbruch, auch beim Brennen liefern wir beste Qualität. Unser großes Tafellager garantiert Ihnen sofortige Verfügbarkeit. Selbstverständlich werden alle unsere Werkstücke nach dem Brennen spannungsarm geglüht und gestrahlt.

Sägen

Mit unseren modernen Sägen und einem umfangreichen Maschinenpark fertigen wir für Sie individuelle Zuschnitte nach Ihren Wünschen.

Tieflochbohren

Meusburger fertigt für Sie schnell und kostengünstig präzise Tieflochbohrungen. Das Einbringen der Bohrungen erfolgt mit innengekühlten Einlippen-Bohrern. Das garantiert Ihnen eine hohe Bohrungs- und Positionsgenauigkeit. Selbstverständlich können wir die Bohrungen auch gleich mit den entsprechenden Anschlussgewinden ausstatten. Zusätzlich können Gewinde für Stopfen und Ringschrauben geschnitten sowie Beschriftungen eingebracht werden.

Fräsbearbeitung

Modernste Fertigungseinrichtungen und bestens ausgebildete FacharbeiterInnen garantieren eine Bearbeitung von höchster Qualität. Unsere Fertigungsmöglichkeiten und Standards sind in den Meusburger Fertigungsstandards zusammengefasst.
Dadurch sind Sie bereits in der Konstruktionsphase bestens informiert und auf unsere Bearbeitungsmöglichkeiten abgestimmt. Das gewährleistet Ihnen eine einfache Auftragsabwicklung mit kurzen Durchlaufzeiten zu attraktiven Preisen.

Kreuzschliff

Für eine optimale Bearbeitung der Plattenoberfläche sind wir auch im Bereich des Kreuzschleifens ideal ausgerüstet. Unsere erfahrenen MitarbeiterInnen sowie modernste Kreuzschleifmaschinen garantieren absolute Präzision und beste Oberflächengüten.

Längsschliff

Auf unseren präzisen Schleifmaschinen bekommen die bearbeiteten Platten im wahrsten Sinne des Wortes den letzten Schliff. Mit einem Mittenrauwert von 0.8 μm bieten wir Ihnen präzise geschliffene Platten in der gewohnt hohen Meusburger Qualität.

Drehen

Bei Meusburger erhalten Sie runde Platten aus spannungsarm geglühtem Qualitätsstahl in individuellen Abmessungen. Die Stärke ist in gefräster, kreuz- oder längsgeschliffener Ausführung erhältlich. Auf Wunsch werden die Platten facettiert.

Zwischenglühen

Durch Zwischenglühen wird in der kundenspezifischen Bearbeitung je nach Material, Konstruktionsgeometrie und Zerspanungsvolumen möglichem Verzug entgegengewirkt. Das garantiert Ihnen nachhaltige Qualität und Formstabilität.