Meusburger

Novinky

Erodování systémem R

Upínací technika k erodování nyní také se systémem R pro Váš stávající systém

NOVĚ V PROGRAMU:

  • HER 1212 Držák elektrod, čtyřhranný, nastavitelný
  • HER 1232 Držák elektrod s kleštinami ER32
  • HER 3530 Rychloupínací pouzdro
  • HER 2410 3D Sonda s tvrdokovovou špičkou
  • HER 2530 Měřící trn k vyrovnání a kontrole rychyloupínacího pouzdra

        Online-Shop

        K TOMU VHODNÉ:

        • HER 1910 Upínací čep R
        Online-Shop

        Rozšíření erodovacího příslušenství – elektrody

        V 91571 HLAVOVÉ ELEKTRODY NYNÍ V SETU LEVNĚJŠÍ

        • Cenové zvýhodnění 12ti, 25ti a 50ti kusových sad u velikostí hlavy 15x15 mm či 25x25 mm

        Online-Shop

        TRUBKOVÉ ELEKTRODY

        • V 932XX měděné a mosazné trubkové elektrody nyní také k dispozici v délce 400 mm
        Online-Shop

        Vysoce kvalitní kladiva

        NOVĚ V PROGRAMU:

        • V 22020 Zámečnické kladivo, rukojeť z ořechu s ochranným nylonovým povlakem
        • V 22040 Bezodrazové kladivo s měkkou vložkou s vyměnitelnými vložkami z odolného nylonu
        • V 22060 Měděné kladivo, rukojeť z ořechu

            Online-Shop

            THL 100 Permanentní magnet

            Nyní jsou kromě stávajících velikostí 250, 500 a 1.000 kg k dispozici v lehčí a kompaktnější konstrukci pro zvedací síly až do 100 kg

            VAŠE VÝHODY:

            • Vhodný pro zvedání plochého a kulatého materiálu
            • Jednoduchá obsluha prostřednictvím snadno přístupné ruční páky
            • Neodymové magnety zajišťují vysoké zvedací síly

                Online-Shop

                HPO 4400 Magnetická upínací koule

                Všemi směry otočná magnetická upínací koule umožňuje upnutí a ergonomicky optimální pozici při práci

                VAŠE VÝHODY:

                • Zapínatelný a vypínatelný magnet pro upevnění a polohování dílů
                • Snadné polohování a pevné držení nastavené polohy
                • Spolehlivé upínání permanentním magnetem s přidržovací silou 80 N / cm2

                    Online-Shop

                    GESG 1200 Elektrická bruska přímá

                    Štíhlá přímá bruska s jednoduchou manipulací s velkým pracovním rozsahem

                    VAŠE VÝHODY:

                    • Precizní chod díky přesným kleštinám
                    • Nastavitelná rychlost zůstává konstantní i při zatížení
                    • Snadná výměna nástroje díky aretaci vřetena tlačítkem

                        Online-Shop

                        V 76550 Válcové kartáče

                        VAŠE VÝHODY:

                        • Umožňují jednoduché čištění a odhrotování otvorů
                        • Univerzálně použitelné díky rozličným materiálům a průměrům
                        • Ve spojení s diamantovou pastou vhodné i k leštění

                            Online-Shop

                            H 20100 Upínací deska s 20 mm rastrem

                            S novou upínací deskou s 20 mm rastrem Vám nabízíme dodatečné možnosti Vaše obrobky upínat nejen rychle, ale i zcela přesně a opakovatelně.

                            VAŠE VÝHODY:

                            • Flexibilní upínací možnosti obrobků díky 20 mm vrtacímu rastru
                            • Úspora času při nastavování stroje díky vysoce přesným vyrovnávacím hranám
                            • Jednoduchá a opakovatelná montáž upínací desky – rovněž na stávajícím H 1000 upínacím systému

                                Online-Shop

                                Kalkulátor řezných podmínek

                                Nyní také pro nástroje s výměnnými břitovými destičkami

                                VAŠE VÝHODY:

                                • Automatické vypočítání řezných dat pro nástroje s výměnnými břitovými destičkami
                                • Dynamický výpočet řezných podmínek grafickým posunutím hodnot
                                • Výpočet průměrné tloušťky třísky, v závislosti na posuvu frézy

                                    Kalkulátor řezných podmínek

                                    Bohaté příslušenství k pneumatickým přístrojům

                                    GDZB 2200 VZDUCHOVÁ PISTOLE, KOMPAKT

                                    VAŠE VÝHODY:

                                    • Kompaktní zástavba díky inovativní vestavbě přípojek
                                    • Zvýšení tlaku díky Venturiho ventilu
                                    • Optimální ve spojení s bezpečnostními spojkami

                                        Online-Shop

                                        BEZPEČNOSTNÍ SPOJKY S ROZLIČNÝM PŘIPOJENÍM

                                        VAŠE VÝHODY:

                                        • Automatické odvzdušnění před otevřením
                                        • Jednoduchá obsluha prostřednictvím jedné manipulace tlačítkem
                                        • Zabraňuje efektu prudkých kmitů hadice při odpojení

                                              Online-Shop

                                              HADICE NA STLAČENÝ VZDUCH VE SPIRÁLOVÉM NEBO ROVNÉM PROVEDENÍ

                                              VAŠE VÝHODY:

                                              • Bezpečné použití díky vícevrstvé a bezoděrné hadici
                                              • Jednoduché zacházení díky spirálové hadici a flexibilní, rovné pneumatické hadici
                                              • Individuálně krátitelná nebo v délce 10 m s namontovanými bezpečnostními spojkami

                                                    Online-Shop

                                                    V 76905 Diamantová pasta, přírodní zrno, basic

                                                    VAŠE VÝHODY:

                                                    • Univerzálně použitelná pasta z přírodním zrnem
                                                    • Vysoký odběr materiálu díky brusnému výkonu zrna
                                                    • Jednoduché odstranění beze zbytku díky bázi obsahující alkohol

                                                        Online-Shop

                                                        Upínací technika pro vysoký tlak

                                                        HWS 500 VYSOKOTLAKÝ STROJNÍ SVĚRÁK, MECHANICKÝ

                                                        VAŠE VÝHODY:

                                                        • Vysoká stabilita díky základnímu tělu z monobloku z litiny GGG-70
                                                        • Nejvyšší přesnost díky kaleným a broušeným vodícím drahám
                                                        • Opakovatelná přesnost při upínání 0,01 mm

                                                            Online-Shop

                                                            HWS 650 A HWS 600 MECHANICKÉ VYSOKOTLAKÉ SVĚRÁKY

                                                            VAŠE VÝHODY:

                                                            • Kompaktní a stabilní základní tělo z monobloku z litiny GGG-70 s neměnnou celkovou délkou
                                                            • Nízké náklady na čištění díky zcela uzavřenému vřetenu a dodatečnému bočnímu oknu
                                                            • Opakovatelná přesnost při upínání 0,01 mm

                                                                  Online-Shop

                                                                  • HWS 600 je navíc všestranně paralelně broušený na 0,02 mm, čímž je obzvláště vhodný pro horizontální a vertikální opracování

                                                                  Online-Shop

                                                                  VBD-nástroje

                                                                  Profitujte od nynějška z našeho perfektně sladěného sortimentu frézovacích nástrojů s VBD pro nástrojařinu a formařinu.

                                                                  Kompletní sortiment a další informace naleznete v našem prospektu a v online shopu

                                                                  Online Katalog

                                                                  Nová produktová skupina ochranných pomůcek

                                                                  Bezpečnost na prvním místě! Náš nový sortiment "Ochranné pomůcky" umožňuje snadný výběr ochranných pomůcek pro denní potřebu

                                                                  Kompletní sortiment a další informace naleznete v našem prospektu a v online shopu

                                                                  Online Katalog

                                                                  Speciální olej a ochrana kavit proti korozi s H1 pro potravinářský průmysl

                                                                  • VGI 250 S Speciální separační a mazací prostředek do 250°C
                                                                  • VPG 70 FD Ochrana proti korozi vhodná v potravinářském odvětví

                                                                  Online Katalog

                                                                  Univerzální dílenský čistič – koncentrát

                                                                  Vaše výhody:
                                                                  • Vysoká kombinace účinných látek umožňuje poměr míchání do 1:200
                                                                  • Dočasná ochrana proti korozi díky speciálním přídavným látkám
                                                                  • Biologicky odbouratelné a vhodné i pro odlučovače oleje

                                                                  Online Katalog

                                                                  Měřidla k přenosu dat

                                                                  Snadné vytváření měřících protokolů pomocí přenosu dat prostřednictvím bezdrátového připojení nebo připojení USB

                                                                  Nově v sortimentu:

                                                                  • Datový kabel a bezdrátový komunikační systém pro snadný a přesný přenos dat
                                                                  • Digitální posuvky a třmenové mikrometry s datovým výstupem
                                                                  • Digitální úchylkoměr s ukazatelem tolerancí

                                                                  Online Katalog

                                                                  Přesné a počítací váhy

                                                                  • Přesné váhy pro stanovení množství a hmotnosti
                                                                  • Přesnost od 0,001g

                                                                  Online Katalog

                                                                  Snímač hran

                                                                  Vaše výhody:
                                                                  • Mechanický snímač s vysokou snímací přesností k jednoduchému snímání hran nástroje
                                                                  • Digitální snímač hran 2D a 3D k určení nulového bodu obrobku a středu otvorů
                                                                  • LED signál při kontaktu s kovovým povrchem

                                                                  Online Katalog

                                                                  E 2175 Rychlý adaptér ke kontrole těsnosti

                                                                  Nyní je k dispozici rovněž pro průměr 10 mm

                                                                  Vaše výhody:

                                                                  • K rychlé kontrole a lokalizaci úniků u tvarových vložek nebo tvarových desek
                                                                  • Jednoduché upevnění ve válcovém chladícím vývrtu
                                                                  • Úzké provedení umožňuje malé rozteče děr

                                                                  Online Katalog

                                                                  Easy Lap Lapovací sada

                                                                  Pro opracování malých a těžko přístupných míst

                                                                  Vaše výhody:

                                                                  • Dobrá kvalita povrchu díky rovnoměrnému přítlaku na povrch obrobku
                                                                  • Díky plastové vložce je ideální pro použití s pilovacími přístroji
                                                                  • V nabídce jsou různé kvality leštících kamenů

                                                                  Online Katalog

                                                                  Pneumatická pilovačka, Heavy Duty, Premium

                                                                  Vaše výhody:
                                                                  • Přesná a pohodlná práce díky extrémně nízkému stupni vibrací
                                                                  • Štíhlý a do ruky padnoucí tvar s maximální stabilitou
                                                                  • Snadná a rychlá obsluha pomocí posuvného ventilu

                                                                  Online Katalog

                                                                  Úložný kufr pro přístroje

                                                                  Vaše výhody:
                                                                  • Dokonalá ochrana pro ultrazvuky či mikromotory
                                                                  • Přizpůsobené pěnové vložky zajišťují bezpečné uložení a pořádek v kufru

                                                                  Online Katalog

                                                                  Pilníky

                                                                  Nově v sortimentu:
                                                                  • Diamantové pilníky Premium v malých rozměrech pro tvrdé materiály
                                                                  • Vysoce kvalitní vysekávané pilníky s dobrým řezným výkonem a dlouhou životností
                                                                  • Přesné leštící ruční pilníky v různých tvarech s vysokým úběrem

                                                                  Online Katalog

                                                                  Mikro šroubováky

                                                                  VAŠE výhody:
                                                                  • Ploché šroubováky k nastavení vložek datumovek E 2400 – E 2450
                                                                  • Rychlé šroubování a přenesení vysokého kroutícího momentu díky ergonomicky tvarovanému náhradnímu nástavci
                                                                  • Koncovky jsou je vyměnitelné a rotačně zajištěné proti pootočení

                                                                  Online Katalog

                                                                  Přesné kalibrované pásky

                                                                  VAŠE výhody:
                                                                  • Poskytují širokou škálu použití prostřednictvím tlouštěk od 0,01 do 1,00 mm
                                                                  • Praktický držák na stěnu pro 15 přesných kalibrovaných pásků umožňuje snadnou manipulaci a přehlednost
                                                                  • Snadná vyměnitelnost přesných kalibrovaných pásků

                                                                  Online Katalog

                                                                  Razidlo

                                                                  Nově v sortimentu:
                                                                  • V 28880 Razidlo pro označování materiálu
                                                                  • V 28840 Značkovací sortiment razidel: Držák a 100 razidel v sadě
                                                                  • V 28800 Razidla pro označení s čísly a písmeny

                                                                  Online Katalog

                                                                  Držáky elektrod

                                                                  Středící sv ěrák pro elektrody

                                                                  Držáky elektrod:
                                                                  • Jednoduché upínání polotovarů, řezaných ze všech stran
                                                                  • Přesné polohování elektrody díky funkci čelistí stahovat obrobek směrem dolů
                                                                  • Nízká ztráta materiálu díky malé upínací výšce < 6 mm
                                                                  Další novinky:

                                                                  Držáky elektrod s kleštinami ER16 nebo ER40 hodící se k ITS-50 k upínání válcových elektrod ø 1 – 26 mm

                                                                  Nástavce k jednoduchému upnutí elektrod s prolisky

                                                                  Online Katalog

                                                                  Erodovací elektrody

                                                                  Závitová elektroda, wolfram měď

                                                                  • Malé opotřebení elektrody při opracování tvrdokovu
                                                                  Měděné elektrody se systémovým a vícenásobným vrtáním
                                                                  • Ušetření nákladů díky dalším velikostem a tomu odpovídajícímu menšímu odpadu elektrod
                                                                  • Vysoká opakovatelnost a garantovaná ochrana proti pootočení díky přesnému vrtání

                                                                  Online Katalog

                                                                  Vysoce přesné měřicí přístroje v Meusburger designu

                                                                  Vysoce přesné měřicí přístroje v Meusburger designu

                                                                  Objevte nové měřicí přístroje od firmy Meusburger

                                                                  Online Katalog

                                                                  Ruční nářadí pro každodenní použití

                                                                  Ruční nářadí pro každodenní použití

                                                                  Nyní nově:
                                                                  Kleště, šroubováky, inbusový klíč s kulovou hlavou

                                                                  Online Katalog

                                                                  Příslušenství pro středící svěrák

                                                                  Příslušenství pro středící svěrák

                                                                  Momentový klíč a upínky vhodné pro středící svěráky HWS 400 a HWS 402.

                                                                  Online Katalog

                                                                  Rozšíření u závitových nástrojů

                                                                  Rozšíření u závitových nástrojů

                                                                  Osvědčený HSS-E závitový vrták nyní rovněž pro palcové G1“ a jemné závity M24x2.

                                                                  Online Katalog

                                                                  Vysoce výkonná fréza pro grafit

                                                                  Vysoce výkonná fréza pro grafit

                                                                  Nově v sortimentu:
                                                                  Tvrdokovová 3D-torusová a rádiusová fréza do průměru 12 mm.

                                                                  Online Katalog

                                                                  Novinky - Povrchová úprava

                                                                  • Prémiová svítidla
                                                                  • Mikromotor
                                                                  • Pneumatická bruska

                                                                  více

                                                                  Novinky - Obráběcí nástroje

                                                                  • Frézy pro hliník
                                                                  • Frézy pro ocel

                                                                  více

                                                                  Novinky - Montážní technika

                                                                  • Kleště pro zajišťovací kroužky
                                                                  • V 34000 Nástrčkový klíč s rukojětí
                                                                  • V 20420 Nůžky na střihání trubek a hadic

                                                                  více

                                                                  Novinky - Příslušenství pro erozivní obrábění

                                                                  • Zarovnání při erodování
                                                                  • Rychloupínací pouzdro a adaptér

                                                                  více

                                                                  Vteřinová lepidla

                                                                  • Různá jednokomponentní lepidla k lepení všech technických materiálů
                                                                  • Velmi rychlé vytvrzení lepeného spoje
                                                                  • Odolné vůči chemickým vlivům a teplotám do 120 °C
                                                                  Online Katalog

                                                                  HWS 400 a HWS 402 Středící svěrák

                                                                  • Jednoduché a bezpečné upínání bez otisku obrobku
                                                                  • Nejvyšší přesnost při opakovaném upínání a centrování
                                                                  • Ideální k upínání surových kusů a k opracování obrobků
                                                                  Online Katalog

                                                                  E 21751 Rychlý adaptér ke kontrole těsnosti

                                                                  • K rychlé kontrole a lokalizaci úniků u tvarových vložek nebo tvarových desek
                                                                  • Jednoduché upevnění ve válcovém chladícím vývrtu
                                                                  • Úzká forma zástavby umožňuje minimální odstupy vývrtů
                                                                  • K dostání jako set E 2175 v praktickém kufru
                                                                  Online Katalog

                                                                  Demagnetizátor

                                                                  • Ideální pro rychlé a jednoduché odstranění zbytkového magnetismu
                                                                  • 100% doba zapnutí umožňuje nepřetržité použití v měřících místnostech, dílnách a výrobních linkách
                                                                  • Nejlépe se hodí pro odmagnetizování desek, razníků, matric a nástrojů
                                                                  Online Katalog

                                                                  Permanentní magnet

                                                                  • Vhodný pro zvedání plochého a kulatého materiálu 
                                                                  • Neodymové magnety zajišťují vysoké zvedací síly
                                                                  • Jednoduchá obsluha prostřednictvím snadno přístupné ruční páky 
                                                                  • Spolehlivá ochrana proti nechtěnému deaktivování
                                                                      Online Katalog

                                                                       

                                                                      Tvrdokovové frézy pro opracování materiálů v tvrdém stavu, grafit, měď

                                                                      • Velký výběr tvrdokovových fréz od průměru 0,2 mm
                                                                      • K dostání jako rádiusové nebo torusové se stabilním a jemně broušeným ostřím
                                                                      • Nejvyšší přesnost vystředěného běhu díky nejužším tolerancím v rozsahu µ v průměru, dříku a rohového rádiusu
                                                                      Online Katalog

                                                                      HWS 120 a HWS 122 Upínky

                                                                      • Jednoduché upnutí nářadí a obrobků prostřednictvím závitu nebo T-drážky
                                                                      • Přítlačný díl a podpěrné rameno jsou s upínkou spojené, neoddělí se
                                                                      • Dvě upínací plochy umožňují nejrůznější možnosti použití a upínací výšky

                                                                      Upínací technika - příslušenství

                                                                      • Sortiment normovaných dílů k upnutí prostřednictvím závitu nebo T-drážky
                                                                      • Bohatý výběr šroubů, matiček a vodících vložek do T-drážky    
                                                                      • Sada upínacích šroubů HWS 9010 je vhodná pro HWS 110 a HWS 122
                                                                      Online Katalog

                                                                      Držák elektrod

                                                                      • Vysoce kvalitní držák elektrod ve 3 rozdílných kvalitách materiálu
                                                                      • Rozdílná provedení, speciálně sladěná s naším rozsáhlým elektrodovým programem
                                                                      • Kompatibilní s upínacím systémem ITS-50
                                                                      Online Katalog

                                                                      VTP 50 Tušírovací pasta, modrá

                                                                      • Umožňuje přesné slícování dělících a těsnících ploch
                                                                      • Vysoký kontrast díky speciálním pigmentům
                                                                      • Čistější a snadnější manipulace díky dávkovač
                                                                      Online Katalog

                                                                      WZB 30213 HSS vrták DIN 338

                                                                      • Vysoká odolnost proti lomu díky stabilní geometrii odpovídající DIN 338
                                                                      • Dlouhá životnost a vysoká procesní stálost díky TIN povlakování
                                                                      • Taktéž v sadě s 24 vrtáky od 1 do 10 mm dostupné včetně jádrových vrtáků pro závity M4 až M12
                                                                      Online Katalog

                                                                      V 28440 Vytahovač kolíků-sada

                                                                      • Umožňuje jednoduché vytahování kolíků jako E 1303 nebo vložek s vnitřním závitem
                                                                      • Dostupné v sadě se 6 různými adaptéry pro závity od M3 do M12
                                                                      • 2 rozdílné délky nástavců pro těžko přístupná místa
                                                                      Online Katalog

                                                                      Sada leštících kamenů

                                                                      • Různá zrnitost každého typu leštícího kamene v sadě
                                                                      • Ideálně se hodí pro otestování různých zrnitostí
                                                                      • Ve vysoké kvalitě a ihned k dodání ze skladu
                                                                      Online Katalog