H 3000 – SZYBKO, PRECYZYJNIE I POWTARZALNIE
Wypróbowany i sprawdzony system mocujący Meusburgera jest już również dostępny do opraw tłoczników i wykrojników. Dzięki H 3000 pracują Państwo nie tylko szybko i efektywnie, ale także absolutnie precyzyjnie i powtarzalnie. Standardowe płyty są umocowane w miejscu, gdzie jest to ważne z uwagi na funkcję oprawy tłocznika, t.j. w otworach prowadzących.
SKORZYSTAJCIE PAŃSTWO Z ZALET SYSTEMU H 3000
- Znacznie skrócony czas czynności przygotowawczych poprzez powtarzalne mocowanie w zakresie μ
- Doskonała jakość produktów dzięki zastosowaniu precyzyjnego narzędzia
- Uproszczone programowanie poprzez mocowanie bezkolizyjne
Mogą Państwo polegać na wieloletnim know-how Meusburgera w zakresie systemów mocowania: DZIĘKI 2.000 SPRZEDANYM SYSTEMOM MOCUJĄCYM H 1000 W BRANŻY BUDOWY FORM jesteśmy liderem na rynku.
H 3000 ASYSTENT - UŁATWIONE KONFIGUROWANIE
Dzięki naszemu Asystentowi H 3000 mogą Państwo w prosty i szybki sposób skonfigurować swój własny system mocujący H 3000. Najpierw wybierają Państwo żądany rozmiar płyty a następnie już z łatwością dobiorą odpowiednie S - płyty oraz płaskowniki precyzyjne - NP dla danej średnicy. W pełni zautomatyzowany sposób kalkulacji dodatkowych elementów mocujących gwarantuje, iż otrzymają Państwo kompletny system H 3000. Ponadto można dodać dodatkowy pakiet do obróbki poziomej lub palety do imadeł, uchwytów do elektrod itp.
ZALETY W SKRÓCIE:
- Proste i szybkie zestawienie systemu mocującego H 3000
- 2 wielkości płyt z różnymi wariantami mocowania do płyt opraw oraz do płaskowników
- W pełni automatyczna kalkulacja dodatkowych elementów mocujących