Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Spine ed espulsori

Gli espulsori sono parti molto importanti dello stampo. A seconda del manufatto plastico da estrarre dallo stampo, sono necessari vari tipi di espulsori, per esempio per diverse durate o temperature dello stampo. La scelta tra vari materiali, geometrie e rivestimenti è quindi molto ampia. Perché con noi trovate la giusta soluzione? Semplice: abbiamo pronto per voi l’espulsore adatto ad ogni applicazione.

Accessori di montaggio

Panoramica

Conoscete già la nostra vasta gamma di espulsori? Offriamo espulsori temprati con o senza rivestimento DLC, espulsori nitrurati con superficie ossidata, espulsori in HSS, così come maschi per contorno in diversi materiali immediatamente disponibili a magazzino.

Di seguito, desideriamo informarvi riguardo la nostra gamma di espulsori e spine. Inoltre, riceverete informazioni dettagliate sui materiali e sulle diverse varianti.

Apri il PDF

Configuratore per espulsori

Risparmiate tempo grazie al nostro configuratore per espulsori

  • Ordine diretto degli espulsori pronti per il montaggio senza necessità di richiedere il preventivo
  • Utilizzo semplice e intuitivo direttamente nei nostri cataloghi digitali
  • I dati CAD del vostro espulsore configurato individualmente sono disponibili immediatamente dopo la configurazione

Configuratore per espulsori

Espulsori con superficie ossidata e nitrurata

  • Adatti per l’utilizzo nella pressofusione e nello stampaggio ad iniezione plastica
  • Lo strato di ossido riduce l’attrito statico e di scorrimento
  • Maggiore resistenzaalla resistenza, grazie allo strato di ossido
  • Buone proprietà di ciclo a secco

Espulsore nitrurato E 1730 Espulsore nitrurato E 1740 Espulsore lamellare nitrurato E 1755

Espulsori con rivestimento DLC

  • Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata
  • Intercambiabilità garantita grazie alle tolleranze precise
  • Le ottime proprietà di ciclo a secco favoriscono l’utilizzo in camera bianca
  • Minimizzazionedell'usura, grazie alle ottime proprietà di scorrimento
  • Nessuna colorazione del pezzo in plastica

Vai alla gamma completa

Espulsori HSS

  • Ideali in caso di elevate temperature nello stampo, grazieall'ottima resistenza termica
  • Lunga durata grazie all'usura ridotta e all'elevata durezzadi ~ 64HRC
  • Elevata durata delle materie plastiche ad alto contenuto di fibra di vetro

Espulsore dritto E 17103 Espulsore spallato E 17003

Espulsori inossidabili

  • Specialmente adatti per l’utilizzo in camera bianca
  • Ideali per la lavorazione di materie plastiche aggressive

Espulsore inossidabile, temprato E 17109

Espulsori con protezione antirotazione

  • Espulsori temprati con protezione antirotazione per un posizionamento preciso
  • Il dispositivo antirotazione presente sulla testa consente una produzione economica degli espulsori di contorno
  • Due dispositivi antirotazione diversi, con numerose dimensioni immediatamente disponibili a magazzino

Espulsore temprato e spallato con protezione antirotazione E 1702 Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale E 1711 Espulsore temprato con protezione antirotazione E 1712

Espulsori a cannocchiale

  • Espulsore a cannocchiale temprato in 1.2210
  • Espulsore a cannocchiale nitrurato in 1.2343

Espulsore a cannocchiale temprato E 1720 Espulsore a cannocchiale nitrurato E 1750

Espulsori a cannocchiale continuo

La transizione continua, ossia senza gradino, dal foro scaricato al foro di guida previene danneggiamenti agli espulsori ealle spine. In questo modoè possibile ridurre al minimo l’usura, soprattutto nelle applicazioni in cui è necessario uscire completamente dal foro di guida.

Espulsore a cannocchiale continuo temprato, E 1723

 

Espulsori piatti

  • Specialmente indicati per aperture tagliate con erosione a filo
  • Con lama extra lunga disponibile per ampie corse in uscita
  • Espulsori lamellari di alta precisione anche con 2 o 4 raggi angolari con e senza lama extra lunga
  • Espulsori lamellaricon raggi disponibili anche con rivestimento DLC

Vai alla gamma degli espulsori lamellari


Espulsore di ventilazione

  • Aerazione rapida e mirata della cavità attraverso l’espulsore
  • Può essere tagliato su misura grazie alla superficie di ventilazione su tutta la lunghezza del gambo
  • Guida ottimale dell’espulsore grazie alla tolleranza g6 del gambo

Grazie a diverse superfici di aerazione che si aprono su quasi tutta la lunghezza del gambo, è possibile ventilare in modo rapido e mirato la cavità attraverso l’espulsore. Inoltre, l’espulsore può essere accorciato nella lughezza desiderata.

E 1770 Espulsore di ventilazione E 1770 DLC Espulsore di ventilazione, temprato con rivestimento DLC

Spine

  • Numerose spine disponibili in materiali diversi
  • Maschi per contorno con protezione antirotazione E1786 e E1790 - senza addensante sul gambo
  • Spine non nitrurate E 1742 per l’utilizzo nella pressofusione, semplice lavorazione grazie alla durezza di 45 - 48 HRC

Spina tonda non nitrurata E 1742 Maschio per contorno in acciaio per lavorazioni a freddo E 1786 Maschio per contorno in acciaio per lavorazioni a caldo E 1790

Spina tonda in rame

In caso di sollecitazione termica nello stampo, le spine tonde in rame offrono una rapida dissipazione del calore. Questo è il caso in particolare del raffreddamento dei nuclei e inserti.

  • Raffreddamento rapido e mirato delle parti dello stampo, grazie all’elevata conduttività termica
  • Riduzione del tempo di ciclo ed elevata qualità del pezzo, grazie alla distribuzione ottimale della temperatura
  • Massima resistenza grazie alla lega di rame priva di berillio

Spina tonda in rame E 1780

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione