Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Die Inbetriebnahme unserer neuen Produktions- und Lagerhalle in Wolfurt erfolgte im Sommer 2017: Auf insgesamt 8.700 m² Grundfläche befinden sich nach der Fertigstellung zudem eine Tiefgarage sowie ein drittes Hochregallager und ein automatisiertes Kleinteilelager mit über 30.000 Lagerplätzen, welches bei Bedarf auf mehr als 60.000 Plätze erweitert werden kann.
Programm
Der größte Erweiterungsbau in der Firmengeschichte ist fertiggestellt. Meusburger bedankt sich bei allen Meusern für das Engagement und feiert gemeinsam mit Familien, Freunden, Bekannten und allen Interessierten ein großes Fest zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 07. Oktober 2017.
Eigenständiger Rundgang durch die Produktionshalle und das weltweit größte Lager für Normalien
Besichtigung der neuen Lehrwerkstatt mit vielen Informationen für alle Interessierten
Für leibliches Wohl und musikalische Unterhaltung (Hatler Musig und Fluher Feuer) ist gesorgt
Unsere kleinen Gäste sind in der Kinderbetreuung in guten Händen
Wir laden Sie ganz herzlich ein, mit uns zu feiern!
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen